My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Hydraulic Power Unit - Nachi Pump Adjustment - Lathe

Service Home How-To-Verfahren Hydraulikaggregat - Nachi Pumpenverstellung - Drehmaschine
Recently Updated Last updated: 03/28/2021

Hydraulikaggregat - Nachi Pumpenverstellung - Drehmaschine


Hydraulikaggregat - Nachi Pumpenverstellung - Drehmaschine

- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Erforderliche Werkzeuge 3. Einstellung der Nachi-Pumpe (3 Schritte) 4. Wenn durch diesen Vorgang das Pumpengeräusch und die Druckschwankungen beseitigt wurden, senden Sie die folgenden Informationen an den Haas-Service: Back to Top

Einführung

Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie eine geringfügige Einstellung an einem Hydraulikaggregat (HPU) vornehmen können, das laut ist, vibriert oder einen stark schwankenden Druck aufweist.

 Hinweis: Führen Sie dieses Verfahren erst durch, nachdem Sie alle anderen möglichen Ursachen in der Hydraulikaggregat von Haas - Leitfaden zur Fehlerbehebung. Dieses Verfahren ist nur in sehr seltenen Fällen bei HPUs mit Nachi Pumpen, die in der Regel Doppelspindeln, Spannfutter und Reitstockverteiler haben, erforderlich. Nachi Pumpen sind an zwei Produktetiketten auf der Lüfterabdeckung der Pumpe zu erkennen. Einer ist für den Motor [1] und einer für die Pumpe [2].

 

Erforderliche Werkzeuge

Erforderliche Werkzeuge:

  • Marker
  • Flachkopf-Schraubendreher
  • 5 mm und 8 mm Inbusschlüssel
  • 11/16 Zoll" und 15/16 Zoll" Schraubenschlüssel
  • 600 psi Druck-Messgerät (Teilenummer: 58-0741) mit Dämpfer (Teilenummer: 58-0936)
  • Adapter (Teilenummer: 58-0864 und 58-0116)
  • T-Stück (Teile-Nr.: 58-0040)

Einstellung der Nachi-Pumpe

1

Schalten Sie die Maschine ein und stellen Sie die Druckregelventile des Spannfutters, des zweiten Spannfutters (falls vorhanden) und des Reitstocks (falls vorhanden) auf die maximale Druckeinstellung ein und schalten Sie die Maschine aus. Siehe Spannfutter und Reitstock - Empfohlener Maximaldruck.

Installieren Sie ein Druck-Messgerät [3], wie abgebildet, zwischen der Auslaufarmatur der Pumpe [2] und dem Auslaufschlauch [1].

Hinweis: Ältere HPU-Formate haben eine schwenkbare 90 Grad Ellbogenbefestigung.

Entfernen Sie die schwarze Kappe [4], auf der "NICHT ENTFERNEN" steht, indem Sie sie mit einem Flachkopf-Schraubendreher aushebeln.

Hinweis: Bei älteren HPUs mit Verteilerblöcken auf dem HPU-Tankdeckel, lösen Sie die Ellenbogenbefestigung aus der Auslassbefestigung, die die Pumpe umgeht und drehen Sie sie so, dass sich der Umgehungsschlauch nicht über der schwarzen Kappe mit Aufschrift "NICHT ENTFERNEN" befindet. Dann ziehen Sie die Verschraubung wieder fest.

2

Markieren Sie eine Linie von der Mitte der 8 mm Zylinderschraube [1] über die 15/16 Zoll" Sechskant-Kontermutter [2] zum Pumpenkörper, um die Ausgangsposition zu markieren. Lösen Sie die 15/16 Zoll" Sechskant-Gegenmutter [2] des Slide-Kits um die Einstellungsschraube des Slide-Kits [1].

Lösen Sie die 11/16 Zoll" Sechskant-Gegenmutter [3] um die 5 mm Zylinderschraube für die Druckeinstellung [4].

Schalten Sie das HPU ein.

Beobachten Sie den Druck am Messgerät am Pumpenauslass. Der Druck sollte ca. 450 psi für neuere HPUs (ohne Verteiler auf dem Tankdeckel) oder 550 psi für ältere HPUs betragen. Wenn der Druck nicht korrekt ist, stellen Sie ihn ein, indem Sie die 5 mm Zylinderschraube [4] gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Pumpendruck zu verringern oder im Uhrzeigersinn, um den Pumpendruck zu erhöhen.

3

Wenn die Pumpe immer noch laut ist und der Druck schwankt, drehen Sie die 8 mm Zylinderschraube [1] des Slide-Kits im Uhrzeigersinn um 1/12 Zoll. Dies erhöht den Pumpendruck.

Achtung: Nur in Schritten von 1/12 Umdrehungen einstellen. Wenn Sie die Einstellschraube des Slide-Kits zu stark drehen, kann der Druck zu hoch werden und Schäden verursachen.

Drehen Sie die 5 mm Zylinderschraube [4] zur Druckeinstellung gegen den Uhrzeigersinn, um den Pumpendruck zu verringern, bis der richtige Druck erreicht ist.

Hinweis: Der Druck sollte ca. 450 psi für neuere HPUs (ohne Verteiler auf dem Tankdeckel) oder 550 psi für ältere HPUs betragen.

Wiederholen Sie diesen Schritt, wenn die Pumpe immer noch laut ist und der Druck schwankt, bis das Geräusch beseitigt ist und der Druck nicht mehr schwankt.

Notieren Sie die ungefähre “im-Uhrzeigersinn-Drehung” der Einstellschraube [1] von ihrer ursprünglichen Position.

Ziehen Sie die Sechskant-Gegenmuttern an beiden Einstellschrauben an, setzen Sie die schwarze Kappe wieder ein, entfernen Sie das Druck-Messgerät vom Pumpenauslass, stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse fest sitzen und bringen Sie den Umgebungsschlauch wieder in die ursprüngliche Verlegung, falls er verändert wurde.

Wenn durch diesen Vorgang das Pumpengeräusch und die Druckschwankungen beseitigt wurden, senden Sie die folgenden Informationen an den Haas-Service:

Nachi Pumpenmodell:_______________
Nachi Pumpe MFG. Nr. (3 Ziffern und/oder Buchstaben):_______________
Nachi Motor MFG. Nr. (7-stellige Zahl):_______________
Ungefähre Drehung der Slide-Kit Schraube im Uhrzeigersinn:_______________
Maschinenmodell:________________
Seriennummer der Maschine:_______________

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.