MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
0
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
      • Haas staafdoorvoer 12
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
      • Draaimachine-werkstukopspanningsets
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
Gebruik de pijltjes op en neer om een beschikbaar resultaat te selecteren. Druk op Enter om naar het geselecteerde zoekresultaat te gaan. Als u met aanraaktoetsen werkt, kunt u touch- en swipetekens gebruiken.
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
0
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
Bijur Mechanical - Oil Pump - Axis - Timed Pressure Test

Service Home Instructieprocedure Bijur mechanische-oliepomp-as-getimede druk test
Recently Updated Last updated: 08/18/2023

Bijur mechanische-oliepomp -as-getimede druk test


Bijur mechanische-oliepomp-as-getimede druk test

- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Eerste vereiste 3. Gereedschap vereist 4. Bijur mechanische-oliepomp-Z-as-getimede druk test (5 stappen) 5. Bijur mechanische-oliepomp-X-as-getimede druk test (4 stappen) 6. Bijur mechanische-oliepomp-Y-as-getimede druk test (6 stappen) 7. Asdruk tabel Back to Top

Inleiding

Deze procedure vertelt u hoe u een getimede druktest uitvoert. Voer deze test uit op alle HMC-en VMC-machines met een Bijur mechanisch oliepomp systeem. U meet de lekvrije tijd vanaf de piekdruk aan het begin van een pomp cyclus tot nul druk aan het einde. De lekvrije tijd beïnvloedt de hoeveelheid olie die wordt verzonden naar alle smeerpunten in de machine, inclusief de spil. Als de lucht-en smeer druk te snel daalt, krijgt de spil niet genoeg smering. Dit kan ertoe leiden dat de spil uitvalt. 

Eerste vereiste

  • Een as met (5) smeerpunten, (4) trucks en (1) kogelomloopmoer lekt van 40 psi (2,8 bar) naar 20 psi (1,4 bar) in 100 tot 120 seconden.
  • Lange X-assige machines met (9) smeerpunten, (8) trucks en (1) kogelomloopmoer lekken naar beneden van 40 psi (2,8 bar) tot 20 psi (1,4 bar) in minder dan 100 tot 120 seconden.
  • Pompen die niet bereiken 40 psi (2,8 bar) lekken tot 20 psi (1,4 bar) in minder dan 100 seconden.

Gereedschap vereist

  • Timer

Bijur mechanische-oliepomp-Z-as-getimede druk test

1

Ontkoppel de smeer slang [1] die van de verdeel poort [2] naar de oliepomp gaat. Installeer een stekker [3] in de verdeel poort [2].

 Opmerking: De illustraties in deze procedure tonen het olie smeer Spruitstuk voor de EC-1600. De locatie van de olie smeer variëteit varieert tussen HMC-en VMC-machines en tussen modellen binnen elke categorie. Zorg ervoor dat u identificeert waar elke smeer slang eindigt voordat u deze procedure uitvoert.

2

Koppel de oliesmering slang [1] los van de X-Aspoort [3].

Installeer een stekker [2] in de X-as-poort [3].

Koppel de oliesmering slang [4] los van de Y-as-poort [6].

Installeer een stekker [5] in de Y-as-poort [6].

3

Voer de volgende code in MDI:

€ $G 01;

G53 Z-10. F10.

Z0 F10.;

M99;/€ € €

4

Druk op [CYCLE START].

Start de timer wanneer de smering pomp cycli.

Raadpleeg de kolom Z-as in de grafiek aan het einde van deze procedure.

Noteer de drukmetingen met intervallen van 30 seconden in de onderstaande tabel.

5

Druk op [PARAM/DGNOS].

Navigeer naar het I/O -tabblad.

Noteer de tijd waarop de low Lube input indicator verandert van 0 in 1.

Druk op [RESET].

Bijur mechanische-oliepomp-X-as-getimede druk test

1

Verwijder de stekker [1] uit de X-as-poort [3].

Sluit de oliesmering slang van de X-as [2] aan op de X-as-poort [3].

Koppel de oliesmering slang [4] los van de Z-Aspoort [6].

Installeer een stekker [5] in de Z-as-poort [6].

2

Voer de volgende code in MDI:

€ $G 01;

G53 X-10. F10.

X0 F10.;

M99;/€ € €

3

Druk op [CYCLE START].

Start de timer wanneer de smering pomp cycli.

Raadpleeg de kolom X-as in de grafiek aan het einde van deze procedure.

Noteer de drukmetingen met intervallen van 30 seconden in de onderstaande tabel.

4

Druk op [PARAM/DGNOS].

Navigeer naar het I/O -tabblad.

Noteer de tijd waarop de low Lube input indicator verandert van 0 in 1.

Druk op [RESET].

Bijur mechanische-oliepomp-Y-as-getimede druk test

1

Verwijder de olie smeer slang uit de X-as-poort.

Installeer een stekker in de X-as-poort.

Verwijder de stekker uit de Y-as-poort.

Verbind de Y-as oliesmering slang in de Y-as poort.

2

Voer de volgende code in MDI:

€ $G 01;

G53 Y-10. F10.

Y0 F10.;

M99;/€ € €

3

Druk op [CYCLE START].

Start de timer wanneer de smering pomp cycli.

Raadpleeg de Y-as-kolom in het onderstaande diagram.

Noteer de drukmetingen met intervallen van 30 seconden in de onderstaande tabel.

4

Druk op [PARAM/DGNOS].

Navigeer naar het I/O -tabblad.

Noteer de tijd waarop de low Lube input indicator verandert van 0 in 1.

Druk op [RESET].

5

Verwijder de stekkers van de X-as en de Z-as poorten.

Verbind de X-as [1] en de Z-as [2] olie smeer slang in de juiste poorten.

Verwijder de stekker [5] uit de spil poort [3].

Verbind de spil olieslang [4] in de poort [3] op het Verdeelstuk.

6

Vervang het lucht-/Lube-Afdekpaneel. Bevestig de kabelgoot onder de hoofdverdeelstuk met (2) bevestigingsschroeven.

Raadpleeg de Bijur - Mechanisch - Oliepomp Motor en Filter - Vervanging.

Asdruk tabel

Seconden Z-as druk Druk van de X-as Y-as druk
0      
30      
60      
90      
120      
150      
180      
210      
240      
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.