4. Français
    5. Italiano
    6. Nederlands
    7. Polski
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
    4. Français
    5. Italiano
    6. Nederlands
    7. Polski
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

ANSI OD Toolholder Chart

外部工具ホルダコードシステム(ANSI)

____________________________

P

S

K

N

R

16

–

4

D

1

インサートのクランプ方法

2

インサートの形状

3

ホルダのスタイル

4

インサートの逃げ角

5

ハンド

6

シャンクの高さ

7

インサート切削エッジの長さ

8

ホルダの長さ

インサートのクランプ方法

ホルダのスタイル

インサートの形状

インサートの逃げ角

ハンド

シャンクの高さ

インサート切削エッジの長さ*

*1/8"内接円の数

1: 0.125
2
: 0.25
3: 0.375
4: 0.5
5: 0.625
6: 0.75
7: 0.875
8: 1.0
9  1.125
10: 1.250
11: 1.375
12: 1.5

ホルダの長さ*

* 適格バックおよびエンド

A: 4"長
B: 4.5"長
C: 5"長
D: 6"長
E: 7"長
F: 8"長
M: 4"長
N  4.5"長
P: 5"長
R: 6"長
I: 2.5"長
J: 2.75"長
K: 3.15"長
X: 特殊