CDF Conveyor (CDF CONVEYOR)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

칩 디스크 여과 칩 컨베이어

    CNY 전용
칩이 절삭유 탱크에 닿지 않도록 합니다
  • 개요
  • 상세정보
  • 정보 전송
기술 문서
  • 레이아웃 도면
  • 설치 안내서

이 튼튼한 금속 벨트식 칩 컨베이어에는 칩이 절삭유 탱크에 들어가는 것을 방지하는 디스크 여과 시스템이 내장되어 있으면서, 벨트는 기계에서 칩을 빠르게 제거하여 최소량의 절삭유 이송으로 칩을 표준 배럴 높이로 방출합니다. 고생산량 가공 어플리케이션 또는 단단하거나 마모성 소재를 가공할 때 이상적입니다. M-코드를 통해 또는 제어 펜던트에서 직접 컨베이어를 작동시킬 수 있으며 자동으로 작동하도록 컨베이어 사이클의 간격과 지속 시간을 제어하는 설정 기능이 있습니다. 막힘이 발생하면 지능형 탐지 기술이 자동적으로 컨베이어를 역회전시킵니다.

참고: 다량의 작은 칩들을 생성하는 알루미늄 가공 응용 장치가 필요할 경우, CDF 컨베이어를 강력 추천합니다.

주의! CDF 컨베이어는 표준 컨베이어보다 기계 엔클로저 밖으로 더 확장되어 설치/제거 및 작동하는 데 추가 공간이 필요합니다. 공간 요구사항은 기계 레이아웃 도면을 참조하십시오.

95갤런(360리터) 절삭유 탱크가 필요합니다.

  • 내장된 디스크 여과 시스템
  • 튼튼한 금속 벨트식 칩 컨베이어
  • M-코드를 통해, 또는 제어 펜던트에서 가동
  • 자동 작동을 위한 사이클 간격 및 지속 시간을 제어하기 위한 사용자 설정
  • 토크 과부하 상태 발생 시 자동 역회전
  • 알루미늄 가공 응용 장치가 필요할 경우 추천

배송 참고: CDF 컨베이어는 기계와 별도로 배송되며 추가 배송 요금이 발생할 수 있습니다.

UMC-500/SSUMC-750/SSUMC-1250/SS
기계 모델 컨베이어 배송 치수 컨베이어 배송 무게 132" x 45" x 74"(3,353 x 1,143 x 1,880mm) 1,020lb(463kg) 155" x 45" x 76"(3,937 x 1,143 x 1,930mm) 1,220lb(553kg)
UMC-1000/SS/P 155" x 45" x 76"(3,937 x 1,143 x 1,930mm) 1,220lb(553kg) 160" x 45" x 76"(4,064 x 1,143 x 1,930mm) 1,240lb(562kg)
UMC-1500-DUO/SS-DUO 173.5" x 45" x 76"(4,407 x 1,143 x 1,930mm) 1,260lb(572kg)
EC-400, VC-400/SS 170" x 45" x 76"(4,318 x 1,143 x 1,930mm) 1,200lb(544kg)
EC-500, EC-500/50 187.5" x 45" x 76"(4,763 x 1,143 x 1,930mm) 1,260lb(572kg)
EC-630 214.5" x 45" x 75"(5,448 x 1,143 x 1,905mm) 1,660lb(753kg)
다음 기계에서 사용 가능

CDF 컨베이어의 장점

CDF(칩 디스크 여과) 컨베이어 옵션은 알루미늄 및 기타 가벼운 재료와 같이 냉각수에 뜰 수 있는 가벼운 칩을 생산하는 응용 장치로 인해 발생하는 칩 관리 문제에 완벽한 솔루션입니다. 이러한 칩은 절삭유 경로를 따라 이동하여 컨베이어 벨트에 달라 붙어 절삭유 탱크와 기계로 전달될 수 있습니다.

CDF 컨베이어는 표준 벨트형 칩 컨베이어와 유사하지만 이러한 문제를 해결하는 기능이 추가되었습니다. 

  • 칩이 기계로 다시 전달되는 것을 방지합니다
  • 24메쉬 디스크 필터로 절삭유 탱크에 칩과 이물질이 없도록 유지합니다
  • 통합 백워시 시스템은 칩 호퍼 또는 배럴(추가 펌프 포함)로 적절히 배출되도록 벨트 위에 칩을 유지합니다
  • 기계 가동 시간 늘려 생산 증대
  • 절삭유에 이물질이 없어 TSC 성능이 개선됨
  • 잼이 발생하면 자동으로 후퇴합니다.
  • M-코드를 통해 또는 제어 펜던트에서 가동
  • 간격 및 작동 기간 제어 설정
  • 절삭유 이송을 최소화하는 상승 각도
  • 표준 배럴 높이에서 배출

칩 디스크 필터

컨베이어가 작동 중일 때 필터 디스크(오른쪽)가 회전하여 절삭유에 떠있는 칩을 수집합니다. 절삭유는 그림에 표시된 측면을 통해 펌핑되어 칩을 컨베이어 벨트로 반환한 다음 칩 배럴로 배출합니다. 

디스크는 오일 스키머와 같지만 칩용입니다. 이미 절삭유에 있던 칩을 집어 탱크에서 들어 올려 컨베이어 벨트로 반환합니다.

  • 스테인리스 24메쉬 필터
  • 0.027"(686µm) 보다 큰 침전물 필터링

 

작동 원리

CDF 스크린은 절삭유 탱크 내부 쪽을 향한 측면에 포켓이 있으며, 냉각수에 떠있는 칩은 규칙적인 절삭유 흐름에 따라 포켓으로 밀려납니다. 디스크가 회전하면 칩이 탱크에서 들어 올려져 컨베이어 벨트에서 다시 세척되어 배출됩니다. 

포함된 펌프는 디스크 필터를 통해 절삭유를 역류시켜 수집된 칩을 컨베이어 벨트에서 세척시킵니다. 그런 다음 이 칩은 기계 밖으로 운반됩니다. 

백워시 펌프

Vertical Machining Center Toolroom Mill coolant pump. Product of Haas CNC machine tools.

칩 디스크 여과 컨베이어에는 칩을 벨트 컨베이어에서 세척하고 기계 밖으로 배출하기 위한 별도의 펌프가 포함되어 있습니다. 펌프는 다른 펌프 옆에 위치한 기계 절삭유 탱크에 장착됩니다.

  • 1/4마력(0.19kW) 펌프 포함
  • 10psi(0.69bar)에서 분당 6갤런(22리터) 

자동 컨베이어 작동을 제어하는 설정

  • 114 CONVEYOR CYCLE을 설정하면 사이클 동안 벨트형 컨베이어가 자동 작동을 시작하는 간격을 제어할 수 있습니다.
  • 115 CONVEYOR ON-TIME을 설정하면 벨트형 컨베이어가 자동 작동 도중 실행하는 시간을 제어할 수 있습니다.
  • 196 CONVEYOR SHUTOFF를 설정하면 컨베이어를 중지하기 전 활동 없이 기다리는 시간을 지정할 수 있습니다.

참고: 운용자 도어는 컨베이어 작동 시 닫아야 합니다.

컨베이어 조작 프로그램

  • M31은 칩을 제거하기 위해 전진 방향으로 컨베이어를 시작합니다. 
    • 시작 후 기계가 작동 주기로 진입하면, 컨베이어는 설정 115 CONVEYOR ON-TIME 설정에서 지정된 시간 동안 작동된 후 차단됩니다.
    • 시작 후 기계가 주기로 진입하면, 컨베이어는 설정 114 CONVEYOR CYCLE에서 정해진 시간이 지나면 재시작되며, 115 설정에서 지정된 시간 동안 실행됩니다.
    • 기계가 주기로 진입하는 동안 키보드에서 [CHIP FWD] 버튼을 눌러 컨베이어를 시작할 수 있습니다. 시작 후 114 및 115를 설정하면 위에서 설명한 것과 동일한 효과를 가져올 수 있습니다.
    • 114 설정이 0으로 맞춰지면 자동 오거 작동이 실행되지 않습니다.
       
  • M33은 주기에 진입한 모든 자동 컨베이어 작동을 중지합니다.
    • 주기에 진입한 컨베이어를 수동으로 중지하려면 키보드에서 [CHIP STOP] 버튼을 누르십시오. 그러면 주기에 진입한 모든 자동 컨베이어 작동이 중지됩니다.

수동 조작

  • 칩을 제거하기 위해 전진 방향으로 벨트형 컨베이어를 시작하려면 키보드에서 [CHIP FWD] 버튼을 누르십시오. 
  • 잼을 제거하기 위해 후진 방향으로 벨트형 컨베이어를 시작하려면 키보드에서 [CHIP REV] 버튼을 누르십시오.
  • 벨트형 컨베이어를 중지하려면 키보드에서 [CHIP STOP] 버튼을 누르십시오.

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.