MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Bearingless TSC Union to Compensating TSC Union - Upgrade - 30/40-Taper - AD0391

Service hjem Fremgangsmåter Lagerløs TSC-kobling til kompenserende TSC-kobling – Oppgradering – 30/40-kon – AD0391
Recently Updated Last updated: 12/13/2024

Lagerløs TSC-kobling til kompenserende TSC-kobling – Oppgradering – 30/40-kon


AD0391

Lagerløs TSC-kobling til kompenserende TSC-kobling – Oppgradering – 30/40-kon – AD0391

– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Bearingless TSC Union to Compensating TSC Union - Upgrade - 40-Taper (9 trinn) 3. TSC Compensating Union - Test (3 trinn) 4. Compensating TSC Union Troubleshooting Back to Top

Introduction

Viktig: Dette dokumentet er å oppgradere til kompenserende kobling fra lagerfri kobling, ikke erstatningssett for kompenserende kobling. For kompenserende koblingsutskiftinger, se AD0377 for riktig servicesett og installasjonsinstruksjoner.

Maskin-kompatibilitet
  • VMC/HMC med TSC 300, 1000 eller 1k
  • VMC/HMC med Yaskawa spindel motorer
  • DT/DM med TSC 300, 1000 eller 1k
Dokument gjelder for disse delene:
  • 93-2778: TSC KOMPENSERENDE KOBLINGSENHET 40K VF ETTERMONTERINGSRAMME
  • 93-2779: TSC KOMPENSERENDE KOBLINGSENHET DT/DM ETTERMONTERINGSRAMME
Nødvendige verktøy:
  • Spindellåsverktøy (T-1635)
  • Måleur (som kan måle 0,0001") med magnetisk base
  • Red-I Smøreolje
  • Crows foot-skiftenøkkel
  • 99-0698 justeringsverktøy for TSC-kobling

Bearingless TSC Union to Compensating TSC Union - Upgrade - 40-Taper

1

Trykk på [POWER OFF].

Still inn hovedstrømbryteren til AV -posisjonen. Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.

Fjern spindelhodedekslene.

Monter spindellåsverktøyet (T-1635) på spindelen.

2

For maskiner med rolig:

  1. Lokaliser spindelspolen. Fjern hurtig kontakten og munnstykket [1].
  2. Monter T-beslaget, åpningen og hurtigtilkobling [2] (deler B, C og D) som illustrert. Installer de fjernede komponentene [1] oppå T-beslaget.
  3. Rut den nye 5/32 klare slangen fra den nye monteringen på spindelspolen til TSC-koblingen i spindelhodet.
  4. Koble strømledningen fra TSC-/TAB-koblingsspolen. Trekk ut og klipp av den grå slangen i CALM-panelet og kast den.

For maskiner uten en CALM:

  1. Finn spindel lufttilførselen.
  2. Monter T-beslaget, åpning og hurtigtilkobling for å opprette et T-kryss i spindelens lufttilførselsledning.
  3. Rut den nye 5/32 klare slangen fra det nye T-krysset til TSC-koblingen i spindelhodet.

3

Fjern den grå luftslangen og beslagene [1] fra TSC-dreneringen (vakuumgenerator). Kast de fjernede elementene.

Sett en plugg inn i toppen av TSC-dreneringen [2].

Bytt ut det nedre TSC-slangebeslaget på stengeventilen med det nye beslaget [3].

4

Fjern og registrer plasseringen av disse delene fra den bæringsfrie TSC-koblingen:

  • flettet høytrykksslange [1] (kast, fjern fra maskinen)
  • 20' (6096 mm) 1/4" grått rør [2] (kast, fjern fra maskinen)
  • 5' (1524 mm) 1/4" grått rør [3] (kast, fjern fra maskinen)
  • klemme for den 3/8" svarte slangen [4]
  • 3/8" svart slange [5]

Fjern disse delene fra spindelmotoren:

  • (4) 1/4-20 sekskantede skruehoder(SHCS) [6]
  • bæringsfri TSC-kobling [7]
  • (4) avstandsstykker [8]
  • aksel [9]

     Merknad: Drei akselen med klokken for å fjerne den.

5

Fjern spindellås verktøyet.

Bruk måleuret [3] for å måle den totale indikerte lekkasjen (TIR) på akselen [2] og toppmetallet [4].

Radial [3] og aksial [4] TIR må være mindre enn 0,0005’’.  Hvis TIR overstiger denne verdien, sett en avstandsskive på TSC-akselen.

6

For å sette en avstandsskive på TSC-akselen:

Mål radialavviket [1].

Merk det høye punktet med en penn [2].

Løsne TSC-akselen nok til å skape en åpning mellom TSC-akselen og motorakselen.

Hvis radialavviket er mindre enn ,0015'' bruk ,0005'' avstandsskive.

Hvis radialavviket er større enn ,0015'' bruk ,001'' avstandsskive.

Sett inn avstandsskiven på det markerte stedet [3] og sett dreiemoment på TSC-akselen til 30 ft-lb.

Trim bort det overflødige fra avstandsskiven.

7

Etter å ha satt avstandsskive på TSC-akselen:

Mål radialhjulslag [1].  Det må ikke overstige ,0005’'.

Mål aksialhjulslag [2].  Det må ikke overstige ,0005’'.

Hvis akselavvik ikke kan korrigeres med avstandsskiver, kontakt Haas service.

8

Installer kompensasjonskoblingen med monteringsboltene [1] løse og sett inn justeringsverktøyet [2] gjennom monteringen på toppen av kjølevæskeblandingen for å justere den etter motorakselen.

Drei motoren for hånd for å sikre at akselen ikke gnir når du strammer koblingsboltene. Drei boltene til 12 ft-lbs (16 Nm)

Fjern justeringsverktøyet.

Kjør spindelmotoren på 100 RPM og kontroller at koblingen ikke gnir på akselen.

9

Merk: En låsetapp med fla ende eller annen sylindrisk del som er 0,275 tommer i diameter og minst 2,6 tommer lang er nødvendig for dette trinnet.

Sett inn en låsetappen [1] i det øverste JIC-beslaget [2] til du føler at den kommer i kontakt med stempelet [3].

 Merk: Toppdekselet er fjernet i dette bildet for å illustrere stempelet. Ikke demonter koblingen.

Trykk lett nedover til du kjenner stempelet [3] kontakt akselen [4] for å eliminere gapet [5]. Stempelet vil flyttes ca 0,040".

Installer den nye TSC-slangen fra stengeventilen til koblingen. Installer den nye 5/32 klare slangen fra spindelspolen til koblingen. Koble dreneringsslangen til koblingen.

TSC Compensating Union - Test

1

Med ingen verktøy i spindelen, kommando TSC.

Kontroller at en jevn strøm [1] av kjølevæsken kommer ut av spindelen.

Kontroller mengden kjølevæske som kommer ut av avløpsrøret. Det skal ikke være noen kjølevæske drenering men et jevnt drypp [2] er akseptabelt.

2

Kjør TSC med spindelen på 1000 o/min.  Øk hastigheten til maks. spindel RPM.

Koblingen kan lage ringelyder når hardmetall slites inn. Denne støyen bør avta i løpet av minutter for å kjøre for første gang. Støyen kan returnere kort hver gang hastigheten eller trykket økes.

Kontroller at en jevn strøm [1] av kjølevæsken kommer ut av spindelen.

Kontroller mengden kjølevæske som kommer ut av avløpsrøret. Det skal ikke være noen kjølevæske drenering men et jevnt drypp [2] er akseptabelt.

3

Sett inn et TSC-verktøy med en liten åpning [1] i spindelen, kjør deretter TSC med spindelen til en hastighet på 1000 RPM. Øk spindelhastigheten sakte til maks. RPM.

Kontroller at mengden av kjølevæske som kommer ut av avløpsrøret er ikke mer enn en jevn drypp [2].

Compensating TSC Union Troubleshooting

Se feilsøkingsveiledning for TSC-kompenserende kobling for feilsøkingsinformasjon. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.