MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Bearingless TSC Union to Compensating TSC Union - Upgrade - 30/40-Taper - AD0391

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Fără lagăr ansamblu TSC către ansamblul de compensare TSC – Upgrade – Con 30/40 – AD0391
Recently Updated Last updated: 12/13/2024

Fără lagăr ansamblu TSC către ansamblul de compensare TSC – Upgrade – Con 30/40


AD0391

Fără lagăr ansamblu TSC către ansamblul de compensare TSC – Upgrade – Con 30/40 – AD0391

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Bearingless TSC Union to Compensating TSC Union - Upgrade - 40-Taper (9 pași) 3. TSC Compensating Union - Test (3 pași) 4. Compensating TSC Union Troubleshooting Back to Top

Introduction

Important: Acest document are scopul de a face upgrade la racordul de compensare de la racordul fără lagăr, nu kit de înlocuire pentru racordul de compensare. Pentru înlocuirea racordului de compensare, consultați AD0377 pentru setul de service corespunzător și instrucțiunile de instalare.

Compatibilitatea mașinii
  • VMC/HMC cu TSC 300, 1000 sau 1k
  • VMC/HMC cu motoare ale arborelui principal Yaskawa
  • DT/DM cu TSC 300, 1000 sau 1k
Documentul este valabil pentru aceste piese:
  • 93-2778: ANSAMBLU RACORD TSC COMP 40T VF KIT RETROFIT
  • 93-2779: TSC ANSAMBLU COMP DT/DM KIT RETROFIT
Scule necesare:
  • Dispozitiv de blocare a arborelui principal (T-1635)
  • Ceas comparator (care poate măsura 0,0001") cu suport magnetic
  • Red-I Vaselină
  • Crows foot cheie
  • 99-0698 Sculă poziționare racord TSC

Bearingless TSC Union to Compensating TSC Union - Upgrade - 40-Taper

1

Apăsați [POWER OFF].

Setați întrerupătorul circuit principal la poziția OPRIT . Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

Scoateți capacele păpușii portsculă.

Instalați dispozitivul de blocare a arborelui principal (T-1635) pe arborele principal.

2

Pentru maşini cu un CALM:

  1. Localizați solenoidul arborelui principal. Scoateți conexiunea rapidă și orificiul [1].
  2. Instalați fitingul în formă de T, orificiul și conexiunea rapidă [2] (piesele B,C,& D) conform ilustrației. Instalați componentele îndepărtate [1] pe partea superioară a racordului T.
  3. Direcționați noul furtun 5/32 de la fitingul nou de pe solenoidul arborelui principal la racordul TSC din păpușa portsculă.
  4. Deconectați alimentarea la solenoidul racordului TSC/TAB. Deconectaţi şi decuplați furtunul gri din panoul CALM şi eliminaţi-l.

Pentru maşini fără CALM:

  1. Localizați sursa de alimentare cu aer a arborelui principal.
  2. Instalați racordul T, orificiul și conexiunea rapidă pentru a crea un racord în T în linia de aprovizionare cu aer a arborelui principal.
  3. Direcționați noul furtun 5/32 de la noul racord în T către racordul TSC din păpușa portsculă.

3

Scoateți furtunul de aer gri și fitingurile [1] din canalul de scurgere TSC (generator vacuum). Aruncaţi elementele eliminate.

Introduceți un dop în partea superioară a canalului de scurgere TSC [2].

Înlocuiți fitingul furtunului inferior TSC de pe supapa de reținere cu noul fiting JIC [3].

4

Îndepărtaţi şi înregistraţi locaţia acestor piese de la racordul TSC fără lagăre:

  • furtun de înaltă presiune cu țesătură metalică [1] (aruncaţi, scoateţi din maşină)
  • 20' (6.096 mm) tub gri 1/4" [2] (aruncați, scoateți din mașină)
  • 5' (1524 mm) tub gri 1/4" [3] (aruncați, scoateți din mașină)
  • fixare pentru furtunul negru de 3/8" [4]
  • furtun negru de 3/8" [5]

Scoateți aceste piese de pe motorul arborelui principal:

  • (4) șuruburi cu cap tubular 1/4-20 (SHCS) [6]
  • racord TSC fără lagăr [7]
  • (4) distanțiere [8]
  • ax [9]

     Notă: Rotiţi axul în sensul acelor de ceasornic pentru a-l scoate.

5

Îndepărtați dispozitivul de blocare a arborelui principal.

Utilizaţi ceasul comparator [3] pentru a măsura excentricitatea totală indicată (TIR) a axului [2] şi carbura de sus [4].

TIR radială [3] și axială [4] trebuie să fie mai mică de ,0005''.  Dacă TIR depăşeşte această valoare, reglați cu bailagul axul TSC.

6

Pentru a regla cu bailagul axul TSC:

Măsurați excentricitatea radială [1].

Marcaţi punctul superior cu un pix [2].

Slăbiţi suficient axul TSC pentru a crea un spaţiu între axul TSC şi axul motorului.

Dacă excentricitatea radială este de ,0015'', utilizaţi materiale de tip bailag ,0005''.

Dacă excentricitatea radială este de ,0015'', utilizaţi materiale de tip bailag ,001''.

Introduceți bailagul în locul marcat [3] și strângeți axul TSC la un cuplu de 30 ft-lb.

Îndepărtaţi excesul de material de pe bailag.

7

După reglarea cu bailag a axului TSC:

Măsurați excentricitatea radială [1].  Nu trebuie să depăşească ,0005''.

Măsurați excentricitatea axială [2].  Nu trebuie să depăşească ,0005''.

Dacă excentricitatea axului nu se poate corecta cu bailage, contactaţi serviciul Haas.

8

Montați racordul de compensare cu bolțurile de montaj [1] slăbite și introduceți instrumentul de poziționare [2] prin fitingul de pe partea superioară a racordului lichide de răcire pentru a-l poziționa cu axul motorului.

Rotiți motorul manual pentru a vă asigura că axul nu intră în frecare pe măsură ce strângeți șuruburile racordului. Strângeți bolțurile la cuplu 12 ft-lbs (16 Nm)

Scoateți scula de poziționare.

Rulaţi motorul arborelui principal la 100 RPM şi verificaţi dacă racordul nu intră în frecare pe ax.

9

Notă: Pentru acest pas este necesară un știft de centrare cu cap plat sau o altă piesă cilindrică care are diametrul de 0,275 inchi și o lungime de cel puțin 2,6 inchi.

Introduceți un știft de centrare [1] în fitingul JIC superior [2] până când simțiți că intră în contact cu pistonul [3].

 Notă: Capacul superior a fost scos în această imagine pentru a ilustra pistonul. Nu demontați racordul.

Apăsaţi uşor în jos până când simţiţi că pistonul [3] intră în contact cu axul [4] pentru a elimina decalajul [5]. Pistonul se va deplasa aproximativ 0,040".

Instalaţi furtunul TSC de înlocuire de la supapa de reținere la racord. Instalaţi noul furtun transparent 5/32 de la solenoid-ul arborelui principal la racord. Conectaţi furtunul de golire la racord.

TSC Compensating Union - Test

1

Fără nicio sculă în arborele principal, comandați TSC.

Verificaţi dacă un flux constant [1] de lichid de răcire iese din arborele principal.

Verificaţi cantitatea de lichid de răcire care iese din tubul de scurgere. Nu trebuie să existe scurgeri de lichid de răcire, însă o scurgere constantă [2] este acceptabilă.

2

Rulați TSC cu arborele principal la 1000 rpm.  Urcați încet turațiile până la RPM maximă a arborelui principal.

Racordul poate produce zgomote pe măsură ce carbura se uzează. Acest zgomot ar trebui să se diminueze în decurs de câteva minute de la funcţionare. Este posibil ca zgomotul să revină pentru puțin timp de fiecare dată când crește viteza sau presiunea.

Verificaţi dacă un flux constant [1] de lichid de răcire iese din arborele principal.

Verificaţi cantitatea de lichid de răcire care iese din tubul de scurgere. Nu trebuie să existe scurgeri de lichid de răcire, însă o scurgere constantă [2] este acceptabilă.

3

Introduceţi o sculă TSC cu un orificiu mic [1] în arborele principal, rulaţi TSC cu arborele principal la 1000 rpm. Urcați încet turațiile arborelui principal până la RPM maximă.

Verificaţi dacă cantitatea de lichid de răcire care iese din tubul de scurgere nu este mai mult decât o scurgere constantă [2].

Compensating TSC Union Troubleshooting

Pentru informații de depanare, consultați Ghidul de depanare a racordului de compensare TSC. 
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.