Bearingless TSC Union to Compensating TSC Union - Upgrade - 30/40-Taper - AD0391

服务主页 方法程序 无轴承连接 TSC 单元至补偿 TSC 接头 - 升级 - 30/40 锥度 - AD0391
Recently Updated Last updated: 12/13/2024

无轴承 TSC 单元到补偿 TSC 单元 - 升级 - 30/40 锥度铣床


AD0391

无轴承连接 TSC 单元至补偿 TSC 接头 - 升级 - 30/40 锥度 - AD0391

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Bearingless TSC Union to Compensating TSC Union - Upgrade - 40-Taper (9 步骤) 3. TSC Compensating Union - Test (3 步骤) 4. Compensating TSC Union Troubleshooting Back to Top

Introduction

重要提示: 本文档旨在从无轴承单元升级到补偿单元,而不是补偿单元的更换套件。 有关补偿单元的更换,请参阅 AD0377 以获取适当的维修套件和安装说明。

机器兼容性
  • 带 TSC 300、1000 或 1k 的 VMC/HMC
  • 带Yaskawa主轴电机的VMC/HMC
  • 带  TSC 300、1000 或 1k 的 DT/DM
文档适用于以下部件:
  • 93-2778:TSC UNION ASSY COMP 40T VF 改装 SKIT
  • 93-2779: TSC UNION ASSY COMP DT/DM 改装 SKIT
所需工具:
  • 主轴锁工具 (T-1635)
  • 百分表(可测量 0.0001"),带磁力座
  • Red-I 油脂
  • Crows foot 扳手
  • 99-0698 TSC 单元对齐工具

Bearingless TSC Union to Compensating TSC Union - Upgrade - 40-Taper

1

推 [POWER OFF] (关电)。

将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

拆下主轴头盖。

将主轴锁工具 (T-1635) 安装到主轴上。

2

对于具有 CALM 的机床设备:

  1. 找到主轴电磁阀。卸下快速连接和孔 [1]。
  2. 安装 T 接头、孔和快速连接 [2] (零件 B、C 和 D) 如图所示。将拆下的部件 [1] 安装到 T 接头顶部。
  3. 将新的 5/32 透明软管从主轴电磁阀上的新接头连接到主轴头的 TSC 接头。
  4. 拔下 TSC/TAB 单元电磁阀的电源。拔下插头并切断 CALM 面板中的灰色软管并将其丢弃。

对于没有 CALM 的机床:

  1. 找到主轴空气供应。
  2. 安装 T 接头、孔孔和快速连接,在主轴供气管中创建 T 聚流器。
  3. 将新的 5/32 透明软管从新 T 接头连接到主轴头中的 TSC 接头。

3

从 TSC 排放口(真空发生器)移除灰色输气软管和接头 [1]。丢弃已移除的物品。

将插头插入顶部 TSC 排放口 [2]。

把止回阀上的下部 TSC 软管接头更换为新 JIC 接头 [3]。

4

从无轴承单元上拆下并记录这些零件的位置:

  • 高压编织软管 [1](丢弃,从机床中取出)
  • 20' (6096 mm) 1/4" 灰管 [2](丢弃,从机床中取出)
  • 5' (1524 mm) 1/4" 灰管 [3](丢弃,从机床中取出)
  • 3/8" 黑色软管夹具 [4]
  • 3/8" 黑色软管 [5]

从主轴电机上拆下这些零件:

  • (4) 1/4-20 插座头螺钉 (SHCS) [6]
  • 无轴承 TSC 单元 [7]
  • (4) 支架 [8]
  • 轴 [9]

     注意: 顺时针转动轴以将其拆下。

5

拆下主轴锁工具。

使用表盘指示器 [3] 测量轴 [2] 和顶部硬质合金 [4] 的总指示运行 (TIR)。

径向 [3] 和轴向 [4] TIR 必须小于 0.0005"。  如果 TIR 超过此值,则为 TSC 联接轴加上垫片。

6

要为 TSC 联接轴加上垫片:

测量径向流线 [1]。

用钢笔 [2] 标记高点。

松开 TSC 轴,在 TSC 轴和电机轴之间形成间隙。

如果径向偏摆小于 0.0015'',则使用 0.0005'' 的垫片。

如果径向偏摆大于 0.0015'',则使用 0.001'' 的垫片。

将垫片插入标记位置 [3],并对 TSC 轴施加 30 ft-lb 的扭矩。

移走多余的垫片。

7

为 TSC 轴加上垫片后:

测量径向跳动 [1]。 不能超过 0.0005"。

测量轴向跳动 [2]。 不能超过 0.0005"。

如果无法通过垫片校正联接轴跳动,请与 Haas 维修部门联系。

8

安装补偿单元,其中要松开安装螺栓 [1],并通过冷却旋转单元顶部的接头插入校准工具 [2],使其与电机轴校准。

用手转动电机,确保拧紧接头螺栓时轴没有摩擦。以 12 ft-lbs (16 Nm) 的扭矩拧紧螺栓

拆下校准工具。

以 100 RPM 转速运行主轴电机,并验证接头是否摩擦轴。

9

注意:此步骤需要直径为 0.275 英寸且长度不低于 2.6 英寸的扁平端定位销或其他圆柱形零件。

将您的定位销 [1] 插入顶部 JIC 接头 [2],直到您感觉到它接触活塞 [3]。

 注意: 这个介绍活塞的图中已移除顶盖。不要拆解单元。

轻轻向下压,直到感觉到活塞 [3] 接触轴 [4],从而消除间隙 [5]。活塞将移动约 0.040"。

将更换的 TSC 软管从止回阀安装到单元。将新的 5/32 透明软管从主轴电磁阀安装到单元。将排水胶管连接到单元。

TSC Compensating Union - Test

1

主轴中没有刀具,命令 TSC。

检查主轴中是否流出稳定流 [1] 的冷却液。

检查从排放管流出的冷却液量。不应有冷却液排放,但稳定滴注 [2] 是可以接受的。

2

运行 TSC,主轴转速为 1000 RPM。 缓慢地将速度提升至最大主轴转速。

当硬质合金磨损时,单元可能会发出响铃声。这种噪音应该在第一次运行几分钟内降低。每次速度或压力增加时,噪音可能会短暂返回。

检查主轴中是否流出稳定流 [1] 的冷却液。

检查从排放管流出的冷却液量。不应有冷却液排放,但稳定滴注 [2] 是可以接受的。

3

在主轴中插入带有小孔 [1] 的 TSC 工具,以 1000 RPM 转速与主轴一起运行 TSC。缓慢地将主轴速度提升至最大转速。

检查从排放管流出的冷却液量是否不超过稳定滴注 [2]。

Compensating TSC Union Troubleshooting

有关故障排除信息,请参阅 TSC 补偿单元故障排除指南。