MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
Trouver votre distributeur
  1. Sélectionner la langue
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • machines Menu principal
    • Fraiseuses verticales Haas Fraiseuses verticales
      Fraiseuses verticales
      Fraiseuses verticales Afficher tout
      • Fraiseuses verticales
      • Série VF
      • Machines universelles
      • Série VR
      • Machine à prismes VP-5
      • Centres d’usinage à broche verticale avec changeur de palettes
      • Mini Mills
      • Machines pour l’industrie du moule
      • Centres de perçage à grande vitesse
      • Série perçage-taraudage-fraisage
      • Fraiseuses d’atelier verticales
      • Fraiseuses compactes
      • Série Portique
      • Détoureuses de plaques SR
      • CUV Extra-Large
      • Fraiseuses colonne double
      • Simulateur de commande
      • Chargeur automatique de pièces pour fraiseuse
      • Chargeur automatique de pièces à chargement latéral CUV/UMC
      • Chargeur automatique de pièces compact
    • Product Image Solutions multi-axes
      Solutions multi-axes
      Solutions multi-axes Afficher tout
      • Solutions multi-axes
      • Tours à axe Y
      • Fraiseuses à 5 axes
    • Tours Haas Tours
      Tours
      Tours Afficher tout
      • Tours
      • Série ST
      • Double-broche
      • Série à glissières prismatiques
      • Tours d’outilleur
      • Tour à décolleter
      • Ravitailleur de barres V2 de Haas
      • Chargeur automatique de pièces pour tour
    • Fraiseuses horizontales Haas Fraiseuses horizontales
      Fraiseuses horizontales
      Fraiseuses horizontales Afficher tout
      • Fraiseuses horizontales
      • Cône de broche 50
      • Cône de broche 40
    • Tables rotatives et diviseurs Haas Tables rotatives et indexeurs/diviseurs
      Tables rotatives et indexeurs/diviseurs
      Tables rotatives et indexeurs/diviseurs Afficher tout
      • Tables rotatives et indexeurs/diviseurs
      • Tables rotatives
      • Diviseur
      • Produits rotatifs à 5 axes
      • Diviseurs extra-larges
    • Product Image Systèmes d’automatisation
      Systèmes d’automatisation
      Systèmes d’automatisation Afficher tout
      • Systèmes d’automatisation
      • Automatisation de fraiseuse
      • Tour et automatisation
      • Modèles d’automatisation
    • Centres de perçage Haas Machines de bureau
      Machines de bureau
      Machines de bureau Afficher tout
      • Machines de bureau
      • Fraiseuse de bureau
      • Tour de bureau
    • Équipement d’atelier Haas Équipement d’atelier
      Équipement d’atelier
      Équipement d’atelier Afficher tout
      • Équipement d’atelier
      • Scie à ruban
      • Fraiseuse à console
      • Rectifieuse plane 2550
      • Machine de découpe à laser
    • Afficher tout
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
      OUTILS D'ACHAT
      • Configuration et Prix d’une machine Haas
      • Liste des tarifs
      • Stock disponible
      • Financement CNCA
      VOUS SOUHAITEZ PARLER À UN AGENT ?

      Un magasin d’usine Haas (HFO) peut répondre à vos questions et vous présenter les meilleures options.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Options Menu principal
    • Product Image Broche
      Broche
      Broche Afficher tout
      • Broche
    • Product Image Changeurs d’outils
      Changeurs d’outils
      Changeurs d’outils Afficher tout
      • Changeurs d’outils
    • Product Image 4e et 5e axes
      4e et 5e axes
      4e et 5e axes Afficher tout
      • 4e et 5e axes
    • Product Image Tourelles et outil Tournant
      Tourelles et outil Tournant
      Tourelles et outil Tournant Afficher tout
      • Tourelles et outil Tournant
    • Product Image Palpage
      Palpage
      Palpage Afficher tout
      • Palpage
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas Gestion des copeaux et du liquide de coupe
      Gestion des copeaux et du liquide de coupe
      Gestion des copeaux et du liquide de coupe Afficher tout
      • Gestion des copeaux et du liquide de coupe
    • La commande Haas La commande Haas
      La commande Haas
      La commande Haas Afficher tout
      • La commande Haas
    • Product Image Options de produit
      Options de produit
      Options de produit Afficher tout
      • Options de produit
    • Product Image Outillage et montages d’outillages de fixation
      Outillage et montages d’outillages de fixation
      Outillage et montages d’outillages de fixation Afficher tout
      • Outillage et montages d’outillages de fixation
    • Product Image Dispositifs de serrage de pièces
      Dispositifs de serrage de pièces
      Dispositifs de serrage de pièces Afficher tout
      • Dispositifs de serrage de pièces
    • Product Image Solutions à 5 axes
      Solutions à 5 axes
      Solutions à 5 axes Afficher tout
      • Solutions à 5 axes
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisation
      Automatisation
      Automatisation Afficher tout
      • Automatisation
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
      OUTILS D'ACHAT
      • Configuration et Prix d’une machine Haas
      • Liste des tarifs
      • Stock disponible
      • Financement CNCA
      VOUS SOUHAITEZ PARLER À UN AGENT ?

      Un magasin d’usine Haas (HFO) peut répondre à vos questions et vous présenter les meilleures options.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Menu principal
      Découvrez la différence Haas
    • Pourquoi Haas
    • MyHaas
    • Communauté éducative
    • Industrie 4.0
    • Certification Haas
    • Témoignages émanant de clients
  • Service Menu principal
      Bienvenue au Haas Service
      SERVICE - ACCUEIL Manuels opérateur Procédures détaillées Guides de dépannage Maintenance préventive Pièces Haas Outillage Haas Vidéos
  • Vidéos Menu principal
  • Outillage Haas Menu principal
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils de fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outils de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
    • Outillage Haas
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1AN
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • Les bonnes affaires du jour
      Les bonnes affaires du jour Shop All
      • Porte-outils de fraiseuse
      • Outillage pour fraisage
      • Mesure et inspection
      • Systèmes d’alésage
      • Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse
      • Kits de fraise à plaquette
      • Porte-outils pour tours
      • Outillage de tour
      • Dispositif de serrage de pièces pour tour
      • Mandrins et pinces de serrage ER
      • Perçage
      • Filetage
      • Brochage
      • Stockage d’outils
      • Vêtements et accessoires
    • Liquidation
      Liquidation Shop All
    • Mesure et inspection
      Mesure et inspection Shop All
      • Barres d’essai
      • Kits d’inspection
      • Réfractomètres
      • Accessoires et kits de palpeur
      • Détecteurs de bord et de centre
      • Comparaison des jauges de mesure
      • Calibres de hauteur
      • Pieds à coulisse
      • Calibres tampons et bagues
      • Blocs de jauge et accessoires
      • Jeux de piges et accessoires
      • Indicateurs à levier
      • Indicateurs de test à cadran
      • Jauges d’alésage
      • Accessoires pour indicateurs
      • Blocs Vé
      • Cales de réglage
      • Mesure de profondeur
      • Micromètres
      • Accessoires pour micromètres
      • Kits de micromètres
      • Kits de jauges d’alésage
      • Kits de démarrage
      • Kits d’indicateurs
      • Kits de pieds à coulisse
      • Station de contrôle porte-outil
      • Dispositif de réglage de la hauteur
    • Cobots et accessoires
      Cobots et accessoires Shop All
      • Kits de robot collaboratif
      • Kits de robot collaboratif
      • Barrières de protection
      • Pinces
      • Accessoires pour cellules robotisées
    • Acheter des supports
      Acheter des supports Shop All
      • Compresseurs d’air
      • Machines de marquage laser
      • Accessoires pour scie à ruban
      • Meules de rectification plane
    • Porte-outils de fraiseuse
      Porte-outils de fraiseuse Shop All
      • Porte-fraises
      • Supports de fraise à plaquette
      • Supports de frettage
      • Mandrins à pince ER
      • Mandrins de fraisage et pinces de serrage
      • Mandrins de foret
      • Tirettes
      • Kits mandrin porte-outil rotatif et outils
      • Pinces et mandrins de fraisage hydrauliques
      • Accessoires et clés pour porte-outils
    • Outillage pour fraisage
      Outillage pour fraisage Shop All
      • Corps de fraise à plaquette
      • Plaquette de fraisage
      • Fraise monobloc
      • Fraises & plaquettes à chanfrein
      • Corps de fraises monoblocs indexables
      • Fraises monoblocs hémisphérique
      • Fraises monoblocs à chanfrein
      • Fraises monoblocs de dégrossissage
      • Fraises monoblocs hémisphérique indexables et plaquettes
      • Kits de fraise à plaquette
      • Kits de fraises à chanfrein
      • Kits de fraise monobloc indexable
      • Les fraises monoblocs d'aronde
      • Fraises monoblocs d'aronde indexables
      • Fraises monoblocs de gravure
      • Bavures
      • Fraises pour logement de clavettes
      • Fraises monobloc 1/4 de cercle
      • Fraises CNC à bois
    • Systèmes d’alésage
      Systèmes d’alésage Shop All
      • Têtes et cartouches d’alésage
      • Supports et extension d’alésage
    • Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse
      Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Shop All
      • Étaux à mors fixes
      • Étaux autocentrants
      • Platines d’adaptation
      • Mors d’étau
      • Montages et outillages de fixation d’étau
      • Vise Kits
      • Blocs parallèles pour étaux
      • Kits étaux pour diviseur
      • Pinces outillage de fixation
      • Kits de dispositif de serrage de la pièce automatisé
      • Étau d’outilleurs
      • Jauges de force de serrage
      • Dispositif de serrage à pince
      • Équerres de montage
    • Porte-outils pour tours
      Porte-outils pour tours Shop All
      • Supports de tournage statiques TL et CL
      • Supports de tournage statiques BOT
      • Supports de tournage statiques BMT
      • Porte-outils tournant
      • Douilles/bagues de réduction pour support de tournage
      • Supports de tournage statiques VDI
    • Outillage de tour
      Outillage de tour Shop All
      • Outillage de coupe
      • Kits d’outils de coupe
      • Plaquettes de tournage
      • Outils à tronçonnage et d’ébauche
      • Outils de rainurage et de filetage pour diamètre intérieur
      • Douilles de filetage
      • Outils de filetage
      • Barres d’alésage/outils de tournage internes (DI)
      • Outils de tournage externes (DE)
      • Plaquettes de tournage en cermet
      • Plaquettes de tournage CBN
      • Plaquettes à encoche pour rainurage et douille de filetage Haas
      • Porte-outils à encoche Haas pour rainure et filetage
      • Micro Turning Tools
    • Dispositif de serrage de pièces pour tour
      Dispositif de serrage de pièces pour tour Shop All
      • Pointes tournantes
      • Manchons de réduction/tubes de réduction pour broche
      • Pinces à changement rapide
      • Mandrins à pince QuikChange
      • Pinces 5C
      • Kits de pinces de serrage 5C
      • Bagues d’alésage de tour
      • Mors de tour
      • Tire-barres
    • Kits pack
      Kits pack Shop All
      • Kits de ventilateur d’évacuation des copeaux
      • Kits d’outils de coupe
      • Kits de fraise monobloc indexable
      • Kits d’outils de coupe
      • Kits de forets à tarauder
      • Kits de perçage indexable
      • Kits de fraise à plaquette
      • Kits de fraises à chanfrein
      • Kits mandrin porte-outil rotatif et outils
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1953
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • 08-1952
      • 08-1954
      • Kits de démarrage pour tour
      • Kits de dispositifs de serrage de la pièce
      • Kits étaux pour diviseur
      • Vise Kits
      • Kits de mandrin trois mors pour fraiseuses
      • Kits pierres tombales
      • Kits douilles de réduction
      • Kits de dispositif de serrage de la pièce automatisé
      • Kits de mesures et d’inspection
      • Kits de jauges d’alésage
      • Kits de micromètres
      • Kits d’indicateurs
      • Kits de pieds à coulisse
      • Kits de démarrage
    • Mandrins et pinces de serrage ER
      Mandrins et pinces de serrage ER Shop All
      • Pinces à alésage droit ER
      • Pinces étanches ER
      • Pinces de serrage ER pour tarauds
      • Ensembles pinces de serrage et accessoires ER
      • Mandrins à pince ER
      • Mandrins à pince ER à tige droite
      • Mandrins de foret sans clé à tige droite
    • Perçage
      Perçage Shop All
      • Forets au carbure
      • Corps de forets indexables
      • Plaquettes de foret indexable
      • Corps de forets modulaires
      • Têtes de forage modulaires
      • Forets en cobalt et ensembles
      • Forets à centrer
      • Alésoirs
      • Kits de perçage indexable
      • Forets de pointage
      • Corps du foret à langue d’aspic
      • Plaquettes de foret à langue d’aspic
      • Fraises à ébavurer
    • Filetage
      Filetage Shop All
      • Tarauds
      • Douilles de filetage
      • Outils de filetage
      • Fraises de filetage
      • Tarauds pour tuyaux
      • Kits de forets à tarauder
    • Brochage
      Brochage Shop All
      • Outils de brochage
      • Plaquettes de brochage
    • Pierres tombales
      Pierres tombales Shop All
      • Pierres tombales
      • Kits pierres tombales
    • Mandrins manuels pour fraisage
      Mandrins manuels pour fraisage Shop All
      • Mandrins pour indexeur 5C
      • Mandrins trois mors et supports pour fraiseuses
    • Ébavurage et abrasifs
      Ébavurage et abrasifs Shop All
      • Feuilles abrasives
      • Outils d’ébavurage
      • Ébavurage des meules
      • Feuilles et rouleaux abrasifs
    • Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud
      Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Shop All
      • Machines de préréglage d'outils
      • Machines de frettage
    • Stockage d’outils
      Stockage d’outils Shop All
      • Chariot à outils
      • Plateau à outils
    • Maintenance de la machine
      Maintenance de la machine Shop All
      • Barres de test de broche
      • Niveaux
      • Réfractomètres
      • Additifs et consommables pour machine
      • Machine Accessories
    • Accessoires d’outillage
      Accessoires d’outillage Shop All
      • Nettoyants pour broche et pour cône de broche de porte-outil
      • Élévateur d’atelier Haas
      • Fixations de porte-outils
      • Ventilateurs d’évacuation CNC
      • Dead Blow Hammers
      • Marteaux et maillets
      • Anti-Fatigue Mats
      • Pièces de rechange
      • Layout Tools
      • Clés
      • Outils coupants manuels
      • Acheter des outils
      • Aimants de levage
      • Safety Apparel
      • Affûteurs d’outils coupants
    • Vêtements et accessoires
      Vêtements et accessoires Shop All
      • Accessoires
      • Vêtements
    • LIENS RAPIDES OUTILLAGE HAAS
      NOUVEAUX PRODUITS NOUVEAUX PRODUITS NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      LE PLUS POPULAIRE LE PLUS POPULAIRE
      PROMOTIONS SUR L’OUTILLAGE PROMOTIONS SUR L’OUTILLAGE
      FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      FAQ FAQ
      DES KITS CRÉÉS SPÉCIALEMENT POUR VOUS DES KITS CRÉÉS SPÉCIALEMENT POUR VOUS
×

Résultats de la recherche

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
Trouver votre distributeur
  1. Sélectionner la langue
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Résultats de la recherche

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-3/40 Drill Center

  1. Fraiseuses verticales
  2. Centres de perçage à grande vitesse
  3. Centre de perçage DC-3/40

Centre de perçage DC-3/40

    CNY UNIQUEMENT
Centre de perçage à grande vitesse avec courses de 2000 x 500 x 300 mm, cône 40

Le DC-3/40 est une machine de perçage/taraudage de type portique avec une course sur l’axe X de 78,7" (2000 mm) qui permet de travailler avec des pièces longues et étroites ou des réglages de production à haute densité. La tête de broche de type portique de la machine se déplace sur les axes X et Z, tandis que la table se déplace sur l’axe Y, et est entièrement soutenue sur toute sa longueur pour gérer des charges plus lourdes.

La machine est équipée d’une broche cône 40 de 10 000 tr/min et d’un changeur d’outils à grande vitesse de type tourelle, pour minimiser les temps entre les coupes et raccourcir les temps de cycle. Choisissez la broche optionnelle de 12 000 tr/min ou 15 000 tr/min pour réduire encore plus les temps de production.

Le DC-3/40 est idéal pour les industries de la construction, de l’automobile et de l’aviation. Il peut opérer sur des pièces de plus de 6,5 pi (2 m) de long et 1,6 pi (0,5 m) de large, d’une grande variété de formes et de profilés, tels que de longues extrusions, un profilé en acier, une cornière et un tuyau.

  • Course X de 78,7" (2000 mm) pour traiter les longues pièces et les réglages haute densité
  • Broche Cône 40 10 000 tr/min (12 000 tr/min ou 15 000 min disponibles)
  • Changeur d’outils à grande vitesse de type tourelle, 20 outils
  • Sortie des copeaux arrière avec évacuation des copeaux avant

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 12k RPM
  • 20 Capacité d’outil

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Les machines modèle V ne sont disponibles qu’avec les tarifs CNY
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK

Disponible sur commande. Livraison prévue pour le troisième trimestre 2025.

CENTRES DE PERÇAGE À GRANDE VITESSE

TÉLÉCHARGEMENT DE BROCHURES

JOURNAL HAAS

    Comparer les machines
    CONFIGURATION ET PRIX
    Contacter un distributeur
    • Configuration-et-Prix
    • Infos machine
    • Caractéristiques
    • Tableau de correspondance des tables rotatives

    Informations sur la série

    OPTIONS DISPONIBLES

    DOCUMENTATION TECHNIQUE

    PRODUITS CONCERNÉS

    Vitesse | Précision | Polyvalence 

    Les centres de perçage de la série DC Haas combinent des vitesses élevées et des encombrements au sol réduits pour créer des centres d’usinage à broche verticale polyvalents, adaptés à la production de pièces 2D et 3D de haute précision, telles que celles des industries des communications, aérospatiale, médicale et automobile. Utilisez une seule machine pour un travail à fort mélange dans un délai de rotation rapide, ou installez plusieurs machines côte à côte pour une production à volume élevé.

    30/40

    CÔNE DE BROCHE

    3/4/5

    AXE

    10 000 – 20 000

    TR/MIN

    20 - 21

    CAPACITÉ D’OUTIL

    FORMAT TRADITIONNEL, QUALITÉ HAAS ÉPROUVÉE

    ✓  Changeur d’outils à grande vitesse de type tourelle


    ✓  Déchargement des copeaux arrière et évacuation des copeaux du liquide de coupe


    ✓  Automatisation Ready – Cobot 

     

    ✓  Commande Haas intuitive

     

    ✓  Broches haute performance

     

    ✓  Intégration facile des 4e et 5e axes

     

    AFFICHER LES DÉTAILS

      CENTRES DE PERÇAGE À GRANDE VITESSE – CÔNE 30

      DC-1 Haas

      DC-1 Drill Center

      Centre de perçage à grande vitesse avec courses de 600 x 450 x 330 mm, cône 30

          CNY UNIQUEMENT
       
      En savoir plus Configuration et prix
      DC-2 Haas

      DC-2 Drill Center

      Centre de perçage à grande vitesse avec courses de 1000 x 500 x 330 mm, cône 30

          CNY UNIQUEMENT
       
      En savoir plus Configuration et prix

      CENTRES DE PERÇAGE À GRANDE VITESSE – CÔNE 40

      DC-1 Haas

      DC-1/40 Drill Center

      Centre de perçage à grande vitesse avec courses de 600 x 450 x 300 mm, cône 40

          CNY UNIQUEMENT
       
      En savoir plus Configuration et prix
      DC-2 Haas

      DC-2/40 Drill Center

      Centre de perçage à grande vitesse avec courses de 1000 x 500 x 500 mm, cône 40

          CNY UNIQUEMENT
       
      En savoir plus Configuration et prix

      CENTRES DE PERÇAGE LONGUES PIÈCES – CÔNE DE BROCHE 40

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      Centre de perçage à grande vitesse avec courses de 2000 x 500 x 300 mm, cône 40

          CNY UNIQUEMENT
      En savoir plus Configuration et prix
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      Centre de perçage à grande vitesse avec courses de 2500 x 500 x 300 mm, cône 40

          CNY UNIQUEMENT
      En savoir plus Configuration et prix

      CHANGEUR D’OUTILS DE TYPE TOURELLE

      Les changeurs d’outils à grande vitesse de type tourelle sur les machines de série DC permettent d’obtenir des temps d’outil à outil de 1,25 seconde et des temps de copeaux à copeaux de 2,25 secondes, ce qui permet de réduire les temps de coupe et de raccourcir les temps de cycle. Le changeur d’outils cône 30 contient 21 outils et le changeur d’outils à cône 40 contient 20 outils. Les deux sont équipés d’un système servo commande puissant pour la vitesse et la fiabilité.

       

      BROCHES HAUTE PERFORMANCE

      Toutes les machines de la série DC sont équipées d’une broche graissée haute performance alimentée par un système à entraînement direct en ligne Haas fiable. La cartouche de la broche est refroidie à l’aide de liquide pour obtenir une stabilité thermique. Le système d’entraînement direct en ligne Haas offre des cadences élevées d’accélération et de décélération pour minimiser les temps entre les coupes et permettre un taraudage rigide afin de réduire les temps de cycle.

      CÔNE DE BROCHE 30 : 10 000 tr/min | 15 000 tr/min | 20 000 tr/min
      CÔNE DE BROCHE 40 : 12 000 tr/min | 15 000 tr/min

      COMMANDE HAAS

      La série DC Haas est équipée de la commande Haas efficace et intuitive que vous retrouverez sur toutes les machines de la marque. La commande Haas est conçue et fabriquée en interne (matériel et logiciel), et optimisée spécifiquement pour les machines-outils Haas. Cet équipement est fourni en standard sur toutes les machines que nous vendons, et reste le même sur l’ensemble de la gamme de produits. Rapide, intelligente et performante, la commande Haas présente une interface utilisateur simple et offre une expérience de navigation cohérente et intuitive facile à maîtriser. Avec plus de 300 000 commandes Haas utilisées dans le monde, elle constitue clairement une solution de référence pour l’industrie.

      Caractéristiques standard :

      ■ Interface écran tactile
      ■ Clavier dédié
      ■
      Fonctions à un bouton
      ■ Manette de marche manuelle
      ■ Écran LCD couleur
      ■ Interface Ethernet
      ■ Port USB
      ■ Lecteur multimédia M130

      ■ Gestion avancée des outils
      ■ Mémoire du programme de 1 Go
      ■ Détection des pannes de courant
      ■ Fonctionnalité de surveillance à distance HaasConnect
      ■ Connectivité Wi-Fi
      ■ Exécution sécurisée
      ■ Protection contre les surtensions
      ■ Transfert de fichiers sans fil HaasDrop

      ÉVACUATION DU LIQUIDE DE COUPE ET DÉCHARGEMENT ARRIÈRE DES COPEAUX

      Les protections de guidage fortement inclinées et les entonnoirs en tôle métallique internes inclinés versent les copeaux dans les cuvettes latérales, et les buses puissantes de lavage avant les évacuent à l’arrière de la machine.

      L’évacuation des copeaux arrière permet de placer les machines côte à côte pour exploiter au maximum l’espace au sol et fournir un accès latéral facile aux systèmes d’automatisation.

      AUTOMATISATION CLÉ EN MAIN

      Boostez la productivité de votre machine de la série DC grâce à nos systèmes d’automatisation entièrement intégrés, notamment le système Cobot HC10 Haas. Ces systèmes se connectent directement à la machine et fonctionnent de manière transparente à partir de la commande Haas pour un usinage automatique rapide et facile. 

      VOIR COBOT

      INTÉGRATION PRODUITS ROTATIFS FACILE

      Les produits rotatifs Haas sont la norme de l’industrie depuis plus de 40 ans, et tous les produits rotatifs Haas offrent une intégration transparente avec les machines Haas. Il suffit d’ajouter les entraînements de 4e et 5e axe en option aux machines de la série DC pour obtenir une connectivité facile et plug-and-play avec les produits rotatifs Haas à un ou deux axes.

      HA5CS
      Taille de pince 5C
      Vitesse max 725°/s
      Couple max 20 pi-lb

      VOIR LES INDEXEURS

      HRT160SS
      Taille de plateau 160 mm
      Vitesse max 500°/s
      Couple max 110 pi-lb

      VOIR TABLES ROTATIVES

      TRT160
      Taille de plateau 160 mm
      Vitesse max 104°/s
      Couple max 112 pi-lb

      VOIR PRODUITS ROTATIFS À 5 AXES
      Caractéristiques standard

      Broche

      • Broche à cône 40 de 10 000 tr/min, série DC

      Changeurs d’outils

      • Changeur d’outils de type tourelle à outils 20

      Gestion des copeaux et du liquide de coupe

      • Soufflage de la vitre
      • Pré-disposition pour arrosage centre broche
      • Pompe d’arrosage à plusieurs étages

      La commande Haas

      • Contrôle du moniteur grand écran
      • Interface Ethernet
      • Connexion WiFi pour la commande Haas
      • Protection contre les surtensions
      • Module de détection précoce des pannes d’électricité
      • Gestion avancée des outils
      • Code M d’affichage des ressources ; M130
      • HaasConnect : Surveillance à distance
      • Exécution sécurisée
      • HaasDrop
      • Taraudage rigide
      • Mémoire programme 1 Go standard

      Options de produit

      • Pack tranquillité
      • Support de chargement de téléphone

      Garantie

      • Garantie standard 1 an
      • Garantie standard de 6 mois
      Options disponibles

      * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

      Options d’automatisation
      DOCUMENTATION TECHNIQUE
      • Modèle 3D (ZIP)
      • Guide d’installation (prochainement)
      • Schéma
      • Tableau couple
      • Manuel d’utilisation
      PRODUITS CONCERNÉS

      VERSION PLUS PETITE

      DC-1 Haas

      DC-1 Drill Center

      Centre de perçage à grande vitesse avec courses de 600 x 450 x 330 mm, cône 30

      • 30 Cône de broche
      • 3 Axe
      • 10k RPM
      • 21 Capacité d’outil
          CNY UNIQUEMENT
       
      En savoir plus Configuration et prix

      APPROCHE DIFFÉRENTE

      DT-2 Haas

      DT-2

      Centre de perçage-taraudage CNC avec courses de 711 x 406 x 394 mm

      • 30 Cône de broche
      • 3 Axe
      • 10k RPM
      • 20+1 Capacité d’outil
          CNY UNIQUEMENT
      En savoir plus Configuration et prix

      CÔNE 40 COMPACT

      Super Mini Mill Haas

      Super Mini Mill

      Fraiseuse verticale Mini à grande vitesse avec courses de 406 x 355 x 381 mm

      • 40 Cône de broche
      • 3 Axe
      • 10k RPM
      • 10 Capacité d’outil
          CNY UNIQUEMENT
      En savoir plus Configuration et prix
      Courses S.A.E METRIC
      Axe X 78.70 in 2000 mm
      Axe Y 19.70 in 500 mm
      Axe Z 11.80 in 300 mm
      Du nez de broche à la table (~ max) 17.7 in 450 mm
      Du nez de broche à la table (~ min) 5.9 in 150 mm
      Spindle S.A.E METRIC
      Caractéristiques nominales maximales 15.0 hp 11.2 kW
      Vitesse max. 10000 rpm 10000 rpm
      Couple max. 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
      Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Cône de broche CT40 CT40
      Lubrification de roulement Grease Packed Grease Packed
      Refroidissement Liquid Cooled Liquid Cooled
      Table S.A.E METRIC
      Longueur 82.7 in 2100 mm
      Largeur 19.7 in 500 mm
      Largeur des rainures en T 0.630 in 16 mm
      Entre axe des rainures en T 3.94 in 100 mm
      Nombre de rainures en T standard 5 5
      Poids max. sur la table (distribution uniforme) 1323 lb 600 kg
      Feedrates S.A.E METRIC
      Fraisage maximal 1200 ipm 30.5 m/min
      Avances rapides sur X 1890 ipm 48.0 m/min
      Avances rapides sur l’axe Y 1890 ipm 48.0 m/min
      Avances rapides sur l’axe Z 1890 ipm 48.0 m/min
      Axis Motors S.A.E METRIC
      Effort max. X 2054 lbf 9137 N
      Effort max. Y 2054 lbf 9137 N
      Effort max. Z 2054 lbf 9137 N
      Tool Changer S.A.E METRIC
      Type Turret Turret
      Capacité 20 20
      Diamètre d’outil max. (plein) 4.3 in 110 mm
      Diamètre d’outil max. (adjacent vide) 6.3 in 160 mm
      Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 8 in 200 mm
      Poids d’outil max. 11.0 lb 5.0 kg
      D’outil à outil (moyenne) 1.50 s 1.50 s
      Copeau à copeau (moyenne) 2.50 s 2.50 s
      Généralités S.A.E METRIC
      Capacité de liquide de coupe 66 gal 250 L
      Air Requirements S.A.E METRIC
      Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
      Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
      Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
      Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
      Electrical Specification S.A.E METRIC
      Vitesse de broche 10000 rpm 10000 rpm
      Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Puissance de broche 15.0 hp 11.2 kW
      Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
      Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 40 A 40 A
      Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
      Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

      *Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

      Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

      ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

      † La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

       

      TABLES ROTATIVES HAAS MACHINE HAAS CORRESPONDANCE DES TABLES ROTATIVES AVERTISSEMENT
      HA5C2 DC-3/40 CORRESPONDANCE
      HA5C2-T DC-3/40 CORRESPONDANCE
      HA5C3 DC-3/40 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
      HA5C3-T DC-3/40 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
      HA5C DC-3/40 CORRESPONDANCE
      HA5C-T DC-3/40 CORRESPONDANCE
      HA5C4 DC-3/40 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
      HA5C4-T DC-3/40 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
      HA5CS DC-3/40 CORRESPONDANCE
      T5C DC-3/40 CORRESPONDANCE
      HRT100 DC-3/40 CORRESPONDANCE
      HRT160 DC-3/40 CORRESPONDANCE
      HRT160SP DC-3/40 CORRESPONDANCE
      HRT160SS DC-3/40 CORRESPONDANCE
      HRT210 DC-3/40 CORRESPONDANCE
      HRT210HS DC-3/40 CORRESPONDANCE
      HRT210HT DC-3/40 CORRESPONDANCE
      HRT210SP DC-3/40 CORRESPONDANCE
      HRT210SS DC-3/40 CORRESPONDANCE
      HRTA5 DC-3/40 CORRESPONDANCE
      HRTA6 DC-3/40 CORRESPONDANCE
      TH240 DC-3/40 CORRESPONDANCE
      TRT70 DC-3/40 CORRESPONDANCE
      HA2TS DC-3/40 CORRESPONDANCE
      T5C2 DC-3/40 CORRESPONDANCE
      T5C3 DC-3/40 CORRESPONDANCE
      T5C4 DC-3/40 CORRESPONDANCE

      Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine qu’il vous faut ?

      Configuration et Prix

      Permettez-nous de vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

      Démarrer

      Besoin de plus de renseignements ?

      Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

      Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

      Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

      Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

      Language Preference :
      Loading

      Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, les frais d’installation du fournisseur et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Commentaires
      Haas Logo

      美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
      USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

      人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
      CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

      Tarification de livraison Haas

      Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.

      PRENEZ CONNAISSANCE DES TOUTES DERNIÈRES SUGGESTIONS ET TECHNOLOGIES DE HAAS.

      Inscrivez-vous maintenant !   

      HAAS TOOLING ACCEPTE CE QUI SUIT :

      • Service et support
      • Propriétaires
      • Demande de service
      • Manuels d’utilisation
      • Pièces Haas
      • Demande de réparation de tables rotatives
      • Guides de pré-installation
      • Outils d’achat
      • Fabrication et prix d’une nouvelle machine Haas
      • Stock disponible
      • La liste des tarifs Haas
      • Financement CNCA
      • À propos de Haas
      • Principe DNSH
      • Carrières
      • Certifications et sécurité
      • Contactez-nous
      • Histoire
      • Conditions générales
      • Conditions générales outillage Haas
      • Confidentialité
      • Garantie
      • Communauté Haas
      • Programme de certification Haas
      • Haas Motorsports
      • Gene Haas Foundation
      • Communauté éducative technique Haas
      • Événements
      • Participer aux échanges
      • Facebook
      • X
      • Flickr
      • YouTube
      • LinkedIn
      • Instagram
      • TikTok
      © 2025 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy et Terms of Service apply.

      2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
      Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255