MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 기계 Main Menu
    • Haas 수직 밀 수직 밀
      수직 밀
      수직 밀 View All
      • 수직 밀
      • VF 시리즈
      • 유니버설 기계
      • VR 시리즈
      • VP-5 프리즈매틱
      • 팔레트 교환 VMC
      • 미니밀
      • 몰드 기계
      • 고속 드릴 센터
      • 드릴/탭/밀 시리즈
      • 툴룸 밀
      • 컴팩트 밀
      • 갠트리 시리즈
      • SR 시트 라우터
      • 초대형 VMC
      • 이중 컬럼 밀
      • 제어 시뮬레이터
      • 밀 자동 공작물 적재장치
      • VMC/UMC 측면 적재 자동 공작물 적재장치
      • 컴팩트한 자동 공작물 적재장치
    • Product Image 멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션 View All
      • 멀티 축 솔루션
      • Y축 선반
      • 5축 밀
    • Haas 선반 선반
      선반
      선반 View All
      • 선반
      • ST 시리즈
      • 이중 스핀들
      • 박스 웨이 시리즈
      • 툴룸 선반
      • 척커 선반
      • HAAS 봉재 이송장치 V2
      • 선반 자동 공작물 적재장치
    • Haas 수평 밀 수평 밀
      수평 밀
      수평 밀 View All
      • 수평 밀
      • 50-테이퍼
      • 40-테이퍼
    • Haas 로터리 및 인덱서 로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서 View All
      • 로터리 및 인덱서
      • 회전 테이블
      • 인덱서
      • 5축 로터리
      • 초대형 로터리
    • Product Image 자동화 시스템
      자동화 시스템
      자동화 시스템 View All
      • 자동화 시스템
      • 밀 자동화
      • 선반 자동화
      • 자동화 모델
    • Haas 드릴 센터 데스크톱 기계
      데스크톱 기계
      데스크톱 기계 View All
      • 데스크톱 기계
      • 데스크톱 밀
      • 데스크톱 선반
    • Haas 공장 장비 공장 장비
      공장 장비
      공장 장비 View All
      • 공장 장비
      • 밴드쏘
      • 니형 밀
      • 표면 연마기, 2550
      • 표면 연마기, 3063
      • 레이저 절삭 기계
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈 
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?

      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 옵션 Main Menu
    • Product Image 스핀들
      스핀들
      스핀들 View All
      • 스핀들
    • Product Image 공구 교환장치
      공구 교환장치
      공구 교환장치 View All
      • 공구 교환장치
    • Product Image 4 | 5축
      4 | 5축
      4 | 5축 View All
      • 4 | 5축
    • Product Image 터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링 View All
      • 터렛 및 라이브 툴링
    • Product Image 검사
      검사
      검사 View All
      • 검사
    • Haas 칩 및 절삭유 관리 칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리 View All
      • 칩 및 절삭유 관리
    • Haas Control Haas Control
      Haas Control
      Haas Control View All
      • Haas Control
    • Product Image 제품 선택 사항
      제품 선택 사항
      제품 선택 사항 View All
      • 제품 선택 사항
    • Product Image 툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링 View All
      • 툴링 및 픽스처링
    • Product Image 워크홀딩
      워크홀딩
      워크홀딩 View All
      • 워크홀딩
    • Product Image 5축 솔루션
      5축 솔루션
      5축 솔루션 View All
      • 5축 솔루션
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 자동화
      자동화
      자동화 View All
      • 자동화
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈 
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?

      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas의 차이를 알아보세요
    • Haas여야만 하는 이유
    • MyHaas
    • 교육 커뮤니티
    • Industry 4.0
    • Haas 인증
    • 고객 사용후기
  • 서비스 Main Menu
      Haas Service 에 오신 것을 환영합니다
      서비스 홈 조작자 설명서 방법 절차 문제해결 가이드 예방적 유지관리 Haas 부품 Haas Tooling 동영상
  • 동영상 Main Menu
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-500

  1. 수평 밀
  2. 40-테이퍼
  3. EC-500

EC-500

    CNY 전용
Not Currently Available In Your Region
이동거리가 813 x 635 x 711mm인 500mm 트윈 팔레트 HMC

대형 부품 및 툼스톤의 대량 생산 및 자동 조작을 위해 설계된 EC-500은 EC-400보다 더 큰 공작물 가공범위와 더 큰 팔레트를 제공하는 동시에, 동일한 고성능과 기능을 제공합니다. 더 빨라진 급속 이동 기능, 동기 동작을 위한 완전 4축 회전 시스템 및 더 나은 칩 관리를 위한 후면 출구 칩 컨베이어가 포함되어 있습니다. 

  • 표준 30+1 측면 장착 공구 교환장치 (50+1 또는 100+1 옵션 포함)
  • 내장된 팔레트 교환장치(500mm 팔레트 포함)
  • 완전 4축 회전 시스템

참고: 팔레트는 이전 세대의 EC-500과 호환되지 않습니다.

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 40 테이퍼
  • 4 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 모델 기계는 CNY 가격으로만 구입 가능
기계 비교
재고 둘러보기
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 상세정보
  • 규격

가용한 선택품

기술 문서

동영상

고객 사용후기

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 8100rpm스핀들

공구 교환장치

  • 30+1 측면 장착 공구 교환장치

칩 및 절삭유 관리

  • 가변 흐름 절삭유
  • 벨트식 칩 컨베이어 HMC
  • 창문 공기 분사장치
  • 95갤런 절삭유 탱크
  • 칩 트레이 필터 키트
  • 단일 단계 절삭유 펌프

Haas Control

  • 터치 스크린 제어
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • CNC 제어 캐비닛 쿨러
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 두 번째 원점 위치
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB

제품 선택 사항

  • 4-축 회전 스케일
  • 전화 충전 스탠드

워크홀딩

  • EC-500 팔레트 키트, 인치
  • EC-500 팔레트 키트, 미터법

배송

  • 리프팅 준비품

보증

  • 1년 표준 계약
  • 6개월 표준 보증
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 배치 도면
  • CDF 컨베이어 레이아웃 도면
  • 토크 차트
  • 조작자 설명서
  • EC 시리즈 전단지
동영상
Recently Updated

수평 밀: 간략한 개요


대량 생산 및 자동 조작을 위한 수평 머시닝 센터, 아니면 아주 큰 공작물 큐브와 최대 무게 용량이 필요한 것과 상관없이, Haas는 필요에 맞는 HMC를 보유하고 있습니다. 이 동영상에서는 팔레트 교환 밀, 대형 프레임 HMC 및 5축 수평 밀에 대한 개요를 제공합니다.

고객 사용후기


TMF Center

"TMF Center는 대형 절삭을 많이 합니다. 50-테이퍼의 강성은 작업장의 Haas 기계에 많은 도움이 되었습니다. Haas가 EC-500을 출시했을 때 매우 기뻤습니다. 절삭 시 매우 부드럽고 조용하며 많은 옵션이 있고 트윈 팔레트는 멋진 특장점입니다. EC-500은 다른 팔레트에서 계속 생산 중인 부품을 교체하는 동시에 생산성을 유지할 수 있도록 합니다. Haas 기계가 매출을 500만에서 5,000만 이상으로 증가시키는 데 도움이 되었습니다."

– Lori Van Meter, 사장 

 

 

관련 제품

더 작은 공작물 가공범위

Haas EC-400

EC-400

이동거리가 559 x 635 x 559mm 인 400mm 트윈 팔레트 HMC

  • 40 테이퍼
  • 4 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

차별화된 접근법

Haas UMC-750

UMC-750

이동거리 762 x 508 x 508mm 5축 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30-50 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

50-테이퍼 파워

Haas EC-1600

EC-1600

이동거리 1,626 x 1,270 x 813mm의 CNC 수평 밀

  • 50 테이퍼
  • 3 축
  • 7.5k RPM
  • 50+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

개요

Haas 자동화는 당사에서 가장 인기 높은 500mm 팔레트-교환 수평 머시닝 센터를 더욱 개선하고자 시작되었습니다. 이에 당사는 고객의 의견을 분석하였고 그 결과 가장 회의적인 기계 기술자 조차 찬사를 아끼지 않는 놀라운 기계 공구가 탄생되었습니다.

이미 뛰어난 공작기계를 더 향상시키기

  • 대량 생산을 위한 100-포켓 공구 교환장치
  • 용량 증대를 위해 Y-축 이동거리 증가
  • 탁월한 안정성을 위한 단계별 주조 성형 방식
  • 후면 칩 배출 방식을 통해 귀중한 작업장 공간 절약

규격 비교(인치법)

  새 모델 기존 모델
축 이동거리(X, Y, Z) 813 x 635 x 711mm 813 x 508 x 711mm
최대 스핀들 회전수 15,000rpm 12,000rpm
공구 교환장치 용량 30+1 40+1
공구 교환장치 용량 선택품 50+1, 100+1 70+1
급속(X, Y, Z) 1,400in/min 1,000in/min
최대 이송량 833in/min 500in/min
90° 회전 시간 3초 5.5초
팔레트에 올리는 최대 무게 880lb 660lb
회전 토크(지속) 424 ft-lb 300 ft-lb

규격 비교(미터법)

  새 모델 기존 모델
축 이동거리(X, Y, Z) 813 x 635 x 711mm 813 x 508 x 711mm
최대 스핀들 회전수 15,000rpm 12,000rpm
공구 교환장치 용량 30+1 40+1
공구 교환장치 용량 선택품 50+1, 100+1 70+1
급속(X, Y, Z) 35.6m/min 25.4m/min
최대 이송량 21.2m/min 12.7m/min
90° 회전 시간 3초 5.5초
팔레트에 올리는 최대 무게 400kg 300kg
회전 토크(지속) 575Nm 407Nm

EC-500 칩 관리

EC-500은 기초부터 완전히 새로 제작된 기계로서, 완전 신규 성형품을 이용하여 견고성과 절삭 성능을 개선하고, Y축 이동거리를 5인치 늘렸으며, 현저하게 향상된 칩 제거 능력, 그리고 100-포켓 공구 교환장치까지 이용할 수 있게 하였습니다.

EC-500의 개선된 칩 관리 시스템의 핵심은 바로 확장된 벨트형 칩 컨베이어로, 기계의 중심부인 스핀들 바로 아래에 위치합니다. 내부 엔클로저의 가파른 벽을 통해 칩이 컨베이어로 쉽게 이동합니다. 

컨베이어는 칩을 실치수의 산업형 배럴 높이로 배출합니다. 천정에 장착된 세척용 노즐은 별도의 절삭유 펌프로 연결되어 절삭유가 칩이 수집될 수 있는 영역으로 직접 흐르게 할 수 있으므로 칩 배출이 더욱 강화되었습니다. 

EC-500 절삭유 링


4-노즐 절삭유 링의 위치 설정은 스핀들 노우즈을 주변으로 적절하게 이루어져, 노즐이 최단 공구를 가리킬 수 있으며 다른 것들은 더 긴 공구에 맞게 위치 설정을 할 수 있습니다. 소형의 원통형 디자인으로 칩이 맨 위에서 수집되는 것을 방지합니다. 참고: Haas 프로그래밍형 절삭유 노즐(P-COOL)은 EC-500 구매 시 제공되지 않습니다.

EC-500 사이클로이드 로터리 드라이브

사이클로이드 로터리 드라이브 시스템은 기계 공구 및 로보틱스를 위해 설계되어 속도, 정확도, B축에 대한 내구력이 고루 균형을 이룹니다. 견고한 설계로 유지 관리를 거의 하지 않고도 서비스 수명이 길고, 특히 충돌 시 내구성이 뛰어납니다. 사이클로이드 회전 드라이브는 충격 에너지를 흡수하기 위해 후진 구동이 가능합니다. 충격 부하 용량은 기어박스 정격 토크의 5배이며, 전체 기어박스는 손상이 발생할 경우 간단히 교체할 수 있는 드롭인 방식으로 설계되었습니다.

EC-500 유압 팔레트 클램프 시스템

유압 동력 장치는 팔레트를 클램프하고, 팔레트 교환장치 메커니즘을 상승 및 하강시키도록 동력을 팔레트 리시버에 제공합니다.

EC-500 확장된 축 이동거리


5" (127 mm) 더 늘어난 Y축 이동거리는 그야말로 많은 것들을 바꾸었습니다. 이제, 스핀들 센터라인은 팔레트 표면에서 26.1"(663 mm) 길이가 되었습니다. 

EC-500 계단형 베이스 및 컬럼

하나의 X축 선형 가이드 레일이 다른 축과 다른 수평 면에 위치한 EC-500은 계단형 베이스 및 컬럼 디자인으로 스핀들 헤드 컬럼 어셈블리의 내구성과 안정성이 증가되었습니다. 유압 팔레트 클램핑 및 계단형 베이스/컬럼 디자인으로 EC-500은 그 어느 때보다 최고 수준으로 견고해졌습니다! 

EC-500 자동 프로브 라이저


자동 프로브 암은 가공 작동 중 보호용 공간에 공구 설정 프로브를 저장합니다. 공구 검사가 필요할 경우, M104 코드는 자동 프로브 암을 활성화시켜 프로브를 상승시키고 안전하게 잠급니다. 검사가 완료되면 M105는 프로브를 보호용 공간으로 후퇴시킵니다.

이동거리 S.A.E METRIC
X축 32.00 in 813 mm
Y축 25.00 in 635 mm
Z축 28.00 in 711 mm
팔레트까지의 스핀들 중심선 1.10 in 28 mm
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 30.0 hp 22.4 kW
최대 속도 8100 rpm 8100 rpm
최대 토크 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
테이퍼 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
냉각 Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
90° 회전 시간(최대 4회) 3.0 s 3.0 s
플랫터에 올리는 최대 무게 880 lb 400.0 kg
회전 토크(지속) 424 ft-lbf 575 Nm
백래시 30 arc-sec 30 arc-sec
기어비 106:1 106:1
브레이크 토크 2500 ft-lbf 3390 Nm
최소 레졸루션 0.001 ° 0.001 °
인덱싱 정밀도 ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
반복 정밀도 10 arc-sec 10 arc-sec
B에서 급속 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
최대 절삭 833 ipm 21.2 m/min
X에서 급속 1400 ipm 35.6 m/min
Y에서 급속 1400 ipm 35.6 m/min
Z에서 급속 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 3380 lbf 15035 N
최대 스러스트 Y 2810 lbf 12500 N
최대 스러스트 Z 3380 lbf 15035 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
팔레트 품질 2 2
팔레트 길이 19.69 in 500 mm
팔레트 폭 19.69 in 500 mm
최대 팔레트 부하 880 lb 400.0 kg
최대 공작물 직경 29.5 in 749 mm
최대 공작물 높이 36.5 in 927 mm
팔레트 교환 시간 15 s 15 s
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
유형 SMTC SMTC
용량 30+1 30+1
최대 공구 직경(전체) 2.5 in 64 mm
최대 공구 직경(인접 부분 비워둠) 5.0 in 127 mm
최대 공구 길이(게이지 라인부터) 12 in 305 mm
최대 공구 무게 12.0 lb 5.4 kg
공구간 거리(평균) 2.80 s 2.80 s
칩 간(평균) 3.60 s 3.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 1/2 in 1/2 in
커플러(공기) 1/2 in 1/2 in
기압 최소 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 8100 rpm 8100 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
스핀들 동력 30.0 hp 22.4 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 202.0 in x 100.0 in x 111.0 in 513 cm x 254 cm x 282 cm
수출용 팔레트 197.0 in x 91.5 in x 101.0 in 500 cm x 232 cm x 257 cm
무게 20120 lb 9126.0 kg

적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

제작 및 가격

고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

시작하기

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계인 CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

† 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

 

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

피드백
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 납품 가격

이 가격에는 구매자인 귀사와 합의된 프랑스 국내 지역으로 배송 중에 발생하는 배송 비용, 수출 및 수입 관세, 보험료 및 그 외 모든 비용이 포함됩니다. Haas CNC 제품의 납품에는 그 외 의무 비용이 추가되지 않습니다.

최신 HAAS 팁 및 기술을 확인해 보세요…

지금 가입하기!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 서비스 및 지원
  • 소유자
  • 서비스 요청
  • 조작자 설명서
  • Haas 부품
  • 로터리 수리 요청
  • 사전 설치 가이드
  • 공구 쇼핑
  • Haas 신규 제품 제작 및 가격
  • 사용 가능한 재고
  • Haas 가격 목록
  • CNCA 파이낸싱
  • Haas 소개
  • DNSH 문
  • 채용
  • 인증 및 안전
  • 연락처
  • 이력
  • 이용약관
  • Haas Tooling 이용 약관
  • 개인정보 보호
  • 보증
  • Haas 커뮤니티
  • Haas 인증 프로그램
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas 재단
  • Haas 기술 교육 커뮤니티
  • 이벤트
  • SNS 참여
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation Inc. - CNC 공작 기계

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255