MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
0
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 기계 Main Menu
    • 수직 밀
      수직 밀
      수직 밀 View All
      • 수직 밀
      • VF 시리즈
      • 유니버설 기계
      • VR 시리즈
      • VP-5 프리즈매틱
      • 팔레트 교환 VMC
      • 미니밀
      • 몰드 기계
      • 고속 드릴 센터
      • 드릴/탭/밀 시리즈
      • 툴룸 밀
      • 컴팩트 밀
      • 갠트리 시리즈
      • SR 시트 라우터
      • 초대형 VMC
      • 이중 컬럼 밀
      • 포켓 밀
    • 선반
      선반
      선반 View All
      • 선반
      • ST 시리즈
      • Y축 선반
      • 이중 스핀들
      • 박스 웨이 시리즈
      • 툴룸 선반
      • 척커 선반
      • HAAS 봉재 이송장치 V2
    • 수평 밀
      수평 밀
      수평 밀 View All
      • 수평 밀
      • 50-테이퍼
      • 40-테이퍼
    • 로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서 View All
      • 로터리 및 인덱서
      • 회전 테이블
      • 인덱서
      • 5축 로터리
      • 초대형 로터리
    • 자동화 시스템
      자동화 시스템
      자동화 시스템 View All
      • 자동화 시스템
      • 밀 자동화
      • 선반 자동화
      • 자동화 모델
    • 데스크톱 기계
      데스크톱 기계
      데스크톱 기계 View All
      • 데스크톱 기계
      • 데스크톱 밀
      • 데스크톱 선반
      • 제어 시뮬레이터
    • 공장 장비
      공장 장비
      공장 장비 View All
      • 공장 장비
      • 니형 밀
      • 밴드쏘
      • 니형 밀
      • 수직 쏘
      • Miter 톱
    • 포켓 기계
      포켓 기계
      포켓 기계 View All
      • 포켓 기계
      • 포켓 밀
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈 
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?

      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 옵션 Main Menu
    • Product Image 스핀들
      스핀들
      스핀들 View All
      • 스핀들
    • Product Image 공구 교환장치
      공구 교환장치
      공구 교환장치 View All
      • 공구 교환장치
    • Product Image 4 | 5축
      4 | 5축
      4 | 5축 View All
      • 4 | 5축
    • Product Image 터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링 View All
      • 터렛 및 라이브 툴링
    • Product Image 검사
      검사
      검사 View All
      • 검사
    • Haas 칩 및 절삭유 관리 칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리 View All
      • 칩 및 절삭유 관리
    • Haas Control Haas Control
      Haas Control
      Haas Control View All
      • Haas Control
    • Product Image 제품 선택 사항
      제품 선택 사항
      제품 선택 사항 View All
      • 제품 선택 사항
    • Product Image 툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링 View All
      • 툴링 및 픽스처링
    • Product Image 워크홀딩
      워크홀딩
      워크홀딩 View All
      • 워크홀딩
    • Product Image 5축 솔루션
      5축 솔루션
      5축 솔루션 View All
      • 5축 솔루션
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 자동화
      자동화
      자동화 View All
      • 자동화
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈 
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?

      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas의 차이를 알아보세요
    • Haas여야만 하는 이유
    • MyHaas
    • 교육 커뮤니티
    • Industry 4.0
    • Haas 인증
    • 고객 사용후기
  • 서비스 Main Menu
      Haas Service 에 오신 것을 환영합니다
      서비스 홈 조작자 설명서 방법 절차 문제해결 가이드 예방적 유지관리 Haas 부품 Haas Tooling 동영상
  • 동영상 Main Menu
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
0
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-500

  1. 수직 밀
  2. 유니버설 기계
  3. UMC-500

UMC-500

시작 가격: US$148,995 CNY 전용
 
Not Currently Available In Your Region
이동거리 610 x 406 x 406mm의 5축 CNC 수직 머시닝 센터

5-축 가공은 면이 많고 복잡한 공작물의 경우 설치를 줄이고 정확도를 높일 수 있는 효과적인 방식입니다. Haas UMC-500 시리즈 전용 머시닝 센터의 더 짧은 이동거리와 더 적은 바닥면적은 소형 공작물의 3+2 가공 및 동시 5축 가공에 완벽한 솔루션을 제공합니다.

참고: 95갤런(360L) 절삭유 탱크 옵션을 사용하려면 탱크를 비우고 칩 컨베이어 배출구에 도달할 호퍼 스타일의 칩 빈이 필요합니다.

  • 5축 동시 가공
  • 강력한 인라인 직접 구동
  • 대용량 측면 장착 공구 교환장치
  • 무선 직관적 검사 시스템 포함

See Available Stock

현재 리드 타임

3 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

필터

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 모델 기계는 CNY 가격으로만 구입 가능
기계 비교
모든 재고 둘러보기
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 자동화
  • 상세정보
  • 규격

Loading
×

지금 바로 견적을 받아 보십시오.

아래에 정보를 입력하시면 즉시 견적을 받으실 수 있습니다. 향후 이 단계를 건너뛰시려면 아래에 암호를 입력하여 무료 MyHaas 계정을 생성하십시오.

이미 계정을 가지고 있습니까? 로그인

< 복귀

Contact Information

+ 주소 추가

암호를 입력하여 MyHaas 계정을 만드십시오!(선택 사항)

견적을 공유하시겠습니까?(선택 사항)


+ 다른 항목

가용한 선택품

기술 문서

동영상

고객 사용후기

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 8100rpm스핀들

공구 교환장치

  • 30+1 측면 장착 공구 교환장치

검사

  • 무선 직관형 검사 시스템

칩 및 절삭유 관리

  • 55갤런 절삭유 탱크
  • 다단 절삭유 펌프

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • CNC 제어 캐비닛 쿨러
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 두 번째 원점 위치
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 동적 워크 오프셋 및 공구 센터 포인트 제어
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB

제품 선택 사항

  • 회전 스케일
  • UMC 시리즈용 탑 커버
  • 전화 충전 스탠드

툴링 및 픽스처링

  • 직사각형 그리드 고정장치 플레이트, UMC

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

스핀들

  • 10,000rpm인라인 그리스 충진 스핀들
  • 10,000rpm스핀들
  • 15,000rpm스핀들
  • 15,000rpm스핀들, HSK-A63

공구 교환장치

  • 50+1 측면 장착 공구 교환장치
  • 50+1 측면 장착 공구 교환장치, HSK
  • 70+1 측면 장착 공구 교환장치
  • 70+1 측면 장착 공구 교환장치, HSK

칩 및 절삭유 관리

  • 고압 절삭유 넘침
  • 프로그래밍형 절삭유 노즐
  • 벨트식 칩 컨베이어 UMC
  • 타사 컨베이어 지원
  • 칩 디스크 여과 칩 컨베이어
  • 여과 컨베이어
  • 엔클로저 배기 시스템
  • 절삭유 유지관리 패키지
  • 95갤런 절삭유 탱크
  • 칩 트레이 필터 키트
  • TSC, 300psi(21bar)
  • TSC, 1000psi
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비, 타사
  • 공구통과 공기 분사장치
  • 절삭유 탱크 오일 스키머
  • 보조 절삭유 필터
  • 자동 절삭유 리필
  • 절삭유새니타이저

Haas Control

  • 파손된 공구 감지
  • 8가지 예비 M 기능
  • M-코드/MFIN 케이블 조립
  • 고속 가공
  • 32GB 확장 메모리
  • 64GB 확장 메모리
  • 표준 저전압 변압기
  • 대형 저전압 변압기
  • 내부 고압 절연 변압기
  • 대형 내부 고압 절연 변압기

제품 선택 사항

  • WiFi 카메라
  • 24V 작업 테이블 조명
  • 자동화 시스템용 에지 센서
  • 밀링용 자동 도어
  • 자동 창
  • 부속장치 툴링 블록

툴링 및 픽스처링

  • 기계 앵커 키트

워크홀딩

  • 유압 바이스 준비
  • 공압 바이스 준비 제안
  • 블랭크 플랫터, UMC-500/500SS
  • UMC-500 예비 팔레트
  • UMC 예비 팔레트-V2

배송

  • 수출용 포장

보증

  • 1년 연장된 보증

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
  • VMC/UMC 측면 적재 자동 공작물 적재장치
  • Haas 10kg 코봇 패키지
  • Haas 15kg 코봇 패키지
  • Haas 25kg 로봇 패키지
  • Haas 7kg 로봇 패키지
  • 로봇형 팔레트 적재 시스템
  • 10+1 팔레트 풀, UMC
  • 20+1 팔레트 풀, UMC-500/SS
  • 팔레트 풀 준비품
Recently Updated

10+1 또는 20+1 팔레트 풀


UMC-500 또는 UMC-500SS에 팰리트 풀을 추가하여 생산성을 한 차원 높여보십시오. 10개 또는 20개의 추가 팔레트로 기계를 “무인” 작동하도록 만들 수 있습니다.

10-스테이션
20-스테이션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 배치 도면
  • CDF 컨베이어 레이아웃 도면
  • 토크 차트
  • 조작자 설명서
  • UMC 시리즈 전단지
  • 자동 공작물 고정 및 구성 차트
  • 자동화 옵션 및 구성 차트

UMC 비교 – 공작물 가공범위 ≠ 기계 이동거리

5축 가공에서 공작물과 공작물 고정장치는 작업 공간 내에서 회전하고 기울어짐으로써 간섭이나 충돌 없이 공작물의 모든 영역에 도달할 수 있어야 합니다. 이를 통해 기계 이동거리보다 작은 원통형 공작물 가공범위가 산출됩니다.

비교 자료 다운로드

HAAS 바이스 옵션 및 구성 차트

에어 바이스 | 유압 바이스

동영상
Recently Updated

5축 가공과 3축 가공의 비교


어느 기계가 작업에 적합합니까? 3축 및 5축 기계 모두에서 다면체 공작물을 가공하는 데 무엇이 필요한지 확인해 보십시오. Jon Nelson이 복잡한 공작물을 절삭하기 위해 두 가지 가공 유형 모두에서 필요로 되는 공작물 고정장치, 툴링 및 설치 작업을 안내해 드립니다.

Recently Updated

UMC-500 기계 개요


Haas UMC-500은 업계를 선도하는 당사의 UMC-750의 5축 기능과 대형 UMC-1000의 개선된 설계를 결합하여 VF-2보다 아주 약간 더 큰 바닥면적으로 강력한 5축 솔루션을 제공합니다.

Recently Updated

생산 작업을 자동화하세요!


Haas 자동 공작물 적재장치는 공작물 생산을 자동화하여 생산성을 높일 수 있는 간편하면서도 합리적인 비용이 드는 방법입니다. UMC-500 및 UMC-500SS 전용으로 설계 및 제작되었으며 Haas 제어 장치에 직접 연결됩니다.

더 알아보기
고객 사용후기

Actron Engineering

“UMC-750과 500을 사용하면 더 긴 공구를 사용하여 깊은 곳으로 들어가 포켓팅 작업을 수행할 수 있는 방식에서 공작물을 회전시킬 수 있습니다.”

– John Staszewski, Actron Engineering 사장

Rimeco Products

“당사는 항공우주 및 방위 공작물을 전문으로 합니다. 보유하고 있는 Haas 기계로 고속 가공을 할 수 있습니다. 처음 UMC-500을 받았을 때 공기가 조금 다르게 유입되도록 개조하면 아버지와 삼촌이 발명한 퀵 클램프 장치를 UMC에 추가할 수 있다는 것을 깨달았습니다. 회전 스위블이 그 장치에 부착되어 이제 20년 동안 사용한 고정장치를 떼어 낼 수 있고 UMC-500에 바로 장착하여 이전처럼 계속 기계를 가공할 수 있지만 지금은 5축 기능을 갖게 되어 더 효율적입니다.

– John Ribic, 사장

Cat-Wood Metalworks

“다목적용 UMC-500SS은 탁월합니다. 덕분에 당사의 가동 시간이 많이 절약되었습니다. 그래서 지금 3대를 보유하고 있습니다. 처음 들여놓은 5축으로도 아주 쉽게 작업을 진행했고, 작동이 얼마나 쉬운지 확인한 후 두 대를 더 구매했습니다. 검사 및 공구 파손 점검 기능을 사용하면 작업이 완료될 때까지 기계를 점검할 필요가 없습니다. 5축 기계로 동일한 양을 작업하고 있으며 작업 완료 속도는 훨씬 더 빠릅니다.

– A.J Rolling, 소유주 

 

 

Hyperion Technology Group

Hyperion Technology Group은 군용 및 상용 응용 장치를 위한 고급 센서 장비를 전문으로 합니다. 이 회사에서 설계하는 시스템의 주요 부품을 자체 제작하는 것이 성공의 주된 부분이었고, 이러한 노력에 있어서 회사는 Haas를 파트너 중 하나로 간주합니다.

현재 Hyperion의 기계 공장은 UMC-500SS 5축 UMC, VF-6SS 대용량 수직 머시닝 센터, 두 대의 중간 용량 밀링가공 기계, VF-3SS 및 VF-4SS를 포함해 Haas CNC로만 채워져 있습니다. 또한 Haas TL-2 툴룸 선반도 보유하고 있습니다.

 

Holzman Machine

Holzman Machine, LLC는 Haas UMC 5축 머시닝 센터를 사용하여 복잡한 항공우주용 5축 공작물을 가공하는 틈새 분야를 발견했습니다. 최근에는 스테인리스 스틸 공작물을 야간과 주말에 생산하기 위해 자동 공작물 적재장치와 통합된 UMC-500을 추가하여 5축 생산을 한 차원 높은 수준으로 끌어올렸습니다.

 

 

 

고객 스포트라이트 - Pragmatic Manufacturing

이전 사업 벤처에서 20대 이상의 Haas CNC를 구매한 후, Pragmatic Manufacturing의 관리 팀은 첫날부터 Haas 밀과 선반을 표준화하기로 결정했습니다. 이제 창립 5주년을 기념하는 Pragmatic Manufacturing은 항공우주 및 방위 산업에 서비스를 제공하는 선도업체로 자리매김했습니다.

 

고객 스포트라이트 - Straton Industries

Straton Industries는 지난 5년 동안 Haas CNC 기계 공구를 사용하여 항공우주 및 우주 탐색을 위한 공작물을 가공해 왔습니다. 이 회사는 UMC-750 5축 전용 머시닝 센터부터 시작하여 UMC-500SS 5축 전용 머시닝 센터 2대, EC-1600ZT 수평 머시닝 센터 2대, ST-20Y 터닝 센터 1대 등 Haas 기계 5대를 더 추가했습니다. 

 

 

 

관련 제품

더 큰 공작물 가공범위

Haas UMC-750

UMC-750

이동거리 762 x 508 x 508mm 5축 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30-50 공구 용량
시작 US$182,995 CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

차별화된 접근법

Haas VF-2TR

VF-2TR

이동거리 762 x 406 x 508mm 트러니언 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
시작 US$152,995 CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 높은 생산량

Haas UMC-500

UMC-500SS

이동거리 610 x 406 x 406mm의 초고속 5축 CNC 수직 머시닝 센터

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
시작 US$176,995 CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
표준 특장점

스핀들

  • 8100rpm스핀들

공구 교환장치

  • 30+1 측면 장착 공구 교환장치

검사

  • 무선 직관형 검사 시스템

칩 및 절삭유 관리

  • 55갤런 절삭유 탱크
  • 다단 절삭유 펌프

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • CNC 제어 캐비닛 쿨러
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 두 번째 원점 위치
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 동적 워크 오프셋 및 공구 센터 포인트 제어
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB

제품 선택 사항

  • 회전 스케일
  • UMC 시리즈용 탑 커버
  • 전화 충전 스탠드

툴링 및 픽스처링

  • 직사각형 그리드 고정장치 플레이트, UMC

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

스핀들

  • 10,000rpm인라인 그리스 충진 스핀들
  • 10,000rpm스핀들
  • 15,000rpm스핀들
  • 15,000rpm스핀들, HSK-A63

공구 교환장치

  • 50+1 측면 장착 공구 교환장치
  • 50+1 측면 장착 공구 교환장치, HSK
  • 70+1 측면 장착 공구 교환장치
  • 70+1 측면 장착 공구 교환장치, HSK

칩 및 절삭유 관리

  • 고압 절삭유 넘침
  • 프로그래밍형 절삭유 노즐
  • 벨트식 칩 컨베이어 UMC
  • 타사 컨베이어 지원
  • 칩 디스크 여과 칩 컨베이어
  • 여과 컨베이어
  • 엔클로저 배기 시스템
  • 절삭유 유지관리 패키지
  • 95갤런 절삭유 탱크
  • 칩 트레이 필터 키트
  • TSC, 300psi(21bar)
  • TSC, 1000psi
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비, 타사
  • 공구통과 공기 분사장치
  • 절삭유 탱크 오일 스키머
  • 보조 절삭유 필터
  • 자동 절삭유 리필
  • 절삭유새니타이저

Haas Control

  • 파손된 공구 감지
  • 8가지 예비 M 기능
  • M-코드/MFIN 케이블 조립
  • 고속 가공
  • 32GB 확장 메모리
  • 64GB 확장 메모리
  • 표준 저전압 변압기
  • 대형 저전압 변압기
  • 내부 고압 절연 변압기
  • 대형 내부 고압 절연 변압기

제품 선택 사항

  • WiFi 카메라
  • 24V 작업 테이블 조명
  • 자동화 시스템용 에지 센서
  • 밀링용 자동 도어
  • 자동 창
  • 부속장치 툴링 블록

툴링 및 픽스처링

  • 기계 앵커 키트

워크홀딩

  • 유압 바이스 준비
  • 공압 바이스 준비 제안
  • 블랭크 플랫터, UMC-500/500SS
  • UMC-500 예비 팔레트
  • UMC 예비 팔레트-V2

배송

  • 수출용 포장

보증

  • 1년 연장된 보증

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
  • VMC/UMC 측면 적재 자동 공작물 적재장치
  • Haas 10kg 코봇 패키지
  • Haas 15kg 코봇 패키지
  • Haas 25kg 로봇 패키지
  • Haas 7kg 로봇 패키지
  • 로봇형 팔레트 적재 시스템
  • 10+1 팔레트 풀, UMC
  • 20+1 팔레트 풀, UMC-500/SS
  • 팔레트 풀 준비품

HAAS 로봇 추가 관련 우려 사항에 대한 답변: 많은 공간을 차지하지 않고, 비용이 크게 소요되지 않으며, 통합에 몇 주가 걸리지도 않습니다. 

공간 효율성

비용 효율성

쉬운 통합

쉬운 학습

Recently Updated

10+1 또는 20+1 팔레트 풀


UMC-500 또는 UMC-500SS에 팰리트 풀을 추가하여 생산성을 한 차원 높여보십시오. 10개 또는 20개의 추가 팔레트로 기계를 “무인” 작동하도록 만들 수 있습니다.

10-스테이션
20-스테이션
Recently Updated

생산 작업을 자동화하세요!


Haas 자동 공작물 적재장치는 공작물 생산을 자동화하여 생산성을 높일 수 있는 간편하면서도 합리적인 비용이 드는 방법입니다. UMC-500 및 UMC-500SS 전용으로 설계 및 제작되었으며 Haas 제어 장치에 직접 연결됩니다.

더 알아보기

전반적인 비교

개요


UMC-500은 UMC-750에 비해 더 짧은 이동거리와 더 좁은 바닥면적을 제공하며, 설계상 더 커진 UMC-1000의 개선 사항을 수용합니다.

전반적 머시닝 센터 디자인 개선:

  • 사이클로이드 회전 드라이브
  • 더 가벼워진 운용자 도어
  • 전면 장착형 제어 펜던트
  • 운용자 편의를 위한 손쉬운 액세스
  • 더 커진 측면 창
  • 더 견고해진 베이스 주물
  • 표준 롤러형 절삭유 탱크

 

사이클로이드 회전 드라이브

사이클로이드 회전 드라이브 시스템은 기계 공구 및 로보틱스를 위해 설계되어 속도, 정확도, B축 및 C축에 대한 내구력이 고루 균형을 이룹니다. 견고한 설계로 유지 관리를 거의 하지 않고도 서비스 수명이 길고, 특히 충돌 시에 내구성이 뛰어납니다. 사이클로이드 회전 드라이브는 충격 에너지를 흡수하기 위해 후진 구동이 가능합니다. 충격 부하 용량은 기어박스 정격 토크의 5배이며, 전체 기어박스는 손상이 발생할 경우 간단히 교체할 수 있는 드롭인 방식으로 설계되었습니다. 
  

운용자 도어 개선


UMC-500 도어는 엔클로저 내부에 장착되어 있어 엔클로저를 열 때 바닥을 들어올리며, 칩 제어를 더 용이하게 합니다. 

제어 펜던트 장착


UMC-500의 내부 장착 디자인으로 인해 운용자가 편리하도록 제어 펜던트가 기계의 전면에 장착되었습니다.  

운용자 편의 기능

UMC-500의 운용자 편의기능이 기계의 전면에 장착되어 있어, 공구 홀더 보관 랙, 작업 테이블, 공구 홀더 바이스, 보관 트레이, 세척용 호스 등에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

측면 창 디자인

제어 펜던트가 UMC-500의 전면으로 이동하여 측면 창이 넓어졌으며 미닫이로 열립니다. 이런 디자인으로 인해 기계의 플래터에 액세스할 수 있으며, 팔레트 풀 또는 다른 자동화 장치를 기계에 추가할 수 있게 되었습니다.

베이스 주물 및 절삭유 탱크

UMC-500 베이스 주물은 소형의 강성으로, 절삭 성능을 향상시키고, 당사의 표준 55갤런(208리터) 롤러웨이 절삭유 탱크를 사용하여 세척과 유지관리가 더욱 편리해졌습니다. 이 절삭유 탱크에는 당사의 오일 스키머와 절삭유 리필 선택품을 사용할 수 있어 생산성을 더 높일 수 있습니다.    

이동거리 S.A.E METRIC
X축 24.00 in 610 mm
Y축 16.00 in 406 mm
Z축 16.00 in 406 mm
주축단과 플랫터 사이의 거리(~ 최대) 20.0 in 508 mm
주축단과 플랫터 사이의 거리(~ 최소) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 30.0 hp 22.4 kW
최대 속도 8100 rpm 8100 rpm
최대 토크 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
테이퍼 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
냉각 Liquid Cooled Liquid Cooled
B축 - 틸트 S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
최대 속도 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
브레이크 토크 900 ft-lbf 1220 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
최대 속도 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
브레이크 토크 900 ft-lbf 1220 Nm
최대 공작물 회전 18.0 in 457 mm
Platter S.A.E METRIC
플랫터 직경 15.70 in 400 mm
플랫터에 올리는 최대 무게 500 lb 226.8 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
T–슬롯 폭 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
표준 T-슬롯 수 5 5
T-슬롯 중앙 거리 2.48 in 63 mm
Feedrates S.A.E METRIC
최대 절삭 650 ipm 16.5 m/min
X에서 급속 900 ipm 22.9 m/min
Y에서 급속 900 ipm 22.9 m/min
Z에서 급속 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 3300 lbf 14680 N
최대 스러스트 Y 3300 lbf 14680 N
최대 스러스트 Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
유형 SMTC SMTC
용량 30+1 30+1
최대 공구 직경(전체) 2.5 in 64 mm
최대 공구 직경(인접 부분 비워둠) 5.0 in 127 mm
최대 공구 길이(게이지 라인부터) 12 in 305 mm
최대 공구 무게 12.0 lb 5.4 kg
공구간 거리(평균) 2.80 s 2.80 s
칩 간(평균) 3.60 s 3.60 s
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 8100 rpm 8100 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
스핀들 동력 30.0 hp 22.4 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 128.0 in x 98.0 in x 110.0 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
수출용 팔레트 128.0 in x 92.0 in x 101.0 in 325 cm x 234 cm x 257 cm
수출용 크레이트 128.0 in x 101.0 in x 123.0 in 325 cm x 257 cm x 312 cm
무게 11900 lb 5400.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 128.0 in x 98.0 in x 120.0 in 325 cm x 249 cm x 305 cm
Export Crate w/Conveyor & 70+1 SMTC 128.5 in x 101.0 in x 141.5 in 326 cm x 257 cm x 359 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 13,320 lb 6,042.0 kg

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계인 CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

† 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

 

적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

제작 및 가격

고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

시작하기

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

피드백
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 납품 가격

이 가격에는 구매자인 귀사와 합의된 프랑스 국내 지역으로 배송 중에 발생하는 배송 비용, 수출 및 수입 관세, 보험료 및 그 외 모든 비용이 포함됩니다. Haas CNC 제품의 납품에는 그 외 의무 비용이 추가되지 않습니다.

최신 HAAS 팁 및 기술을 확인해 보세요…

지금 가입하기!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 서비스 및 지원
  • 소유자
  • 서비스 요청
  • 조작자 설명서
  • Haas 부품
  • 로터리 수리 요청
  • 사전 설치 가이드
  • 공구 쇼핑
  • Haas 신규 제품 제작 및 가격
  • 사용 가능한 재고
  • Haas 가격 목록
  • CNCA 파이낸싱
  • Haas 소개
  • DNSH 문
  • 수출 규제 준수
  • 채용
  • 인증 및 안전
  • 연락처
  • 이력
  • 이용약관
  • Haas Tooling 이용 약관
  • 개인정보 보호
  • 보증
  • Haas 커뮤니티
  • Haas 인증 프로그램
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas 재단
  • Haas 기술 교육 커뮤니티
  • 이벤트
  • SNS 참여
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation Inc. - CNC 공작 기계

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255