Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
35 - NGC - Camera Monitor System

Električni nadzor naslednje generacije – servisni priročnik


  • 23 – NGC – HaasConnect
  • 25 – NGC – HaasDrop
  • 1 – NGC - Uvod
  • 2 – NGC - Aktivacija
  • 3 – NGC - posodobitev programske opreme
  • 4 – NGC - Posodobitev programske opreme
  • 5 – NGC – Konfiguracija
  • 6 – NGC - Poročilo o napaki in varnostno kopiranje
  • 7 – NGC - Glavni procesor
  • 8 – NGC - V/I in TC PCB
  • 9 – NGC - sistemi CAN in avtomatska vrata
  • 10 – NGC - Servomotorji in kabli osi
  • 11 – NGC - 4. in 5. os
  • 12 – NGC - Servo ojačevalniki
  • 13 – NGC – Vector Drive
  • 14 – NGC – obnovitev
  • 15 – NGC – Napajanje 320V
  • 16 – NGC - Zvezda / trikot
  • 17 – NGC - Odklopnik in transformator
  • 18 – NGC - napajalna plošča tiskanega vezja (PSUP PCB)
  • 19 – NGC - SKBIF in zaslon LCD
  • 20 – NGC - Konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje
  • 21 – NGC – 115V LED – Delovne luči
  • 22 – NGC – CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 – NGC – Omrežje
  • 25 – NGC – 8M PCB
  • 26 – NGC – Robot in avtomatizacija
  • 27 – NGC – Zbiranje podatkov o stroju
  • 28 – NGC – Nadzorne ikone
  • 29 – NGC – Senzorji in stikala
  • 30 - NGC - USB
  • 31 – NGC – tipkovnica
  • 32 - NGC - Zaznavanje poškodovanega orodja
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 35 - NGC - Camera Monitor System
  • 36 - NGC - Dodatna osvetlitev
  • 37 - NGC - 24V LED - Worklights
  • 38 - NGC - Mill - Rotary Scale Cable Installation

Go To :

  • 35.1 Kamera in monitor - Namestitev

35.1 Kamera in monitor - Namestitev

Recently Updated

*Kamera in monitor - Namestitev


AD0793

Revizija B – 04/2026

Introduction

Ta postopek prikazuje, kako namestiti možnost nadzornega sistema kamere. 

Potrebno orodje:

  • 6 mm imbus ključ, dolg
  • 1/2" vtičnica ali ključ
  • Vijačnik Phillips 

VR Machines

1

Opomba:  stroj VR-9 se uporablja za ponazoritev. Enako velja za druge stroje VR.

Montirajte sklop kamere [1] v zaprtem sistemu, desno zadnjo ploščo v bližini OMI [2].

Kamero usmerite na mizo, kjer so naloženi deli. 

2

Kabel USB-C [1] speljite po obstoječih kabelskih poteh na strehi do območja obešala.

3

Napeljite napajalni kabel monitorja od izhoda 110V krmilne omarice do območja obešala z uporabo obstoječe kabelske napeljave obešala [1].

Opomba: Usmeritev se lahko razlikuje glede na velikost stroja.

4

 Opomba: Odstranite nastavitveni vijak na najnižjem spoju in potisnite roko z podnožja, da dostopate do vijaka, ki se uporablja za pritrditev roke na stroj.

Namestite pritrdilno roko monitorja[1].

 Opomba: Za stroje, izdelane pred 1/11/2024, je treba na desni zgornji plošči [2] izvrtati luknjo premera 0,375 palca.

Opomba: Pri strojih VR-8/9/11 postavite luknjo približno 9 palcev (228,6 mm) od leve strani (A) in 5,5 palcev (139,7 mm) od sprednje strani stroja (B).

 Opomba: Pri strojih VR-14 postavite luknjo približno 12,5 palca (317,5 mm) od leve strani (A) in 5,5 palca (139,7 mm) od sprednje strani stroja (B).

5

Namestite monitor [1] in USB na pretvornik HDMI [2].

 Opomba: Kabel USB-C in napajalni kabel kamere napeljite vzdolž roke monitorja pod plastičnima pokrovoma. 

6

Priključite vse komponente s priloženimi kabli.

 Opomba: HDMI in napajalni kabel, ki sta priložena monitorju, ne bosta uporabljena.

Vklopite monitor, da preverite povezave. 

Prilagodite kot kamere, dokler se na zaslonu ne prikaže želeno mesto.

HDC Machines

1

Namestite en sklop kamere pod most na desni strani [1] in drugi sklop kamere na strani menjalca orodja [2] v bližini nosilca delovne luči [3]. 

Kamero usmerite na mizo, kjer so naloženi deli. 

 Opomba: Kabel kamere usmerite skozi luknjo [4] na ploščatem jeklu pod mostom.

2

Namestite pritrdilne roke monitorja na 2 od 3 lokacij [1, 2, 3] na sprednji strani stroja v bližini okna za upravljavca.

3

Kable USB-C napeljite po obstoječi kabelski napeljavi [1].

4

Napajalni kabel monitorja napeljite iz 110V vtičnice v nadzorni omari do hrbtne strani vsakega monitorja z uporabo obstoječe napeljave [1].

5

Namestite monitorje [1] in pretvornike USB v HDMI [2].

6

Priključite vse komponente s priloženimi kabli.

Opomba: HDMI in napajalni kabel, ki sta priložena monitorju, ne bosta uporabljena.

Vklopite monitor, da preverite povezave. 

Prilagodite kot kamere, dokler se na zaslonu ne prikaže želeno mesto.

EC-1600ZT Pallet Pool Machines

1

Updated

Kabel USB napeljite [1] iz sklopa kamere [2] skozi nosilec zaprtega sistema kamere [3].

Sklop kamere namestite [1] na nosilec zaprtega sistema kamere [2] s priloženim magnetom.

2

Updated

Pritrdite nosilec zaprtega sistema kamere [1] na vrh zaprtega sistema stroj  na vogalu, ki je najbližje nalagalni postaji.

Kamero usmerite na glavno osnovo zalogovnik palet. 

3

Updated

Namestite montažno roko monitorja v [1] bližino vrat upravljavca.

4

Updated

Namestite kabelski kanal [1].

5

Updated

Namestite [1] monitorja in pretvornik USB na HDMI [2] na montažno roko monitorja[3].

 Opomba: Ohišje pretvornika HDMI bo morda treba zavarovati z dodatnimi zadrgo.

6

Updated

Kabel USB-C napeljite [1] od kamere do monitorja.

Napajalni kabel monitorja [2] napeljite iz monitorja v nadzorno omaro 110 V z obstoječo napeljavo.

Opomba:Kabel USB-C [1] in napajalni kabel [2] kamere napeljite vzdolž roke monitorja. Za pritrditev kablov na montažno roko uporabite vezice z zadrgo ali vezice Velcro.

7

Updated

Priključite vse komponente s priloženimi kabli.

Opomba: HDMI in napajalni kabel, ki sta priložena monitorju, ne bosta uporabljena.

Vklopite monitor, da preverite povezave. 

Prilagodite kot kamere, dokler se na zaslonu ne prikaže želeno mesto.

Troubleshooting

Če monitor prikazuje logotip »OBSBOT« [1] in črni zaslon po vklopu napajanja, odklopite in ponovno priključite kabel USB-C [2] iz škatle s pretvornikom [3]. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.