MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
35 - NGC - Camera Monitor System

Controllo elettrico di nuova generazione - Manuale di servizio


  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduzione
  • 2 - NGC - Attivazione
  • 3 - NGC - Aggiornamento software
  • 4 - NGC - Aggiornamento firmware
  • 5 - NGC - Configurazione
  • 6 - NGC - Rapporto di backup ed errore
  • 7 - NGC - Processore principale
  • 8 - NGC - PCB I/O e TC
  • 9 - NGC - Sistemi CAN e porta automatica
  • 10 - NGC - Servomotori e cavi assi
  • 11 - NGC - 4° E 5° ASSE
  • 12 - NGC - Amplificatori servo
  • 13 - NGC - Comando vettoriale
  • 14 - NGC - Rigenerazione
  • 15 - NGC - Alimentazione a 320V
  • 16 - NGC - Stella triangolo
  • 17 - NGC - Interruttore automatico e trasformatore
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF e monitor LCD
  • 20 - NGC - Maniglia di avanzamento a distanza
  • 21 - NGC - LED 115V - Illuminazione
  • 22 - NGC - Raffreddamento cabina
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Rete
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot e automazione
  • 27 - NGC - Raccolta dati della macchina
  • 28 - NGC - Icone di controllo
  • 29 - NGC - Sensori e interruttori
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tastiera
  • 32 - NGC - Rilevamento di utensili rotti
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 35 - NGC - Camera Monitor System
  • 36 - NGC - Illuminazione ad alta intensità
  • 37 - NGC - 24V LED - Worklights
  • 38 - NGC - Mill - Rotary Scale Cable Installation

Go To :

  • 35.1 Telecamera e monitor - Installazione

35.1 Telecamera e monitor - Installazione

Recently Updated

Camera e monitor - Installazione


AD0793

Revisione B - 04/2026

Introduction

Questa procedura mostra come installare l'opzione Telecamera e Monitor. 

Strumenti necessari:

  • Chiave a brugola da 6 mm, lunga
  • Chiave a bussola o a bussola da 1/2"
  • Cacciavite Philips 

VR Machines

1

Nota: una macchina VR-9 viene utilizzata a scopo illustrativo. Lo stesso vale per altre macchine VR.

Montare il gruppo fotocamera [1] nell'involucro, pannello posteriore destro vicino all'OMI [2].

Puntare la fotocamera alla tavola in cui sono caricate le parti. 

2

Instradare il cavo USB-C [1] seguendo i percorsi dei cavi esistenti sul tetto fino all'area del pensile.

3

Instradare il cavo di alimentazione del monitor  dalla presa 110V dell'armadio di controllo all'area del pensile utilizzando l'instradamento del cavo del pensile esistente [1].

Nota: l'instradamento può variare in base alle dimensioni della macchina.

4

 Nota: Rimuovere la vite di fermo sul giunto più basso e far scorrere il braccio fuori dalla base per accedere al bullone utilizzato per fissare il braccio alla macchina.

Installare il braccio di montaggio del monitor [1].

 Nota: Per le macchine costruite prima dell’1/11/2024, è necessario praticare un foro di 0,375 pollici sul pannello superiore destro [2].

Nota: Per le macchine VR-8/9/11 posizionare il foro di circa 9 pollici (228,6 mm) dal lato sinistro (A) e di 5,5 pollici (139,7 mm) dalla parte anteriore della macchina (B).

 Nota: Per le macchine VR-14 posizionare il foro di  circa 12,5 pollici (317,5 mm) dal lato sinistro (A) e 5,5 pollici (139,7 mm) dalla parte anteriore della macchina (B).

5

Installare il monitor [1] e la scatola del convertitore da USB a HDMI [2].

 Nota: instradare il cavo USB-C e il cavo di alimentazione della telecamera lungo il braccio del monitor sotto le coperture di plastica. 

6

Collegare tutti i componenti utilizzando i cavi forniti.

 Nota: HDMI e il cavo di alimentazione forniti con il monitor non verranno utilizzati.

Accendere il monitor per verificare le connessioni. 

Regolare l'angolo della fotocamera fino a quando il display sul monitor mostra la posizione preferita.

HDC Machines

1

Montare un gruppo telecamera sotto il ponte sul lato destro [1] e l'altro gruppo telecamera sul lato cambio utensile [2] vicino al supporto illuminazione [3]. 

Puntare la fotocamera alla tavola in cui sono caricate le parti. 

 Nota: instradare il cavo della telecamera attraverso il foro [4] sulla lamiera sotto il ponte.

2

Installare i bracci di montaggio del monitor in 2 delle 3 posizioni [1, 2, 3] sulla parte anteriore della macchina vicino alla finestra degli operatori.

3

Instradare i cavi USB-C seguendo l'instradamento dei cavi esistente [1].

4

Instradare il cavo di alimentazione del monitor dalla presa 110V dell'armadio di controllo sul retro di ogni monitor utilizzando il percorso esistente [1].

5

Installare i monitor [1] e le scatole del convertitore da USB a HDMI [2].

6

Collegare tutti i componenti utilizzando i cavi forniti.

Nota: HDMI e il cavo di alimentazione forniti con il monitor non verranno utilizzati.

Accendere il monitor per verificare le connessioni. 

Regolare l'angolo della fotocamera fino a quando il display sul monitor mostra la posizione preferita.

EC-1600ZT Pallet Pool Machines

1

Updated

Instradare il cavo USB [1] dal gruppo fotocamera [2] attraverso il supporto dell'involucro della fotocamera [3].

Montare il gruppo telecamera [1] sul supporto dell'involucro della fotocamera [2] utilizzando il magnete incluso.

2

Updated

Fissare il supporto dell'involucro della fotocamera [1] alla parte superiore dell'involucro della macchina  nell'angolo più vicino alla stazione di carico.

Puntare la fotocamera alla base principale del pallet pool. 

3

Updated

Installare il braccio di montaggio del monitor [1] vicino allo sportello dell'operatore.

4

Updated

Installare il canale del cavo [1].

5

Updated

Installare il monitor [1], e la scatola del convertitore da USB a HDMI [2] sul braccio di montaggio del monitor [3].

 Nota: potrebbe essere necessario fissare la scatola del convertitore HDMI con ulteriori fascette.

6

Updated

Instradare il cavo USB-C [1] dalla fotocamera al monitor.

Instradare il cavo di alimentazione del monitor [2] dal monitor alla presa 110V dell'armadio di controllo utilizzando il percorso esistente .

Nota: instradare il cavo USB-C [1] e i cavi di alimentazione [2] lungo il braccio di montaggio del monitor. Utilizzare fascette o fascette in velcro per fissare i cavi al braccio di montaggio.

7

Updated

Collegare tutti i componenti utilizzando i cavi forniti.

Nota: HDMI e il cavo di alimentazione forniti con il monitor non verranno utilizzati.

Accendere il monitor per verificare le connessioni.

Regolare l'angolo della fotocamera fino a quando il display sul monitor mostra la posizione preferita.

Troubleshooting

Se il monitor visualizza il logo “OBSBOT” [1] e lo schermo nero dopo il ciclo di alimentazione, scollegare e ricollegare il cavo USB-C [2] dalla scatola del convertitore [3]. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.