35 - NGC - Camera Monitor System

Next Gen Control Electrical-サービスマニュアル


  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 概要
  • 2 - NGC - アクティベーション
  • 3 - NGC - ソフトウェアの更新
  • 4 - NGC - ファームウェアの更新
  • 5 - NGC - 設定
  • 6 - NGC - エラーレポートとバックアップ
  • 7 - NGC - メインプロセッサ
  • 8 - NGC - I/OおよびTC PCB
  • 9 - NGC - CANシステムと自動ドア
  • 10 - NGC - サーボモーターと軸ケーブル
  • 11 - NGC - 第4および第5軸
  • 12 - NGC - サーボアンプ
  • 13 - NGC - ベクトル駆動
  • 14 - NGC - 再生
  • 15 - NGC - 320V電源供給
  • 16 - NGC - Wye/delta
  • 17 - NGC - サーキットブレーカと変圧器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIFとLCDモニター
  • 20 - NGC - リモートジョグハンドル
  • 21 - NGC - 115V LED - 作業灯
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - ネットワーキング
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - ロボットと自動化
  • 27 - NGC - 機械データ収集
  • 28 - NGC - 制御アイコン
  • 29 - NGC - センサーとスイッチ
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - キーパッド
  • 32 - NGC - 破損した工具の検出
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 35 - NGC - Camera Monitor System
  • 36 - NGC 高輝度照明*
  • 37 - NGC - 24V LED - Worklights
  • 38 - NGC - Mill - Rotary Scale Cable Installation

Go To :

  • 35.1 カメラとモニター - 取り付け

35.1 カメラとモニター - 取り付け

Recently Updated

カメラとモニター - 取付け


AD0793

改訂B - 2026年4月

Introduction

この手順では、カメラモニターシステムオプションを取り付ける方法を示します。 

必要なツール:

  • 6mmアレンレンチ、ロングタイプ
  • 1/2インチソケットまたはレンチ
  • プラスドライバー 

VR Machines

1

注意: VR-9機械は説明目的で使用されます。他のVR機械も同様です。

カメラ[1]アセンブリを、OMI[2]の近くの右側のリアパネルのカバーに取付けます。

パーツが積載されているテーブルにカメラを向けます。 

2

ルーフ上の既存のケーブル経路に従って、USB-Cケーブル[1] をペンダントエリアに配線します。

3

既存のペンダントケーブル配線 [1]を使用して、モニター電源ケーブルを制御キャビネット110Vコンセントからペンダントエリアに配線します。

注意: ルーティングは、機械サイズによって異なる場合があります。

4

 注: 一番下のジョイントの止めネジを外し、アームをベースからスライドさせて、アームを機械に固定するために使用するボルトにアクセスします。

モニター取付けアーム[1]を取付けます。

 注: 2024年11月1日以前に製造された機械の場合、右側の上部パネル[2]に直径0.375インチの穴を開ける必要があります。

注: VR-8/9/11機械の場合、左側(A)から約9インチ(228.6 mm)、機械前面(B)から5.5インチ(139.7 mm)の位置に穴を開けます。

 注: VR-14機械の場合、左側(A)から約12.5インチ(317.5 mm)、機械(B)の前面から5.5インチ(139.7 mm)の位置に穴を開けます。

5

モニター[1]とUSBをHDMI変換器ボックス[2]に取り付けます。

 注:カメラのUSB-Cケーブルと電源ケーブルをプラスチックカバーの下のモニターアームに沿って配線します。 

6

付属のケーブルを使用して、すべてのコンポーネントを接続します。

 注意: モニターに付属のHDMIおよび電源ケーブルは使用しません。

モニターの電源を入れ、接続を確認します。

モニターのディスプレイに希望の位置が表示されるまで、カメラの角度を調整します。

HDC Machines

1

一方のカメラアセンブリを右側のブリッジ[1]の下に、もう一方のカメラアセンブリを作業灯マウント[3]の近くのツールチェンジャー側[2]に取り付けます。 

パーツが積載されているテーブルにカメラを向けます。 

 注: カメラケーブルをブリッジの下のシートメタルの穴[4]に通します。

2

オペレーターウィンドウ近くの機械の前面の3つの位置 [1、2、3] のうちの2つに、モニター取り付けアームを取付けます。

3

既存のケーブル配線[1]に従ってUSB-Cケーブルを配線します。

4

既存の配線[1]を使用して、モニター電源ケーブルを制御キャビネットの110Vコンセントから各モニターの背面に配線します。

5

モニター[1]とUSB-HDMI変換ボックス[2]を取り付けます。

6

付属のケーブルを使用して、すべてのコンポーネントを接続します。

注意: モニターに付属のHDMIおよび電源ケーブルは使用しません。

モニターの電源を入れ、接続を確認します。

モニターのディスプレイに希望の位置が表示されるまで、カメラの角度を調整します。

EC-1600ZT Pallet Pool Machines

1

Updated

USBケーブル[1]をカメラアセンブリ[2]からカメラカバーマウント[3]に通します。

付属のマグネットを使用して、カメラアセンブリ[1]をカメラカバーマウント[2]に取り付けます。

2

Updated

カメラカバーマウント[1]を積載ステーションに最も近い角にある機械カバーの上部に取り付けます。

カメラをパレットプールのメインベースに向けます。

3

Updated

オペレータードアの近くに、モニター取付けアーム[1]を取り付けます。

4

Updated

ケーブルチャネル[1]を取り付けます。

5

Updated

モニター[1]と、USBからHDMIへのコンバーターボックス[2]を、モニター取付けアーム[3]に取り付けます。

 注:HDMIコンバーターボックスは、追加のジップタイで固定する必要がある場合があります。

6

Updated

USB-Cケーブル[1]をカメラからモニターに配線します。

既存のケーブル配線ルートを使用して、モニター電源ケーブル[2]を制御キャビネットの110Vコンセントから各モニターの背面に配線します。

注:カメラのUSB-C[1]ケーブルと電源[2]ケーブルをプラスチックカバーの下のモニター取付けアームに沿って配線します。ジップタイまたはベルクロタイを使用して、ケーブルを取付けアームに固定します。

7

Updated

付属のケーブルを使用して、すべてのコンポーネントを接続します。

注:モニターに付属のHDMIおよび電源ケーブルは使用しません。

モニターの電源を入れ、接続を確認します。

モニターのディスプレイに希望の位置が表示されるまで、カメラの角度を調整します。

Troubleshooting

電源を入れ直した後、モニターが黒い画面に「OBSBOT」ロゴ[1]が表示されている場合は、USB-C [2]ケーブルをコンバーターボックス[3]から抜いて再度差し込みます。