35 - NGC - Camera Monitor System

차세대 제어장치 전기 - 서비스 매뉴얼


  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 소개
  • 2 - NGC - 활성화
  • 3 - NGC - 소프트웨어 업데이트
  • 4 - NGC - 펌웨어 업데이트
  • 5 - NGC - 구성
  • 6 - NGC - 오류 보고서 및 백업
  • 7 - NGC - 메인 프로세서
  • 8 - NGC - I/O 및 TC PCB
  • 9 - NGC - CAN 시스템 및 자동 도어
  • 10 - NGC - 서보 모터 및 축 케이블
  • 11 - NGC - 4축 및 5축
  • 12 - NGC - 서보 증폭기
  • 13 - NGC - 벡터 드라이브
  • 14 - NGC - 재생
  • 15 - NGC - 320V 전원공급장치
  • 16 - NGC - Wye/Delta
  • 17 - NGC - 회로 차단기 및 변압기
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF 및 LCD 모니터
  • 20 - NGC - 원격 조그 핸들
  • 21 - NGC - 115V LED - 작업등
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - 네트워킹
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - 로봇 및 자동화
  • 27 - NGC - 기계 데이터 수집
  • 28 - NGC - 제어 아이콘
  • 29 - NGC - 센서 및 스위치
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - 키패드
  • 32 - NGC - 파손된 공구 감지
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 35 - NGC - Camera Monitor System
  • 36 - NGC - 고휘도 조명
  • 37 - NGC - 24V LED - Worklights
  • 38 - NGC - Mill - Rotary Scale Cable Installation

Go To :

  • 35.1 카메라 및 모니터 - 설치

35.1 카메라 및 모니터 - 설치

Recently Updated

카메라 및 모니터 - 설치


AD0793

개정판 B - 2026년 4월

Introduction

이 절차는 카메라 및 모니터 옵션을 설치하는 방법을 보여줍니다. 

필요한 공구:

  • 6mm 알렌 렌치, 긴 길이
  • 1/2" 소켓 또는 렌치
  • Phillps 십자 드라이버 

VR Machines

1

참고: VR-9 기계는 설명 목적으로 사용됩니다. 다른 VF 기계에도 동일하게 적용됩니다.

OMI [1] 근처에 엔클로저, 오른쪽 후면 패널에 카메라 [2] 어셈블리를 장착합니다.

카메라가 공작물이 장착된 테이블을 향하도록 합니다. 

2

루프의 기존 케이블 경로를 따라 USB-C 케이블 [1] 을 펜던트 영역으로 배선합니다.

3

기존 펜던트 케이블  배선 [1]을 사용하여 제어 캐비닛 110V 콘센트에서 펜던트 영역으로 모니터 전원 케이블을 배선합니다.

참고: 배선은 기계 크기에 따라 다를 수 있습니다.

4

 참고: 가장 낮은 조인트의 세트 스크루를 제거하고 암을 베이스에서 밀어내어 암을 기계에 고정하는 데 사용되는 볼트에 접근합니다.

모니터 장착 암 [1]을 설치합니다.

 참고: 2024/11/1 이전에 제작된 기계의 경우 오른쪽 상단 패널 [2]에 직경 0.375인치 구멍을 뚫어야 합니다.

참고: VR-8/9/11 기계의 경우 왼쪽(A)에서  약  9인치(228.6mm), 기계 전면(B)에서 5.5인치(139.7mm) 떨어진 곳에 구멍을 배치합니다.

 참고: VR-14 기계의 경우 왼쪽(A)에서  약 12.5인치(317.5mm), 기계 전면(B)에서 5.5인치(139.7mm) 떨어진 곳에 구멍을 배치합니다.

5

모니터 [1]와 USB-HDMI 컨버터 박스 [2]를 설치합니다.

 참고: 플라스틱 커버 아래의 모니터 암을 따라 카메라 USB-C 및 전원 케이블을 배선합니다. 

6

제공된 케이블을 사용하여 모든 구성품을 연결합니다.

 참고: 모니터와 함께 제공된 HDMI 및 전원 케이블은 사용되지 않습니다.

모니터의 전원을 켜서 연결을 확인하십시오. 

모니터의 디스플레이에 선호 위치가 표시될 때까지 카메라 각도를 조정하십시오.

HDC Machines

1

오른쪽 [1]의 브리지 아래에 카메라 어셈블리 하나를 장착하고 작업등 마운트 [2] 근처의 공구 교환장치 측면 [3]에 다른 카메라 어셈블리를 장착합니다. 

카메라가 공작물이 장착된 테이블을 향하도록 합니다. 

 참고: 브리지 아래의 판금에 있는 구멍 [4]을 통해 카메라 케이블을 배선합니다.

2

작업자 창 근처의 기계 전면에 있는 3개 위치 [1, 2, 3]  중 2개에 모니터 장착 암을 설치합니다.

3

기존 케이블 배선 [1]을 따라 USB-C 케이블을 배선합니다.

4

기존 라우팅 [1]을 사용하여 제어 캐비닛 110V 콘센트에서 각 모니터 뒷면으로 모니터 전원 케이블을 배선합니다.

5

모니터 [1]와 USB-HDMI 컨버터 박스 [2]를 설치합니다.

6

제공된 케이블을 사용하여 모든 구성품을 연결합니다.

참고: 모니터와 함께 제공된 HDMI 및 전원 케이블은 사용되지 않습니다.

모니터의 전원을 켜서 연결을 확인하십시오. 

모니터의 디스플레이에 선호 위치가 표시될 때까지 카메라 각도를 조정하십시오.

EC-1600ZT Pallet Pool Machines

1

Updated

카메라 엔클로저 마운트 [3]를 통해 카메라 어셈블리 [2]에서 USB 케이블 [1]을 배선합니다.

포함된 자석을 사용하여 카메라 엔클로저 마운트 [2]에 카메라 어셈블리 [1]를 장착하십시오.

2

Updated

카메라 엔클로저 마운트 [1]를 로드 스테이션에 가장 가까운 모서리의 기계 엔클로저 상단에 부착합니다.

카메라를 팔레트 풀의 메인 베이스 쪽으로 향하도록 합니다.

3

Updated

조작자 도어 근처에 모니터 장착 암 [1]을 설치하십시오.

4

Updated

케이블 채널 [1]을 설치합니다.

5

Updated

모니터 장착 암 [3]에 모니터 [1], USB-HDMI 컨버터 박스 [2]를 설치합니다.

 참고: HDMI 컨버터 박스는 추가 케이블 타이로 고정해야 할 수도 있습니다.

6

Updated

USB-C 케이블 [1]을 카메라에서 모니터로 배선합니다.

기존 라우팅을 사용하여 모니터에서 제어 캐비닛 110V 콘센트로 모니터 전원 케이블 [2]을 배선합니다.

 참고: 모니터 장착 암을 따라 카메라 USB-C [1]및 전원 [2] 케이블을 배선합니다. 케이블 타이 또는 벨크로 타이를 사용하여 케이블을 장착 암에 고정합니다.

7

Updated

제공된 케이블을 사용하여 모든 구성품을 연결합니다.

참고:모니터와 함께 제공된 HDMI 및 전원 케이블은 사용되지 않습니다.

모니터의 전원을 켜서 연결을 확인하십시오.

모니터의 디스플레이에 선호 위치가 표시될 때까지 카메라 각도를 조정하십시오.

Troubleshooting

전원을 껐다 켠 후 모니터의 검은색 화면에 "OBSBOT" 로고 [1]가 표시되면 컨버터 박스 [3]에서 USB-C [2] 케이블을 뽑았다가 다시 꽂습니다.