My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
35 - NGC - Camera Monitor System

Elektrische Steuerung der nächsten Generation – Servicehandbuch


  • 23 – NGC – HaasConnect
  • 25 – NGC – HaasDrop
  • 1 – NGC – Einführung
  • 2 – NGC – Aktivierung
  • 3 – NGC – Software-Update
  • 4 – NGC – Firmware-Update
  • 5 – NGC – Konfiguration
  • 6 – NGC – Fehlerbericht und Sicherung
  • 7 – NGC – Hauptprozessor
  • 8 – NGC – E/A- und TC-Leiterplatte
  • 9 – NGC – CAN-Systeme und automatische Tür
  • 10 – NGC – Servomotoren und Achskabel
  • 11 – NGC – 4. und 5. Achse
  • 12 – NGC – Servoverstärker
  • 13 – NCG – Vektorantrieb
  • 14 – NGC – Regen
  • 15 – NGC – 320-V-Stromversorgung
  • 16 – NGC – Stern-Dreieck
  • 17 – NGC – Leistungsschalter und Transformator
  • 18 – NGC – PSUP PCB
  • 19 – NGC – SKBIF und LCD-Monitor
  • 20 – NGC – Tragbares Bedienpult
  • 21 – NGC – 115V LED – Arbeitsraumbeleuchtung
  • 22 – NGC – CabCool
  • 23 – NGC – MyHaas
  • 24 – NGC – Networking
  • 25 – NGC – 8M Leiterplatte
  • 26 – NGC – Roboter und Automatisierung
  • 27 – NGC – Erfassung von Maschinendaten
  • 28 – NGC – Steuerungssymbole
  • 29 – NGC – Sensoren und Schalter
  • 30 – NGC – USB
  • 31 – NGC – Tastatur
  • 32 – NGC – Erkennung defekter Werkzeuge
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 35 - NGC - Camera Monitor System
  • 36 – NGC – Hochintensive Beleuchtung
  • 37 - NGC - 24V LED - Worklights
  • 38 - NGC - Mill - Rotary Scale Cable Installation

Go To :

  • 35.1 Kamera und Monitor – Installation

35.1 Kamera und Monitor – Installation

Recently Updated

Kamera und Monitor – Montage


AD0793

Revision B - 04/2026

Introduction

Dieses Verfahren zeigt, wie Sie die Option Kamera-Monitor-System installieren.

 

Erforderliche Werkzeuge:

    6-mm-Inbusschlüssel, lang
  • 1/2 Steckdose oder Schraubenschlüssel
  • "
  • Kreuzschlitzschraubendreher
  •  

VR Machines

1

Hinweis: Eine VR-9-Maschine wird zur Veranschaulichung verwendet. Dasselbe gilt für andere VR-Maschinen.

Montieren Sie die Kamerabaugruppe im Gehäuse, auf der rechten Rückwandplatte in der Nähe des OMI.

[1][2]

Richten Sie die Kamera auf den Tisch, auf den die Teile geladen werden.

 

2

Verlegen Sie das USB-C-Kabel entlang der vorhandenen Kabelwege auf dem Dach zum Bereich des Bedienpults.

[1] 

3

Verlegen Sie das Netzkabel des Monitors von der 110 V-Steckdose des Schaltschranks zum Bereich des Bedienpults mittels der vorhandenen Kabelführung des Bedienpults.

 [1]

Hinweis: Die Verlegung kann je nach Maschine variieren.

 

4

Hinweis: Entfernen Sie den Gewindestift am untersten Gelenk und schieben Sie den Arm von der Basis, um an die Schraube zu gelangen, mit der der Arm an der Maschine befestigt ist.

  

Installieren Sie den Monitor-Montagearm.

[1]

Hinweis: Für Maschinen, die vor dem 1.11.2024 gebaut wurden, muss ein Loch mit einem Durchmesser von 0,375 Zoll in die rechte obere Platte gebohrt werden.

  [2]

Hinweis: Für VR-8/9/11 Maschinen platzieren Sie das Lochungefähr9 Zoll (228,6 mm) von der linken Seite (A) und 5,5 Zoll (139,7 mm) von der Vorderseite der Maschine (B).

   

Hinweis: Für VR-14 Maschinen platzieren Sie das Lochungefähr12,5 Zoll (317,5 mm) von der linken Seite (A) und 5,5 Zoll (139,7 mm) von der Vorderseite der Maschine (B).

    

5

Installieren Sie den Monitor

[1]und den USB-zu-HDMI-Konverterkasten [2].

 Hinweis: Verlegen Sie die USB-C- und Stromkabel der Kamera entlang des Monitorarms unter den Kunststoffabdeckungen. 

6

Schließen Sie alle Komponenten mit den mitgelieferten Kabeln gemäß dem Diagramm an.

Hinweis: Das HDMI- und das mit dem Monitor gelieferte Netzkabel werden nicht verwendet.

  

Schalten Sie den Monitor ein, um die Verbindungen zu überprüfen. 

Stellen Sie den Kamerawinkel ein, bis die Anzeige auf dem Monitor die bevorzugte Position anzeigt.

HDC Machines

1

Montieren Sie eine Kamerabaugruppe unter der Brücke auf der rechten Seite und die andere Kamerabaugruppe auf der Seite des Werkzeugwechslers in der Nähe der Arbeitsraumbeleuchtungs-Halterung.

[1][2][3] 

Richten Sie die Kamera auf den Tisch, auf den die Teile geladen werden.

 

Hinweis: Führen Sie das Kamerakabel durch das Loch im Blech unter der Brücke.

  [4]

2

Montieren Sie die Monitorhalterungen an 2 der 3 Stellen[1, 2, 3]an der Vorderseite der Maschine in der Nähe des Bedienerfensters.

  

3

Verlegen Sie die USB-C-Kabel entsprechend der vorhandenen Kabelführung.

[1]

4

Verlegen Sie das Stromkabel des Monitors von der 110-V-Steckdose des Schaltschranks zur Rückseite jedes Monitors und verwenden Sie dabei die vorhandene Verlegung.

[1]

5

Installieren Sie die Monitore und die USB-zu-HDMI-Konverterboxen.

[1][2]

6

Schließen Sie alle Komponenten mit den mitgelieferten Kabeln gemäß dem Diagramm an.

Hinweis: Das HDMI- und das mit dem Monitor gelieferte Netzkabel werden nicht verwendet.

 

Schalten Sie den Monitor ein, um die Verbindungen zu überprüfen. 

Stellen Sie den Kamerawinkel ein, bis die Anzeige auf dem Monitor die bevorzugte Position anzeigt.

EC-1600ZT Pallet Pool Machines

1

Updated

Verlegen Sie das USB-Kabel [1] von der Kamerabaugruppe [2] durch die Kameragehäusehalterung [3].

Montieren Sie die Kamerabaugruppe [1] mit dem mitgelieferten Magneten an der Halterung des Kameragehäuses [2].

2

Updated

Befestigen Sie die Halterung für das Kameragehäuse [1] an der Oberseite der Verkleidung der Maschine an der Ecke, die der Ladestation am nächsten liegt.

Richten Sie die Kamera auf die Hauptbasis des Palettenbahnhofs. 

3

Updated

Installieren Sie den Monitormontagearm [1] in der Nähe der Bedienertür.

4

Updated

Installieren Sie den Kabelkanal [1].

5

Updated

Installieren Sie den Monitor [1] und den USB-zu-HDMI-Konverterkasten [2] am Monitormontagearm [3].

 Hinweis: Der HDMI-Konverterkasten muss möglicherweise mit zusätzlichen Kabelbindern befestigt werden.

6

Updated

Verlegen Sie das USB-C-Kabel [1] von der Kamera zum Monitor.

Verlegen Sie das Stromkabel [2] des Monitors vom Monitor zur 110-V-Steckdose im Schaltschrank unter Verwendung der vorhandenen Kabelführung.

 Hinweis :Verlegen Sie die USB-C- [1] und Stromkabel [2] der Kamera entlang des Monitormontagearms. Verwenden Sie Kabelbinder oder Klettbänder, um die Kabel am Montagearm zu befestigen.

7

Updated

Schließen Sie alle Komponenten mit den mitgelieferten Kabeln gemäß dem Diagramm an.

 Hinweis: Das HDMI- und das mit dem Monitor gelieferte Netzkabel werden nicht verwendet.

Schalten Sie den Monitor ein, um die Verbindungen zu überprüfen. 

Stellen Sie den Kamerawinkel ein, bis die Anzeige auf dem Monitor die bevorzugte Position anzeigt.

Troubleshooting

Zeigt der Monitor das „OBSBOT“-Logo [1] auf einem schwarzen Bildschirm nach dem Aus- und Einschalten an, so ziehen Sie das USB-C-Kabel [2] aus dem Konverterkasten [3] und stecken Sie es wieder ein. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.