MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • Flachschleifer, 2550
    • Alles anzeigen
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
19 - NGC - SKBIF and LCD Monitor

Elektrische Steuerung der nächsten Generation – Servicehandbuch


  • 23 – NGC – HaasConnect
  • 25 – NGC – HaasDrop
  • 1 – NGC – Einführung
  • 2 – NGC – Aktivierung
  • 3 – NGC – Software-Update
  • 4 – NGC – Firmware-Update
  • 5 – NGC – Konfiguration
  • 6 – NGC – Fehlerbericht und Sicherung
  • 7 – NGC – Hauptprozessor
  • 8 – NGC – E/A- und TC-Leiterplatte
  • 9 – NGC – CAN-Systeme und automatische Tür
  • 10 – NGC – Servomotoren und Achskabel
  • 11 – NGC – 4. und 5. Achse
  • 12 – NGC – Servoverstärker
  • 13 – NCG – Vektorantrieb
  • 14 – NGC – Regen
  • 15 – NGC – 320-V-Stromversorgung
  • 16 – NGC – Stern-Dreieck
  • 17 – NGC – Leistungsschalter und Transformator
  • 18 – NGC – PSUP PCB
  • 19 – NGC – SKBIF und LCD-Monitor
  • 20 – NGC – Tragbares Bedienpult
  • 21 – NGC – Arbeitsraumbeleuchtung und HIL
  • 22 – NGC – CabCool
  • 23 – NGC – MyHaas
  • 24 – NGC – Networking
  • 25 – NGC – 8M Leiterplatte
  • 26 – NGC – Roboter und Automatisierung
  • 27 – NGC – Erfassung von Maschinendaten
  • 28 – NGC – Steuerungssymbole
  • 29 – NGC – Sensoren und Schalter
  • 30 – NGC – USB
  • 31 – NGC – Tastatur
  • 32 – NGC – Erkennung defekter Werkzeuge
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 35 - NGC - Camera Monitor System

Go To :

Maschinen vergleichen
  • SKBIF PCB - Ersatz
  • LCD-Monitor - Ersatz
  • SKBIF und LCD-Monitor - Fehlerbehebung
Recently Updated

SKBIF PCB - Ersatz


AD0340

Introduction

Dieser Vorgang erklärt Ihnen, wie Sie die SKBIF PCB austauschen.

Laden Sie die untenstehende Checkliste zum Inspektionsbericht des SKBIF herunter und füllen Sie sie aus, bevor Sie Teile austauschen. Sie finden sie im Leitfaden zur Fehlerbehebung bei SKBIF und LCD-Monitor. 

Dieses Dokument gilt für diese Teile:

  • 93-32-4510: SKBIF FÜR NGC MIT RJH-C/VID CCA SVC-SATZ
  • 93-32-4510B: SVC-SATZ SKBIF-NGC MIT RJH-C/VID CCA ROHS3
  • 93-32-4510C: SVC-SATZ SKBIF-NGC MIT RJH-C/VID CCA ROHS3

Replacement

1

Wenn Sie mit einer Platine arbeiten, müssen Sie einen elektrostatischen Entladungsband (ESD) tragen.

Drücken Sie [POWER OFF]. Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS Position. Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

Gefahr:Warten Sie nach dem Ausschalten der Maschine mindestens 5 Minuten, bevor Sie im Schaltschrank arbeiten, damit der Strom abgebaut werden kann. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige-LED am Vektorantrieb vollständig ausgeht.

2

Entfernen Sie die hintere Abdeckung und ziehen Sie alle an die SKBIF-Platine angeschlossenen Kabel ab. Notieren Sie die Position jedes Kabels.

Entfernen Sie die (4) 6-32 x 3/8" Kreuzschlitzschrauben (PPHS) und die SKBIF-Platine vom Bedienpult.

Stellen Sie sicher, dass die Positionen der DIP-Schalter auf SW1 auf der SKBIF-Ersatzplatine [1] mit denen der entfernten SKBIF-Platine übereinstimmen.

Stellen Sie sicher, dass die Ausrichtung der Brückenstecker JP2 und JP3 auf der SKBIF-Ersatzplatine [1] mit der der entfernten SKBIF-Platine übereinstimmt.

Installieren Sie die SKBIF-Ersatzplatine [1] und die (4) 6-32 x 3/8" PPHS [2].

Schließen Sie alle Kabel an die Ersatz-SKBIF-Platine [1] an.

Recently Updated

Monitor - 15-Zoll-CRT - Austausch


AD0107

Introduction

In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie einen 15-Zoll-LCD-Monitor austauschen.

Achtung:Bei Wartung oder Reparatur von CNC-Maschinen und deren Komponenten, müssen Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten. Dies verringert die Gefahr von Verletzungen und mechanischer Beschädigung.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie in der Maschine oder im Schaltschrank arbeiten:

  • Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die [OFF] Position.
  • Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett. Befolgen Sie die Aussperrverfahren immer in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften.
  • Warten Sie nach dem Ausschalten der Maschine mindestens 5 Minuten, bevor Sie im Schaltschrank arbeiten, damit der Strom abgebaut werden kann. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige-LED am Vektorantrieb vollständig ausgeht.
  • Schalten Sie immer die Hauptluftzufuhr ab, wenn Sie an einem Teil des pneumatischen Systems arbeiten.
  • Stellen Sie sicher, dass der Spindelkopf auf einem Holzblock ruht, wenn auf einer vertikalen Achse gearbeitet wird. Das verhindert unbeabsichtigte Bewegungen, die zum Ausfall der Achse führen können.
  • Ändern Sie niemals Sicherheitskreise an der Maschine.
  • Versetzen Sie das Gerät in den NOT-AUS-Modus, um Parameter zu ändern.

Sie sollten keine Maschinenreparatur- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, Sie sind qualifiziert und verfügen über Kenntnisse der Prozesse. Schwerwiegende Schäden an den Maschinenkomponenten können zu kostspieligen Reparaturen führen. Die Servicetechniker in Ihrem Haas Factory Outlet (HFO) verfügen über die Schulung und Erfahrung und sind zertifiziert, um diese Aufgaben sicher und korrekt auszuführen. Die von Ihrem HFO durchgeführten Reparatur- und Servicearbeiten sind durch eine beschränkte Garantie geschützt.

Gefahr: Einige Wartungsverfahren können gefährlich oder lebensbedrohlich sein. Versuchen Sie NICHT, einen Vorgang auszuführen, den Sie nicht vollständig verstehen. Wenn Sie Zweifel über einen Vorgang haben, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO) und vereinbaren Sie einen Servicebesuch.

Führen Sie dieses Verfahren für folgende Maschinen aus:

  • Hergestellt nach dem 1. Juni 2006.
  • Die ein 15 LCD-Monitor haben.

Wenn Ihr Monitor über eine Differenzialempfängerkarte [1] verfügt, führen Sie den Abschnitt Monitor – 15-Zoll-LCD – Mit Differenzialkarte – Austausch dieses Verfahrens aus.

Wenn Ihr Monitor keine Differenzialempfängerkarte hat, führen Sie den Abschnitt Monitor – 15-Zoll-LCD – Ohne Differenzialempfängerkarte – Austausch dieses Verfahrens aus.

Dokument gilt für diese Teile:

  • 93-0875A: LCD-BAUGRUPPE 15 ZOLL SERVICE-SATZ

Erforderliche Werkzeuge:

  • ESD-Gurt

Monitor - 15-inch LCD - With Differential Receiver Card - Replacement

Hinweis: In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie:

  • Eine Differenzialempfängerkarte (Platine) entfernen und installieren
  • Einen 15-Zoll-LCD-Monitor installieren

1

Drücken Sie [POWER OFF].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS Position.

Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

Achtung: Wenn Sie mit einer Platine arbeiten, müssen Sie einen elektrostatischen Entladungsgurt (ESD) tragen.

2

Die hintere Abdeckung des Bedienpults entfernen.

Trennen Sie das Abschaltschütz [1] vom Monitor. Drücken Sie den Hebel [2] ganz nach rechts, während Sie das Schütz herausziehen.

Trennen Sie das LCD-Videodatenkabel [3].

Entfernen Sie die (4) Muttern, mit denen der Monitor befestigt ist.

Achtung: Bevor Sie die letzte obere Mutter entfernen, unterstützen Sie das Gewicht des Monitors.

Reinigen Sie die Innenseite des Schutzglases des Bedienpults.

3

Stellen Sie jeden der Monitore auf eine flache, antistatische Oberfläche.

Hinweis: Verwenden Sie gegebenenfalls den Verpackungsschaum und die antistatische Verpackung, die mit dem neuen LCD-Monitor geliefert wurden.

Entfernen Sie das hintere Metallgehäuse an jedem der Monitore. Trennen Sie auf dem von Ihnen entfernten Monitor das LCD-Wechselrichterkabel [1], das LCD-Datenkabel [2] und das Netzkabel [3] für die Differenzialempfängerkarte.

Entfernen Sie die Differenzialempfängerkarte und jeden Abstandshalter, der sie unterstützt. Installieren Sie die Abstandshalter und die Differenzialempfängerkarte auf dem neuen LCD-MONITOR [A].

Stellen Sie diese Verbindungen auf der Differentialempfängerkarte her:

  • Schließen Sie das LCD-Wechselrichterkabel [1] an J1 an
  • Schließen Sie das LCD-Datenkabel [2] an J2 an
  • Schließen Sie das Netzkabel [3] der Differentialempfängerkarte an P1 an

Verwenden Sie nicht die anderen (2) Anschlüsse [4].

Installieren Sie das hintere Metallgehäuse.

Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom Monitor.

Installieren Sie den Monitor. Installieren Sie zuerst die oberen Muttern.

4

Verbinden Sie das LCD-Videodatenkabel [1] mit dem J6 auf der Differentialempfängerkarte.

Installieren Sie das Abschaltschütz [2] im Monitor.

Schieben Sie das Schütz hinein, bis Sie ein Klicken hören.

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die EIN-Position.

Drücken Sie [POWER ON].

Installieren Sie die hintere Abdeckung des Bedienpults.

Hinweis: Wenn die Differenzialempfängerkarte ausfällt, müssen Sie die SKBIF-Platine auf eine Version mit Differenzialempfängerschnittstelle aktualisieren.

Monitor - 15-inch LCD - Without Differential Receiver Card - Replacement

HINWEIS: In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einen 15-Zoll-LCD-Monitor ohne Differenzialempfängerkarte entfernen und installieren.

1

Drücken Sie [POWER OFF].

Stellen Sie den Hauptleistungsschalter ein. Verwenden Sie ein zugelassenes Sicherheitsetikett.

Achtung:Wenn Sie mit einer Platine arbeiten, müssen Sie einen elektrostatischen Entladungsgurt (ESD) tragen.

2

Die hintere Abdeckung des Bedienpults entfernen.

Trennen Sie das Abschaltschütz [3] vom Monitor. Drücken Sie den Hebel [4] ganz nach rechts, während Sie das Schütz herausziehen.

Trennen Sie das LCD-Wechselrichterkabel [1] und das LCD-Datenkabel [2] vom SKBIF.

Entfernen Sie die (4) Muttern, mit denen der Monitor befestigt ist.

Achtung:Bevor Sie die letzte obere Mutter entfernen, unterstützen Sie das Gewicht des Monitors.

Reinigen Sie die Innenseite des Schutzglases des Bedienpults.

3

Stellen Sie den neuen LCD-MONITOR [A] auf eine flache, antistatische Oberfläche.

 Hinweis: Verwenden Sie gegebenenfalls den Verpackungsschaum und die antistatische Verpackung, die mit dem neuen LCD-Monitor geliefert wurden.

Suchen Sie das LCD-Wechselrichterkabel [1] und das LCD-Datenkabel [2]. Ziehen Sie diese Kabel aus der Abdeckung.

Verwenden Sie nicht die anderen (3) Anschlüsse [3].

Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom neuen Monitor.

Installieren Sie den Monitor. Installieren Sie zuerst die oberen Muttern.

4

Schließen Sie das LCD-Datenkabel [3] an die J16-Buchse auf der SKBIF-Platine an. Schließen Sie das LCD-Wechselrichterkabel [2] an die J13-Buchse auf der SKBIF-Platine an.

Installieren Sie das Abschaltschütz [1] im Monitor.

Schieben Sie das Schütz hinein, bis Sie ein Klicken hören.

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die EIN-Position.

Drücken Sie [POWER ON].

Installieren Sie die hintere Abdeckung des Bedienpults.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.