MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
35 - NGC - Camera Monitor System

Sterowanie elektryczne Next Gen - Instrukcja serwisowa


  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC – Wprowadzenie
  • 2 - NGC - Aktywacja
  • 3 - NGC - Aktualizacja oprogramowania
  • 4 - NGC - Aktualizacja oprogramowania układowego
  • 5 – NGC – Konfiguracja
  • 6 - NGC - Kopia zapasowa i raport błędów
  • 7 - NGC - Główny procesor
  • 8 - NGC - Płytka PCB we/wy i TC
  • 9 - NGC - Systemy CAN i automatyczne drzwi
  • 10 - NGC - Kable osi i serwomotorów
  • 11 - NGC - 4. i 5. oś
  • 12 - NGC - Wzmacniacze serwomechanizmu
  • 13 - NGC - Napęd wektorowy
  • 14 - NGC - Regeneracja
  • 15 - NGC - Zasilanie 320 V
  • 16 - NGC - Trójkąt-gwiazda
  • 17 - NGC – Wyłącznik i transformator
  • 18 - NGC - Płytka PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF i monitor LCD
  • 20 - NGC - Pilot zdalnego sterowania
  • 21 - NGC - Światła robocze i HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 – NGC – MyHaas
  • 24 - NGC - Sieć
  • 25 – NGC – Płytka PCB 8M
  • 26 – NGC – Robot i automatyzacja
  • 27 – NGC – Gromadzenie danych maszyny
  • 28 – NGC – Ikony sterowania
  • 29 – NGC – Czujniki i przełączniki
  • 30 – NGC – USB
  • 31 - NGC - Klawiatura
  • 32 - NGC - Wykrywanie uszkodzonych narzędzi
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 35 - NGC - Camera Monitor System

Go To :

  • Kamera i monitor – Instalacja
Recently Updated

Kamera i monitor - Instalacja


AD0793

Wersja A — 05.2025

Introduction

Ta procedura pokazuje, jak zainstalować opcjonalny system monitorujący z kamerą. 

Wymagane narzędzia:

  • Klucz imbusowy 6 mm, długi
  • Gniazdo lub klucz 1/2"
  • Śrubokręt z łbem krzyżakowym 

VR Machines

1

Uwaga:  maszyna VR-9 jest używana do celów ilustracyjnych. To samo dotyczy innych maszyn VR.

Zamontuj kamerę [1] w obudowie, prawy tylny panel w pobliżu OMI [2].

Skieruj kamerę na stół, na który są ładowane części. 

2

Poprowadź kabel USB-C [1] zgodnie z istniejącymi ścieżkami przewodów na dachu do obszaru sterownika.

3

Poprowadź przewód zasilający monitora  z gniazdka szafy sterowniczej 110V do obszaru sterownika za pomocą istniejącego routingu przewodów sterownik [1].

Uwaga: Prowadzenie może się różnić w zależności od rozmiaru maszyny.

4

 Uwaga: Odkręć śrubę ustalającą na najniższym przegubie i odsuń ramię od podstawy, aby uzyskać dostęp do śruby używanej do zamocowania ramienia do maszyna.

Zamontuj ramię mocujące monitora [1].

 Uwaga: W przypadku maszyn wyprodukowanych przed 1.11.2024 r. należy wywiercić otwór o średnicy 0,375 cala na prawym górnym panelu [2].

Uwaga: W przypadku maszyn VR-8/9/11 otwór należy umieścić około 9 cali (228,6 mm) od lewej strony (A) i 5,5 cala (139,7 mm) od przodu maszyny (B).

 Uwaga: W przypadku maszyn VR-14 otwór należy umieścić około  12,5 cala (317,5 mm) od lewej strony (A) i 5,5 cala (139,7 mm) od przodu maszyny (B).

5

Zainstaluj monitor [1] i skrzynkę konwertera USB na HDMI [2].

 Uwaga: Poprowadź kabel USB-C i przewody zasilające kamer wzdłuż ramienia monitora pod plastikowymi osłonami. 

6

Podłącz wszystkie komponenty za pomocą dostarczonych przewodów.

 Uwaga: Przewód HDMI i zasilający dostarczony z monitorem nie będą używane.

HDC Machines

1

Zamontuj jeden zespół kamery pod mostkiem po prawej stronie [1], a drugi zespół kamery po stronie magazynu narzędzi [2] w pobliżu uchwytu oświetlenia roboczego [3]. 

Skieruj kamerę na stół, na który są ładowane części. 

 Uwaga: Przeprowadź kabel kamery przez otwór [4] na blasze pod mostkiem.

2

Zainstaluj ramiona montażowe monitora w 2 z 3 lokalizacji  [1, 2, 3] z przodu maszyny w pobliżu okna operatora.

3

Poprowadź kable USB-C zgodnie z istniejącym trasowaniem kabli [1].

4

Poprowadź przewód zasilający monitora z gniazda 110 V szafy sterowniczej do tylnej części każdego monitora [1].

5

Zainstaluj monitory [1] i skrzynki konwerterów USB na HDMI [2].

6

Podłącz wszystkie komponenty za pomocą dostarczonych przewodów.

Uwaga: Przewód HDMI i zasilający dostarczony z monitorem nie będą używane.

Troubleshooting

1

Jeśli monitor wyświetla logo „OBSBOT” [1] i czarny ekran po cyklu zasilania, odłącz i podłącz kabel USB-C [2] od skrzynki konwertera [3]. 
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.