37 - NGC - 24V LED - Worklights

차세대 제어장치 전기 - 서비스 매뉴얼


  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 소개
  • 2 - NGC - 활성화
  • 3 - NGC - 소프트웨어 업데이트
  • 4 - NGC - 펌웨어 업데이트
  • 5 - NGC - 구성
  • 6 - NGC - 오류 보고서 및 백업
  • 7 - NGC - 메인 프로세서
  • 8 - NGC - I/O 및 TC PCB
  • 9 - NGC - CAN 시스템 및 자동 도어
  • 10 - NGC - 서보 모터 및 축 케이블
  • 11 - NGC - 4축 및 5축
  • 12 - NGC - 서보 증폭기
  • 13 - NGC - 벡터 드라이브
  • 14 - NGC - 재생
  • 15 - NGC - 320V 전원공급장치
  • 16 - NGC - Wye/Delta
  • 17 - NGC - 회로 차단기 및 변압기
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF 및 LCD 모니터
  • 20 - NGC - 원격 조그 핸들
  • 21 - NGC - 115V LED - 작업등
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - 네트워킹
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - 로봇 및 자동화
  • 27 - NGC - 기계 데이터 수집
  • 28 - NGC - 제어 아이콘
  • 29 - NGC - 센서 및 스위치
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - 키패드
  • 32 - NGC - 파손된 공구 감지
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 35 - NGC - Camera Monitor System
  • 36 - NGC - 고휘도 조명
  • 37 - NGC - 24V LED - Worklights
  • 38 - NGC - Mill - Rotary Scale Cable Installation

Go To :

  • 37.1 - 24V LED - 테이블 작업등 - 설치
  • 37.2 - 24V LED - 작업등- 200W LVPS - 교체
  • 37.3 - 24V LED - 작업등 - 문제해결 안내서

37.1 - 24V LED - 테이블 작업등 - 설치

Recently Updated

24V LED - 테이블 작업등 - 설치 - NGC


AD0531

개정판 A - 2025년 11월

Introduction

이 절차는 다음 기계에 24VDC(30와트) 테이블 작업등을 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

  • VF 3-14
  • VR-14
  • UMC 500-1000
  • UMC 500-1000(팔레트 풀 포함)
  • UMC 1500 DUO
  • EC-1600

필요한 부품:

  • 93-1000843 VF-3 ~ VF-5 필기 테이블 필드 키트
  • 93-1000514 VF-6 ~ VF-9 필기 테이블 필드 키트
  • 93-1000521 VF-10 ~ VF-11 필기 테이블 필드 키트
  • 93-1000522 VF-12 필기 테이블 필드 키트
  • 93-1000511 UMC-500 ~ 1000(PP 필기 테이블 필드 키트 포함)
  • 93-1000512 UMC-500 ~ 1000(PP 필기 테이블 필드 키트 포함)
  • 93-1000520 UMC-1500 DUO 필기 테이블 필드 키트
  • 93-1000513 EC-1600/UMC-1600 필기 테이블 필드 키트
  • 93-1000296 쓰기 테이블 24V 30W LED 현장 설치
  • 93-1000292 작업대 조명

참고: VF-14 및 VR-14의 경우, 필기 테이블용 현장 설치 키트 93-1000522을 사용하십시오.

참고: 115V 작업대 조명 설치를 찾고 있다면 115V 테이블 작업등 - 설치

로 이동하십시오.

Work Table Light - Assembly

키트에 제공된 구성품을 사용하여 그림과 같이 작업등을 조립하십시오.

설치를 진행하기 전에 브래킷[1]을 제공된 브래킷으로 변경해야 합니다.

Installation: VF-3 to VF-9

1

[POWER OFF]를 누르십시오.

주회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

 

2

VF 3-9의 경우 작업 테이블 조명등은 [1]로 표시된 위치에 배치됩니다.

 참고:2-5 단계의 이미지는 VF6-9 시리즈 기계의 절차를 보여주지만 VF3-5 작업등 설치를 참조하는 데 사용할 수 있습니다. 

3

케이블을 기계 [2] 상단으로 배선하고, 키트에 제공된 전선 채널을 사용하여 기계의 전면에 있는 케이블을 깔끔하게 숨기십시오.

4

대부분의 키트에는 연장 케이블(33-5812)이 함께 제공됩니다. 기계 위로 올라가면 이제 작업 테이블 조명 케이블이 연결 부위에 도달하도록 연장 케이블[3]을 연결하십시오.

참고: 작업 테이블 조명 케이블은 접점에 닿을 수 있을 정도로 충분히 길 수 있습니다. 그렇지 않다면, 연장선을 연결하고 남은 부분은 깔끔하게 지퍼 타이로 묶어줍니다.

내부 LED 케이블[5]을 분리하고 스플리터 케이블(33-5842)[4]을 추가하십시오. 제어 캐비닛[6]에서 미리 배선된 케이블과 작업 테이블 조명 연장 케이블[3]을 모두 스플리터 케이블[4]에 연결합니다.

5

VF-3 ~ VF-5 기계의 경우 100W 작업등 전원공급장치를 키트에 포함된 200W 작업등 전원공급장치(69-009)로 교체해야 합니다.

200W LVPS 설치에 대한 자세한 내용은 다음 안내서를 참조하십시오.

24V LED - 작업등 - 200W LVPS - 교체

 

6

컨트롤러 측면의 조명 스위치를 작동하여 작업등이 켜져 있는지 테스트합니다.

Installation: VF-10 to VF-11

1

 [POWER OFF]를 누르십시오.

주회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

2

VF 10/11의 경우 작업 테이블 조명등은 [1]로 표시된 위치에 배치됩니다.

3

케이블을 기계 [2] 상단으로 배선하고, 키트에 제공된 전선 채널을 사용하여 기계의 전면에 있는 케이블을 깔끔하게 숨기십시오.

4

기계 위로 올라가면 이제 작업등 케이블이 연결 부위에 도달하도록 연장선 (33-5814) [3]을 연결하십시오.

참고: 연장선을 사용하지 않고 여분의 케이블을 함께 묶은 경우 작업 테이블 조명 케이블은 접점에 닿을 수 있도록 충분히 길어야 합니다. 

내부 LED 케이블[5]을 분리하고 스플리터 케이블 (33-5842) [4]을 연결합니다. 제어 캐비닛[6]에서 미리 배선된 케이블과 작업 테이블 조명 연장 케이블[3]을 모두 스플리터 케이블[4]에 연결합니다.

5

컨트롤러 측면의 조명 스위치를 작동하여 작업등이 켜져 있는지 테스트합니다.

Installation: VF-12, VF-14, & VR-14

1

 [POWER OFF]를 누르십시오.

주회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

2

작업 테이블 조명은 이 기계에 [1]로 표시된 위치에 배치됩니다.

3

케이블을 기계 [2] 상단으로 배선하고, 키트에 제공된 전선 채널을 사용하여 기계의 전면에 있는 케이블을 깔끔하게 숨기십시오.

4

기계 위로 올라가면 이제 작업등 케이블이 연결 부위에 도달하도록 연장선블 (33-5813) [3]을 연결하십시오.

참고: 연장선을 사용하지 않고 여분의 케이블을 함께 묶은 경우 작업 테이블 조명 케이블은 접점에 닿을 수 있도록 충분히 길어야 합니다. 

내부 LED 케이블[5]을 분리하고 스플리터 케이블 (33-5842) [4]을 연결합니다. 제어 캐비닛[6]에서 미리 배선된 케이블과 작업 테이블 조명 연장 케이블[3]을 모두 스플리터 케이블[4]에 연결합니다.

5

컨트롤러 측면의 조명 스위치를 작동하여 작업등이 켜져 있는지 테스트합니다.

Installation: UMC-500 to 1000

1

[POWER OFF]를 누르십시오.

주회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

2

UMC 라인의 경우 작업 테이블 조명은 [1]로 표시된 위치에 배치됩니다.

3

공구 홀더를 배치할 [2] 가장자리 바로 옆의 기계 측면에 케이블을 놓아 케이블을 기계의 상단으로 배선하기 시작하십시오. 키트에 제공된 전선 채널을 사용하여 기계의 전면에 있는 케이블을 깔끔하게 숨기십시오.

공구 교환장치 영역으로 배선할 수 있도록 지정된 [3] 영역에 연장 케이블(33-5815)을 연결하십시오.

4

케이블[4]를 따라 내부 LED 케이블 연결을 찾은 다음 분리하여 연결 부위에 스플리터 케이블 (33-5842) 을 추가합니다. 작업 테이블 조명 케이블, 제어 캐비닛에서 미리 배선된 케이블 및 내부 LED 조명 케이블을 스플리터 케이블에 연결합니다.

참고: 케이블 연결부에 도달하도록 기계 내부의 판금[5]을 제거해야 할 수도 있습니다.

참고: 기계에 팔레트 풀이 없는 경우 이것이 마지막 단계입니다. 기계에 팔레트 풀이 있는 경우 계속 진행하십시오.

5

팔레트 풀이 있는 UMC에 대해서는 이 단계를 수행해야 합니다.

PPHS 스크류[2]를 사용하여 표준 24V 작업등 전원공급장치 위에 100W 전원공급장치[1]를 장착하십시오.

전원공급장치 케이블[3]을 100W 전원공급장치[1] 단자 L, N 및 접지에 연결하십시오.

전원공급장치 케이블 (33-1592) [3] 의 다른쪽 끝을 100W 전원공급장치 위에서 왼쪽 케이블 트랙 아래로 배선하여 I/O PCB, P18/19/20/21의 120VAC 출력에 연결하십시오.

기존 전원공급장치에서 작업등 케이블[4]을 분리하여 100W 전원공급장치의 V+ 및 V- 단자에 연결합니다. 빨간색은 V +, 검은 색은 V-입니다. 

 중요: 작업등 케이블[4]은 왼쪽 패널을 따라 배선되어야 합니다.  고전압 케이블이 있는 중앙 트랙을 통해 연장 케이블을 배선하지 마십시오.

 중요: 모든 케이블을 고정하여 전선이 문에 걸리지 않도록 하십시오.

6

컨트롤러 측면의 조명 스위치를 작동하여 작업등이 켜져 있는지 테스트합니다.

Installation: UMC-1500 DUO

1

 [POWER OFF]를 누르십시오.

주회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

2

작업 테이블 조명은 [1]로 표시된 위치에 배치됩니다.

3

공구 홀더를 배치할 [2] 가장자리 바로 옆의 기계 측면에 케이블을 놓아 케이블을 기계의 상단으로 배선하기 시작하십시오. 키트에 제공된 전선 채널을 사용하여 기계의 전면에 있는 케이블을 깔끔하게 숨기십시오.

공구 교환장치 부위로 배선할 수 있도록 지정된 [3] 영역에 연장 케이블 (33-5816) 을 연결하십시오.

4

케이블[4]를 따라 내부 LED 케이블 연결을 찾은 다음 분리하여 연결 부위에 스플리터 케이블 (33-5842) 을 추가합니다. 작업 테이블 조명 케이블, 제어 캐비닛에서 미리 배선된 케이블 및 내부 LED 조명 케이블을 스플리터 케이블에 연결합니다.

참고: 참고 케이블 연결부에 도달하도록 기계 내부의 판금[5]을 제거해야 할 수도 있습니다.

5

컨트롤러 측면의 조명 스위치를 작동하여 작업등이 켜져 있는지 테스트합니다.

Installation: EC-1600

1

 [POWER OFF]를 누르십시오.

주회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

2

작업 테이블 조명은 [1]로 표시된 위치에 배치됩니다.

3

케이블을 기계 [2] 상단으로 배선하고, 키트에 제공된 전선 채널을 사용하여 기계의 전면에 있는 케이블을 깔끔하게 숨기십시오.

4

제어 캐비닛으로 미리 배선된 케이블에서 내부 LED 케이블을 뽑습니다. 스플리터 케이블(33-5842)[5]을 작업 테이블 조명 케이블[2]에 연결합니다. 

그런 다음 내부 LED 케이블[3]과 제어 캐비닛[4]에서 미리 배선된 케이블을 스플리터 케이블[5]에 연결합니다.

5

PPHS 스크류[2]를 사용하여 표준 24V 작업등 전원공급장치 위에 100W 전원공급장치[1]를 장착하십시오.

전원공급장치 케이블[3]을 100W 전원공급장치[1] 단자 L, N 및 접지에 연결하십시오.

전원공급장치 케이블(33-1592)[3]의 다른쪽 끝을 100W 전원공급장치 위에서 왼쪽 케이블 트랙 아래로 배선하여 I/O PCB, P18/19/20/21의 120VAC 출력에 연결하십시오.

기존 전원공급장치에서 작업등 케이블[4]을 분리하여 100W 전원공급장치의 V+ 및 V- 단자에 연결합니다. 빨간색은 V +, 검은 색은 V-입니다. 

 중요: 작업등 케이블[4]은 왼쪽 패널을 따라 배선되어야 합니다.  고전압 케이블이 있는 중앙 트랙을 통해 연장 케이블을 배선하십시오.

 중요: 모든 케이블을 고정하여 전선이 문에 걸리지 않도록 하십시오.

6

컨트롤러 측면의 조명 스위치를 작동하여 작업등이 켜져 있는지 테스트합니다.

37.2 - 24V LED - 작업등- 200W LVPS - 교체

Recently Updated

24V LED - 작업등- 200W LVPS - 교체


AD0613

Introduction

이 절차는 작업등 또는 테이블 작업등(장착된 경우)의 저전압 전원공급장치(LVPS)를 교체하는 방법을 보여줍니다. 

이 문서는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • 93-3521 VF-M WRITING TABLE 200W PS 개조 키트
참고: 교체한 경우 기존 100W 전원공급장치를 다시 보내지 마십시오.

Electrical Safety

 위험: CNC 기계에 필요한 전기 서비스 작업은 매우 위험하며 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

라인 와이어를 CNC에 연결하기 전에:

  • 기기의 모든 전원을 끕니다.
  • 록아웃-태그아웃(LOTO) 절차를 수행하여 서비스 중에 전원이 꺼진 상태를 유지합니다.
  • 모든 수신 회선에 AC 전압 감지기를 사용하여 전원이 분리되었는지 확인하십시오.

전원을 안전하게 차단하거나 록아웃/태그 아웃 절차를 수행하는 방법에 대해 확실히 모르는 경우:

  • 진행하지 마십시오.
  • 계속하기 전에 자격을 갖춘 담당자에게 문의하거나 적절한 지원을 받으십시오.

이러한 예방 조치를 따르지 않으면 감전, 장비 손상 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

 위험: 제어 캐비닛 내부에서 작업을 시작하기 전에 320V 전원공급장치/벡터 드라이브의 고전압 표시등이 5분 이상 꺼져 있어야 합니다. 이 대기 기간은 잔여 전압이 소멸되었는지 확인하고 감전의 위험을 줄입니다.

특정 서비스 절차에는 위험이 높은 전기 부품이 관련되며 심각한 부상 또는 사망 위험이 발생할 수 있습니다. 기술자는 관련 단계와 관련 위험을 완전히 이해하지 못한 경우 절차를 시도해서는 안 됩니다.

절차와 관련하여 불분명한 점이 있으면 Haas 직영 창고 매장(HFO)에 연락하여 숙련된 정비 기술자를 요청하십시오.

Replacement

1

[POWER OFF]을 누르십시오.

주회로 차단기를 [OFF] 위치로 설정하십시오.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

위험:전압 표시등이 켜져 있으면 전기 부품을 만지지 마십시오. 전기 캐비닛의 고전압으로 인해 사망할 수 있습니다. 전압 인디케이터 LED가 완전히 꺼질 때까지 기다리십시오.

2

왼쪽 패널 옆에 있는 24V 작업등 LVPS [1](을)를 찾습니다.

LVPS 터미널 스트립으로 가는 와이어 [2]를 분리합니다.

참고: 전선을 분리하기 전에 LVPS 단자 스트립에 부착된 전선의 위치를 확인하십시오.

LVPS [6]을 플레이트 [4]에 고정하는 나사 [5]를 제거합니다.

플레이트 [4]를 엔클로저에 고정하는 나사 [3]을 제거합니다. 

3

전원 공급 장치 측면에는 전압 입력 스위치가 있습니다. 전압 입력 스위치를 115V로 설정합니다[1].

4

네 개의 나사를 사용하여 플레이트 [2]에 새로운 200W LVPS [1]을 설치합니다.

그런 다음 네 개의 나사를 사용하여 플레이트 [2]를 엔클로저 [3]에 설치합니다.

와이어 [4]를 LVPS 터미널 스트립에 다시 연결합니다.

참고: 스페이드 커넥터의 레이블이 터미널 스트립 레이블과 일치하는지 확인하십시오.

5

기계를 켭니다.

컨트롤러 측면의 조명 스위치를 작동하여 작업등과 테이블 등이 켜지는지 테스트합니다.

37.3 - 24V LED - 작업등 - 문제해결 안내서

Recently Updated

24V LED - 작업등 - 문제해결 안내서 - NGC


TG0170

Introduction

표준 작업등 다음 중 하나입니다.
  • 24VDC LED 30와트 램프
  • 24VDC LED 50와트 램프
  • 24VDC LED 45와트 램프
  • 24VDC LED 60와트 램프

 

Symptom Table

자세한
증상 가능한 원인 시정 조치
표시등이 켜지지 않습니다. GFCI 회로/리셉터클에 문제가 있습니다.

기계에 GFCI가 있는 경우 GFCI가 트립되었는지 확인하십시오.
콘센트를 교체해야 하는 경우 다음 부품 번호를 주문하십시오.

  • 24VDC LED 램프가 있는 기계의 경우: 74-0078
LED 어셈블리에 문제가 있습니다. 빛의 손상 여부를 점검하십시오. 고정 장치 커넥터에서 24VDC를 확인하십시오. 전압이 올바르고 LED가 작동하지 않으면 교체해야 합니다. 만약 LED 깜박임이 켜지고 꺼지면 연결부를 다시 장착하십시오. 깜박임이 계속되면 LED 어셈블리.
작업등 또는 HIL 순간 버튼에 문제가 있습니다. 진단/키보드 I/O 페이지로 이동하여 버튼을 토글합니다. 옴 미터로 스위치 작동을 확인하여 비트가 진단에서 토글되지 않는지 확인하십시오.
HIL 일시 버튼에서 SKBIF로 향하는 케이블 배선이 잘못되어 있습니다.내용은  HIL 버튼 케이블 배선 오류 섹션을 참조하십시오.
작업등 또는 HIL 저전압 전원공급장치에서 입력 전압 선택이 잘못되었습니다.

왼쪽 패널 옆에 있는 24V 작업등/HIL LVPS를 찾아 전압 입력 스위치를 115V로 설정합니다. 

자세한 지침은  24V 작업등 - LVPS - 교체 절차를 따르십시오.

표시등이 깜박입니다. LED 어셈블리에 문제가 있습니다. 빛의 손상 여부를 점검하십시오. 고정 장치 커넥터에서 24VDC를 확인하십시오. 전압이 올바르고 LED가 작동하지 않으면 교체해야 합니다. 만약 LED 깜박임이 켜지고 꺼지면 연결부를 다시 장착하십시오. 깜박임이 계속되면 LED 어셈블리.
HIL/Worklight 케이블 라우팅에 문제가 있거나 페라이트 필터가 없습니다. 이것은 24VDC HIL/Worklight 어셈블리에만 적용됩니다. Hil/Worklight 케이블이 캐비닛의 왼쪽에 배선되어 있는지 확인하십시오. 또한 재생 케이블에 페라이트 필터가 설치되어 있는지 확인하십시오.
중형 VMC(VF-3 ~ VF-5)에서는 기기가 켜지거나 켜라는 명령을 받으면 24V 작업 테이블 조명등이 깜박입니다. 기계에는 작업등용 100W 전원공급장치가 설치되어 있습니다. 테이블 작업등을 교체하지 마십시오.  200W 전원공급장치로 업그레이드하고,  93-3521 을 주문하고 24V 작업등 - LVPS - 교체 절차를 따르십시오.  

참고: 작업 테이블 옵션이 있는 모든 VF-3 ~ VF-5에서 조명이 깜박이는 것은 아닙니다. 허용 공차/전압에 따라 3개의 조명을 100W 전원공급장치에 연결하는 일부 시나리오에서는 전원공급장치가 과부하 보호 모드로 들어가지 않기 때문에 조명이 깜박이지 않습니다.
경보 552  차단된 회로 차단기 잘못된 GFCI가 설치되었습니다. 기계에 120V 작업등 또는 HIL이 있는 경우, 콘센트가 GFCI인지 확인하십시오. 
참고:  24V 작업등 및 HIL이 있는 기계에는 GFCI 콘센트가 필요하지 않습니다. 

Tripped Breaker/GFI Plug

시정 조치:

  • PDIST PCB의 CB2(NGC)가 트립되었는지 확인하십시오. 필요한 경우 회로 차단기를 재설정하십시오.
  • GFCI 콘센트에 연결된 것을 분리하십시오. GFCI 콘센트에서 [RESET] 버튼을 누릅니다. 플러그의 전압을 측정하십시오. 전압은 [RESET] 버튼이 완전히 맞물려 있을 때 120VAC로 측정되어야 합니다.
  • 만약 [RESET] 버튼이 완전히 작동하지 않으면 조명 케이블을 분리하십시오.
      작업등 I/O P18-21 (NGC)
    • 힐: I/O PCB P22 (NGC)
  • 푸시 [RESET] GFCI 리셉터클의 버튼을 다시 누릅니다.
    •  [RESET] 버튼이 완전히 맞물리고 120VAC가 되면 GFI 플러그가 올바르게 작동하는 것입니다. 케이블과 고정장치를 확인하여 조명 회로의 단락 원인을 찾으십시오.
    • 만약 [RESET] 버튼이 완전히 작동하지 않으면 GFCI 리셉터클에 결함이 있는 것입니다. GFCI 리셉터클을 교체하십시오.
  • GFCI를 교체한 후에도 여전히 전압이 없으면
    • 배전 PCB- 문제 해결 안내서(차세대 제어)

Electrical Diagram

24VDC HIL/작업등 LED 다이어그램