37 - NGC - 24V LED - Worklights

Next Gen Control Electrical-サービスマニュアル


  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 概要
  • 2 - NGC - アクティベーション
  • 3 - NGC - ソフトウェアの更新
  • 4 - NGC - ファームウェアの更新
  • 5 - NGC - 設定
  • 6 - NGC - エラーレポートとバックアップ
  • 7 - NGC - メインプロセッサ
  • 8 - NGC - I/OおよびTC PCB
  • 9 - NGC - CANシステムと自動ドア
  • 10 - NGC - サーボモーターと軸ケーブル
  • 11 - NGC - 第4および第5軸
  • 12 - NGC - サーボアンプ
  • 13 - NGC - ベクトル駆動
  • 14 - NGC - 再生
  • 15 - NGC - 320V電源供給
  • 16 - NGC - Wye/delta
  • 17 - NGC - サーキットブレーカと変圧器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIFとLCDモニター
  • 20 - NGC - リモートジョグハンドル
  • 21 - NGC - 115V LED - 作業灯
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - ネットワーキング
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - ロボットと自動化
  • 27 - NGC - 機械データ収集
  • 28 - NGC - 制御アイコン
  • 29 - NGC - センサーとスイッチ
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - キーパッド
  • 32 - NGC - 破損した工具の検出
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 35 - NGC - Camera Monitor System
  • 36 - NGC 高輝度照明*
  • 37 - NGC - 24V LED - Worklights
  • 38 - NGC - Mill - Rotary Scale Cable Installation

Go To :

  • 37.1 - 24V LED - テーブル作業灯 - 取り付け
  • 37.2 - 24V LED - 作業灯- 200W LVPS - 交換
  • 37.3 - 24V LED - 作業灯 - トラブルシューティングガイド

37.1 - 24V LED - テーブル作業灯 - 取り付け

Recently Updated

24V LED - テーブル作業灯* - 取り付け - NGC


AD0531

改訂A - 2025年11月

Introduction

この手順では、次の機械に24VDC(30ワット)テーブル作業灯を取り付ける方法について説明します。

  • VF 3-14
  • VR-14
  • UMC 500〜1000
  • UMC 500~1000、パレットプールあり
  • UMC 1500 DUO
  • EC-1600

必要な部品:

  • 93-1000843 VF-3 TO VF-5 WRITING TABLE FIELD KIT
  • 93-1000514 VF-6 TO VF-9 WRITING TABLE FIELD KIT(VF-6~VF-9ライティングテーブル後付けキット)
  • 93-1000521 VF-10 TO VF-11 WRITING TABLE FIELD KIT(VF-10~VF-11ライティングテーブル後付けキット)
  • 93-1000522 VF-12 WRITING TABLE FIELD KIT(VF-12ライティングテーブル後付けキット)
  • 93-1000511 UMC-500 TO 1000 W/PP WRITING TABLE FIELD KIT(UMC-500~1000、PPライティングテーブル後付けキットあり)
  • 93-1000512 UMC-500 TO 1000 W/O PP WRITING TABLE FIELD KIT(UMC-500~1000、PPライティングテーブル後付けキットなし)
  • 93-1000520 UMC-1500 DUO WRITING TABLE FIELD KIT(UMC-1500 DUOライティングテーブル後付けキット)
  • 93-1000513 EC-1600/UMC-1600 WRITING TABLE FIELD KIT(EC-1600/UMC-1600ライティングテーブル後付けキット)
  • 93-1000296 WRITING TABLE 24V 30W LED後付け
  • 93-1000292 WORK TABLE LIGHT(作業テーブルライト)

注意:VF-14およびVR-14の場合、ライティングテーブルには後付けキット 93-1000522を使用します

注記:115V作業灯の取り付け方法については、「115Vテーブル作業灯 - 取り付け」を参照してください

Work Table Light - Assembly

キットに含まれるコンポーネントを使用して、図のように作業ライトを組み立てます。

取り付けを続行する前に、ブラケット[1]を付属のブラケットに変更する必要があります。

Installation: VF-3 to VF-9

1

[POWER OFF]を押します。

メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。

メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

 

2

VF3~9の場合、テーブル作業灯は [1] と示されている位置に配置します。

 注意: 手順2〜5の画像は、VF6〜9シリーズの機械での手順をデモしていますが、VF3〜5作業灯の設置を参照するために使用できます。 

3

機械[2]の上部にケーブルを配線し始めます。キットに含まれているワイヤチャネルを使用して、機械の前面にケーブルをきちんと押し込みます。

4

ほとんどのキットには延長ケーブル(33-5812)が付属しています。機械の上に配置したら、作業灯ケーブルが接続エリアに届くように、延長ケーブル [3] を接続します。

注:テーブル作業灯ケーブルは、接合部に達するのに十分な長さである場合があります。十分な長さがない場合は、延長ケーブルを接続し、余分な部分を結束バンドできちんと固定します。

内側のLEDケーブル[5]を外し、スプリッターケーブル(33-5842)[4]を接続します。制御キャビネット[6]から予め配線されたケーブルとテーブル作業灯延長ケーブル[3]の両方をスプリッターケーブル[4]に接続します。

5

VF-3~VF-5機械の場合、100W作業灯電源は、キットに含まれている200W作業灯電源(69-009)に交換する必要があります。

200W LVPSの取り付けの詳細については、次のガイドを参照してください。

24V LED - 作業灯 - 200W LVPS - 交換

 

6

コントローラーの側面にあるライトスイッチを作動させて、作業ライトがオンになることをテストします。

Installation: VF-10 to VF-11

1

 [POWER OFF]を押します。

メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。

メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

2

VF 10/11の場合、テーブル作業灯は[1]と示されている位置に配置します。

3

機械[2]の上部にケーブルを配線し始めます。キットに含まれているワイヤチャネルを使用して、機械の前面にケーブルをきちんと押し込みます。

4

機械の上に配置したら、作業灯ケーブルが接続エリアに届くように、延長ケーブル(33-5814)[3]を接続します。

注意:テーブル作業灯ケーブルは、接続部に十分届く長さである場合もあります。不十分な場合は、延長ケーブルを使用して、余剰のケーブルはジップタイですっきりとまとめてください。

内側のLEDケーブル[5]を外し、スプリッターケーブル(33-5842)[4]を接続します。制御キャビネット[6]から予め配線されたケーブルとテーブル作業灯延長ケーブル[3]の両方をスプリッターケーブル[4]に接続します。

5

コントローラーの側面にあるライトスイッチを作動させて、作業ライトがオンになることをテストします。

Installation: VF-12, VF-14, & VR-14

1

 [POWER OFF]を押します。

メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。

メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

2

これらの機械では、作業テーブル灯は[1]で示される位置に配置されます。

3

機械[2]の上部にケーブルを配線し始めます。キットに含まれているワイヤチャネルを使用して、機械の前面にケーブルをきちんと押し込みます。

4

機械の上に配置したら、作業灯ケーブルが接続エリアに届くように、延長ケーブル(33-5813)[3]を接続します。

注意:テーブル作業灯ケーブルは、接続部に十分届く長さである場合もあります。不十分な場合は、延長ケーブルを使用して、余剰のケーブルはジップタイですっきりとまとめてください。

内側のLEDケーブル[5]を外し、スプリッターケーブル(33-5842)[4]を接続します。制御キャビネット[6]から予め配線されたケーブルとテーブル作業灯延長ケーブル[3]の両方をスプリッターケーブル[4]に接続します。

5

コントローラーの側面にあるライトスイッチを作動させて、作業ライトがオンになることをテストします。

Installation: UMC-500 to 1000

1

[POWER OFF]を押します。

メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。

メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

2

UMCラインの場合、テーブル作業灯は[1]と示されている位置に配置します。

3

ツールホルダーを配置する[2]端のすぐ隣にある機械の側面にケーブルを配置して、ケーブルを機械の上部に配線し始めます。キットに含まれているワイヤチャネルを使用して、機械の前面にケーブルをきちんと押し込みます。

指定されたエリア[3]で延長ケーブル(33-5815)を接続し、ツールチェンジャーエリアに配線できるようにします。

4

ケーブル[4]を追跡して、内側のLEDケーブル接続を見つけ、それ外して、接続エリアにスプリッターケーブル(33-5842) を追加します。テーブル作業灯ケーブル、制御キャビネットから予め配線されたケーブル、内側のLEDライトケーブルをスプリッターケーブルに接続します。

注意:ケーブル接続に到達するために、機械の内側にあるシートメタル[5]を取り外すことが必要な場合があります。

注:機械にパレットプールがない場合はこれが最後のステップです。機械にパレットプールがある場合は続行します。

5

パレットプールを備えたUMCについては、この手順を実行する必要があります。

PPHSねじ[2]を使用して、標準の24V作業灯電源供給の上に100W電源供給[1]を取り付けます。

電源供給ケーブル[3]を100W電源供給[1]端子L、Nおよびアースに接続します。

電源供給ケーブル(33-1592)[3]のもう一方の端を100W電源供給を介して左のケーブルトラックに配線し、I/O PCBのP18/19/20/21の120VAC出力に接続します。

作業灯ケーブル[4]を既存の電源供給から外し、100W電源供給のV+およびV-端子に接続します。赤はV+、黒はV-に接続してください。

 重要:作業灯ケーブル[4]は左側のパネルに沿って配線する必要があります。延長ケーブルは、高電圧ケーブルを備える中央のトラックには通さないでください。

重要:すべてのケーブルを固定し、ワイヤーがドアに引っかからないようにします。

6

コントローラーの側面にあるライトスイッチを作動させて、作業ライトがオンになることをテストします。

Installation: UMC-1500 DUO

1

 [POWER OFF]を押します。

メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。

メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

2

テーブル作業灯は[1]と示されている位置に配置します。

3

ツールホルダーを配置する[2]端のすぐ隣にある機械の側面にケーブルを配置して、ケーブルを機械の上部に配線し始めます。キットに含まれているワイヤチャネルを使用して、機械の前面にケーブルをきちんと押し込みます。

指定されたエリア[3]で延長ケーブル(33-5816)を接続し、ツールチェンジャーエリアに配線できるようにします。

4

ケーブル[4]を追跡して、内側のLEDケーブル接続を見つけ、それ外して、接続エリアにスプリッターケーブル(33-5842) を追加します。テーブル作業灯ケーブル、制御キャビネットから予め配線されたケーブル、内側のLEDライトケーブルをスプリッターケーブルに接続します。

注意:ケーブル接続に到達するために、機械の内側にあるシートメタル[5]を取り外すことが必要な場合があります。

5

コントローラーの側面にあるライトスイッチを作動させて、作業ライトがオンになることをテストします。

Installation: EC-1600

1

 [POWER OFF]を押します。

メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。

メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

2

テーブル作業灯は[1]と示されている位置に配置します。

3

機械[2]の上部にケーブルを配線し始めます。キットに含まれているワイヤチャネルを使用して、機械の前面にケーブルをきちんと押し込みます。

4

制御キャビネットに予め配線されたケーブルから内部LEDケーブルを抜きます。スプリッタケーブル(33-5842) [5]をテーブル作業灯[2]に接続します 。

次に、内側のLEDケーブル[3]と制御キャビネット[4]から予め配線されたケーブルをスプリッターケーブル[5]に接続します。

5

PPHSねじ[2]を使用して、標準の24V作業灯電源供給の上に100W電源供給[1]を取り付けます。

電源供給ケーブル[3]を100W電源供給[1]端子L、Nおよびアースに接続します。

電源供給ケーブル(33-1592)[3]のもう一方の端を100W電源供給を介して左のケーブルトラックに配線し、I/O PCBのP18/19/20/21の120VAC出力に接続します。

作業灯ケーブル[4]を既存の電源供給から外し、100W電源供給のV+およびV-端子に接続します。赤はV+、黒はV-に接続してください。

重要:作業灯ケーブル[4]は左側のパネルに沿って配線する必要があります。延長ケーブルは、高電圧ケーブルを備える中央のトラックには通さないでください。

重要:すべてのケーブルを固定し、ワイヤーがドアに引っかからないようにします。

6

コントローラーの側面にあるライトスイッチを作動させて、作業ライトがオンになることをテストします。

37.2 - 24V LED - 作業灯- 200W LVPS - 交換

Recently Updated

24V LED - 作業灯 - 200W LVPS - 交換


AD0613

Introduction

この手順では、低電圧電源供給(LVPS)を作業灯またはテーブル作業灯(装備されている場合)に置き換える方法を示します。 

このドキュメントは、次のサービスキットに適用されます。

  • 93-3521 VF-Mライティング テーブル200W PS改造キット
注記:交換した古い 100W 電源は返送しないでください。

Electrical Safety

 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。

ラインワイヤーをCNCに接続する前に:

  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。

電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:

  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。

これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。

 危険: 制御盤内で作業を開始する前に、320V電源供給/ベクトル駆動の高電圧インジケータライトを少なくとも5分間OFFにしておく必要があります。この待機時間により残留電圧が散逸し、感電リスクが減少します。

一部のサービス手順にはリスクの高い電気コンポーネントが含まれていて、重大な傷害や死亡事故の原因となることがあります。技術者は、関連する手順とリスクを完全に理解していない限り、いかなる手順も試みてはなりません。

手順について不明な点がある場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡して、資格のあるサービス技術者を手配してください。

Replacement

1

を押します[POWER OFF] 。

メイン回路ブレーカーを[OFF]の位置に設定します。

メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

危険:電圧インジケータライトが点灯している場合は、電気コンポーネントに触れないでください。制御盤の高電圧は、死亡につながります。電圧インジケータLEDが完全に消えるまで待ちます。

2

左側のパネルの横にある24V作業用ライトLVPS[1]を見つけます。

LVPS端子台に接続されているワイヤ[2]を外します。

注:ワイヤを外す前に、LVPS端子台に接続されているワイヤの位置をメモします。

LVPS[6]をプレート[4]に固定しているねじ[5]を取り外します。

LVPSをプレート[4]に固定している本のねじ[3]を取り外します。

3

電源の側面には、電圧入力スイッチがあります。電圧入力スイッチを115Vに設定します[1]。

4

4本のねじを使用して200W LVPS[1]をプレート[2]に取り付けます。

次に、4本のねじを使用してプレート[2]をカバー[3]に取り付けます。

ワイヤ[4]をLVPS端子台に再接続します。

注: スペードコネクタのラベルが端子台のラベルと一致していることを確認してください。

5

機械の電源を入れます。

コントローラーの側面にあるライトスイッチを作動させて、作業灯とテーブル灯が点灯することをテストします。

37.3 - 24V LED - 作業灯 - トラブルシューティングガイド

Recently Updated

24V LED - 作業灯 - トラブルシューティングガイド - NGC


TG0170

Introduction

標準の作業灯とは次のいずれかです。
  • 24VDC LED 30ワットランプ
  • 24VDC LED 50ワットランプ
  • 24VDC LED 45ワットランプ
  • 24VDC LED 60ワットランプ

 

Symptom Table

詳細については
兆候 考え得る原因 是正措置
照明が付かない。 GFCI回路/レセプタクルに問題がある。

機械にGFCIがある場合は、GFCIが作動していないかどうかを確認してください。
レセプタクルを交換する必要がある場合は、次の部品番号を注文してください:

  • 24VDC LEDランプを備えた機械の場合:74-0078
LEDアセンブリの問題。 照明に損傷がないか確認します。固定具コネクタが24 VDCかを確認します。電圧が正しいのにLEDが機能しない場合は、交換する必要があります。LEDが点滅する場合は、接続を再度行ってください。点滅が続く場合は、 LEDアセンブリを交換してください。
作業灯またはHILモーメンタリボタンに問題があります。 診断 / キーボードI/O ページに移動し、ボタンを切り替えます。オームメーターでスイッチの動作を確認し、診断でビットが切り替わらないかどうかを確認します。
HILモーメンタリーボタンからSKBIFへのケーブルの配線が正しくありません。  HILボタンケーブルの誤った配線 のセクションを参照してください。 
作業灯またはHIL低電圧電源供給の入力電圧選択が正しくありません。

左パネルの隣にある24V 作業灯/HIL LVPSを見つけ、電圧入力スイッチを115Vに設定します。

詳細な手順については、24V 作業灯 - LVPS - 交換手順に従ってください。

照明がちらつく。 LEDアセンブリの問題。 照明に損傷がないか確認します。固定具コネクタが24 VDCかを確認します。電圧が正しいのにLEDが機能しない場合は、交換する必要があります。LEDが点滅する場合は、接続を再度行ってください。点滅が続く場合は、 LEDアセンブリを交換してください。
HIL/Worklightケーブルの配線に問題があるか、フェライトフィルタがありません。 これは、24VDC HIL/Worklightアセンブリにのみ適用されます。Hil/Worklightケーブルがキャビネットの左側に配線されていることを確認します。また、回生ケーブルにフェライトフィルタが設置されていることを確認します。
中型VMC(VF-3からVF-5)では、機械がオンになったとき、またはオンにするように命令されたとき、24V作業テーブル灯が点滅します。 機械には、作業灯用の100W電源が搭載されています。 作業テーブル灯を交換しないでください。  200W電源供給にアップグレードしてください。 93-3521 を注文し、 24V作業灯- LVPS- 交換  手順に従ってください。  

注意: 作業テーブルオプション付きのVF-3からVF-5のすべてで光の点滅が発生するわけではありません。許容値/電圧によっては、3つのライトを100W電源供給に接続しても、電源供給が過負荷保護モードに入らないため、ライトが点滅することはありません。
アラーム552  トリップした回路ブレーカー 正しくないGFCIが設置されています 機械に120V作業灯またはHILがある場合は、コンセントがGFCIであることを確認してください。
  注意:24VワークライトとHILを備えた機械には、GFCIコンセントは必要ありません。 

Tripped Breaker/GFI Plug

是正措置:

  • PDIST PCBのCB2(NGC)がトリップしたかどうかを確認してください。必要に応じて、回路ブレーカーをリセットします。
  • GFCIレセプタクルに接続されているものをすべて取り外します。GFCIレセプタクルの [RESET] ボタンを押します。プラグの電圧を測定します。[RESET]ボタンが完全に押し込まれているときに、電圧は120 VACを測定する必要があります。
  • [RESET]ボタンが完全に押されない場合は、ライトケーブルを外します:
    • 作業灯:I/O P18-21 (NGC)
    • HIL:I/O PCB P22 (NGC)
  • GFCIレセプタクルの[RESET]ボタンをもう一度押します。
    • [RESET]ボタンが完全に押され、120 VACが供給されている場合、GFIプラグは正常に動作します。ケーブルと固定具を点検して、光回路の短絡の原因を見つけてください。
    • [RESET]ボタンが完全に押せない場合、GFCIレセプタクルに欠陥があります。GFCIレセプタクルを交換してください。
  • GFCIを交換した後でも、電圧がない場合は、
      に移動します。
    • 電源分配PCB - トラブルシューティングガイド(次世代制御)

Electrical Diagram

24VDC HIL/Worklight LEDの図。