37 - NGC - 24V LED - Worklights

下一代控制电气 - 服务手册


  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 简介
  • 2 - NGC - 激活
  • 3 - NGC - 软件更新
  • 4 - NGC - 固件更新
  • 5 - NGC - 配置
  • 6 - NGC - 错误报告和备份
  • 7 - NGC - 主处理器
  • 8 - NGC - I/O 和 TC PCB
  • 9 - NGC - CAN 系统和自动门
  • 10 - NGC - 伺服电动机和轴电缆
  • 11 - NGC - 第 4 轴和第 5 轴
  • 12 - NGC - 伺服放大器
  • 13 - NGC - 矢量驱动器
  • 14 - NGC - 重新生成
  • 15 - NGC-320V 电源
  • 16 - NGC - 星-三角
  • 17 - NGC - 断路器和变压器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF 和 LCD 监视器
  • 20 - NGC - 遥控手轮
  • 21 - NGC - 115V LED - 工作灯
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - 网络
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - 机器人和自动化
  • 27 - NGC - 机床数据收集
  • 28 - NGC - 控制图标
  • 29 - NGC - 传感器和开关
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - 键盘
  • 32 - NGC - 刀具损坏检测
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 35 - NGC - Camera Monitor System
  • 36 - NGC - 高亮度照明灯
  • 37 - NGC - 24V LED - Worklights
  • 38 - NGC - Mill - Rotary Scale Cable Installation

Go To :

  • 37.1 - 24V LED - 工作灯 - 安装
  • 37.2 - 24V LED - 工作灯 - 200W LVPS - 更换
  • 37.3 - 24V LED - 工作灯 - 故障排除指南

37.1 - 24V LED - 工作灯 - 安装

Recently Updated

24V LED - 台式工作灯 - 安装 - NGC


AD0531

版本 A - 2025 年 11 月

Introduction

此程序介绍如何在以下机床设备上安装 24VDC(30 W)台式工作灯:

  • VF 3-14
  • VR-14
  • UMC 500-1000
  • UMC 500-1000,带托盘共用系统
  • UMC 1500 DUO
  • EC-1600

所需零件:

  • 93-1000843 VF-3 至 VF-5 写字台现场套件
  • 93-1000514 VF-6 至 VF-9 写字台现场套件
  • 93-1000521 VF-10 至 VF-11 写字台现场套件
  • 93-1000522 VF-12 写字台现场套件
  • 93-1000511 UMC-500 至 1000 W/PP 写字台现场套件
  • 93-1000512 UMC-500 至 1000 W/O PP 写字台现场套件
  • 93-1000520 UMC-1500 DUO 写字台现场套件
  • 93-1000513 EC-1600/UMC-1600 写字台现场套件
  • 93-1000296 写字桌 24V 30W LED 现场安装
  • P/N 93-1000292 工作台照明灯

注意:对于 VF-14 和 VR-14,使用客户现场安装套件 93-1000522 作为写字台

注意:如果您要安装 115V 台式工作灯,请转到 115V 台式工作灯 - 安装

Work Table Light - Assembly

如图所示,使用套件中所述组件组装工作灯。

继续安装前,需将支架 [1] 更改为指定提供的支架。

Installation: VF-3 to VF-9

1

按[POWER OFF]。

将主断路器设置为“关闭”位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

 

2

对于 VF-3 至 VF-9,台式工作灯将置于表示为 [1] 的位置。

 注意: 步骤 2-5 的图像演示了 VF6-9 系列机床上的程序,但可作为 VF3-5 工作灯安装的参考依据。 

3

开始将电缆布线至机床设备顶部[2],使用套件中提供的接线通道在机床前部将电缆整齐地卷起。

4

大多数套件都附带延长电缆(33-5812)。如在机床设备上方,请连接延长电缆 [3],以便台式工作灯电缆到达连接区域。

注意:工作台的灯电缆的长度可能足以满足连接要求。否则,请连接延长件并整齐地将多余的部分拉在一起。

断开内部 LED 电缆 [5],然后连接分离器电缆 (33-5842) [4]。将从控制柜 [6] 预先布线的电缆和台式工作灯延长电缆 [3] 连接到分离器电缆 [4]。

5

对于 VF-3 至 VF-5 机床,100W 工作灯电源必须更换为套件中包含的 200W 工作灯电源 (69-009)。

有关安装 200W LVPS 的更多详细信息,请参阅以下指南。

24V LED - 工作灯 - 200W LVPS - 更换

 

6

操作控制器侧面的照明灯开关,以测试工作灯是否打开。

Installation: VF-10 to VF-11

1

按 [POWER OFF]。

将主断路器设置为“关闭”位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

2

VF 10/11 的台式工作灯将置于表示为 [1] 的位置。

3

开始将电缆布线至机床设备顶部[2],使用套件中提供的接线通道在机床前部将电缆整齐地卷起。

4

如在机床设备上方,请连接延长电缆 (33-5814) [3] ,以便工作灯电缆到达连接区域。

注意: 如果不使用延长电缆,并且将多余的部分整齐地拉紧,则台式工作灯电缆的长度可能足以满足连接要求。 

断开内部 LED 电缆 [5],然后连接分离器电缆 (33-5842) [4]。将从控制柜 [6] 预先布线的电缆和台式工作灯延长电缆 [3] 连接到分离器电缆 [4]。

5

操作控制器侧面的照明灯开关,以测试工作灯是否打开。

Installation: VF-12, VF-14, & VR-14

1

按 [POWER OFF]。

将主断路器设置为“关闭”位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

2

对于这些机床,台式工作灯将置于表示为 [1] 的位置。

3

开始将电缆布线至机床设备顶部[2],使用套件中提供的接线通道在机床前部将电缆整齐地卷起。

4

如在机床设备上方,请连接延长电缆 (33-5813) [3] ,以便台式工作灯电缆到达连接区域。

注意: 如果不使用延长电缆,并且将多余的部分整齐地拉紧,则台式工作灯电缆的长度可能足以满足连接要求。 

断开内部 LED 电缆 [5],然后连接分离器电缆 (33-5842) [4]。将从控制柜 [6] 预先布线的电缆和台式工作灯延长电缆 [3] 连接到分离器电缆 [4]。

5

操作控制器侧面的照明灯开关,以测试工作灯是否打开。

Installation: UMC-500 to 1000

1

按[POWER OFF]。

将主断路器设置为“关闭”位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

2

对于 UMC 管线,其台式工作灯将置于表示为 [1] 的位置。

3

若要将电缆布线至机床设备顶部,首先将电缆置于刀架更换边缘旁边的机床侧面[2]。使用套件中提供的接线通道在机床前部将电缆整齐地卷起。

在指定的区域 [3] 中连接延长电缆 (33-5815),以便可以将其引导至换刀装置区域。

4

按照电缆 [4] 查找内部 LED 电缆连接并将其拔下以将分离器电缆 (33-5842) 添加到连接区域。将台式工作灯电缆、从控制柜预先布线的 电缆和内部 LED 灯电缆连接到分离器电缆。

注意:您可能需要卸下机床内部钣金 [5],才能连接电缆。

注意:如果机床没有托盘共用系统,则这是最后一步。如果机床有托盘共用系统,则操作继续。

5

必须对带有托盘共用系统的 UMC 执行此步骤。

使用 PPHS 螺钉 [2] 在标准 24V 工作灯电源上方安装 100W 电源 [1]。

将电源电缆 [3] 连接到 100W 电源 [1] 端子 L、N 和接地。

将电源电缆 (33-1592) [3] 的另一端穿过 100W 电源沿左侧电缆轨道走线,并将其连接到 I/O PCB P18/19/20/21 上的 120VAC 输出。

断开工作灯电缆 [4] 与现有电源的连接,并将其连接到 100W 电源上的 V+ 和 V- 端子。红色到 V+ 和黑色到 V-。 

重要:  工作灯电缆 [4] 需要沿着左侧面板布线。  请勿 将延长电缆穿过使用高压电缆的中心轨道。

 重要提示: 固定所有电缆,确保电线不会卡在门上。

6

操作控制器侧面的照明灯开关,以测试工作灯是否打开。

Installation: UMC-1500 DUO

1

按 [POWER OFF]。

将主断路器设置为“关闭”位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

2

台式工作灯将置于表示为 [1] 的位置。

3

若要将电缆布线至机床设备顶部,首先将电缆置于刀架更换边缘旁边的机床侧面[2]。使用套件中提供的接线通道在机床前部将电缆整齐地卷起。

在指定的区域 [3] 中连接延长电缆 (33-5816) ,以便可以将其引导至换刀装置区域。

4

按照电缆 [4] 查找内部 LED 电缆连接并将其拔下以将分离器电缆 (33-5842) 添加到连接区域。将台式工作灯电缆、从控制柜预先布线的 电缆和内部 LED 灯电缆连接到分离器电缆。

注意: 您可能需要卸下机床内部钣金 [5],才能连接电缆。

5

操作控制器侧面的照明灯开关,以测试工作灯是否打开。

Installation: EC-1600

1

按 [POWER OFF]。

将主断路器设置为“关闭”位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

2

台式工作灯将置于表示为 [1] 的位置。

3

开始将电缆布线至机床设备顶部[2],使用套件中提供的接线通道在机床前部将电缆整齐地卷起。

4

从预先布线到控制柜的电缆上拔下内部 LED 电缆。将分离器电缆 (33-5842)[5] 连接到台式工作灯电缆 [2]。 

然后将内部 LED 电缆 [3] 和控制柜 [4] 预先布线的电缆连接到分离器电缆 [5]。

5

使用 PPHS 螺钉 [2] 在标准 24V 工作灯电源上方安装 100W 电源 [1]。

将电源电缆 [3] 连接到 100W 电源 [1] 端子 L、N 和接地。

将电源电缆 (33-1592) [3] 的另一端穿过 100W 电源沿左侧电缆轨道走线,并将其连接到 I/O PCB P18/19/20/21 上的 120VAC 输出。

断开工作灯电缆 [4] 与现有电源的连接,并将其连接到 100W 电源上的 V+ 和 V- 端子。红色到 V+ 和黑色到 V-。 

 重要提示:  工作灯电缆 [4] 需要沿着左侧面板布线。  请勿 将延长电缆穿过使用高压电缆的中心轨道。

 重要提示: 固定所有电缆,确保电线不会卡在门上。

6

操作控制器侧面的照明灯开关,以测试工作灯是否打开。

37.2 - 24V LED - 工作灯 - 200W LVPS - 更换

Recently Updated

24V LED - 工作灯 - 200W LVPS - 更换


AD0613

Introduction

此程序将向您展示如何更换工作灯或工作台工作灯(如果配备)的低压电源 (LVPS)。 

本文档适用于以下维修套件:

  • 93-3521 VF-M 写字台 200W PS 改装套件

注意:旧的 100W 电源更换后请勿寄回。

Electrical Safety

 危险:使用数控设备所需的电气服务非常危险,可能会导致严重伤害或死亡。

在将电线连接到数控设备之前:

  • 关闭机床的所有电源。
  • 执行上锁挂牌 (LOTO) 程序,以确保电源在维修过程中保持关闭状态。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。

如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:

  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。

如果不遵守这些预防措施,可能会导致触电、设备损坏或致命伤害。

 危险:在控制柜内开始任何工作之前,请确认 320V 电源/矢量驱动的高压指示灯已熄灭至少五 (5) 分钟。这段等待时间可确保剩余电压消散并降低触电风险。

某些服务程序涉及高风险电气部件,可能会造成严重伤害或致命危险。技术人员不得尝试执行任何程序,除非已完全了解涉及的步骤和相关风险。

如果对程序有任何疑问,请联系 Haas 专卖店 (HFO) 以安排符合资质的维修技术人员。

Replacement

1

按[POWER OFF]。

将主断路器设置为 [OFF] 位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

危险: 如果电压指示灯亮起,请勿触摸电气部件。控制柜中的高电压会杀死你。等待电压指示灯完全亮起。

2

找到左侧面板旁边的 24V 工作灯 LVPS [1]。

断开连接到 LVPS 端子板的电线 [2]。

注意:在断开电线之前,请注意连接到 LVPS 端子板的电线的位置。

卸下将 LVPS [6] 固定到板 [4] 上的螺钉 [5]。

卸下将 [4] 固定到护罩上的螺钉 [3]。 

3

在电源一侧有一个电压输入开关。将电压输入开关设置为 115V [1]。

4

使用 4 颗螺钉将新的 200W LVPS [1] 安装到板 [2] 上。

然后,使用 4 个螺钉将板 [2] 安装到护罩 [3]。

将电线 [4] 重新连接到 LVPS 端子板。

注意: 确保铲形连接器上的标签与端子板标签匹配。

5

打开机器。

操作控制器侧面的照明灯开关,以测试工作灯和工作台照明灯是否打开。

37.3 - 24V LED - 工作灯 - 故障排除指南

Recently Updated

24V LED - 工作灯 - 故障排除指南 - NGC


TG0170

Introduction

标准工作灯是:
  • 24VDC LED 30W 灯
  • 24VDC LED 50W 灯
  • 24VDC LED 45W 灯
  • 24VDC LED 60W 灯

 

Symptom Table

症状 可能的原因 纠正措施
指示灯不通电。 GFCI 电路/插座有问题。

如果机床有 GFCI,请检查 GFCI 是否跳闸。
如果需要更换插座,请订购以下零件号:

  • 带 24VDC LED 灯的机床:74-0078
LED 组装有问题。 检查指示灯有无损坏。检查夹具接头上有无 24 VDC。如果电压正确,但 LED 不工作,则必须更换。如果 LED 闪烁并关闭,请重新插拔连接接口。如果继续闪烁,请更换 LED 组件。
工作灯或 HIL 瞬时按钮有问题。 转到 诊断/键盘 I/O 页面,然后切换此按钮。使用欧姆表检查开关的工作情况,以查看在诊断中该位是否无法切换。
从 HIL 瞬时按钮到 SKBIF 的电缆接线不正确。 有关更多详细信息,请参阅 HIL 按钮电缆接线不正确部分。
工作灯或 HIL 低压电源上的输入电压选择不正确。

找到左侧面板旁边的 24V 工作灯/HIL LVPS,并将电压输入开关设置为 115V。 

按照  24V 工作灯 - LVPS - 更换 程序获取详细说明。

指示灯闪烁。 LED 组装有问题。 检查指示灯有无损坏。检查夹具接头上有无 24 VDC。如果电压正确,但 LED 不工作,则必须更换。如果 LED 闪烁并关闭,请重新插拔连接接口。如果继续闪烁,请更换 LED 组件。
HIL/工作灯电缆布线有问题或铁氧体过滤器缺失。 这仅适用于 24VDC HIL/工作灯组件。确保 HIL/工作灯电缆在机柜左侧布线。还要确保在再生电缆上安装了铁氧体过滤器。
在中型 VMC(VF-3 至 VF-5)上,24V 工作台灯在机床启动时,或下达指令开启时闪烁。 此机床安装的工作灯配备了 100W 电源。 请勿更换工作台工作灯。升级到 200W 电源,订购 93-3521,并按照 24V 工作灯 - LVPS - 更换程序进行操作。

注意:并非所有带有工作台选项的 VF-3 到 VF-5 都会出现闪烁。根据容差/电压,在某些情况下,将 3 个灯插入 100W 电源不会导致灯闪烁,因为电源不会进入过载保护模式。
警报 552  自动电路开关 安装了不正确的 GFCI 如果机床有 120V 工作灯或 HIL,请确保插座是 GFCI。
说明 :带有 24V 工作灯和 HIL 的机床不需要 GFCI 插座。 

Tripped Breaker/GFI Plug

纠正措施:

  • 检查 PDIST PCB 上的 CB2 (NGC) 是否跳闸。如有必要,重置断路器。
  • 断开连接到 GFCI 插座的任何组件。推 GFCI 插座上的 [RESET] 按钮。测量插头处的电压。当 [RESET] 按钮完全接合后,电压测量值必须为 120 VAC。
  • 如果 [RESET] 按钮未完全接合,断开指示灯电缆:
    • 工作灯 I/O P18-21 (NGC)
    • HIL:I/O PCB P22 (NGC)
  • 再次推 GFCI 插座上的 [RESET] 按钮。
    • 如果  [RESET] 按钮完全接合,且电压为 120 VAC,GFI 插头会正常工作。通过检查电缆和固定装置,找出光线电路短路的原因。
    • 如果 [RESET] 按钮未完全接合,GFCI 插座有故障。更换 GFCI 插座。
  • 更换 GFCI 后,如果仍没有电压,请转到
    • 配电 PCB - 故障排除指南(新一代控制器)

Electrical Diagram

24VDC 工作灯 LED 图。