My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
B-Axis and C-Axis Assembly - Replacement - UMC-750 - AD0233

Service Home How-To-Verfahren UMC-750 – B-Achsen- und C-Achsen-Baugruppe – Ersatz – AD0233

UMC-750 – B-Achsen- und C-Achsen-Baugruppe – Ersatz – AD0233

- Zum Abschnitt springen - Back to Top

10.5 UMC-DREHBAUGRUPPE - ERSATZ

Recently Updated Last updated: 01/30/2022

UMC-750 – B-Achsen- und C-Achsen-Baugruppe – Ersatz


AD0233

Gilt für Maschinen, die ab Juni 2012 gebaut wurden

UMC-750 B/C -Axis Assembly Replacement - Introduction

Diese AD0233-Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die B- und C-Achsenbaugruppe bei einem UMC-750/SS ersetzen.

Überprüfen Sie vor Beginn, ob die Maschine eben ist.

  • Siehe UMC-750 Nivellierung.

Dieses Verfahren wird für Ersatzkits verwendet:

  • 93-2216 UMC-750 4TH/5TH ACHSENSERVICE-ASSY
  • 93-2329 UMC-750/SS 4TH/5TH ACHSENSERVICE-ASSY
  • 93-30-5993 UMC-750 4TH/5. DREHTISCH-ASSY 

Zum Heben der Kits sind ein Gabelstapler und Hubseile erforderlich.

B-Axis and C-Axis Removal

1

Drücken Sie [ZERO RETURN] Drücken Sie [ALLE].

Verfahren Sie die B-Achse, um Zugang zu den unteren zwei Mittelschrauben an den Drehschilden 3 und 4 zu erhalten.

Drücken Sie [POWER OFF].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die  AUS -Position.

Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

Entfernen Sie den Werkzeugtaster und den Montagearm [5].

Entfernen Sie die hintere Gehäuseplatte.

Entfernen Sie die Drehschilde 1 bis 4 in der gezeigten Reihenfolge.

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die EIN Position.

Drücken Sie [POWER ON].

Drücken Sie [ZERO RETURN] Drücken Sie [ALLE].

Stoßen Sie die B-Achse auf 90 Grad.

Drücken Sie [EMERGENCY STOP].

2

Setzen Sie Parameter 498:3, C Axis DISABLED, auf 1.

Setzen Sie Parameter 76, LOW AIR DELAY, auf 9999999.

Drücken Sie [POWER OFF].

Drehen Sie das Hauptluftversorgungsventil in die AUS-Position.

Entfernen Sie die untere Abdeckung [1] der C-Achse.

Trennen Sie alle C-Achsen-Kabel und Luftschläuche [2].

Installieren Sie die untere Abdeckung für die C-Achse.

Maschine einschalten.

Stoßen Sie die B-Achse auf 0 Grad.

Stoßen Sie die X-Achse bis zum Ende des Verfahrwegs in negativer (-) Richtung.

3

Drücken Sie [EMERGENCY STOP].

Setzen Sie Parameter 151:3, B Axis Disabled, auf 1.

Drücken Sie [POWER OFF].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die  AUS -Position.

Sperren Sie den Leistungsschalter und verwenden Sie ein Sicherheitsschild.

Trennen Sie alle B-Achsen-Kabel und Luftschläuche.

4

Wenn die Maschine die zwei Ölbehälter [1] auf der Brücke montiert hat, legen Sie sie vorübergehend auf die Oberseite des Dreh-/Schwenktisches (B-Achse).

Entfernen Sie das Füllfeld [2] und die vordere Reinigungsabdeckung [3].

Entfernen Sie die (4) vier Stützschrauben des Dreh-/Schwenktisches [4].

Entfernen Sie die (2) zwei Ausgleichsscheiben [5] unter der Stütze.

5

Schneiden Sie einen Kabelbinder [1] in gleiche Hälften. Setzen Sie die beiden abgeschnittenen Enden in den kreisförmigen Kanal auf der Körperstütze der C-Achse.

Dadurch können störende Luft und Fett aus der Baugruppe entweichen.

Drehen Sie die Stütze des Dreh-/Schwenktisches [4] nach rechts.

 Vorsicht: Zum Anheben der Stütze des Dreh-/Schwenktischs ist die Hilfe einer anderen Person erforderlich. Der Stütze wiegt 39 kg (85 lbs).

Entfernen Sie die folgenden Teile:

  • Stütze des Dreh-/Schwenktisches [4]
  • Bügel für die Traglager der Stütze [3]
  • Stützlager [2]

Entfernen Sie die Öldichtung nicht.

Befestigen Sie die Hebevorrichtung [5] für die B- und C-Achse an der C-Achse.

Verwenden Sie die hintere Ringschraube, um die Vorrichtung anzuheben.

Fahren Sie mit dem Anheben fort, bis der Hub das Gewicht der B- und C-Achsen-Baugruppe stützt.

UMC Drehtischeinheit – Gewichtsreferenzhandbuch

6

Lösen Sie die (2) Stellschrauben [1] auf der linken Seite der Platte, die die B- und C-Achsen-Baugruppe hält.

Stellen Sie sicher, dass der Hub die B- und C-Achse [3] stützt.

Entfernen Sie die (3) Passstifte.

Entfernen Sie die (6) Schrauben [2] von der Platte, die den Dreh-/Schwenktisch (B-Achse) hält.

Entfernen Sie die B- und C-Achsen-Baugruppe von der Maschine.

7

Setzen Sie ein 2" x 4" x 48" (51 mm x 103 mm x 122 cm) großes Holzstück [1] auf eine Palette.

Stellen Sie die B- und C-Achsen-Baugruppe auf die Palette.

Installieren Sie die Werkzeugbügel (P/N T-0057) [2] für die Ölbehälter auf die B- und C-Achsenbaugruppe.

Befestigen Sie die Ölbehälter an der Werkzeugbügel.

8

Entfernen Sie die folgenden Teile:

  • (6) Stecker [1]
  • (6) Schrauben [2]
  • die C-Achsen-Körperstütze [3]
  • (8) Gewindestifte [4]

B-Axis and C-Axis Installation

1

Installieren Sie diese Teile auf der Ersatz-B/C-Achsen-Baugruppe:

  • (8) Gewindestifte [3]
  • Die C-Achsen-Körperstütze [2]
  • (6) Schrauben [1]

Ziehen Sie die Schrauben fest, aber noch nicht bis zum Drehmoment.

2

Installieren Sie die B- und C-Achsenbaugruppe [1] in die Maschine.

Installieren Sie die (6) Schrauben [2] in die B-Achsen-Montageplatte.

Installieren Sie die (3) Passstifte.

Ziehen Sie die Schrauben gut fest, aber noch nicht bis zum Drehmoment..

3

Wenn die Maschine die (2) Ölbehälter auf der Brücke montiert hatte, installieren Sie sie.

Wenn die Maschine die (2) Ölbehälter am Gehäuse befestigt hatte, müssen sie an der Brücke befestigt werden.

Bohren und klopfen Sie (4) 1/4-20 große Löcher an der abgebildeten Stelle. Bohren Sie die Löcher 0,5" (13 mm) tief.

  • A – 6,98" (17,7 cm)
  • B – 1" (25,4 mm)
  • C – 6,98" (17,7 cm)
  • D – 0,75" (19 mm)
  • E – 6,25" (15,9 cm)

4

Verbinden Sie alle B-Achsen-Kabel und Schläuche.

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die EIN Position.

Drücken Sie [POWER ON].

Setzen Sie Parameter 151:3, B Axis DISABLED, auf 0.

Drücken Sie [ZERO RETURN] Drücken Sie [ALLE].

5

Installieren Sie die (4) Stützschrauben des Dreh-/Schwenktisches [1].

Installieren Sie die (2) Ausgleichsscheiben [2] unter der Stütze.

HINWEIS: Ersetzen Sie diese mit den im Satz enthaltenen Ausgleichsscheiben.

6

Stoßen Sie die B-Achse, bis Sie zur unteren Abdeckung [1] für die C-Achse kommen.

Drücken Sie [POWER OFF].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die  AUS -Position.

Sperren Sie den Hauptleistungsschalter und verwenden Sie ein Sicherheitsschild.

Entfernen Sie die Abdeckung der C-Achse [1].

Legen Sie die C-Achsen-Kabel und Schläuche in den Kabelkanal der B- und C-Achsen.

Verbinden Sie alle C-Achsen-Kabel und Schläuche [2].

Installieren Sie nicht die untere Abdeckung für die C-Achse. Sie wird am Ende des Ausrichtungsverfahrens installiert.

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die EIN Position.

Drücken Sie [POWER ON].

Setzen Sie Parameter 498:3, C Axis DISABLED, auf 0.

Drücken Sie NULLPUNKTRÜCKSTELLUNG. Drücken Sie ALLE.

B to C-axis Intersection - Alignment and Compensation Settings

Nach dem Austausch der B- und/oder C-Achse muss die Rundachse unbedingt an der UMC neu ausgerichtet werden.

Es ist auch obligatorisch, den BC-Schnittpunkt zu messen und zu korrigieren und die Rotationskorrekturdateien für die ersetzte Achse zu messen und einzustellen.

Sie können die Rotationskorrekturwerte entweder mit dem Renishaw-Laser oder dem Swivel-Checker einstellen.

BC SCHNITTPUNKT-AUSRICHTUNG

B to C-axis Intersection - Alignment and Compensation Settings

Nach dem Austausch der B- und/oder C-Achse muss die Rundachse unbedingt an der UMC neu ausgerichtet werden.

Es ist auch obligatorisch, den BC-Schnittpunkt zu messen und zu korrigieren und die Rotationskorrekturdateien für die ersetzte Achse zu messen und einzustellen.

Sie können die Rotationskorrekturwerte entweder mit dem Renishaw-Laser oder dem Swivel-Checker einstellen.

BC SCHNITTPUNKT-AUSRICHTUNG

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.