B-Axis and C-Axis Assembly - Replacement - UMC-750 - AD0233

服务主页 方法程序 UMC-750 - B 轴和 C 轴组件 - 更换 - AD0233

UMC-750 - B 轴和 C 轴组件 - 更换 - AD0233

- 跳至部分 - Back to Top

10.5 UMC 转台组件 - 更换

Recently Updated Last updated: 01/30/2022

UMC-750 - B 轴和 C 轴组件 - 更换


AD0233

适用于 2012 年 6 月制造的机床

UMC-750 B/C -Axis Assembly Replacement - Introduction

此 AD0233 程序将向您展示如何更换 UMC-750/SS 上的 B 轴和 C 轴组件。

开始之前,请验证机器是否处于水平。

  • 请参阅 UMC-750 水平

此程序用于更换下列套件:

  • 93-2216 UMC-750 4TH/5TH 轴维修组件
  • 93-2329 UMC-750/SS 4TH/5TH 轴维修套件
  • 93-30-5993 UMC-750 4TH/5TH 旋转维修组件 

需要叉车和起重带才能抬起套件。

B-Axis and C-Axis Removal

1

推 [ZERO RETURN]。推 [全部]。

旋转 B 轴,以接近旋转护罩 3 和 4 上的底部 (2) 中心螺钉。

推 [POWER OFF] (关电)。

将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

拆下工具探头和安装臂 [5]。

拆下护罩的后护板。

按所示顺序拆下旋转护罩 [1] 到 [4]。

将主断路器设置到“ ON (打开)”位置。

按[POWER ON]。

推 [ZERO RETURN]。推 [全部]。

将 B 轴旋转到 90 度。

按[EMERGENCY STOP]。

2

把 参数 498:3、C Axis DISABLED 设置为 1。

把 参数 76、LOW AIR DELAY 设置为 9999999。

推 [POWER OFF] (关电)。

将主空气阀转向关闭位置。

拆下 C 轴的底盖 [1]。

断开所有 C 轴电缆和空气软管 [2]。

安装 C 轴的底部盖。

接通机床电源。

将 B 轴旋转到 0 度。

以负 (-) 方向将 X 轴旋转到行程的末端。

3

按[EMERGENCY STOP]。

把 参数 151:3、B Axis Disabled 设置为 1。

推 [POWER OFF] (关电)。

将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。

锁定断路器并使用安全标签。

断开所有 B 轴电缆和空气软管 。

4

如果机床在桥上安装了 (2) 储油罐 [1],则暂时将其放在 trunnion (B 轴)的顶部。

拆下填充面板 [2] 和前清洁盖 [3]。

拆下 (4) 个耳轴支架螺钉 [4]。

从支架下拆下 (2) 个垫片 [5]。

5

将电缆扎带 [1] 切成相等的两半。将两个切端放入 C 轴体支撑上的圆形通道中。

这样,剩余的空气和润滑脂就从组件中流出。

向右转动耳轴支架 [4]。

 注意: 要抬起耳轴支架,需要其他人的帮助。支架重量为 85 磅(39 千克)。

拆下以下部件:

  • 耳轴支架 [4]
  • 支撑轴承的固定器 [3]
  • 支撑轴承 [2]

请勿拆下油封。

将 B/C 轴的提升夹具 [5] 连接到 C轴。

使用后部吊环螺栓提起夹具。

继续提升,直到提升支撑 B/C 轴组件的重量。

UMC 转台装置 – 重量参考指南

6

松开固定 B/C 轴组件的板左侧的 (2) 固定螺栓 [1]。

确保提升支撑 B/C 轴 [3]。

拆下 (3) 定位销。

从固定耳轴 (B 轴) 的板上拆下 (6) 螺钉 [2]。

从机器上拆下轴电缆。

7

放一个2" x 4" x 48"(51 毫米 x 103 毫米 x 122 厘米)一块木头 [1] 放在托盘上。

将 B/C 轴组件放在托盘上。

将储油罐的模具支架 (P/N T-0057) [2] 安装到 B/C 轴组件上。

将储油罐连接到工具支架。

8

拆下以下部件:

  • (6) 插头 [1]
  • (6) 螺钉 [2]
  • C 轴体支撑 [3]
  • (8) 固定螺栓 [4]

B-Axis and C-Axis Installation

1

将这些部件安装到更换的 B/C 轴组件上:

  • (8) 固定螺栓 [3]
  • C 轴体支撑 [2]
  • (6) 螺钉 [1]

拧紧螺钉,但不要拧紧螺钉。

2

将 B/C 轴组件 [1] 安装到机器中。

将 (6) 螺钉 [2] 安装到 B 轴安装板中。

安装 (3) 定位销。

拧紧螺钉,保持舒适,但不要变矩。

3

如果机床在桥上安装了 (2) 储油罐,请安装它们。

如果机床将 (2) 油储油罐连接到机柜,则必须安装在龙门上。

在图示的位置钻孔和点击 (4) 1/4-20 孔。钻孔 0.5" (13 毫米)深。

  • A - 6.98" (17.7 cm)
  • B - 1" (25.4 mm)
  • C - 6.98" (17.7 cm)
  • D - 0.75" (19 mm)
  • E - 6.25" (15.9 cm)

4

连接所有 B 轴电缆和软管。

将主断路器设置到“ ON (打开)”位置。

按[POWER ON]。

把 参数 151:3、 B Axis DISABLED设置为 0。

推 [ZERO RETURN]。推 [全部]。

5

安装(4)个耳轴支架螺钉 [1]。

从支架下安装(2)个垫片 [2]。

注意:使用套件中提供的垫片进行更换。

6

旋转 B 轴,直到可以到达 C 轴的底部盖 [1]。

推 [POWER OFF] (关电)。

将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。

锁定主断路器并使用安全标签。

拆下 C 轴底盖 [1]。

将 C 轴电缆和软管放入 B/C 轴导管中。

连接所有 C 轴电缆和软管 [2]。

请勿安装 C 轴的底部盖。它安装在校准过程的末尾。

将主断路器设置到“ ON (打开)”位置。

按[POWER ON]。

把 参数 498:3、C Axis DISABLED 设置为 0。

按 ZERO RETURN(回原点)。按 “全部”。

B to C-axis Intersection - Alignment and Compensation Settings

更换 B 轴或 C 轴后,必须将回转轴与 UMC 对齐。

还必须测量和补偿 BC 相交点,并测量和设置替换轴的回转补偿文件。

您可以使用 Renishaw Laser 或 Swivel Checker 设置回转补偿值

BC 交叉口对齐

B to C-axis Intersection - Alignment and Compensation Settings

更换 B 轴或 C 轴后,必须将回转轴与 UMC 对齐。

还必须测量和补偿 BC 相交点,并测量和设置替换轴的回转补偿文件。

您可以使用 Renishaw Laser 或 Swivel Checker 设置回转补偿值

BC 交叉口对齐