My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • ST-Serie
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
    • Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische Alles anzeigen
      • Dreh- & Indexiertische
      • Drehtische
      • Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Next Generation Control - PSUP PCB - Replacement - AD0282

Service Home How-To-Verfahren Steuerung der nächsten Generation – PSUP-Platine – Austausch
Recently Updated Last updated: 12/28/2020

Steuerung der nächsten Generation – PSUP-Platine – Austausch


AD0282

Steuerung der nächsten Generation – PSUP-Platine – Austausch

- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Platinenentfernung (2 Schritte) 3. Installation (4 Schritte) Back to Top

Einführung

In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie die PSUP-Platine auf einer Maschine austauschen können, die mit der Steuerung der nächsten Generation ausgerüstet ist.

Sicherheitshinweise:

Achtung: Bei Wartung oder Reparatur von CNC-Maschinen und deren Komponenten müssen Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten. Dies verringert die Gefahr von Verletzungen und mechanischer Beschädigung.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie in der Maschine oder im Schaltschrank arbeiten:

  • Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die [OFF] Position.
  • Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett. Befolgen Sie die Aussperrverfahren immer in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften.
  • Warten Sie nach dem Ausschalten der Maschine mindestens 5 Minuten, bevor Sie im Schaltschrank arbeiten, damit der Strom abgebaut werden kann. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige-LED am Vektorantrieb vollständig erlischt.
  • Schalten Sie immer die Hauptluftzufuhr ab, wenn Sie an einem Teil des pneumatischen Systems arbeiten.
  • Stellen Sie sicher, dass der Spindelkopf auf einem Holzblock ruht, wenn auf einer vertikalen Achse gearbeitet wird. Dadurch werden unbeabsichtigte Bewegungen verhindert, die zum Fallen der Achse führen könnten.
  • Ändern Sie
  • niemals
  • Sicherheitskreise an der Maschine.
  • Ändern Sie im [DEBUG]-Modus (klassische Haas-Steuerung) und wenn die Servomotoren auf [ON] stehen niemals einen Parameter. Versetzen Sie das Gerät in den [EMERGENCY STOP]-Modus, um Parameter zu ändern.
  • Betreiben Sie diese Maschine niemals im [DEBUG]-Modus (klassische Haas-Steuerung).

Sie sollten keine Maschinenreparatur- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, Sie sind qualifiziert und verfügen über Kenntnisse der Prozesse. Schwerwiegende Beschädigungen der Maschinenkomponenten können zu kostspieligen Reparaturen führen. Die Servicetechniker in Ihrem Haas Factory Outlet (HFO) verfügen über die erforderliche Ausbildung und Erfahrung und sind dafür zertifiziert, diese Aufgaben sicher und ordnungsgemäß auszuführen. Für die Reparatur- und Servicearbeiten, die von unserem Haas Factory Outlet ausgeführt werden, gilt eine eingeschränkte Garantie.

Gefahr: Einige Wartungsverfahren können gefährlich oder lebensbedrohlich sein. Versuchen Sie NICHT, einen Vorgang auszuführen, den Sie nicht vollständig verstehen. Wenn Sie Bedenken bezüglich der Ausführung eines Verfahrens haben, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO) und vereinbaren Sie einen Servicebesuch.

Voraussetzungen

Achtung: Wenn die Maschine über eine 4075-N und eine Software-Version unter 100.16.000.1040 verfügt, müssen Sie einen Patch zum Ändern des Parameters 2009 installieren, bevor Sie die Ersatz-PSUP-Platine installieren. Andernfalls wird die Maschine sofort nach dem Einschalten abgeschaltet. Wenn Sie eine 4075-P oder höher austauschen, ist kein Patch erforderlich. Siehe: Patch-Datei laden/deinstallieren – NGC.

Wenn Sie die neue PSUP-Platine bei einer Maschine mit einer Software unter 100.16.000.1040 installieren und den Patch nicht installiert haben, müssen Sie eine Softwareneuinstallation durchführen. Siehe: Software-Update – (Option 5) Neuinstallation – NGC.

Dieses Dokument gilt für:

  • KIT PN: 93-32-4075T, SVC KIT NGC PSUP-T 3PH CCA

Platinenentfernung

1

Drücken Sie[AUSSCHALTEN].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die [AUS] Position.

Sperren Sie den Hauptschutzschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

Vorsicht: Warten Sie nach dem Ausschalten der Maschine mindestens fünf Minuten, bevor Sie am Schaltschrank arbeiten, damit der Reststrom abgeleitet wird. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige-LED am Vektorantrieb vollständig ausgeht.

Vorsicht: Wenn Sie eine Platine handhaben, müssen Sie einen elektrostatischen Entladungsgurt (ESD) tragen.

2

Befindet sich auf der PSUP-Platine ein Leistungsschalter an der TSC/HYD-Pumpenposition, entfernen Sie diesen. Bewahren Sie den Schalter auf der Ersatzplatine auf.

Bringen Sie an jedem Kabel, das an der Platine befestigt ist, ein Kennzeichnungsetikett an. Dies erleichtert die Installation. Trennen Sie diese Kabel.

Entfernen Sie die Abstandshalter.

Entfernen Sie die Platine.

Installation

1

Arbeitet das Gerät mit 480 V, entfernen Sie den Brückenstecker [1] bei JP1 auf der PSUP-T 3PH CCA-Platine [A].

Verfügt die Maschine über einen 60-PS-Vektorantrieb, bringen Sie bei F1 die 2A KERAMIKSICHERUNG [B] an.

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn die die Maschine mit einem Leistungsschalter für die TSC/HYD-Pumpe ausgerüstet ist:

  • Entfernen Sie die Anschlussabdeckungen [2].
  • Entfernen Sie den Brückenstecker [3] bei JP2.
  • Installieren Sie den Schalter [4] an der TSC/HYD-Pumpenposition.

2

Installieren Sie die Ersatz-PSUP-Platine.

Bringen Sie die Abstandshalter an.

Schließen Sie alle Kabel an.

Stellen Sie alle Leistungsschalter auf der PSUP-Platine auf [ON].

[POWER ON] die Maschine.

3

Stellen Sie sicher, dass LE1 [1], LE2 [2] und LE3 [3] auf [ON] stehen und die Phasenerkennungsleuchte Pass [4] auf [ON] steht (grünes Licht).

  • Einphasige Maschinen
    • Die Phasenerkennungsleuchte „Pass“ [4] muss eingeschaltet sein.
    • Die Phasenerkennungsleuchte „Fail“ [5] muss eingeschaltet sein.
  • Dreiphasige Maschinen
    • Die Phasenerkennungsleuchte „Pass“ [4] muss eingeschaltet sein.
    • Die Phasenerkennungsleuchte „Fail“ [5] muss ausgeschaltet sein.

Achtung: Nur dreiphasige Maschinen:

Wenn die Lampen [4] und [5] auf [ON] stehen, liegt im System ein loser Draht oder eine defekte Stromquelle vor. 

Stellen Sie sicher, dass alle drei Phasen mit Strom versorgt werden.

Leuchtet nur die Phasenerkennungsleuchte Fail, sind die Leitungen in der falschen Reihenfolge angeschlossen.

Trennen Sie die Maschine von der Hauptstromversorgung und tauschen Sie zwei der drei Kabel zur Maschine miteinander.

4

Führen Sie diese Schritte aus, um sicherzustellen, dass die PSUP-Platine ordnungsgemäß arbeitet:

Wichtig: Stellen Sie beim Ersetzen eines älteren PSUB mit Rev T sicher, dass der PSU-Patch installiert ist. Sie rufen die installierten Patches wie folgt auf: Schalten Sie die Maschine mit dem Serviceschlüssel ein und wechseln Sie dann zur Registerkarte [PARAMETERS] [PATCHES].

  • Führen Sie diesen Test für folgende Leistungsschalter durch:
    • GFCI/Beleuchtung
    • Kühlmittelpumpe
    • TSC/HYD-Pumpe (falls installiert)
    • Schneckenmotor

           Achtung: Führen Sie diesen Test nicht für die Leistungsschalter E/A-Platine/Lüfter/Magnetschalter durch.

  • Stellen Sie den Schalter in die [OFF]-Position. Alarm 552 , [TRIPPED CIRCUIT BREAKER], wird ausgelöst.
  • Stellen Sie den Schalter in die [ON]-Position.
  • Drücken Sie [RESET] um jeden Alarm zu löschen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.