Next Generation Control - PSUP PCB - Replacement - AD0282

서비스 홈 방법 절차 PSUP PCB - 교체 - NGC - AD0282

PSUP PCB - 교체 - NGC - AD0282

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

18.1 PSUP PCB - 교체

Recently Updated Last updated: 11/23/2021

PSUP PCB - 교체 - NGC


AD0282

개정판 B - 2026년 6월

Introduction

이 절차는 기계의 PSUP PCB를 차세대 제어장치로 교체하는 방법을 보여줍니다.

필요 조건

주의: 기계에 4075-N 및 100.16.000.1040  미만의 소프트웨어 버전이 있는 경우 교체 용 PSUP PCB를 설치하기  전에 파라미터 2009를 변경하기 위한 패치를 설치해야 합니다. 그렇게 하지 않으면 전원이 켜진 즉시 기계가 종료됩니다. 4075-P 이상을 교체하는 경우 패치가 필요하지 않습니다. HBC 사이트

에서 구성 파일을 다운로드하십시오.

 참고: Haas 공인 서비스 기술자만이 이 사이트에 로그인할 수 있습니다.

100.16.000.1040 미만의 소프트웨어가 있는 기계에 새 PSUP PCB를 설치하고 패치를 적용하지 않은 경우 소프트웨어를 새로 설치해야 합니다. HBC 사이트에 있는 소프트웨어 업데이트 - (옵션 5) 새로 설치 - NGC를 참조하십시오.

이 문서는 다음에 적용됩니다.

  • KIT PN: 93-3412 PSUP CCA 3PH NGC

안전 정보:

주의: CNC 기계 및 해당 구성 요소에서 유지 보수 또는 수리를 수행할 때는 항상 기본 안전 예방 조치를 따라야 합니다. 이는 부상 및 기계적 손상의 위험을 줄입니다.

기계 또는 제어 캐비닛에서 작업하기 전에 다음 단계를 수행하십시오:

    주회로 차단기를 [OFF] 위치로 설정하십시오.

    승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

    항상 현지 정부 규칙에 따라 잠금 록아웃 절차를 따르십시오.
  • 기계를 끈 후에는 제어 캐비닛에서 작업하기 전에 잔류 전력이 소멸되도록 5분 이상 기다렸다가 전원을 끄십시오. 벡터 드라이브의 전압 표시기 LED가 완전히 꺼질 때까지 기다리십시오.
  • 공압 시스템의 한 부분에서 작업할 때는 항상 주 공기 공급 장치를 끄십시오.
  • 수직축 작업이 완료되면 스핀들 헤드를 목재 블록 위에 올려 놓으십시오. 이렇게 하면 의도하지 않은 움직임이 발생하여 축이 떨어지는 경우를 방지할 수 있습니다.
  • 절대 기계의 안전 회로를 변경하지 마십시오.
  • 절대 [DEBUG] 모드(Classic Haas Control) 및 서보 [ON] 상태에서 파라미터를 변경하지 마십시오. 기계를 [EMERGENCY STOP] 모드로 놓고 파라미터를 변경하십시오.
  • 절대 기계를 [DEBUG] 모드(Classic Haas Control)에서 작동하지 마십시오.

해당 절차에 대해 지식과 자격을 갖춘 사람이 아닐 경우 기계 수리나 정비 절차를 이행해서는 안됩니다. 기계 구성품이 심각하게 손상되면 수리 비용이 많이 들 수 있습니다. Haas 직영 창고 매장(HFO)의 정비 기사는 관련 교육을 받고 정비 경험이 있으며, 이런 작업을 안전하고 정확하게 이행하도록 인증받은 전문가입니다. HFO가 수행하는 수리 및 서비스 작업은 제한 보증으로 보호됩니다.

위험: 일부 서비스 절차는 위험하거나 생명까지 앗아갈 수 있습니다. 완전히 이해하지 못하는 절차는 시도하지 마십시오. 절차 이행에 대해 궁금한 점이 있으시면, Haas 직영 창고 매장(HFO)에 연락하여 서비스 기사 방문 일정을 예약하십시오.

PCB Removal

1

[동력 끄기]

를 누르십시오.

주회로 차단기를 [OFF] 위치로 설정하십시오.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

위험: 기계를 끈 후에는 제어 캐비닛에서 작업하기 전에 잔류 전력이 소멸하도록 5분 이상 기다립니다. 벡터 드라이브의 전압 표시기 LED가 완전히 꺼질 때까지 기다리십시오.

주의: PCB를 취급할 때는 정전기 방전(ESD) 스트랩을 착용해야 합니다.

2

회로 차단기가 PSUP PCB의 TSC/HYD 펌프 위치에 있는 경우 제거합니다. 이 차단기는 교체용 PCB에 설치할 수 있도록 보관하십시오.

PCB에 연결된 각 케이블에 식별 라벨을 붙입니다. 이렇게 하면 더 쉽게 설치할 수 있습니다. 이러한 케이블을 분리합니다.

스탠드오프를 제거합니다.

PCB을 제거합니다.

Installation

1

기계가 480V를 사용하는 경우 PSUP-U 3PH CCA PCB [A]의 JP1에서 점퍼 [1]을 제거하십시오.

기계가 240VAC이고 기계에 60hp 벡터 드라이브가 있는 경우 F1에 2A 세라믹 퓨즈 [B]를 설치합니다.

기계가 TSC/HYD 펌프용 회로 차단기를 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.

  • 커넥터의 커버 [2]를 제거하십시오.
  • JP2에서 점퍼 [3]를 제거하십시오.
  • 차단기 [4]를 TSC/HYD 펌프 위치에 설치하십시오.

2

교체용 PSUP PCB를 설치하십시오.

스태드오프를 설치합니다.

모든 케이블을 연결하십시오.

PSUP PCB의 모든 회로 차단기를 [ON] 위치로 설정합니다.

[POWER ON] 기계.

3

15인치 모니터 기계:

LE1 [1], LE2 [2] 및 LE3 [3]이 [ON]이며, 위상 감지 통과 램프 [4]는 [ON] (초록불)인지 확인하십시오.

  • 단상 기계
    • 위상 감지 통과 램프 [4]가 켜져 있어야 합니다.
    • 위상 감지 실패 램프 [5]가 켜져 있어야 합니다.
  • 삼상 기계
    • 위상 감지 통과 램프 [4]가 켜져 있어야 합니다.
    • 위상 감지 실패 램프 [5]가 꺼져 있어야 합니다.

주의: 3상 기계만 해당:

램프 [4] 및 [5]가 [ON]인 경우. 시스템의 배선이 느슨하거나 전원에 결함이 있습니다. 

세 단계 모두에 전원이 있는지 확인하십시오.

위상 감지 실패 램프만 켜져 있으면 리드가 잘못된 순서로 되어있는 것입니다.

주 전원공급장치에서 기계를 분리하고 3개의 리드 중 2개를 기계로 교환합니다.

4

19인치 모니터 기계:

LE2 [2] 및 LE3 [3]이 [ON]이며, 위상 감지 통과 램프 [4]는 [ON] (초록불)인지 확인하십시오.

참고: LE1 [1]은 19인치 모니터 기계의 경우 [OFF] 입니다. 자세한 사항은 PSUP 문제 해결 안내서를 참조하십시오.

  • 단상 기계
    • 위상 감지 통과 램프 [4]가 켜져 있어야 합니다.
    • 위상 감지 실패 램프 [5]가 켜져 있어야 합니다.
  • 삼상 기계
    • 위상 감지 통과 램프 [4]가 켜져 있어야 합니다.
    • 위상 감지 실패 램프 [5]가 꺼져 있어야 합니다.

주의: 3상 기계만 해당:

램프 [4] 및 [5]가 [ON]인 경우. 시스템의 배선이 느슨하거나 전원에 결함이 있습니다. 

세 단계 모두에 전원이 있는지 확인하십시오.

위상 감지 실패 램프만 켜져 있으면 리드가 잘못된 순서로 되어있는 것입니다.

주 전원공급장치에서 기계를 분리하고 3개의 리드 중 2개를 기계로 교환합니다.

Verification

1

다음 단계를 수행하여 PSUP PCB가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.

중요: 이전 PSUP를 Rev P 또는 U로 교체하는 경우 PSUP 패치가 설치되어 있는지 확인하십시오.

다음과 같이 설치된 패치를 볼 수 있습니다. 서비스 키로 기계를 켠 다음 [PARAMETERS] [PATCHES] 탭으로 이동합니다.  패치가 설치되지 않은 경우 HBC 사이트에서 패치를 다운로드하십시오.

  • 다음 회로 차단기에 대해 이 테스트를 수행하십시오.
    • GFCI/Light
    • 절삭유 펌프
    • TSC/HYD 펌프(설치된 경우)
    • 오거 모터

           주의: I/O 보드/팬/솔레노이드 회로 차단기에는 이 테스트를 수행하지 마십시오.

  • 스위치를 [OFF] 위치로 설정하십시오. 경보 552 , [TRIPPED CIRCUIT BREAKER]가 울립니다.
  • 스위치를 [ON] 위치로 설정하십시오.
  • [RESET]를 눌러 각 알람을 해제하십시오.