Next Generation Control - PSUP PCB - Replacement - AD0282

服务主页 方法程序 PSUP PCB - 更换 - NGC - AD0282

PSUP PCB - 更换 - NGC - AD0282

- 跳至部分 - Back to Top

18.1 PSUP PCB - 更换

Recently Updated Last updated: 04/07/2021

PSUP PCB - 更换 - NGC


AD0282

版本 B - 2026 年 6 月

Introduction

此程序将向您展示如何在具有下一代控制器的机床上更换 PSUP PCB。

先决条件

注意: 如果机床具有 4075-N 且软件版本低于 100.16.000.1040 ,您必须安装一个修补程序来更改参数 2009 ,然后才能 安装更换的 PSUP PCB。否则,将导致机床在开机后立即关闭。如果要更换 4075-P 或更高版本,则不需要修补程序。从 HBC 网站

下载此配置文件。

 注意:只有 Haas 认证的服务技术人员才能登录此网站。

如果您在软件版本低于 100.16.000.1040  的机床上安装了新的 PSUP PCB,并且没有应用修补程序,则必须进行清洁软件安装。请参考 HBC 网站上的“软件更新 -(选项 5)全新安装 - NGC”相关内容。

本文档适用于:

  • 套件零件编号: 93-3412 PSUP CCA 3PH NGC

安全注意事项:

注意: 对 CNC 机床及其部件进行维护或维修时,必须始终遵循基本安全预防措施。这降低了人身伤害和机械损坏的风险。

在操作机床或在控制柜内操作前,请执行以下步骤:

    将主断路器设置为 [OFF] 位置。

    使用带有已批准安全标签的已批准锁。

    始终遵循当地政府规定的锁定程序。
  • 关闭机床后,在控制柜工作前至少等待 5 分钟,以便电源消散。等待矢量驱动器上的电压指示灯 LED 完全关闭。
  • 在气动系统的任何部件上工作时,务必关闭主空气供应。
  • 在垂直轴上完成工作时,请确保将主轴头放在一块木头上。这将防止任何可能导致轴下降的意外移动。
  • 从来没有改变机床上的任何安全电路。
  • 切勿在 [DEBUG] 模式(经典 Haas 控制器)下和伺服[ON]打开时更改任何参数。将机床置于 [EMERGENCY STOP] 模式以更改任何参数。
  • 切勿在 [DEBUG] 模式(经典 Haas 控制器)下操作机床。

除非您具备资格并了解流程,否则不应执行机器维修或服务程序。机器部件严重损坏可能导致昂贵的维修。您的 Haas 专卖店 (HFO) 的维修技术人员具有培训和经验,并经过认证可以安全、正确地完成这些任务。我们的 HFO 执行的维修和服务工作受有限保修保护。

危险: 某些服务程序可能很危险或危及生命。不要尝试您不完全理解的过程。如果您对执行一项程序有任何疑问,请联系您的 Haas 专卖店 (HFO) 并安排服务访问。

PCB Removal

1

推 [POWER OFF]。

将主断路器设置为 [OFF] 位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

危险: 关闭机床后,至少等待 5 分钟,待电力消散后再在控制柜工作。等待矢量驱动器上的电压指示灯 LED 完全关闭。

注意: 处理 PCB 时,必须佩戴静电放电 (ESD) 表带。

2

如果断路器位于 PSUP PCB 上的 TSC/HYD 泵位置,则将其拆下。保留此断路器以安装在替换的 PCB 上。

将连接到PCB 上的每根电缆贴上识别标签。这使得安装更容易。断开这些电缆。

拆下支架。

拆下 PCB。

Installation

1

如果机床使用 480V,请拆下 PSUP- U 3PH CCA PCB [A]上 JP1 上的跳线 [1]。

如果机床为 240VAC 并具有 60 hp 矢量驱动器,请在 F1 处安装 2A 陶瓷保险丝 [B]。

如果机床对 TSC/HYD 泵使用断路器,请执行以下步骤:

  • 拆下连接器的盖子 [2]。
  • 拆下 JP2 上的跳线 [3]。
  • 将断路器 [4] 安装在 TSC/HYD 泵位置。

2

安装替换的 PSUP PCB。

安装支架。

连接所有电缆。

将 PSUP PCB 上的所有断路器设置为 [ON] 位置。

[POWER ON] 机器。

3

15 英寸监视器机器:

确保 LE1 [1]、LE2 [2] 和 LE3 [3] 均为[ON],并且相位检测通过灯 [4] 为 [ON] (绿灯)。

  • 单相机床
    • 相位检测通过灯 [4] 必须亮起
    • 相位检测故障灯 [5] 必须亮起
  • 三相机床
    • 相位检测通过灯 [4] 必须亮起
    • 相位检测故障灯 [5] 必须关闭

注意:仅三相机床:

如果指示灯 [4] 和 [5] 为 [ON]。系统的电线松动或电源故障。 

确保所有三相均通电。

如果仅相位检测故障灯亮起,则引线的顺序不正确。

断开机床与主电源的连接,并将三根引线中的两根互换到机床上。

4

19 英寸监视器机器:

确保 LE2 [2] 和 LE3 [3] 均为[ON],并且相位检测通过灯 [4] 为 [ON] (绿灯)。

注意:对于 19 英寸监视器机器,LE1 [1]为[OFF] 。请参阅 PSUP 故障排除指南,了解更多详情。

  • 单相机床
    • 相位检测通过灯 [4] 必须亮起
    • 相位检测故障灯 [5] 必须亮起
  • 三相机床
    • 相位检测通过灯 [4] 必须亮起
    • 相位检测故障灯 [5] 必须关闭

注意:仅三相机床:

如果指示灯 [4] 和 [5] 为 [ON]。系统的电线松动或电源故障。 

确保所有三相均通电。

如果仅相位检测故障灯亮起,则引线的顺序不正确。

断开机床与主电源的连接,并将三根引线中的两根互换到机床上。

Verification

1

为了确保 PSUP PCB 正确工作,请执行这些步骤:

重要:用 Rev P 或 Rev U 替换较旧的 PSUP 时,请确保已安装 PSUP 修补程序。

要查看已安装的修补程序:使用服务密钥打开机床,然后进入 [PARAMETERS] [PATCHES] 选项卡。 如果尚未安装修补程序,请从 HBC 网站下载修补程序。

  • 对以下断路器进行此测试:
    • GFCI/灯
    • 冷却液泵
    • TSC/HYD 泵(如果已安装)
    • 螺杆电机

           注意:不要对 I/O 板/风扇/电磁阀断路器进行此测试。

  • 将开关设置为 [OFF] 位置。警报 552 、[TRIPPED CIRCUIT BREAKER] 发生。
  • 将开关设置为[ON] 位置。
  • 推 [RESET] 清除每个警报。