Next Generation Control - PSUP PCB - Replacement - AD0282

サービス ホーム 手順 PSUP PCB - 交換 - NGC - AD0282

PSUP PCB - 交換 - NGC - AD0282

- セクションに移動 - Back to Top

18.1 PSUP PCB - 交換

Recently Updated Last updated: 04/07/2021

PSUP PCB - 交換 - NGC


AD0282

改訂B - 2026年6月

Introduction

この手順では、機械のPSUP PCBを次世代制御に交換する方法について説明します。

前提条件

注意:機械に4075-Nが装備され、100.16.000.1040未満のソフトウェアのバージョンが使用されている場合は、交換用のPSUP PCBを取り付ける前に、パッチをインストールし、パラメータ2009を変更する必要があります。そうしないと、電源を入れるとすぐに機械がシャットダウンします。4075-P以降を交換する場合、パッチは必要ありません。HBCサイト

から設定ファイルをダウンロードします。

 注意:Haas認定サービス技術者のみがこのサイトにログインできます。

100.16.000.1040未満のソフトウェアがインストールされ、パッチが適用されていない機械に新しいPSUP PCBを取り付ける場合は、ソフトウェアのクリーンインストールを行う必要があります。HBCサイトにあるソフトウェアアップデート -(オプション5)クリーンインストール - NGCを参照してください。

このドキュメントは以下に適用されます。

  • キットPN:93-3412 PSUP CCA 3PH NGC

安全上の注意:

注意:CNC機械とそのコンポーネントの保守または修理を行うときは、常に基本的な安全上の注意に従う必要があります。これにより、怪我や機械的な損傷リスクが減少します。

機械または制御キャビネットで作業する前に、次のステップを実行してください。

    メイン回路ブレーカーを[OFF]の位置に設定します。

    承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

    地方自治体の規則に従って、必ずロックアウト手順に従ってください。
  • 機械の電源を切った後、制御盤で作業する前に少なくとも 5 分間待って、電力を放散させます。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。
  • 空圧式システムのいずれかの部分の作業するときは、必ずメインの空気供給をオフにします。
  • 垂直軸で作業を行うときは、必ずスピンドルヘッドを木のブロックの上に置きます。これにより、軸が落下する可能性のある意図しない動きを防止します。
  • 機械の安全回路は決して変更しないでください。
  • [DEBUG]モード(クラシックHaas制御)でサーボが[ON]になっているときは、決してパラメータを変更しないでください。機械を[EMERGENCY STOP]モードにして、パラメータを変更します。
  • [DEBUG]モード(クラシックHaas制御)では決して機械を操作しないでください。

プロセスに関する資格と知識がない場合は、機械の修理やサービス手順を実行しないでください。機械部品に重大な損傷があると、修理に多額の費用がかかる可能性があります。HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)のサービス技術者は、トレーニングと経験を通して、これらのタスクを安全かつ正確に実行する認定を受けています。HFOによって実行される修理およびサービス作業は、限定保証で保護されます。

危険: 一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順の実行について疑問をお持ちの場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。

PCB Removal

1

[POWER OFF]

を押します。

メイン回路ブレーカーを[OFF]の位置に設定します。

メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

危険:機械の電源を切った後、制御盤で作業する前に少なくとも5分間待って電力を放散させます。ベクトル駆動の電圧インジケータLEDが完全に消えるまで待ちます。

 注:

PCB を取り扱うときは、静電放電(ESD)ストラップを着用する必要があります。

2

回路ブレーカーがPSUP PCBのTSC/HYDポンプ位置にある場合は、それを取り外します。このブレーカーは交換用PCBに取り付けるために保管してください。

PCBに取り付けられている各ケーブルに識別ラベルを貼ります。これにより、取り付けが簡単になります。これらのケーブルを取り外します。

スタンドオフを取り外します。

PCBを取り外します。

Installation

1

機械が480Vを使用している場合は、PSUP-U 3PH CCA PCB [A]のJP1にあるジャンパー[1]を取り外します。

機械が240VACで60hpのベクトル駆動がある場合は、F1に2Aセラミックヒューズ[B]を取り付けます。

機械がTSC/HYDポンプ用の回路ブレーカーを使用している場合は、次の手順を実行します。

  • コネクターのカバー[2]を取り外します。
  • JP2のジャンパー[3]を取り外します。
  • ブレーカー[4]をTSC/HYDポンプの位置に取り付けます。

2

交換用PSUP PCBを取り付けます。

スタンドオフを取り付けます。

すべてのケーブルを接続します。

PSUP PCBのすべての回路ブレーカーを[ON]ポジションに設定します。

この機械を[POWER ON] 。

3

15インチモニター機械:

LE1 [1]、LE2 [2]、およびLE3 [3]が [ON]、および位相検出パスランプ[4]が[ON] (緑色の光)になっていることを確認してください。

  • 単相の機械
    • 位相検出パスランプ[4]が点灯している必要があります
    • 位相検出フェイルランプ[5]が点灯している必要があります
  • 3相の機械
    • 位相検出パスランプ[4]が点灯している必要があります
    • 位相検出フェイルランプ[5]がオフになっている必要があります

要注意:3相の機械のみ:

ランプ[4]と[5]が[ON]の場合。システムの配線が緩んでいるか、電源に欠陥があります。

3つの位相すべてに電力が供給されていることを確認してください。

位相検出フェイルランプのみが点灯している場合、リード線の順序が間違っています。

機械を主電源から切り離し、機械への3本のリード線のうち2本を相互に交換します。

4

19インチモニター機械:

LE2 [2]、およびLE3 [3]が [ON]、および位相検出パスランプ[4]が[ON] (緑色の光)になっていることを確認してください。

注記:LE1 [1]は、19インチモニターの機械では[OFF]です。詳細については、PSUPトラブルシューティングガイドを参照してください。

  • 単相の機械
    • 位相検出パスランプ[4]が点灯している必要があります
    • 位相検出フェイルランプ[5]が点灯している必要があります
  • 3相の機械
    • 位相検出パスランプ[4]が点灯している必要があります
    • 位相検出フェイルランプ[5]がオフになっている必要があります

要注意:3相の機械のみ:

ランプ[4]と[5]が[ON]の場合。システムの配線が緩んでいるか、電源に欠陥があります。

3つの位相すべてに電力が供給されていることを確認してください。

位相検出フェイルランプのみが点灯している場合、リード線の順序が間違っています。

機械を主電源から切り離し、機械への3本のリード線のうち2本を相互に交換します。

Verification

1

PSUP PCBが適切に作動することを確認するため、以下の手順を行います。

重要:古いPSUPをRev PまたはUに交換する場合は、PSUPパッチがインストールされていることを確認してください。

インストール済みのパッチを確認するには:サービスキーで機械の電源を入れ、[PARAMETERS] [PATCHES]タブに移動します。 パッチがインストールされていない場合は、HBCサイトからパッチをダウンロードしてください。

  • これらの回路ブレーカーに対してこのテストを実行します。
    • GFCI/ライト
    • クーラントポンプ
    • TSC/HYDポンプ(取り付けられている場合)
    • オーガモーター

          要注意:このテストはI/Oボード/ファン/ソレノイド回路ブレーカには実行しないでください。

  • [OFF]スイッチを位置に設定します。アラーム552 [TRIPPED CIRCUIT BREAKER]が発報されます。
  • スイッチを[ON]位置に設定します。
  • [RESET]を押して各アラームをクリアします。