MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Next Generation Control - PSUP PCB - Replacement - AD0282

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso PCB PSUP - Sostituzione - NGC - AD0282

PCB PSUP - Sostituzione - NGC - AD0282

- Vai alla sezione - Back to Top

18.1 PCB PSUP - Sostituzione

Recently Updated Last updated: 04/07/2021

PSUP PCB - Sostituzione - NGC


Adi0282

Revisione B - 06/2026

Introduction

Questa procedura mostra come sostituire il PCB di controllo principale su una macchina con il controllo di generazione successiva.

Prerequisiti

Attenzione: Se la macchina ha un 4075-N e la versione del software inferiore a 100.16.000.1040 è necessario installare una patch per modificare il parametro 2009 prima di installare il PCB PSUP sostitutivo. In caso contrario, la macchina si spegnerà immediatamente all’accensione. Se si sta sostituendo un 4075-P o versione successiva, non è necessaria alcuna patch. Scaricare il file di configurazione dal sito HBC.

 Nota: Solo i tecnici certificati Haas possono accedere a questo sito.

Se si installa il nuovo PSUP PCB su una macchina con software inferiore a

100.16.000.1040 

e non ha applicato la patch, è necessario fare un’installazione software pulita. Vedere Aggiornamento software - (Opzione 5) Installazione pulita - NGC sul sito HBC.

Il presente documento si applica a:

  • CODICE ARTICOLO KIT: 93-3412 PSUP CCA 3PH NGC

Note di sicurezza:

cautela: Quando si esegue la manutenzione o la riparazione su macchine CNC e sui relativi componenti, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. Questo riduce il rischio di lesioni e danni meccanici.

Eseguire la procedura seguente prima di lavorare nella macchina o nell’armadietto di controllo:

    Impostare l'interruttore principale sul [OFF] posizione.

    Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

    Seguire sempre le procedure di blocco in conformità alle regole del governo locale.
  • Dopo aver spento la macchina, attendere almeno 5 minuti prima di lavorare nell'armadio di controllo, per consentire all'alimentazione di dissipare. Attendere che il LED dell’indicatore di tensione sull’unità vettoriale si spenga completamente.
  • Spegnere sempre l'alimentazione dell'aria principale quando si lavora su qualsiasi parte del sistema pneumatico.
  • Assicurarsi di appoggiare la testa del mandrino su un blocco di legno quando si lavora su un asse verticale. Ciò impedirà qualsiasi movimento involontario che potrebbe causare la caduta dell'asse.
  • Non modificare mai i circuiti di sicurezza sulla macchina.
  • Mai[ON]modificare qualsiasi parametro in modalità [DEBUG](Classic Haas Control) e i servo . Mettere la macchina in modalità [EMERGENCY STOP] per modificare i parametri.
  • Non utilizzare mai la macchina in modalità [DEBUG] (Classic Haas Control).

Non è consigliabile eseguire procedure di riparazione o assistenza della macchina a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi. Gravi danni ai componenti della macchina possono comportare costose riparazioni. I tecnici dell'assistenza presso il vostro Haas Factory Outlet (HFO) hanno la formazione e l'esperienza, e sono certificati per svolgere questi compiti in modo sicuro e corretto. Il lavoro di riparazione e assistenza eseguito dall'HFO è protetto con una garanzia limitata.

pericolo: Alcune procedure di servizio possono essere pericolose o pericolose per la vita. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull’esecuzione di una procedura, contattare l’Outlet (HFO) della fabbrica di Haas e programmare una visita di servizio.

PCB Removal

1

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore principale sul [OFF] posizione.

Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

pericolo:Dopo aver spento la macchina, attendere almeno 5 minuti prima di lavorare nell’armadio di controllo, per consentire all’alimentazione di dissipare. Attendere che il LED dell’indicatore di tensione sul comando vettoriale si spenga completamente.

  Attenzione:

Quando si maneggia un PCB, è necessario indossare una fascetta ESD (Electrostatic Discharge).

2

Se un interruttore automatico si trova nella posizione della pompa TSC/HYD sulla PCB PSUP, rimuoverlo. Conservare questo interruttore per installarlo sul PCB di ricambio.

Inserire un'etichetta di identificazione  su ogni cavo collegato al PCB. Questo rende l’installazione più facile. Scollegare questi cavi.

Rimuovere i supporti.

Rimuovere il PCB.

Installation

1

Se la macchina utilizza 480 V, rimuovere il ponticello [1] a JP1 sul PCB CCA PSUP-U 3PH [A].

Se la macchina è 240 V CA e ha un comando vettoriale da 60 hp, installare il FUSIBILE CERAMICO 2A [B] in F1.

Se la macchina utilizza un interruttore automatico per la pompa TSC/HYD, procedere come segue:

  • rimuovere i coperchi [2] per i connettori.
  • rimuovere il ponticello [3] in JP2.
  • installare l’interruttore [4] nella posizione della pompa TSC/HYD.

2

Installare il PCB PSUP sostitutivo.

Installare i distanziatori.

Collegare tutti i cavi.

Portare tutti gli interruttori automatici sulla scheda PSUP in [ON] posizione .

questa macchina?

3

Macchine con monitor da 15 pollici:

Assicurarsi che LE1 [1], LE2 [2] e LE3 [3] siano [ON], e che la spia di rilevamento fase-pass [4] sia [ON] (luce verde).

  • Macchine
      monofase
    • La spia di fase-rilevamento-pass [4] deve essere accesa
    • La spia di rilevamento fase-guasto [5] deve essere accesa
  • Macchine trifase
    • La spia di fase-rilevamento-pass [4] deve essere accesa
    • La spia di rilevamento fase-guasto [5] deve essere
    • spenta

Attenzione: Solo macchine trifase:

Se le spie [4] e [5] sono [ON], il sistema ha un cavo allentato o una fonte di alimentazione difettosa. 

Assicurarsi che tutte e tre le fasi siano alimentate.

Se solo la spia di guasto di rilevazione di fase è accesa, i conduttori sono nella sequenza errata.

Scollegare la macchina dall’alimentazione principale e scambiare due dei tre conduttori con la macchina.

4

Macchine con monitor da 19 pollici:

Assicurarsi che LE2 [2] e LE3 [3] siano [ON], e che la spia di rilevamento fase-pass [4] sia [ON] (luce verde).

Nota: LE1 [1] è [OFF][OFF] per le macchine con monitor da 19 pollici. Fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi del PSUP per ulteriori dettagli.

  • Macchine
      monofase
    • La spia di fase-rilevamento-pass [4] deve essere accesa
    • La spia di rilevamento fase-guasto [5] deve essere accesa
  • Macchine trifase
    • La spia di fase-rilevamento-pass [4] deve essere accesa
    • La spia di rilevamento fase-guasto [5] deve essere
    • spenta

Attenzione: Solo macchine trifase:

Se le spie [4] e [5] sono [ON], il sistema ha un cavo allentato o una fonte di alimentazione difettosa. 

Assicurarsi che tutte e tre le fasi siano alimentate.

Se solo la spia di guasto di rilevazione di fase è accesa, i conduttori sono nella sequenza errata.

Scollegare la macchina dall’alimentazione principale e scambiare due dei tre conduttori con la macchina.

Verification

1

Eseguire questi passi per assicurarsi che la sonda di lavoro funzioni correttamente:

Importante: Quando si sostituisce un vecchio PSUP con Rev P o U, assicurarsi che la patch PSUP sia installata.

Per visualizzare le patch installate: Accendere la macchina con la chiave di servizio, quindi andare alla scheda [PARAMETRI] [PATCH].  Se la patch non è stata installata, scaricarla dal sito HBC.

  • Eseguire questo test per questi interruttori automatici:
    • GFCI/leggero
    • Pompa del refrigerante
    • Pompa TSC/HYD (se installata)
    • Motore coclea

           Attenzione: Non eseguire questo test per l’interruttore automatico I/O Board/Fans/Solenoids.

  • Impostare il [OFF] passare alla posizione sinistra. Si verifica    l’allarme552,[TRIPPED CIRCUIT BREAKER]
  • .
  • Impostare l’interruttore in posizione [ON] .
  • spingere [RESET] per cancellare ogni allarme.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.