My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
H-5AX Double Yoke Spindle Head - Troubleshooting Guide - TG0068

Accueil du service Tête de broche à double culasse H-5AX – Guide de dépannage - TG0068

Tête de broche à double culasse H-5AX – Guide de dépannage - TG0068

- Aller à la cause - 1. Introduction 2. Symptoms Table 3. B-Axis and C-Axis Brake Assembly (3 étapes) 4. Spindle Head Connections 5. Motor Wiring (1 étape) 6. H-5AX TRP Sensor Wiring (1 étape) 7. VR/GM Spindle Heat Exchanger Tank (2 étapes) 8. Encoder Connection (3 étapes) 9. H-5AX Spindle Chiller Fluid 10.  Spindle Air Regulator 11. B/C-Axis Compensation 12. M23 Barrel Connectors (2 étapes) 13. Spindle Chiller Fluid Leaking 14. Crashed Spindle Head Correction Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/08/2026

Tête de broche à double culasse H-5AX – Guide de dépannage


TG0068

Révision D – 12/2025

Introduction

Important : Téléchargez et remplissez la liste de contrôle du rapport d’inspection de la broche et le dernier rapport d’inspection ci-dessous avant de remplacer des pièces.

Avertissement : La machine doit être arrêtée et mise hors tension immédiatement, si vous constatez des signes de fuite du liquide de coupe ou du liquide de refroidissement entre la broche et la plaque de montage de la broche.

 Avertissement : Briser le joint d’étanchéité NE PAS RETIRER de la broche sans contacter le service Haas ANNULERA la garantie. Contactez Haas Service avant de procéder à tout réglage.

Remarque : cette procédure s’applique uniquement à la tête de broche à double culasse H-5AX.

Formulaire de demande de service H-5AX
Rapport d'inspection

Cette page vous aidera à dépanner la tête de broche à double culasse H-5AX trouvée sur les machines de la série VR.

Symptoms Table

Option de liquide de coupe incorrecte.
Symptôme

Cause probable

Solution

Alarme 130 Desserrer l’outil Le porte-outil n'est pas correctement installé dans le cône de broche. Vérifiez l'alignement du double bras sur la broche, reportez-vous à Changeur d'Outil Latéral - HSK - Double bras - Remplacement - NGC.
 Alignement de la tête Remplissez le rapport d'inspection de la double culasse série VR EA0449.
 Orientation du porte-outil A63 Consultez la section Chargement d'outil HSK dans le document HSK - Broche - Guide de dépannage.
Pression d'air

Vérifiez que la pression TRP est réglée sur 145 psi dans l’armoire du panneau de lubrification. Vérifiez que la pression de purge de la broche  est réglée sur 45 psi.

Vérifiez que les conduites d'air du client ne sont pas contaminées (humidité).

Réglage de la poussée de la barre de traction / de l'interrupteur Vérifiez la poussée du cône de serrage avant de régler les capteurs TRP. Consultez la section Câblage du capteur H-5AX TRP pour avoir des images.
Alarme 134 Défaut de desserrage de l'outil L'ORIFICE.040 du solénoïde d’air de broche est installé au mauvais endroit

Reconfigurez le raccord du solénoïde d'air, déplacez l'orifice du restricteur depuis avant le raccord à 90° à avant le raccord en T en laiton. (voir Solénoïde d'air de broche)

Remarque : Aucune pièce requise pour une action corrective.

HSG-A 16/02/2023

Outil coincé dans le cône de broche

Poussée incorrecte

de l’air s'échappe du bouton régulateur d'air

La broche a été remplacée et la charge de la broche est très élevée. Les RPM (tr/min) commandés sont également incorrects. Le moteur a peut-être été mal câblé lors du remplacement. 

Vérifiez la configuration du moteur pour voir si le moteur est correctement câblé. Consultez la section Câblage du moteur pour plus de détails.

Si la broche n'a pas été remplacée et que la machine rencontre ce problème, veuillez consulter le GUIDE DE DÉPANNAGE DES SERVOMOTEURS À ENTRAÎNEMENT VECTORIEL pour un dépannage plus poussé.

Un bruit de broche est présent lors du fonctionnement de la broche à des régimes inférieurs.  Des câbles endommagés ou des filtres en ferrite manquants peuvent provoquer ce problème. 

Dépannez le servomoteur à commande vectorielle à l’aide du GUIDE DE DÉPANNAGE.

  • Vérifiez que tous les câbles de retour du MainCon ont des filtres en ferrite.
  • Vérifiez que les câbles de la broche sont en bon état (voir la section Port de connexion pour plus de détails).
  • Vérifiez que le câble d'alimentation de la broche est serré.
  • Vérifiez que toutes les connexions à la jonction de distribution du signal sont serrées. Voir la partie Emplacements des connexions pour référence.

Si le problème persiste, Contactez le service Haas pour plus d'instructions. 

Alarme 4.9003 Débit insuffisant du refroidisseur de liquide de coupe de la broche Le capteur de débit de refroidissement de la broche peut avoir besoin d'être réglé pour lire le débit correct.  Réglez le capteur de débit à l'aide des trous oblongs sur le capteur, déplacez le capteur vers le côté moteur jusqu'à ce que le bit change. Les fentes sur le capteur peuvent ne pas suffire au réglage, si c'est le cas, ouvrez les fentes davantage pour obtenir le réglage voulu. Contactez le service Haas si le problème persiste. 
De l'air peut s’être introduit dans le système par les tuyaux du refroidisseur pas complètement branchés dans le raccords ou à cause de joints usés qui aspirent de l'air.  Remplacez les joints usés et assurez-vous que les tuyaux sont complètement branchés dans les raccords. Amorcez les lignes et assurez-vous qu'il n'y a pas de bulles d'air dans les lignes. 
Problèmes de refroidisseur de réservoir de liquide de coupe avec une pression inférieure à la normale ou une pompe surchauffée.

Le placement correct du tube de retour de 3". 

Un tube de 6'' (58-3728) est utilisé plutôt que le tube de 3'' (58-0742). Le tube de 6" s'affaissait et provoquait une restriction de débit importante.  Voir la  section Réservoir d'échangeur de chaleur de broche VR/GM pour les images

Alarme 4.103  S (BROCHE) ERREUR SERVO AXE TROP GRAND Défaillance de l’encodeur ou du câble d’encodeur.  Vérifiez que l'encodeur de broche ou le câble d'encodeur n'est pas court-circuité à la terre. Voir la section Connexion de l’encodeur pour plus de détails.
Alarme 4.9932  S (BROCHE) BLOQUÉE 
Alarme 4.9922  S (BROCHE) DÉFAUT DE CANAL DE MOUVEMENT DÉTECTÉ 
Alarme 4.224 DÉFAUT DE TRANSITION AXE S (BROCHE)
Alarme 7.217 C (5e AXE) ERREUR DE MISE EN PHASE DE L'AXE
Alarme 7.9959 C (5e AXE) ENCODEUR DE SÉRIE DÉCONNECTÉ
Commande affichant 1 000 rpm pour la vitesse de broche avec la broche arrêtée.
Alarme  4.182  DYSFONCTIONNEMENT DE CÂBLE D’ENCODEUR D’AXE S (BROCHE) Le cylindre M23 peut avoir besoin d'être ajusté pour améliorer la connexion. Consulter Connecteurs cylindriques M23 ci-dessous.
Défaillance de l’encodeur ou du câble d’encodeur.  Vérifiez que l'encodeur de broche ou le câble d'encodeur n'est pas court-circuité à la terre. Voir la section Connexion de l’encodeur pour plus de détails.
Alarme 4.9975 SURCHAUFFE CRITIQUE DE TEMPÉRATURE DU MOTEUR S (BROCHE) Le cylindre M23 peut avoir besoin d'être ajusté pour améliorer la connexion. Consulter Connecteurs cylindriques M23 ci-dessous.
Alarme 6.103  B (4e AXE) ERREUR SERVO AXE TROP GRAND

Le frein ne débraye pas avant de commander un mouvement entraînant des charges élevées sur l'axe.

Les tuyaux à air de frein ne sont pas connectés correctement.

Vérifiez le manifold de frein et assurez-vous que les conduites d'air sont acheminées vers le bon port. Consultez la section Ensemble de frein de l'axe B et de l'axe C pour plus de détails. 

Vérifiez que le paramètre 76 Délai de basse pression d'air n'a pas été modifié (30,000 secondes) et vérifiez que l'air est approprié pour la machine. 

Alarme 7.103  C (5e AXE) ERREUR SERVO AXE TROP GRAND

Alarme 6.9720, 7.9720 DÉFAUT SÉRIE DE L’ENCODEUR SECONDAIRE AXES B ou C

Sous-code d’alarme (0x1) Défaut de données d’encodeur

Les signaux de mise à l’échelle sont affectés par le bruit des câbles de haute puissance.

(Règle de mesure défectueuse, problème de fichier de configuration ; type de moteur incorrect ou type de mise à l’échelle incorrect.)

Consultez la section Défauts de communication des données sérielles / Bruit électrique ci-dessous.

(Vérifiez l’encodeur type règle de mesure pour la contamination du liquide de coupe.)

Alarme 6,9720, 7,9720 DÉFAUT SÉRIE DE L’ENCODEUR SECONDAIRE AXES B ou C

Sous-code d’alarme (0x2) Défaut d’axe interne d’encodeur 1

(Le canal de mouvement a signalé une défaillance interne dont le type n’est pas encore reconnu par la commande.)  Mettez la machine sous tension. Si le problème persiste, effectuez le rapport d’erreur (Shift F3) et envoyez-le par e-mail à Haas Service.

Alarme 6,9720, 7,9720 DÉFAUT SÉRIE DE L’ENCODEUR SECONDAIRE AXES B ou C

Sous-code d’alarme (0x3) Défaut d’axe interne d’encodeur 2

 (Le logiciel a signalé un défaut interne d’un type non reconnu par la commande.) Mettez la machine sous tension. Si le problème persiste, effectuez le rapport d’erreur (Shift F3) et envoyez-le par e-mail à Haas Service.

Alarme 6,9720, 7,9720 DÉFAUT SÉRIE DE L’ENCODEUR SECONDAIRE AXES B ou C

Sous-code d’alarme (0x4) Défaut CRC d’encodeur

(Les signaux de mise à l’échelle sont affectés par le bruit des câbles de haute puissance.) (Consultez la section Défauts de communication des données sérielles / Bruit électrique ci-dessous.)

Alarme 6,9720, 7,9720 DÉFAUT SÉRIE DE L’ENCODEUR SECONDAIRE AXES B ou C

Sous-code d’alarme (0x5) Défaut de câble d’encodeur

(Les câbles ne sont pas connectés correctement ou la règle de mesure est défectueuse.) (Inspectez les câbles et les connecteurs. Consultez la section Câble principal de processeur/d’encodeur ci-dessous.)
Faible pression de liquide de coupe Trop de buses d'arrosage utilisées. Réduisez le nombre de buses d’arrosage à deux. Vérifiez que tous les ports de buse supplémentaires sont branchés.
Il est recommandé d'utiliser un liquide de coupe haute pression (HPFC) sur les machines VR à double culasse.  
Fuite de liquide de refroidissement de la broche entre la cartouche de la broche et la plaque de montage de la broche. La machine a rencontré une erreur. AVERTISSEMENT : La machine doit être arrêtée et mise hors tension immédiatement, si vous constatez des signes de fuite du liquide de coupe ou du liquide de refroidissement entre la broche et la plaque de montage de la broche.

La cartouche de la broche doit être remplacée. Voir Tête de broche à double culasse H-5AX - Remplacement - AD0743 pour la référence pièce et la façon de remplacer la tête de broche.
Alarme 9804 240 VAC DÉFAUT AU SOL

Machines HDC-3-5AX construites avant le 17/12/2024 uniquement.

Le toronnage sur les conducteurs perce à travers la gaine de câble d'alimentation de la broche au fil du temps, et entre en contact avec le blindage tressé.

Remplacez le câble d'alimentation de la broche.

Pour les machines HDC-3-5AX construites avant le 27/8/2024, commandez la référence pièce : 33-1304A

Pour les machines HDC-3-5AX construites après le 27/8/2024 et avant le 17/12/2024 commandez la référence pièce : 33-1455A

B-Axis and C-Axis Brake Assembly

1

Pour accéder au manifold d’air de frein de l’axe B, faites pivoter l’axe C vers C = 180 [1] et retirez le carter d’axe B [2]. 

Vérifiez que le routage de la conduite d'air de frein est correct.

[3] Capteur de pression d’air du frein

[4]Frein desserré 

[5]Frein serré

2

Pour accéder à l’assemblage de l’axe C, retirez la tôle métallique de la tête de broche [1]. 

Vérifiez que le routage de la conduite d'air de frein est correct.

[2] Frein serré

[3] Frein desserré

[4] Capteur de pression d’air du frein

3

Vérifiez les conduites d'air des solénoïde de frein des axes B et C dans l'armoire CALM. 

Vérifiez que l'acheminement de la conduite d'air de frein est correct en le comparant à l'autocollant de l'armoire CALM.

Spindle Head Connections

Remarque : Les versions 29-1071B et inférieures de l’autocollant contiennent uniquement les connexions de tête de broche à culasse unique. Consultez les informations ci-dessous pour les connexions de tête de broche à double culasse. 

Connectez les tuyaux de la tête de broche aux tuyaux de l'armoire CALM à l'aide du tableau ci-dessous.

Les tuyaux en polyéthylène (PE) de la tête de broche [1, 2, 8, 9] auront des raccords push-to-connect.

Les tuyaux en polyuréthane (PU) de la tête de broche [3, 4, 5, 6, 7] auront des raccords de compression.

 Remarque : le tuyau TRP [7] se connecte au tuyau noir 3/8 avec le raccord de compression 3/8F NPT 1/4M [10].

 

Double culasse Haas (avant le 09/05/2025)
  Couleur du tuyau de tête     Matériau du tuyau de tête Collier de serrage      Couleur du tuyau CALM      Matériau du tuyau CALM       Collier de serrage      
Serrer l'axe B     Opaque [2] PE Aucune Opaque PE Aucune
Relâcher l'axe B Bleu [8] PE Aucune bleu PE Aucune
Serrer l’axe C Noir [9] PE Aucune noir PE Aucune
Libérer l'axe C Orange [1] PE Aucune orange PE Aucune
TRP Noir [7] PU noir noir PU noir
Pression cône de broche Transparent [6] PU Aucune Transparent PU Aucune
Liquide de coupe pour broche électrique Noir [3] PU Vert Opaque PE Vert
Liquide de coupe pour broche électrique Noir [5] PU Vert Opaque PE Vert
Liquide d'arrosage haut débit Bleu [4] PU bleu bleu Tresse intérieure en PU bleu
Double étoile Haas avec refroidisseur (rotation à 90° après le 09/05/2025)
  Couleur du tuyau de tête     Matériau du tuyau de tête Collier de serrage      Couleur du tuyau CALM      Matériau du tuyau CALM       Collier de serrage      
Serrer l'axe B     Opaque [2] PE Aucune Opaque PE Aucune
Relâcher l'axe B Bleu [8] PE Aucune bleu PE Aucune
Serrer l’axe C Noir [9] PE Aucune noir PE Aucune
Libérer l'axe C Orange [1] PE Aucune orange PE Aucune
TRP Noir [7] PU noir noir PU noir
Pression cône de broche Transparent [6] PU Aucune Transparent PU Aucune
Liquide de coupe pour broche électrique Noir [3] PU Vert Opaque PE Vert
Liquide de coupe pour broche électrique Noir [5] PU Vert Opaque PE Vert
Liquide d'arrosage haut débit Noir [4] PU bleu bleu Tresse intérieure en PU bleu

Motor Wiring

1

Vérifiez les câblages du moteur et assurez-vous qu’ils sont câblés dans la configuration Delta [1]illustrée sur l’image.

Le connecteur cylindrique allant au servomoteur à commande vectorielle [2] est également fourni pour garantir que le câble est correctement branché.

[3] - W1/V2
[4] - V1/U2
[5] - U1/W2
[6] - TERRE
[7] - C/W
[8] - B/V
[9] - A/U
[10] - TERRE

H-5AX TRP Sensor Wiring

1

Vérifiez que la poussée de la pince de serrage de la broche est correcte et que tous les capteurs TRP sont correctement réglés.

Vérifiez que les connecteurs cylindriques sont bien serrés et que le connecteur en P2 sur la carte de circuit imprimé de l’interface 5AX est correctement installé.

(1) Capteurs TRP

(2) Entrées de la tête de broche

(3) Circuit imprimé d’interface 5AX

Identification des capteurs pour ES779 et ES789

S1+S4 - Cône de serrage bloqué dans la bonne position (DRAWBAR CLOSED) (Barre de traction fermée)

S2  - Cône de serrage porte-outil ouvert éjecté, barre de traction vers l'avant (DRAWBAR OPEN) (Barre de traction fermée) 

S3 - non utilisé

S5** - TRP vers l’arrière à la butée supérieure (TRP PISTON RENTRÉ) en série avec S4 (BARRE DE TRACTION FERMÉE)

** Présent dans certaines versions uniquement.

VR/GM Spindle Heat Exchanger Tank

1

Le tube de retour de 6" touche le fond et provoque une restriction importante du débit.

2

Action corrective  Installer un tuyau de retour de 3" (58-0742)

Encoder Connection

1

Effectuez un test pour voir si l'encodeur est court-circuité à la terre.

À l'aide d'un multimètre, vérifiez la continuité entre le boîtier du connecteur cylindrique et le nez de broche, ainsi qu’entre les broches et le nez de broche.

Les résultats doivent être une continuité de 0,2 ohms entre le boîtier du connecteur cylindrique et le nez de broche, ainsi qu’entre toutes les broches ouvertes vers le nez de broche.

2

Effectuez un test pour voir si le câble de l’encodeur est court-circuité à la terre.

Si les résultats montrent une continuité entre les broches et le nez de broche, ouvrez la fenêtre d'inspection de l’encodeur sur le côté du corps de la broche ES779 ou ES789, puis déconnecter les bornes de l’encodeur.

Revérifiez la continuité entre les broches du connecteur cylindrique et les connecteurs de l’encodeur. 

Le connecteur 3 à 3 broches doit être le seul fil fermé vers le boîtier du baril affichant 0,2 ohms et la connexion broche à broche ne doit pas être ouverte.

3

Effectuez un test pour voir si l'encodeur est court-circuité à la terre.

À l'aide d'un multimètre, vérifiez que les broches sont ouvertes sur le corps de l'encodeur. Le connecteur 3 à 3 broches doit être la seule broche fermée vers le corps de l'encodeur affichant 0,2 ohms. Si l'une des autres broches montre une continuité, l'encodeur est court-circuité en interne et devra être remplacé. 

Il convient également de noter que si l’encodeur réussit ce test, cela ne signifie pas que l’encodeur fonctionne correctement, mais seulement qu’il n’est pas court-circuité en interne.

REMARQUE : Certains encodeurs ont un câble de terre séparé qui est fixé à l'encodeur 

Pour la procédure de remplacement de l’encodeur, se reporter à  AD0558 Arbre de broche GM/VR H–5AX  - Guide de remplacement  

H-5AX Spindle Chiller Fluid

Les machines VR  et GM construites avant le 9/5/2025 sont équipées d’un échangeur thermique à broche VR/GM  et utilisent un mélange à 50/50 de PROPYLÈNE GLYCOL INHIBÉ DOWFROST HD (non vendu par Haas) et d’eau désionisée. La capacité du réservoir est de 5 gallons. Tout produit de propylène glycol en vente libre peut être utilisé, mais le système devra être rincé avant d’être rempli. 

IMPORTANT : mélangez le glycol et l'eau désionisée à l'extérieur du réservoir du refroidisseur avant d'ajouter au mélange déjà présent dans le réservoir.

 Avertissement : Ne pas mélanger avec de l’éthylène-glycol. Si l’éthylène-glycol est le seul substitut trouvé, le système doit être rincé avant le remplissage.

Avertissement : Ne mélangez pas le produit à base de glycol avec autre chose que de l'eau désionisée.

Les machines VR et GM construites à partir du 9/5/2025 sont équipées d’un refroidisseur de broche VR/GM  et utilisent  l’huile Mobil Velocite n° 3 (Réf. : 93-4894). En savoir plus sur le refroidisseur de broche VR/GM, référez- vous au chapitre VR/GM - Refroidisseur de broche Haas du Manuel d'utilisation/d'entretien du refroidisseur de broche Haas.

Spindle Air Regulator

Reconfigurez le raccord du solénoïde d'air, déplacez l'orifice du restricteur depuis avant le raccord à 90° à avant le raccord en T en laiton. 


Remarque : Aucune pièce requise pour une action corrective.

B/C-Axis Compensation

Suivez les étapes de la procédure H-5AX - DOUBLE ÉTOILE - HDC - COMPENSATION DES AXES B/C pour compenser les axes B et C.

H-5AX - DOUBLE CULASSE - HDC - COMPENSATION DES AXES B/C

M23 Barrel Connectors

1

Débranchez les connecteurs cylindriques M23 et vérifiez que les broches ne sont pas pliées.

Ajustez soigneusement les broches si nécessaire.

2

Débranchez les connecteurs cylindriques M23 et vérifiez que les trous des broches ne sont pas recouverts par la plaque arrière.

Ajustez soigneusement la plaque arrière si nécessaire.

 Remarque : la plaque arrière doit être visible, mais doit la plus grande partie du trou ouvert pour la goupille.

Spindle Chiller Fluid Leaking

S’il y a eu une collision dans la machine. Vérifiez s'il y a une fuite de liquide de refroidissement de la broche [1] entre la cartouche de la broche et la plaque de montage de la broche.

Avertissement : La machine doit être arrêtée et mise hors tension immédiatement, si vous constatez des signes de fuite du liquide de coupe ou du liquide de refroidissement entre la broche et la plaque de montage de la broche.

La tête de la broche doit être remplacée. Voir Tête de broche à double étoile H-5AX - Remplacement - AD0743 pour la référence pièce et la façon de remplacer la tête de broche.

Crashed Spindle Head Correction

Suivez les étapes énumérées dans la procédure Double étoile H-5AX - Correction de la tête de broche cassée pour corriger une tête de broche ayant planté.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.