My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
H-5AX Double Yoke Spindle Head - Troubleshooting Guide - TG0068

Pagina principală Service Păpușă portsculă cu jug dublu H-5AX - Ghid de depanare - TG0068

Păpușă portsculă cu jug dublu H-5AX - Ghid de depanare - TG0068

- Salt la cauză - 1. Introduction 2. Symptoms Table 3. B-Axis and C-Axis Brake Assembly (3 pași) 4. Spindle Head Connections 5. Motor Wiring (1 pas) 6. H-5AX TRP Sensor Wiring (1 pas) 7. VR/GM Spindle Heat Exchanger Tank (2 pași) 8. Encoder Connection (3 pași) 9. H-5AX Spindle Chiller Fluid 10.  Spindle Air Regulator 11. B/C-Axis Compensation 12. M23 Barrel Connectors (2 pași) 13. Spindle Chiller Fluid Leaking 14. Crashed Spindle Head Correction Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/08/2026

Păpușă portsculă cu jug dublu H-5AX - Ghid de depanare


TG0068

Revizia D – 12/2025

Introduction

Important: Descărcați și completați Lista de verificare a raportului de inspecție a arborelui principal și de inspecție de mai jos înainte de a înlocui orice piese.

Avertisment: Maşina trebuie oprită şi deconectată imediat dacă există vreun semn al scurgerii lichidului de răcire din arborele principal şi placa de montare a arborelui principal.

 Avertisment: Ruperea etanșării  NU ÎNDEPĂRTAȚI  de pe arborele principal fără a contacta Serviciul Haas va ANULA garanția. Contactați departamentul Haas Service înainte de a efectua orice ajustări.

Notă: această procedură se aplică numai Arborelui principal cu jug dublu H-5AX.

Formular de solicitare service H-5AX
Raportul de inspecție

Această pagină vă va ajuta la depanarea păpușii portsculă de pe capul arborelui cu jug dublu H-5AX de pe mașinile din seria VR.

Symptoms Table

Simptom

Cauză probabilă

Soluție

Alarmă 130 Sculă nestrânsă Suportul de scule nu este așezat corect în con Verificați alinierea brațului dublu la arborele principal, consultați Schimbătorul de scule lateral - HSK - Braț dublu - Înlocuire - NGC.
 Poziționarea capului Completați raportul de inspecție a jugului dublu pentru mașinile din seria EA0449 VR.
 Orientare portscule A63 Consultați secțiunea Încărcarea sculei HSK din HSK - Arbore principal - Ghid de depanare.
Presiunea aerului

Verificați dacă presiunea TRP este setată la 145 PSI în compartimentul panoului de lubrifiere. Verificați dacă presiunea de epurare a arborelui principal  este setată la 45 PSI.

Verificaţi dacă liniile de aer ale clientului nu sunt contaminate (umezeală).

Bara de tracțiune – apăsare în exterior / reglare comutator Verificați  împingerea conului de prindere înainte de a ajusta senzorii TRP. Consultați secțiunea Cablarea senzorului H-5AX TRP pentru imagini.
Alarmă 134 Eroare desfacere sculă Solenoidul de aer al arborelui principal are ORIFICIUL .040 instalat în locația greșită

Reconfigurați fitingul solenoidului pneumatic, mutați orificiul restrictorului înainte de fitingul de 90° la înainte de fitingul de alamă în T. (consultați Solenoidul pneumatic al arborelui principal).

Notă: Nu sunt necesare piese pentru acțiunea corectivă.

HSG-A 02/16/2023

Lipirea sculei în con

Împingere incorectă în afară

Evacuarea aerului din butonul regulatorului de aer

Arborele principal a fost înlocuit și încărcarea arborelui principal este foarte ridicată. Turaţia impusă este, de asemenea, incorectă. Este posibil ca motorul să fi fost cablat incorect în timpul înlocuirii. 

Verificați configurația motorului pentru a vedea dacă motorul este cablat corect. Consultați secțiunea Cablarea motorului pentru mai multe detalii.

Dacă arborele principal nu a fost înlocuit și mașina întâmpină această problemă, vă rugăm să respectați GHIDUL DE DEPANARE A ACȚIONĂRII VECTORIALE pentru depanare suplimentară.

Zgomotul arborelui principal este prezent în timpul rulării arborelui principal la turații mai mici.  Cablurile deteriorate sau filtrele de ferite lipsă pot cauza această problemă. 

Accesați: acționarea vectorială folosind ACȚIONARE VECTIORIALĂ – GHID DE DEPANARE.

  • Verificați dacă toate cablurile de feedback de la maincon au filtre de ferită
  • Verificați dacă cablurile din Arborele principal sunt în stare bună (consultați secțiunea Port de conectare pentru mai multe detalii).
  • Verificați dacă cablul de alimentare al Arborelui principal este strâns.
  • Verificați dacă toate conexiunile la joncțiunea de distribuție a semnalului sunt strânse. Consultați secțiunea Locațiile conexiunilor pentru referință.

Dacă problema persisiă contactați departamentul de service Haas. 

Alarmă 4.9003 Debit insuficient al cristalizorului cu lichid de răcire pentru arborele principal se activează Este posibil să fie necesară reglarea senzorului de debit al răcitorului arborelui principal pentru a citi debitul corect.  Reglați senzorul de debit folosind orificiile cu fante de pe senzor, mișcați senzorul spre partea cu motorul până când vârful se schimbă. S-ar putea ca fantele senzorului să nu fie suficient de reglate; dacă se deschide, deschideţi fantele mai mult pentru a obţine reglarea necesară. Contactați departamentul de Haas Service dacă această problemă persistă. 
Aerul poate fi introdus în sistem prin conductele răcitorului care nu sunt cu totul conectate la fitinguri sau sigiliile care sunt rupte și aspiră aer.  Înlocuiți orice garnituri rupte și asigurați-vă că conductele sunt complet conectate la fitinguri. Amorsaţi liniile şi asiguraţi-vă că nu există bule de aer în conducte. 
Probleme cu cristalizorul rezervorului pentru lichid de răcire cu o presiune mai mică decât presiunea normală sau cu o pompă supraîncălzită.

Plasarea corectă a eprubetei de retur de 3”. 

Se utilizează o eprubetă de 6’’ (58-3728) în locul eprubetei de 3" (58-0742). Tubul de 6” s-a coborât și a cauzat o restricție majoră a debitului. Consultați secțiunea Rezervor schimbător de căldură arbore principal VR/GM pentru imagini

Alarmă 4.103 EROARE UNITATE SERVO AXĂ S (ARBORE PRINCIPAL) PREA MARE Eroare codor sau cablu codor.  Verificați dacă codorul arborelui principal sau cablul codorului nu este scurtcircuitat la împământare. Consultați secțiunea Conexiune codor pentru mai multe detalii.
Alarmă 4.9932  ARBORELE PRINCIPAL S (ARBORE PRINCIPAL) BLOCAT 
Alarmă 4.9922  DEFECȚIUNE CANAL DE MIȘCARE S (ARBORE PRINCIPAL) DETECTATĂ 
Alarmă 4.224  EROARE DE TRANZIȚIE AXĂ S (ARBORE PRINCIPAL)
Alarmă 7.217 EROARE FAZARE AXA C (AXA A 5 A)
Alarmă 7.9959 DECONECTARE CODOR SERIAL C (AXA a 5-a)
Unitatea de comandă va afişa 1000 rpm pe turaţia arborelui principal cu arborele principal oprit.
Alarma 4.182  DEFECȚIUNE CABLU CODOR AXĂ S (ARBORE PRINCIPAL) Poate fi necesară reglarea tamburului M23 pentru a realiza o conexiune mai bună. Consultați secțiunea Conectoare pentru tamburul M23 de mai jos.
Eroare codor sau cablu codor.  Verificați dacă codorul arborelui principal sau cablul codorului nu este scurtcircuitat la împământare. Consultați secțiunea Conexiune codor pentru mai multe detalii.
Alarma 4.9975 SUPRAÎNCĂLZIRE CRITICĂ MOTORUL (ARBORELUI PRINCIPAL) S Poate fi necesară reglarea tamburului M23 pentru a realiza o conexiune mai bună. Consultați secțiunea  Conectoare pentru tamburul M23 de mai jos.
Alarmă 6.103  EROARE UNITATE SERVO AXĂ B PREA MARE(A 4-A Axă)

Frâna nu se decuplează înainte de comandarea unei mişcări, ceea ce duce la sarcini mari pe axă.

Furtunele de aer ale frânei nu sunt conectate corespunzător.

Verificați colectorul de frână și asigurați-vă că liniile de aer sunt direcționate către portul corect. Consultați secțiunea Ansamblu frână Axa B și Axa C pentru mai multe detalii. 

Verificați dacă parametrul 76 Temporizare presiune aer scăzută nu s-a modificat (30.000 s) și verificați dacă s-a introdus aer corespunzător în mașină. 

Alarmă 7.103  EROARE UNITATE SERVO AXĂ C PREA MARE(A 5-A Axă)

Alarma 6.9720, 7.9720 ALARMĂ CODOR SERIAL SECUNDAR AXELE B sau C

Alarmă subcod (0x1) Eroare date codor

Semnalele cântarului sunt afectate de zgomotul cablurilor de înaltă tensiune.

(Cântar liniar defect, Problemă fișier configurare; Tip motor incorect sau Tip cântar incorect.)

Consultați secțiunea  Erori de comunicare a datelor seriale / Zgomot electric de mai jos.

(Verificați contaminarea codificator cântar cu lichidul de răcire de răcire.)

Alarmă 6.9720, 7.9720 AXA B SAU AXA C  ALARMĂ CODOR SERIAL SECUNDAR

Alarmă subcod (0x2) Eroare axă internă codor 1

(Canalul de mișcare a raportat o defecțiune internă de un tip care nu este recunoscut de către unitatea de comandă)  Porniți mașina. Dacă problema persistă, importați un raport de eroare (Shift F3) și trimiteți un e-mail către Haas Service

Alarmă 6.9720, 7.9720 AXA B SAU AXA C  ALARMĂ CODOR SERIAL SECUNDAR

Alarmă subcod (0x3) Eroare axă internă codor 2

 (Software-ul a raportat o defecțiune internă de un tip care nu este recunoscut de unitatea de comandă.) Porniți mașina. Dacă problema persistă, luați un raport de eroare (Shift F3) și trimiteți un e-mail către Haas Service

Alarmă 6.9720, 7.9720 AXA B SAU AXA C  ALARMĂ CODOR SERIAL SECUNDAR

Alarmă subcod (0x4) Eroare CRC codor

(Semnalele cântarului liniar sunt afectate de zgomotul cablurilor de înaltă tensiune.) (Consultați secțiunea Erori de comunicare a datelor seriale / Zgomot electric de mai jos.)

Alarmă 6.9720, 7.9720 AXA B SAU AXA C  ALARMĂ CODOR SERIAL SECUNDAR

Alarmă subcod (0x5) Eroare cablu codor

(Cablurile nu sunt conectate corect sau cântarul liniar este defect.) (Inspectați cablurile și conectorii. Consultați secțiunea Cablu procesor principal/codor de mai jos.)
Presiune scăzută lichid de răcire Prea multe ajutaje de lichid de răcire utilizate. Reduceți numărul de ajutaje de lichid de răcire la două. Verificați dacă toate porturile suplimentare ale ajutajului sunt conectate.
Opțiune greșită de lichid de răcire. Se recomandă utilizarea unui lichid de răcire la înaltă presiune (HPFC) pe mașinile VR cu furcă dublă.  
Scurgeri de lichid în răcitorul Arborele principal între cartușul Arborele principal și placa de montare a Arborele principal. Mașina a întâmpinat o eroare. Avertisment: Mașina trebuie oprită și deconectată imediat dacă există vreun semn al scurgerii lichidului de răcire din arborele principal și placa de montare a arborelui principal.

Cartușul arborelui principal trebuie înlocuit. Consultați Păpușă portsculă cu acționare dublă H-5AX - Înlocuire - AD0743 pentru numărul piesei și modul de înlocuire a păpușii portsculă.
Alarmă 9804 EROARE ÎMPĂMÂNTARE 240 VCA

Doar mașinile HDC-3-5AX construite înainte de 12/17/2024.

Catena de pe conductori se străpunge în timp prin mantaua cablului de alimentare al arborelui principal, intrând în contact cu scutul împletit.

Înlocuiți cablul de alimentare al arborelui principal.

Pentru mașinile HDC-3-5AX construite înainte de 8/27/2024 comandați PN: 33-1304A

Pentru mașinile HDC-3-5AX construite după 8/27/2024 și înainte de 12/17/2024 comanda  PN: 33-1455A

B-Axis and C-Axis Brake Assembly

1

Pentru a accesa colectorul de aer pentru frâna Axei B, rotiți axa C la C = 180 [1] și scoateți capacul axei B [2]. 

Verificați dacă traseul liniei de aer a frânei este corect.

[3] Senzor de presiune aer frână

[4] Desfacere frână 

[5] Fixare frână

2

Pentru a accesa ansamblul Axei C, scoateți capacul din tablă al păpușii postsculă [1]. 

Verificați dacă traseul liniei de aer a frânei este corect.

[2]  Fixare frână

[3] Desfacere frână

[4] Senzor de presiune a aerului la frână

3

Verificați liniile de aer ale solenoidui frânei Axelor B și C din compartimentul CALM. 

Verificați dacă traseul liniei de aer a frânei este corect în comparație cu autocolantul compartimentului CALM.

Spindle Head Connections

Notă: Eticheta versiunea 29-1071B și mai veche conține numai conexiunile păpușii portscule cu o singură furcă. Consultați informațiile de mai jos pentru conexiunile păpușii portscule cu furcă dublă. 

Conectați furtunurile de la păpușa portsculă la furtunurile de la dulapul CALM folosind tabelul de mai jos.

Furtunurile din polietilenă (PE) de la păpușa portsculă [1, 2, 8, 9] vor avea fitinguri cu conectare prin împingere.

Furtunurile din poliuretan (PU) de la păpușa portsculă [3, 4, 5, 6, 7] vor avea fitinguri de compresie.

 Notă: Furtunul TRP [7] se conectează la furtunul negru de 3/8 cu fitingul de compresie 3/8F NPT 1/4M [10].

 

Acționare dublă Haas (înainte de 5/9/2025)
  Culoare furtun cap     Material furtun cap Colier      Culoare furtun CALM      Material furtun CALM       Colier      
Fixare axă B     Opac [2] PE Niciuna Opac PE Niciuna
Eliberare axă B Albastru [8] PE Niciuna Albastru PE Niciuna
Fixare axă C Negru [9] PE Niciuna Negru PE Niciuna
Eliberare axă C Portocaliu [1] PE Niciuna Portocaliu PE Niciuna
TRP Negru [7] PU Negru Negru PU Negru
Presiune con Ștergere [6] PU Niciuna Transparent PU Niciuna
Lichid de răcire prin arborele electric Negru [3] PU Verde Opac PE Verde
Lichid de răcire prin arborele electric Negru [5] PU Verde Opac PE Verde
Lichid de răcire prin injecţie Albastru [4] PU Albastru Albastru împletitură interioară PU Albastru
Haas Double Yoke cu răcitor (pivot la 90° după 5/9/2025)
  Culoare furtun cap     Material furtun cap Colier      Culoare furtun CALM      Material furtun CALM       Colier      
Fixare axă B     Opac [2] PE Niciuna Opac PE Niciuna
Eliberare axă B Albastru [8] PE Niciuna Albastru PE Niciuna
Fixare axă C Negru [9] PE Niciuna Negru PE Niciuna
Eliberare axă C Portocaliu [1] PE Niciuna Portocaliu PE Niciuna
TRP Negru [7] PU Negru Negru PU Negru
Presiune con Ștergere [6] PU Niciuna Transparent PU Niciuna
Lichid de răcire prin arborele electric Negru [3] PU Verde Opac PE Verde
Lichid de răcire prin arborele electric Negru [5] PU Verde Opac PE Verde
Lichid de răcire prin injecţie Negru [4] PU Albastru Albastru împletitură interioară PU Albastru

Motor Wiring

1

Verificați cablajele motorului și asigurați-vă că acestea sunt cablate în configurația delta [1] ilustrată în imagine.

Conectorul cilindrului pentru acționarea vectorială [2] este, de asemenea, furnizat pentru a asigura fixarea corectă a cablului.

[3] - W1/V2
[4] - V1/U2
[5] - U1/W2
[6] - ÎMPĂMÂNTARE
[7] - C/W
[8] - B/V
[9] - A/U
[10] – ÎMPĂMÂNTARE

H-5AX TRP Sensor Wiring

1

Verificați dacă împingerea spre exterior a bucșei elastice de prindere a arborelui principal este corectă și dacă toți senzorii TRP sunt reglați corespunzător.

Verificați dacă conectorii cilindrului sunt strânși și conectorul de la P2 de pe PCB-ul interfeței 5AX este așezat corect.

(1) Senzori TRP

(2)  Intrări Arborele principal portsculă

(3)  PCB interfață 5AX

Identificarea senzorilor pentru ES779 și ES789

S1+S4 - Conul de prindere este blocat în poziția corectă (BARĂ DE TRACȚIUNE ÎNCHISĂ)

S2  - Con de prindere deschis, suport portscule ejectat, bară de tracțiune înainte (BARĂ DE TRACȚIUNE DESCHISĂ) 

S3 - Nu este utilizat

S5** - TRP înapoi la stoparea capătului superior (POZIȚIA TRP RETRACTAT) în serie cu S4 (BARĂ DE TRACȚIUNE ÎNCHISĂ)

** Prezent doar în anumite versiuni.

VR/GM Spindle Heat Exchanger Tank

1

Tubul de retur de 6” se află în partea inferioară și cauzează o restricție majoră a debitului.

2

Acțiune de corectare:  Instalarea unui tub de retur de 3" (58-0742)

Encoder Connection

1

Testați pentru a vedea dacă codorul este scurtcircuitat la împământare.

Utilizând un multimetru, verificați continuitatea între carcasa conectorului cilindrului și capul arborelui principal și pinii capului arborelui principal.

Rezultatele ar trebui să fie o continuitate de 0,2 ohmi la carcasa conectorului cilindrului către capul arborelui principal și toate știfturile deschise spre capul arborelui principal.

2

Testați pentru a vedea dacă codorul este scurtcircuitat la împământare.

Dacă rezultatele indică continuitate între pini și capul arborelui principal, deschideți fereastra de inspecție a codorului de pe partea laterală a corpului arborelui principal ES779 sau ES789 și deconectați bornele codorului.

Verificați din nou dacă există continuitate între pinii conectorului cilindrului și conectorii codorului.  

Conectorul 3 pinul 3 trebuie să fie singurul conductor Închis față de caseta rezervorului, care indică 0,2 ohmi și pinul la pin nu trebuie să fie deschis.

3

Testați dacă codorul este scurtcircuitat la împământare.

Folosind un multimetru, verificați dacă pinii sunt deschiși către corpul codorului. Conectorul 3 pinul 3 trebuie să fie singurul pin închis la corpul codorului care indică 0,2 ohmi. Dacă oricare dintre ceilalți pini prezintă continuitate, codorul este scurtcircuitat intern și va trebui înlocuit. 

De asemenea, trebuie notat dacă codificatorul trece acest test, acest lucru nu înseamnă că codificatorul funcționează corespunzător, doar că nu este scurtcircuitat intern.

NOTĂ: Unele codoare au un cablu de împământare separat care este fixat de codor 

Pentru procedura de înlocuire a codificatorului, consultați  AD0558 Ax arbore principal GM / VR H-5AX - Ghid de înlocuire  

H-5AX Spindle Chiller Fluid

Mașinile VR și GM fabricate înainte de 9/5/2025 sunt echipate cu schimbătorul de căldură al arborelui principal VR/RM și folosesc un amestec 50/50 de DOWFROST HD INHIBITED PROPYLENE GLYCOL (Nu este vândut de Haas) și apă deionizată. Capacitatea rezervorului este de 5 galoane. Poate fi folosit orice produs de propilenglicol fără prescripție, dar va trebui să spălați sistemul înainte de umplere. 

IMPORTANT: Amestecați glicolul și apa deionizată în afara rezervorului răcitorului înainte de a adăuga amestecul în rezervor.

 Avertisment: Nu amestecați cu produsul etilen-glicol. Dacă etilenglicolul este singurul înlocuitor care poate fi găsit, atunci sistemul trebuie spălat înainte de umplere.

Avertisment: Nu amestecați produsul cu glicol cu altceva decât apă deionizată.

Mașinile VR și GM construite începând cu 9/5/2025 sunt echipate cu răcitorul arborelui principal VR/GM și utilizează ulei  Mobil Velocite Nr. 3 (PN: 93-4894). Pentru informații suplimntare despre răcitorul arborelui principal VR/GM, consultați capitolul VR/GM - Răcitor arbore principal Haas din Manualul operatorului/de service al răcitoruli arborelui principal Haas.

Spindle Air Regulator

Reconfigurați fitingul solenoidului pneumatic, mutați orificiul restrictorului înainte de fitingul de 90° în înainte de fitingul de alamă în T. 


Notă: Nu sunt necesare piese pentru acțiunea corectivă.

B/C-Axis Compensation

Urmați pașii din procedura H-5AX - FURCĂ DUBLĂ - HDC - COMPENSARE AXA B/C pentru a compensa axa B și axa C.

H-5AX - FURCĂ DUBLĂ - HDC - COMPENSARE AXĂ B/C

M23 Barrel Connectors

1

Deconectați conectorii tamburului M23 și verificați dacă pinii nu sunt îndoiți.

Reglați cu grijă știfturile, dacă este necesar.

2

Deconectați conectorii tamburului M23 și verificați dacă orificiile știftului nu sunt acoperite de placa din spate.

Reglați cu grijă placa din spate, dacă este necesar.

 Notă: Placa din spate trebuie să fie vizibilă, dar trebuie să lase majoritatea orificiului deschis pentru știft.

Spindle Chiller Fluid Leaking

Dacă mașina a suferit o eroare. Verificați dacă există [1] scurgeri de lichid ale răcitorului arborelui principal între cartușul arborelui principal și placa de montare a arborelui principal.

Avertisment: Mașina trebuie oprită și deconectată imediat dacă există vreun semn al scurgerii lichidului de răcire din arborele principal și placa de montare a arborelui principal.

Păpușa portsculă trebuie înlocuită. Consultați secțiunea  Păpușă portsculă cu acționare dublă H-5AX - Înlocuire -AD0743 pentru numărul piesei și modul de înlocuire a păpușii portsculă.

Crashed Spindle Head Correction

Urmați pașii enumerați în proceduraH-5AX Furcă dublă - Corecție păpușă Arbore principal defectă pentru a corecta o păpușă Arborele principal care a fost defectă.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.