My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
H-5AX Double Yoke Spindle Head - Troubleshooting Guide - TG0068

Service Home H-5AX Doppeljoch-Spindelkopf – Fehlersuchanleitung – TG0068

H-5AX Doppeljoch-Spindelkopf – Fehlersuchanleitung – TG0068

- Zur Ursache springen - 1. Introduction 2. Symptoms Table 3. B-Axis and C-Axis Brake Assembly (3 Schritte) 4. Spindle Head Connections 5. Motor Wiring (1 Schritt) 6. H-5AX TRP Sensor Wiring (1 Schritt) 7. VR/GM Spindle Heat Exchanger Tank (2 Schritte) 8. Encoder Connection (3 Schritte) 9. H-5AX Spindle Chiller Fluid 10.  Spindle Air Regulator 11. B/C-Axis Compensation 12. M23 Barrel Connectors (2 Schritte) 13. Spindle Chiller Fluid Leaking 14. Crashed Spindle Head Correction Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/08/2026

H-5AX-Doppeljoch-Spindelkopf – Anleitung zur Fehlerbehebung


TG0068

Revision D – 12/2025

Introduction

Wichtig: Laden Sie die Checkliste für den Spindelinspektionsbericht und den letzten Inspektionsbericht herunter und füllen Sie sie aus, bevor Sie Teile austauschen.

Warnung: Die Maschine sollte sofort angehalten und ausgeschaltet werden, wenn Kühlmittel oder Kühlflüssigkeit zwischen Spindel und Spindelhalterungsplatte austritt.

 Warnung: Wenn das Siegel NICHT ENTFERNEN an der Spindel ohne Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst von Haas gebrochen wird, ERLISCHT die Garantie. Wenden Sie sich an den Haas Service, bevor Sie mit den Einstellungen fortfahren.

Hinweis: Dieses Verfahren gilt nur für den H-5AX Doppeljoch-Spindelkopf.

H-5AX Service-Anfrageformular
Inspektionsbericht

Diese Seite hilft Ihnen bei der Fehlersuche am H-5AX Doppeljoch-Spindelkopf, der in den Maschinen der VR-Serie zu finden ist.

Symptoms Table

Stellen Sie sicher, dass der TRP-Druck im Schmierschrank auf 145 psi eingestellt ist. Stellen Sie sicher, dass der Spindel-Gasregelungsdruck auf 45 psi eingestellt ist. Alarm 9804 240 VAC ERDSCHLUSS
Symptom

Mögliche Ursache

Lösung

Alarm 130 Werkzeug ausspannen Werkzeughalter sitzt nicht richtig im Kegel Überprüfen Sie die Ausrichtung des Doppelarms zur Spindel, siehe seitlich angeordneter Werkzeugwechsler – HSK - Doppelarm – Austausch – NGC.
 Kopfausrichtung Füllen Sie den EA0449 Doppeljoch-Inspektionsbericht der VR-Serie aus.
 A63 Ausrichtung des Werkzeughalters Lesen Sie den Abschnitt HSK Werkzeugbestückung im HSK – Spindel - Fehlersuchanleitung.
Luftdruck

        

Stellen Sie sicher, dass die Druckluftleitungen des Kunden nicht verunreinigt sind (Feuchtigkeit).

Einstellungen für Ausstoß/Umschalten der Zugstange Überprüfen Sie vor dem Einstellen der TRP-Sensoren den Ausstoß des Spannkegels. Siehe H-5AX TRP Sensor Verkabelung für Bilder.
Alarm 134 Fehler beim Lösen der Werkzeugklemme Der Spindelluftmagnetschalter hat die 0,040 ÖFFNUNG an der falschen Stelle installiert

Konfigurieren Sie die Luft-Magnetschalter-Anpassung neu. Verschieben Sie die Drosselblende von vor dem 90° Fitting auf vor dem T-Messing-Anpassung. (siehe Spindel-Luftmagnetschalter).

Hinweis: Für Korrekturmaßnahmen sind keine Werkstücke erforderlich.

HSG-A 02/16/2023

Werkzeug klemmt im Kegel

Falscher Ausstoß

Aus dem Luftreglerknopf austretende Luft

Die Spindel wurde ausgetauscht und die Spindellast ist sehr hoch. Die Solldrehzahl ist ebenfalls nicht korrekt. Der Motor kann beim Austausch falsch angeschlossen worden sein. 

Überprüfen Sie die Motorkonfiguration, um festzustellen, ob der Motor richtig verdrahtet ist. Siehe Abschnitt Motorverkabelung für weitere Details.

Wenn die Spindel nicht ausgetauscht wurde und die Maschine dieses Problem hat, befolgen Sie bitte die FEHLERBEHEBUNG DES VEKTORANTRIEBS, um weitere Fehlerbehebungen durchzuführen.

Beim Betrieb der Spindel mit niedrigeren Drehzahlen ist ein Spindelgeräusch vorhanden.  Beschädigte Kabel oder fehlende Ferritfilter können dieses Problem verursachen. 

Verwenden Sie zur Fehlersuche am Vektorantrieb die VECTOR DRIVE TROUBLESHOOTING GUIDE.

  • Prüfen Sie, ob alle Rückführungskabel am Maincon mit Ferritfiltern ausgestattet sind
  • Vergewissern Sie sich, dass die Kabel in der Spindel in gutem Zustand sind (weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Anschluss").
  • Prüfen Sie, ob das Stromkabel der Spindel fest sitzt.
  • Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse an der Signalverteilerstelle dicht sind. Siehe Abschnitt Anschlussstellen als Referenz.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich für weitere Anweisungen an den Haas Service. 

Alarm 4.9003 Unzureichender Durchfluss des Spindel-Kühlmittel-Kühlaggregats Der Durchflusssensor am Spindelkühler muss möglicherweise eingestellt werden, um den richtigen Durchfluss zu messen.  Stellen Sie den Durchflusssensor über die Langlöcher am Sensor ein, bewegen Sie den Sensor zur Motorseite hin, bis sich das Bit ändert. Die Schlitze am Sensor sind möglicherweise nicht ausreichend eingestellt. Wenn ja, öffnen Sie die Schlitze weiter, um die erforderliche Einstellung zu erhalten. Wenden Sie sich an den Haas Service, wenn dieses Problem weiterhin besteht. 
Luft kann in das System eindringen, wenn die Kühlaggregatleitungen nicht vollständig in die Anschlüsse eingesteckt sind oder die Dichtungen beschädigt sind und Luft ansaugen.  Ersetzen Sie alle kaputten Dichtungen und vergewissern Sie sich, dass die Leitungen vollständig in die Anschlüsse eingesteckt sind. Die Leitungen spülen und sicherstellen, dass keine Luftblasen in den Leitungen vorhanden sind. 
Probleme mit dem Kühlaggregattank mit weniger als normalem Druck oder einer überhitzten Pumpe.

Die richtige Platzierung des 3“-Rücklaufrohrs.  

Es wird ein 6''-Rohr (58-3728) anstelle des 3''-Rohrs (58-0742) verwendet. Das 6-Zoll-Rohr ist am Boden angelangt und verursachte eine erhebliche Durchflussbegrenzung. Siehe  Abschnitt VR/GM Spindel Wärmetauschertank für Bilder

Alarm 4.103  SERVOVOFEHLER DER S-ACHSE (SPINDEL) ZU GROSS Encoder oder Encoderkabel defekt.  Vergewissern Sie sich, dass der Spindel-Encoder oder das Geberkabel nicht mit der Masse kurzgeschlossen ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Encoder-Verbindung .
Alarm 4.9932  S (SPINDEL) SPINDEL BLOCKIERT 
Alarm 4.9922  S (SPINDEL) BEWEGUNGSKANALFEHLER ERKANNT 
Alarm 4.224  S (SPINDEL) FEHLER BEI ACHSENÜBERGANG
Alarm 7.217 C (5. ACHSE) PHASENEINSTELLUNGSFEHLER
Alarm 7.9959 C (5. ACHSE) SERIELLER ENCODER NICHT ANGESCHLOSSEN
Die Steuerung zeigt 1000 RPM bei angehaltener Spindel an.
Alarm 4.182  S (SPINDEL) ACHSE ENCODER CABLE FAULT M23 Barrel muss eventuell angepasst werden, um eine bessere Verbindung herzustellen. Siehe Abschnitt M23 Zylinderanschlüsse unten.
Encoder oder Encoderkabel defekt.  Vergewissern Sie sich, dass der Spindel-Encoder oder das Geberkabel nicht mit der Masse kurzgeschlossen ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Encoder-Verbindung .
Alarm 4.9975 S (SPINDEL) MOTOR TEMPERATUR KRITISCHE ÜBERHITZUNG M23 Barrel muss eventuell angepasst werden, um eine bessere Verbindung herzustellen. Siehe Abschnitt  M23 Zylinderanschlüsse unten.
Alarm 6.103  B (4. Achse) SERVOVOFEHLER DER S-ACHSE (SPINDEL) ZU GROSS

Die Bremse löst sich nicht, bevor eine Bewegung befohlen wird, die zu hohen Belastungen der Achse führt.

Die Bremsluftschläuche sind nicht richtig angeschlossen.

Überprüfen Sie den Bremsverteiler und stellen Sie sicher, dass die Druckluftleitungen zum richtigen Anschluss verlegt sind. Siehe Abschnitt B-Achse und C-Achse – Bremsenmontage 

für weitere Details. 

Überprüfen Sie, das Parameter 76 „Verzögerung Niedriger Luftdruck“ nicht geändert wurde (30.000 Sekunden) und überprüfen Sie die richtige Luftzufuhr zur Maschine. 

Alarm 7.103  C (5. Achse) SERVOVOFEHLER DER S-ACHSE (SPINDEL) ZU GROSS

Alarm 6.9720, 7.9720 B oder C ACHSE SEKUNDÄRER SERIEN-ENCODER ALARM

Alarm Subcode (0x1) Encoder Datenfehler

Skalensignale werden durch das Rauschen von Hochspannungskabeln beeinträchtigt.

(Fehlerhafte Linearskalen, Problem mit der Konfigurationsdatei, falscher Motortyp oder falscher Waagentyp)

Siehe Abschnitt Fehler bei der seriellen Datenkommunikation/elektrisches Rauschen unten.

(Prüfen Sie den Skalier-Encoder auf Schadstoffe durch Kühlmittel.)

Alarm 6.9720, 7.9720 B oder C AXIS SECONDARY SERIAL ENCODER ALARM

Alarm Subcode (0x2) Encoder Interner Achsfehler 1

(Der Bewegungskanal hat einen internen Fehler eines Typs gemeldet, der von der Steuerung nicht erkannt wird)  Schalten Sie die Stromversorgung der Maschine aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, erstellen Sie einen Fehlerbericht (Umschalttaste F3) und senden Sie eine E-Mail an den Haas Service

Alarm 6.9720, 7.9720 B oder C AXIS SECONDARY SERIAL ENCODER ALARM

Alarm Subcode (0x3) Encoder Interner Achsenfehler 2

 (Die Software hat einen internen Fehler eines Typs gemeldet, der von der Steuerung nicht erkannt wird) Schalten Sie die Stromversorgung der Maschine aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, erstellen Sie einen Fehlerbericht (Umschalttaste F3) und senden ihn per E-Mail an den Haas Service

Alarm 6.9720, 7.9720 B oder C AXIS SECONDARY SERIAL ENCODER ALARM

Alarm-Subcode (0x4) Encoder CRC-Fehler

(Linearskalen-Signale werden durch das Rauschen von Hochspannungskabeln beeinträchtigt) (Siehe Abschnitt Fehler bei der seriellen Datenkommunikation/elektrisches Rauschen unten.)

Alarm 6.9720, 7.9720 B oder C AXIS SECONDARY SERIAL ENCODER ALARM

Alarm Subcode (0x5) Fehler im Encoderkabel

(Die Kabel sind nicht richtig angeschlossen oder die Linearskala ist defekt) (Überprüfen Sie die Kabel und Anschlüsse. Siehe den Abschnitt Hauptprozessor/Encoderkabel unten.)
Niedriger Kühlmitteldruck Zu viele Kühlmitteldüsen im Einsatz. Reduzieren Sie die Anzahl der Kühlmitteldüsen auf zwei. Stellen Sie sicher, dass alle zusätzlichen Düsenöffnungen verschlossen sind.
Falsche Kühlmitteloption. Es wird empfohlen, bei VR-Doppeljochmaschinen ein Hochdruck-Flutkühlmittel (HPFC) zu verwenden.  
Spindelkühler-Flüssigkeit tritt zwischen Spindelpatrone und Spindelmontageplatte aus. Die Maschine ist abgestürzt. WARNUNG: Die Maschine sollte sofort angehalten und ausgeschaltet werden, wenn Kühlaggregat oder Kühlmittel zwischen Spindel und Spindelhalterung austritt.

Die Spindelpatrone muss ausgetauscht werden. Siehe H-5AX-Spindelkopf mit doppeltem Joch – Ersatzteil – AD0743 für die Teilenummer und eine Anleitung zum Austausch des Spindelkopfs.
 

HDC-3-5AX-Maschinen, die nur vor dem 12/17/2024 gebaut wurden.

Die Kabellitzen an den Leitern durchdringen im Laufe der Zeit die Kabelummantelung der Spindel und stellen einen Kontakt mit der geflochtenen Abschirmung her.

Ersetzen Sie das Spindel-Netzkabel.

Für HDC-3-5AX-Maschinen, die vor dem 8/27/2024 gebaut wurden, bestellen Sie Teilenummer: 33-1304A

Für HDC-3-5AX-Maschinen, die nach dem 8/27/2024 und  vor dem 12/17/2024 gebaut wurden ,bestellen Sie  Teilenummer: 33-1455A

B-Axis and C-Axis Brake Assembly

1

Um an den Bremsluftverteiler der B-Achse zu gelangen, drehen Sie die C-Achse auf C = 180 [1] und entfernen die Abdeckung der B-Achse.[2] 

Stellen Sie sicher, dass die Brems-Druckluftleitung korrekt verlegt ist.

[3] Luftdrucksensor für die Bremse

[4] Bremse entklemmen 

[5] Bremsenklemme

2

Um an die C-Achse zu gelangen, entfernen Sie das Spindelkopfblech [1]. 

Stellen Sie sicher, dass die Brems-Druckluftleitung korrekt verlegt ist.

[2] Bremsenklemme

[3] Bremse entklemmen

[4] Luftdrucksensor für die Bremse

3

Überprüfen Sie die Druckluftleitungen des Bremsmagnetschalters der B- und C-Achse im CALM-Schrank. 

Vergewissern Sie sich, dass der Verlauf der Brems-Druckluftleitung im Vergleich zum CALM-Gehäuseaufkleber korrekt ist.

Spindle Head Connections

Hinweis: Die Aufkleberversion 29-1071B und niedriger enthält nur die Anschlüsse für den Spindelkopf mit einem Joch. Beachten Sie die nachstehenden Informationen zu den Anschlüssen des Doppeljoch-Spindelkopfs. 

Verbinden Sie die Schläuche des Spindelkopfes mit den Schläuchen des CALM-Kabinetts anhand der unten stehenden Tabelle.

Die Polyethylen (PE)-Schläuche des Spindelkopfes [1, 2, 8, 9] haben Steckanschlüsse.

Die Polyurethan (PU)-Schläuche vom Spindelkopf [3, 4, 5, 6, 7] haben Klemmverschraubungen.

 Hinweis: Der TRP-Schlauch [7] wird mit dem schwarzen 3/8-Schlauch mit der 3/8F NPT 1/4M-Kompressionsverschraubung [10] verbunden.

 

Haas Doppeljoch (vor 5/9/2025)
  Farbe des Kopfschlauchs     Material des Kopfschlauchs Kabelbinder      CALM Schlauch Farbe      CALM Schlauch Material       Kabelbinder      
Klemme B-Achse     Undurchsichtig [2] PE Keine Undurchsichtig PE Keine
B-Achse freigeben Blau [8] PE Keine Blau PE Keine
C-Achse festklemmen Schwarz [9] PE Keine Schwarz PE Keine
C-Achse freigeben Orange [1] PE Keine Orange PE Keine
TRP Schwarz [7] PU Schwarz Schwarz PU Schwarz
Kegel Druck Löschen [6] PU Keine Klar PU Keine
Kühlmittel für Elektrospindeln Schwarz [3] PU Grün Undurchsichtig PE Grün
Kühlmittel für Elektrospindeln Schwarz [5] PU Grün Undurchsichtig PE Grün
Kühlmittel fluten Blau [4] PU Blau Blau PU Innengeflecht Blau
Haas Doppeljoch mit Kühlaggregat (90° schwenkbar nach 5/9/2025)
  Farbe des Kopfschlauchs     Material des Kopfschlauchs Kabelbinder      CALM Schlauch Farbe      CALM Schlauch Material       Kabelbinder      
Klemme B-Achse     Undurchsichtig [2] PE Keine Undurchsichtig PE Keine
B-Achse freigeben Blau [8] PE Keine Blau PE Keine
C-Achse festklemmen Schwarz [9] PE Keine Schwarz PE Keine
C-Achse freigeben Orange [1] PE Keine Orange PE Keine
TRP Schwarz [7] PU Schwarz Schwarz PU Schwarz
Kegel Druck Löschen [6] PU Keine Klar PU Keine
Kühlmittel für Elektrospindeln Schwarz [3] PU Grün Undurchsichtig PE Grün
Kühlmittel für Elektrospindeln Schwarz [5] PU Grün Undurchsichtig PE Grün
Kühlmittel fluten Schwarz [4] PU Blau Blau PU Innengeflecht Blau

Motor Wiring

1

Überprüfen Sie die Motorverkabelung und stellen Sie sicher, dass sie in der in der Abbildung gezeigten Dreieckskonfiguration [1] verdrahtet sind.

Der Steckverbinder, der zum Vektorantrieb [2] führt, ist ebenfalls vorhanden, um sicherzustellen, dass das Kabel richtig angeschlossen ist.

[3] – W1/V2
[4] – V1/U2
[5] – U1/W2
[6] – MASSE
[7] – C/W
[8] – B/V
[9] – A/U
[10] – BODEN

H-5AX TRP Sensor Wiring

1

Überprüfen Sie, ob die Spindelspannzange richtig ausgestoßen wurde und ob alle TRP-Sensoren korrekt eingestellt sind.

Prüfen Sie, ob die Steckverbinder fest sitzen und ob der Steckverbinder an P2 auf der 5AX-Schnittstellenplatine richtig sitzt.

(1) TRP-Sensoren

(2)  Eingänge für Spindelköpfe

(3)  5AX Schnittstellenplatine

Identifizierung der Sensoren für ES779 und ES789

S1+S4 – Spannkegel ist in der richtigen Position verriegelt (ZUGSTANGE GESCHLOSSEN)

S2  – Spannkegel ist öffnen und Werkzeughalter ist ausgeworfen, Zugstange ist vorne (ZUGSTANGE OFFEN) 

S3 – Nicht verwendet

S5** – TRP rückwärts am oberen Endanschlag (TRP-KOLBEN EINGEFAHREN) in Reihe mit S4 (ZUGSTANGE GESCHLOSSEN)

** Nur in bestimmten Versionen vorhanden.

VR/GM Spindle Heat Exchanger Tank

1

Das 6“-Rücklaufrohr läuft aus und verursacht eine starke Strömungsbegrenzung.

2

Korrekturmaßnahme  Installieren Sie ein 3" Rücklaufrohr (58-0742)

Encoder Connection

1

Prüfen Sie, ob der Encoder mit der Masse kurzgeschlossen ist.

Prüfen Sie mit einem Multimeter den Durchgang zwischen dem Gehäuse des Fasssteckers und der Spindelnase und den Stiften zur Spindelnase.

Die Ergebnisse sollten einen Durchgang von 0,2 Ohm am Gehäuse des Zylindersteckers zur Spindelnase aufweisen und alle Stifte sollten zur Spindelnase offen sein.

2

Prüfen Sie, ob das Encoderkabel mit der Masse kurzgeschlossen ist.

Wenn die Ergebnisse eine Kontinuität zwischen den Stiften und der Spindelnase zeigen, öffnen Sie das Encoder-Inspektionsfenster an der Seite des ES779- oder ES789-Spindelkörpers und trennen Sie die Encoderanschlüsse.

Prüfen Sie erneut den Durchgang zwischen den Stiften des Fasssteckers und den Encoder-Anschlüssen.  

Pin 3 des Anschlusses 3 sollte das einzige Kabel sein, das mit dem Gehäuse verbunden ist und 0,2 Ohm anzeigt, und Pin zu Pin sollte nicht offen sein.

3

Testen Sie, ob der Encoder mit der Masse kurzgeschlossen ist.

Prüfen Sie mit einem Multimeter, ob die Pins zum Encodergehäuse offen sind. Pin 3 des Steckers 3 sollte der einzige Pin sein, der mit dem Encodergehäuse verbunden ist und 0,2 Ohm aufweist. Wenn einer der anderen Pins Durchgang zeigt, ist der Encoder intern kurzgeschlossen und muss ersetzt werden.  

Wenn der Encoder diesen Test besteht, bedeutet nicht, dass der Encoder ordnungsgemäß funktioniert, sondern nur, dass er intern nicht kurzgeschlossen ist.

HINWEIS: Einige Encoder haben ein separates Erdungskabel, das an dem Encoder befestigt ist 

Informationen zum Verfahren zum Austausch des Encoders finden Sie unter AD0558 GM / VR H-5AX Spindelwelle – Anleitung für den Austausch 

H-5AX Spindle Chiller Fluid

VR- und GM-Maschinen, die vor dem 9. Mai 2025 hergestellt wurden, sind mit dem VR/GM-Spindelwärmetauscher ausgestattet und verwenden eine 50/50-Mischung aus DOWFROST HD INHIBITED PROPYLENE GLYCOL (nicht von Haas erhältlich) und entionisiertem Wasser. Das Fassungsvermögen des Tanks beträgt 5 Gallonen. Sie können jedes handelsübliche Propylenglykolprodukt verwenden, müssen aber das System vor dem Befüllen durchspülen. 

WICHTIG: Mischen Sie das Glykol und das entionisierte Wasser außerhalb des Kühlertanks, bevor Sie es zum bereits im Tank befindlichen Gemisch hinzufügen.

 Warnung: Nicht mit Ethylen-Glykol-Produkten mischen. Wenn Ethylen-Glykol der einzige verfügbare Ersatz ist, muss das System vor dem Befüllen gespült werden.

Warnung: Mischen Sie das Glykolprodukt nicht mit etwas anderem als deionisiertem Wasser.

VR- und GM-Maschinen, die ab dem 9. Mai 2025 hergestellt wurden, sind mit dem VR/GM-Spindelkühler ausgestattet und verwenden Mobil Velocite Oil No 3 (PN: 93-4894). Weitere Informationen zum VR/GM-Spindel-Kühler finden Sie im Kapitel VR/GM – Haas-Spindel-Kühler des Haas-Spindel-Kühler-Bedienungs-/Wartungshandbuchs.

Spindle Air Regulator

Verschieben Sie die Luftmagnetschalterblende von der 90°-Verschraubung vor die T-Messing-Verschraubung. 


Hinweis: Für Korrekturmaßnahmen sind keine Werkstücke erforderlich.

B/C-Axis Compensation

Folgen Sie den Schritten auf H-5AX – DOPPELJOCH – HDC - B/C-ACHSE KOMPENSATION, um die B- und C-Achse zu kompensieren.

H-5AX – DOPPELGABEL – HDC – B/C-ACHSENKOMPENSATION

M23 Barrel Connectors

1

Trennen Sie die M23-Steckverbinder und überprüfen Sie, ob die Stifte nicht verbogen sind.

Passen Sie die Stifte bei Bedarf vorsichtig an.

2

Trennen Sie die M23-Steckverbinder und stellen Sie sicher, dass die Stiftlöcher nicht von der Rückwand verdeckt werden.

Passen Sie die Rückenplatte bei Bedarf vorsichtig an.

 Hinweis: Die Rückplatte sollte sichtbar sein, aber einen Großteil des Lochs für den Stift offen lassen.

Spindle Chiller Fluid Leaking

Wenn die Maschine abgestürzt ist. Prüfen Sie, ob die Flüssigkeit des Spindelkühlers [1] zwischen der Spindelpatrone und der Spindelmontageplatte undicht ist.

Warnung: Die Maschine sollte sofort angehalten und ausgeschaltet werden, wenn Kühlaggregat oder Kühlmittel zwischen Spindel und Spindelhalterung austritt.

Der Spindelkopf muss ausgetauscht werden.

Siehe H-5AX-Spindelkopf mit doppeltem Joch – Ersatzteil – AD0743 für die Teilenummer und eine Anleitung zum Austausch des Spindelkopfs. 

Crashed Spindle Head Correction

Führen Sie die unter H-5AX Doppeljoch – Korrektur eines abgestürzten Spindelkopfes aufgeführten Schritte aus, um einen abgestürzten Spindelkopf zu korrigieren.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.