MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Maincon - Dual Boot Simulator - M17/18.xx / L10/11.xx - Software Recovery - CHC

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Maincon - Dual Boot Simulator - M17/18.xx / L10/11.xx - Software Recovery - CHC
Recently Updated Last updated: 06/20/2024

Maincon - Dual Boot Simulator - M17/18.xx / L10/11.xx - Software Recovery - CHC

Revision 1


Maincon - Dual Boot Simulator - M17/18.xx / L10/11.xx - Software Recovery - CHC

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Prepare the USB device 3. Clean Memory and Dual Loader Software Load 4. Initialize and Configure the Simulator (8 passi) 5. Simulator Mocon Firmware Load (2 passi) Back to Top

Introduction

Questa procedura spiega come recuperare il software su un Maincon - Dual Boot Simulator - CHC. 

Importante: Questa procedura funziona solo su simulatori dotati di un PCB Maincon.  Per determinare se si dispone di un simulatore con un PCB Maincon:

  • Tenere premuto [PRGRM CONVRS] mentre si preme POWER ON.  
  • Se le lettere del BIOS sono RED allora si dispone di un simulatore Maincon PCB. Se le lettere del BIOS sono VERDI, eseguire la procedura Cold Fire 2 - Dual Boot Simulator - M16.xx / L09.xx - Software Recovery - CHC.

Utilizzare questa procedura per gli scenari seguenti:

  • Il software del simulatore è danneggiato.
  • Il simulatore si blocca durante l'avvio.
  • Hai sostituito le batterie sul PCB Maincon.
  • Aggiornare il simulatore alla versione più recente del software CHC.
  • Hai sostituito il MAINcon PCB sul simulatore.
  • Stai ricevendo un allarme 144 TIME OUT.

Strumenti necessari

  • Dispositivo di memoria USB
  • File software Maincon Dual Boot Simulator.  Accedere al sito HBC per scaricare i file.

Prepare the USB device

Estrarre i file .zip scaricati. 

Copiare i file nella cartella principale della chiavetta USB [1].

Aprire la cartella Boot e assicurarsi che i file software M1829B.bin e L1129B.bin [2] si trovino all'interno. 

Importante: Assicurati che la directory dei file sull'USB sia simile nell'illustrazione.

Clean Memory and Dual Loader Software Load

Premere e tenere premuto il pulsante [PRGRM CONVRS] mentre si preme il tasto POWER ON.

Questo mette il simulatore in modalità MONITOR [1].

Effettuate queste operazioni per cancellare la memoria BBU (backup della batteria) [2]:

  • Digitare M6000000 6FFFFFF e premere [WRITE/ENTER].
  • Dopo aver SUPERATO IL TEST DI MEMORIA, PREMERE RESET PER INTERROMPERE appare (3) volte, premere RESET.

Effettuate questi passaggi per cancellare la memoria Flash [3]:

  • Digitare FC e premere[WRITE/ENTER].
  • Attendere che appare AZZERAMENTO FLASH COMPLETO!! .

Per caricare il file software del simulatore [4], procedere come segue:

  • Inserire la chiavetta USB nel simulatore.
  • Digitare NGLDR304.BIN e premere [WRITE/ENTER].
  • Digitare UF e premere[WRITE/ENTER].

Dopo che appare CARICAMENTO COMPLETO!! viene visualizzato, accendere e spegnere.

Initialize and Configure the Simulator

1

All'avvio della schermata di caricamento dell'avvio.

Premere la freccia [sinistra] per selezionare FRESATRICE.

Il simulatore inizierà la ricerca del software nella cartella di avvio USB.  Se non riesce a trovare il software sulla USB, cercherà la cartella interna disco rigido-BOOT.

Nota: Se il simulatore non trova alcun software, visualizzerà un errore "Avvio non riuscito..".  Controllare la cartella di avvio della directory USB e accendere l'alimentazione.

Una volta che trova il software inizierà a caricarlo in memoria. 

Dopo l'avvio, appare Caricatore del file di linguaggio.

In questo modo vengono caricati i nuovi file di lingua e il file ROTARY.rpk. 

2

Nota:  Il primo avvio iniziale, le funzioni del simulatore possono diventare instabili prima di selezionare un modello di macchina. 

Per selezionare il modello di fresatura del simulatore, effettuate le seguenti operazioni:

  • Nella pagina degli allarmi digitare: DEBUG 
  • Premere [WRITE/ENTER].
    Nota:
    In modalità DEBUG, una linea verde viene visualizzata intorno alle caselle di visualizzazione [1].
  • Digitare il numero di modello di fresatura desiderato (VF2, VF3, VF4, ecc.) [2]
  • Premere [WRITE/ENTER].
  • Il simulatore viene riavviato. 
  • Premere la freccia sinistra per selezionare FRESATRICE.

3

Per avviare il simulatore dal disco rigido interno. 

  • Creare una cartella nella directory HARD DRIVE con l'etichetta BOOT [1] .
    Nota: Se esiste già una cartella BOOT, entra nella cartella ed elimina eventuali versioni software precedenti.

Copiare questi file [2] nella cartella HARD DRIVE-BOOT:

  • M1829A.bin (o software di fresatrice corrente)
  • L1129A.bin (o software di tornio corrente)

4

  • Annotare il numero di serie del simulatore che è inciso sulla piastra elettrica posteriore.
  • Effettuare l’impostazione 26 (NUMERO DI SERIE) al numero di serie corretto.
  • Impostare il parametro 1275 (ARRESTO D’EMERGENZE PENSILE) su 0 [1] per i simulatori costruiti prima di maggio 2011 senza circuiteria di ARRESTO DI EMERGENZE PENSILE ridondante.
  • Impostare il parametro 737:17 (ABILITA MONITOR INTERRUTTORE DI CIRCUITO) su 0 [2].
  • Reimpostare tutti gli allarmi e zero restituiscono tutto l'asse.

5

Reimpostare l’alimentazione.

Premere la freccia destra per selezionare TORNIO.

Il simulatore ora caricherà il software di lame in memoria.

 

6

 nota: Le funzioni simulatore possono diventare instabili prima di selezionare un modello di macchina. Cancellare gli allarmi e continuare.

Eseguire questi passaggi per selezionare il modello di lame del simulatore:

  • Nella pagina degli allarmi digitare: DEBUG 
  • Premere [WRITE/ENTER].
    Nota: 
    In modalità DEBUG, viene mostrata una linea verde intorno alle caselle di visualizzazione [1].
  • Digitare il numero di modello di tornio desiderato (ST10, ST20, ST30, ecc.) [2]
  • Premere [WRITE/ENTER].
  • Il simulatore viene riavviato. Premere la freccia destra per selezionare TORNIO.
  • Impostare Impostazione 26 (NUMERO SERIALE) sul numero di serie corretto.
  • Impostare il parametro 1275 (ARRESTO DI EMERGENZA PENSILE) su 0 per i simulatori costruiti prima di maggio 2011 senza circuiteria di ARRESTO DI EMERGENZE PENSILE ridondante.
  • Impostare il parametro 737:17 (ABILITA MONITOR INTERRUTTORE DI CIRCUITO) su 0.
  • Reimpostare tutti gli allarmi e zero restituiscono tutto l'asse.

Simulator Mocon Firmware Load

Eseguire la procedura seguente SOLO se hai sostituito il Maincon PCB sul simulatore. 

 importante: NON tentare questa procedura se non si comprendono completamente le istruzioni. Contattare l'Outlet della fabbrica haas (HFO) e pianificare una visita del tecnico di assistenza in caso di dubbi su come eseguire questa procedura.

1

Premere [POWER OFF].

Attendere 10 secondi, quindi tenere premuto [PRGRM CONVRS] mentre si preme POWER ON.

Assicurarsi che il file S511SIM.bin si trova nella directory principale del dispositivo di memoria USB.

2

In modalità Monitor, attendere 1 minuto.

Digitare MM1
Premere [WRITE/ENTER] [1].

Assicurarsi di avere un doppio prompt [2]:

MOCON>>
MOCON>>

Digitare: FC  200000

cautela: Il numero è 2 con (5) zeri. Assicurarsi di digitare correttamente questo numero prima di continuare.

Premere [WRITE/ENTER] [3].

Digitare N S511SIM.BIN [4].

Premere [WRITE/ENTER]

Digitare UF 200000 [5].

Al termine del caricamento del firmware, il controllo mostrerà il messaggio mostrato nell'illustrazione [6].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.