Maincon - Dual Boot Simulator - M17/18.xx / L10/11.xx - Software Recovery - CHC

서비스 홈 방법 절차 Maincon - 이중 부트 시뮬레이터 - M17/18.xx / L10/11.xx - 소프트웨어 복구 - CHC
Recently Updated Last updated: 06/20/2024

Maincon - 이중 부트 시뮬레이터 - M17/18.xx / L10/11.xx - 소프트웨어 복구 - CHC

Revision 1


Maincon - 이중 부트 시뮬레이터 - M17/18.xx / L10/11.xx - 소프트웨어 복구 - CHC

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Prepare the USB device 3. Clean Memory and Dual Loader Software Load 4. Initialize and Configure the Simulator (8 단계) 5. Simulator Mocon Firmware Load (2 단계) Back to Top

Introduction

이 절차는 Maincon - 이중 부트 시뮬레이터 - CHC에서 소프트웨어를 복구하는 방법을 알려줍니다. 

중요: 이 절차는 Maincon PCB가 장착된 시뮬레이터에서만 작동합니다.  Maincon PCB가 있는 시뮬레이터가 있는지 확인하려면 다음을 수행하십시오:

  •  POWER ON을 누른 상태에서 [PRGRM CONVRS]를 길게 누릅니다.  
  • BIOS 문자가 빨간색이면 Maincon PCB 시뮬레이터가 있는 것입니다. BIOS 문자가 녹색이면 Cold Fire 2 - 이중 부트 시뮬레이터 - M16.xx / L09.xx - 소프트웨어 복구 - CHC 절차를 따릅니다.

다음 시나리오에 대해 이 절차를 사용합니다.

  • 시뮬레이터 소프트웨어가 손상된 경우
  • 부팅 중에 시뮬레이터가 정지하는 경우
  • Maincon PCB의 배터리를 교체했습니다.
  • 시뮬레이터를 최신 CHC 소프트웨어 릴리스로 업그레이드하는 경우
  • 시뮬레이터에서 Maincon PCB를 교체했습니다.
  • 144 TIME OUT 경보가 발생합니다.

필요한 도구

  • USB 메모리 장치
  • Maincon 이중 부트 시뮬레이터 소프트웨어 파일.  HBC 사이트에 로그인하여 파일을 다운로드합니다.

Prepare the USB device

다운로드한 .zip 파일의 압축을 풉니다. 

파일을 USB 메모리 스틱 [1]의 루트 폴더에 복사합니다.

Boot 폴더를 열고 M1829B.bin 및 L1129B.bin[2] 소프트웨어 파일이 내부에 있는지 확인하십시오. 

중요: USB의 파일 디렉토리가 그림과 같은지 확인하십시오.

Clean Memory and Dual Loader Software Load

동력 버튼을 누른 상태에서 [PRGRM CONVRS] 버튼을 길게 누릅니다.

이렇게 하면 시뮬레이터가 모니터 모드[1]에 들어갑니다.

BBU(배터리 백업) 메모리[2]를 지우려면 다음 단계를 수행하십시오:

  •  M6000000 6FFFFFF를 입력하고 [WRITE/ENTER]를 누릅니다.
  •  메모리 테스트 통과 후 PRESS RESET TO STOP이 (3)회 나타나면 RESET을누릅니다.

플래시 메모리[3]를 지우려면 다음 단계를 수행하십시오:

  • FC를 입력하고 [WRITE/ENTER]를 누릅니다.
  •  FLASH CLEAR COMPLETE!! 가 나타날 때까지 기다리십시오.

시뮬레이터 소프트웨어 파일[4]을 로드하려면 다음 단계를 수행하십시오:

  • USB 메모리 스틱을 시뮬레이터에 삽입합니다.
  •  NGLDR304.BIN을 입력하고 [WRITE/ENTER]를 누릅니다.
  •  UF를 입력하고 [WRITE/ENTER]를 누릅니다.

 LOAD COMPLETE!!가 나타나면 전원을 껐다가 켜십시오.

Initialize and Configure the Simulator

1

부팅 로드 화면이 시작됩니다.

[Left]화살표를 눌러 MILL을 선택합니다.

시뮬레이터가 USB Boot 폴더에서 소프트웨어 검색을 시작합니다.  USB에서 소프트웨어를 찾을 수 없으면, 내부 하드 드라이브\BOOT 폴더를 검색합니다.

참고: 시뮬레이터가 소프트웨어를 찾지 못하면 "시작 실패.."오류가 표시됩니다.  USB 디렉토리 부팅 폴더를 확인하고 전원을 껐다 켜십시오.

기계에서 소프트웨어를 찾고 나면 해당 소프트웨어가 메모리에 로드되기 시작합니다. 

부팅 후 언어 파일 로더가 나타납니다.

새로운 언어 파일과 ROTARY.rpk 파일을 로드합니다.

2

참고:  최초 부팅 시 기계 모델을 선택하기 전에는 시뮬레이터 기능이 불안정해질 수 있습니다. 

시뮬레이터 밀 모델을 선택하려면 다음 단계를 수행합니다.

  • 경보 페이지에서 ROTARY.rpk를 입력합니다.
  • [WRITE/ENTER]를 누릅니다.
    참고:
    디버그 모드에 있을 때 표시 상자[1] 주위에 녹색선이 표시됩니다.
  • 원하는 밀 모델 번호(VF2, VF3, VF4 등)를 입력합니다 [2].
  • [WRITE/ENTER]를 누르십시오.
  • 시뮬레이터가 다시 시작됩니다. 
  • 왼쪽 화살표를 눌러 밀을 선택합니다.

3

내부 하드 드라이브에서 시뮬레이터를 부팅합니다. 

  • 하드 드라이브 디렉토리에 BOOT[1]이라는 폴더를 만드십시오.
    참고: BOOT 폴더가 이미 있으면 폴더로 이동하여 이전 소프트웨어 버전을 삭제하십시오.

이 파일들[2]을 HARD DRIVE\BOOT 폴더에 복사하십시오:

  • M1829A.bin (또는 현재 밀 소프트웨어)
  • L1129A.bin (또는 현재 선반 소프트웨어)

4

  • 후면 전기 플레이트에 새겨진 시뮬레이터 일련 번호를 기록하십시오.
  • 설정 26 (SERIAL NUMBER)을 올바른 일련 번호로 설정합니다.
  • 2011년 5월 이전에 구축된 시뮬레이터의 경우, 중복 펜던트 ESTOP 회로 없이 파라미터 1275 (팬던트 ESTOP)을 0[1]으로 설정하십시오.
  • 파라미터 737:17 (회로 차단기 모니터 활성화)을 0 [2].으로 설정하십시오.
  • 모든 경보를 재설정하고 모든 축을 영점으로 복귀합니다.

5

전원을 껐다가 켭니다.

오른쪽 화살표를 눌러 선반을 선택하십시오.

시뮬레이터는 이제 선반 소프트웨어를 메모리에 로드합니다.

 

6

 참고: 기계 모델을 선택하기 전에 시뮬레이터 기능이 불안정해질 수 있습니다. 경보를 지우고 계속합니다.

시뮬레이터 선반 모델을 선택하려면 다음 단계를 수행하십시오:

  • 경보 페이지에서 ROTARY.rpk를 입력합니다.
  •  [WRITE/ENTER]를 누릅니다.
    참고: 
    디버그 모드에 있을 때 표시 상자[1] 주위에 녹색선이 표시됩니다.
  • 원하는 선반 모델 번호(ST10, ST20, ST30 등)를 입력합니다 [2].
  •  [WRITE/ENTER]를 누르십시오.
  • 시뮬레이터가 다시 시작됩니다. 오른쪽 화살표를 눌러 선반을 선택하십시오.
  • 설정 26(일련 번호)을 올바른 일련 번호로 설정하십시오.
  • 2011년 5월 이전에 구축된 시뮬레이터의 경우, 중복  펜던트 ESTOP 회로 없이 파라미터 1275 (팬던트 ESTOP)을  0으로 설정하십시오. 
  • 파라미터 737:17 (회로 차단기 모니터 활성화)을 0으로 설정하십시오.
  • 모든 경보를 재설정하고 모든 축을 영점으로 복귀합니다.

Simulator Mocon Firmware Load

시뮬레이터에서 Maincon PCB를 교체한 경우에만 다음 절차를 수행하십시오. 

 중요: 지침을 완전히 이해하지 못하면 이 절차를 시도하지 마십시오. 절차 이행에 대해 궁금한 점이 있으시면, Haas 직영 창고 매장(HFO)에 연락하여 서비스 기사 방문 일정을 예약하십시오.

1

[POWER OFF]를 누르십시오.

10초 정도 기다린 다음 동력 켜기를 누르는 동안 [PRGRM CONVRS]를 길게 누르십시오.

S511SIM.bin 파일이 USB 메모리 장치 루트에 있는지 확인하십시오.

2

모니터 모드에서 1분 정도 기다립니다.

 MM1을 입력합니다
[WRITE/ENTER][1]를 누릅니다.

이중 프롬프트 [2]가 있는지 확인합니다.

MOCON>> 입력
MOCON>> 입력

유형: FC 200000

주의: 숫자는 2이고 0이 5개입니다. 계속하기 전에 이 번호를 올바르게 입력했는지 확인합니다.

[WRITE/ENTER][3]를 누릅니다.

 N S511SIM.BIN[4]을 입력합니다.

[WRITE/ENTER]를 누릅니다

 UF 200000[5]를 입력합니다.

펌웨어 업로드가 완료되면 제어에 그림[6]과 같은 메시지가 표시됩니다.