MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Programmable Pressure Adjustment Valve Troubleshooting Guide

Pagina iniziale Assistenza Valvola di regolazione della pressione programmabile - Guida alla risoluzione dei problemi
Recently Updated Last updated: 08/25/2022

Valvola di regolazione della pressione programmabile - Guida alla risoluzione dei problemi


Valvola di regolazione della pressione programmabile - Guida alla risoluzione dei problemi

- Vai alla causa - 1. Introduzione 2. Sicurezza elettrica: 3. Tabella dei sintomi 4. Diagramma elettrico Back to Top

Introduzione

L’opzione della valvola di regolazione della pressione programmabile consente di controllare la forza di serraggio dell’autocentrante idraulico sui nuovi torni Haas serie ST e DS tramite il programma per pezzi o direttamente dal controllo Haas.

Nota: l’aumento della pressione comporterà l’aumento immediato della forza di serraggio. La riduzione della pressione non influirà sulla forza di presa se l’autocentrante è già bloccato. L’autocentrante deve essere arrestato, sbloccato e quindi nuovamente bloccato per ottenere la forza di presa inferiore. Solo autocentrante del mandrino principale.

Requisiti della macchina:

  • Versione software 100.22.000.1016 o successiva

Sicurezza elettrica:

 PERICOLO: Lavorare con i servizi elettrici necessari per le macchine CNC è estremamente pericoloso e può causare gravi lesioni o la morte.

Prima di collegare i fili di linea al CNC:

  • Spegnere l'alimentazione sulla macchina alla fonte.
  • Eseguire una procedura di Lockout-Tagout (LOTO) per assicurarsi che l'alimentazione rimanga spenta durante il servizio.
  • Verificare che l'alimentazione sia stata scollegata utilizzando un rilevatore di tensione CA su tutte le linee in entrata.

Se non si è sicuri di come scollegare in modo sicuro l'alimentazione o eseguire le procedure LOTO:

  • Non procedere.
  • Contattare il personale qualificato o ottenere l'assistenza appropriata prima di continuare.

La mancata osservanza di queste precauzioni può causare scosse elettriche, danni all'apparecchiatura o lesioni letali.

 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.

Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.

In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.

Tabella dei sintomi

Sintomo Azione correttiva
Causa possibile
Allarme 9505 o 9505.001 PRESSIONE COMANDATA NON RAGGIUNTA La pressione del dispositivo comandata non è stata raggiunta entro il timeout specificato.  Controllare i collegamenti elettrici al pressostato o al motore o per verificare la presenza di componenti difettosi come la valvola di pressione, il motore idraulico o il giunto.

Diagramma elettrico

Motore valvola di regolazione della pressione programmabile[1].

Cavo[2] etichettato 33-2661 o 33-2662 ALIMENTAZIONE MTR PRESSIONE DEL CANALE CBL alla staffa degli ingressi del mandrino in corrispondenza di P2[3].

Cavo[4] etichettato 33-9267, 33-9268 o 33-1199 SPHD COMBO CON PRESSIONE MANDRINO E GB al PCB I/O a P39[5].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.