MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
40-Taper - Inline - Spindle Replacement - AD0061

Início da Assistência Procedimento como fazer VMC - cone ISO40 - Em linha - Unidade de Acoplamento de Aranha - Substituição do Spindle - AD0061

VMC - cone ISO40 - Em linha - Unidade de Acoplamento de Aranha - Substituição do Spindle - AD0061

- Ir para secção - Back to Top

9.2 40T - Spindle de acoplamento de aranha em linha - Substituição

Recently Updated Last updated: 01/18/2023

VMC - cone ISO40 - Em linha - Unidade de Acoplamento de Aranha - Spindle - Substituição


AD0061

Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Janeiro, 1989

Introduction

O vídeo de serviço a seguir mostra como substituir um spindle em linha 40T.

 Nota: Este  vídeo de assistência serve apenas como referência e não substitui o procedimento escrito. 

Este procedimento informa como substituir um spindle VMC - Acionamento por aranha em linha cone ISO40. Para uma máquina DT/DM, consulte o procedimento DT/DM - Acionamento do acoplamento por aranha - Spindle - Substituição - AD0651.

Este documento aplica-se aos seguintes kits de serviço:

  • 93-30-12005B SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12005C SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12008B SPINDLE 40T INLINE 8/10K VMC W/DB
  • 93-30-4018E SPINDLE 40T INLINE 12K 2ND GEN VMC

 Nota: Se instalar o mesmo spindle que você remover ou um novo spindle, registe a localização das lâminas do spindle. Instale os calos do spindle no mesmo local e, em seguida, VMC-veio de varredura do veio Procedimento.

 Nota: Se a máquina foi feita entre 10/2013 e 2/2016, deve substituir a manga de transferência.

Spindle Removal

1

Retire os painéis do macho da cabeça do veio. 

2

Retire o painel frontal do motor da mortalha.

3

Retire o raspador de ar dianteiro [1].

Desconecte a manga de lubrificação do veio.

Retire o encaixe de lubrificação do veio 90 ° [2].

Instalar um 1/8" Plugue do NPT [3] na porta de encaixe do óleo no veio. Instale o plugue [3] nivelado ou abaixo do resplendor com a superfície do veio.

Afrouxe os parafusos (4) que fixam o motor à placa de montagem. Não retire os parafusos.

4

Coloque uma panela de óleo [3] sobre a mesa para pegar todos os vazamentos de óleo.

Afrouxe os (6) parafusos do veio [1] aproximadamente (2) voltas.

Instale o macho protetora [2] sobre o nariz do veio.

 Cuidado: O macho protetor é necessári. Impede dano ao veio quando toca na tabela na etapa seguinte.

Jog o veio Z na direção negativa (-) até que o veio toca a mesa. Se o veio não tocar na mesa, coloque um bloco de madeira ou alumínio o veio.

Retire os parafusos do veio (6).

Movimente o eixo Z na direção positiva (+) até que o spindle esteja totalmente fora da cabeça do spindle e possa ser removido. 

5

Retire os calos [1].

Retire estas peças:

  • o acoplamento da aranha [2]
  • a manga de transferência [3]
  • o o-rings [4]

Spindle Installation Preparation

1

Jog o eixo Z na direção positiva (+) para o topo da viagem.

Limpe e regue a flange do veio [1] e a superfície da cabeça do veio [2] onde o flange do veio irá tocar.

2

Utilize a manga de transferência correcto para a sua máquina.

  • 40-Taper; 8K/10K/12K RPM; veio inline; Use 20-6935: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 12K
  • Cone ISO40; 15K RPM; spindle em linha; use 20-6927: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 15K RPM

3

Aplique uma fina camada de graxa de lítio nestas partes:

  • acoplamento da aranha [1]
  • manga de transferência [2]
  • o-rings [3]

Instale a manga de transferência no veio.

Instale o acoplamento de aranha.

Coloque os calços no mesmo local que o spindle anterior.

Spindle Installation

Precauções de acoplamento do motor e do spindle

Updated

Cuidado:O dano ao rolamento ocorrerá se QUALQUER carga for colocada no eixo do motor ou as juntas não estiverem alinhados durante a instalação.

1

Atenção: O eixo do motor pode tornar-se desalinhado se a instalação do spindle é feita incorretamente.

Antes de instalar o fuso afrouxar os parafusos da montagem do motor pelo menos uma metade de uma polegada.

Se os pinos estiverem desalinhados com o acoplador, o motor levantará visivelmente em vez de transmitir toda a força de impulso do eixo para o eixo do motor e causará danos aos rolamentos.

2

Rode lentamente o veio Z na direção negativa (-) para zerar o indicador.

Certifique-se que o acoplador do eixo e o acoplador do motor alinham com o acoplador da aranha [1].

Cuidado: Acopladores incorretamente alinhados podem causar danos aos rolamentos.

Mova lentamente o eixo Z na direção negativa (-).

Certifique-se que os acopladores acoplam lisamente.

Certifique-se de que o spindle está centrado no furo do spindle. Instale os (6) parafusos do spindle [2]. Torque dos parafusos. Consulte ESPECIFICAÇÕES DE TORQUE DO FIXADOR HAAS.

3

Remova o 1/8" Plugue NPT [1] da porta de encaixe do óleo no eixo.

Instale o encaixe de lubrificação do eixo 90 ° [2].

Instale o raspador de ar dianteiro [3].

Conecte o tubo de lubrificação do eixo.

Execute o procedimento VMC - Spindle - Varredura do spindle .

 Nota: Não adicione o óleo à carcaça do eixo, mesmo se tinha o óleo antes.

4

Para alinhar o motor com o spindle:

Coloque o spindle a 1000 RPM para a direita/para a frente durante 30 segundos.

Coloque o spindle a 1000 RPM no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio/marcha-atrás durante 30 segundos.

Coloque o spindle a 1000 RPM para a direita/para a frente durante 1 minuto.

Ajuste os parafusos de montagem enquanto o motor está em funcionamento.

Nota: Quando os motores param, irão deslocar-se para o lado e desalinhar-se se não forem ajustados.

Nota: O analisador de vibração Octavis pode ser usado ao alinhar o motor para encontrar onde o pico de deslocamento de vibração é mais pequeno.

Aperte os parafusos de acordo com as especificações de torque daHaas .

Execute o teste de vibração do spindle da fresadora de acordo com Fresadora Vibração do spindle - Tolerâncias.

5

  • Ajuste o pistão da liberação da ferramenta: Consulte a VMC-20/30/40-Taper-TRP-sensor de proximidade-ajuste.
  • Ajuste o parâmetro 64 (CHC): Consulte a VMC-trocador de ferramentas de montagem lateral-parâmetro de ajuste 64-deslocamento de alteração da ferramenta do eixo Z.
  • Definir parâmetro 64 (NGC): Consulte a VMC-trocador de ferramentas de montagem lateral-parâmetro de ajuste 64-deslocamento de alteração da ferramenta do eixo Z.
  • Ajuste o parâmetro 257 (CHC): Consulte a Trocador de ferramentas de montagem lateral-deslocamento de orientação do spindle-parâmetro 257.
  • Definir parâmetro 257 (NGC): Consulte a Trocador de ferramentas de montagem lateral-deslocamento de orientação do spindle-parâmetro 257.
  • Equilibrar o spindle: Consulte  *Spindle - Instruções de equilíbrio.
  • Execute o programa break-in do spindle: Eixo-break-in programas-torno e moinho

Reinstale o conjunto de chapa metálica.

Testing

1

 Prima [COOLANT] para iniciar o TSC.

A operação correta é a seguinte:

  1. O líquido de refrigeração flui corretamente a partir do suporte da ferramenta de TSC [1].
  2. Algumas gotas fluem da mangueira do vácuo-gerador [2].

Prima [RESET].

Certifique-se de que não há vazamentos nas mangueiras de ar e nas mangueiras de refrigeração.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.