Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
40-Taper - Inline - Spindle Replacement - AD0061

Servisna domača stran Kako poteka postopek VMC – Konus 40 – notranje vreteno – pogon venčne sklopke – zamenjava – AD0061

VMC – Konus 40 – notranje vreteno – pogon venčne sklopke – zamenjava – AD0061

- Skok na razdelek - Back to Top

9.2 Konus 40 – Notranje vreteno s sklopko Spider – Zamenjava

Recently Updated Last updated: 01/19/2023

VMC – Konus 40 – Notranje vreteno – Pogon spoja Spider Vreteno – Zamenjava


AD0061

Velja za stroje, izdelane iz: Januar, 1989

Introduction

Naslednji servisni video prikazuje, kako zamenjati linijsko vreteno Konus 40.

  OPOMBA:  Ta  servisni video je samo za referenco in ne nadomešča pisnega postopka. 

Ta postopek vam pove, kako zamenjati vreteno VMC - Konus 40 Notranje vreteno s pogonom Spider. Za stroj DT/DM glejte postopek DT/DM - Pogon sklopke Spider - Vreteno - Zamenjava -AD0651.

Ta dokument velja za naslednje servisne komplete:

  • 93-30-12005B SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12005C SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12008B SPINDLE 40T INLINE 8/10K VMC W/DB
  • 93-30-4018E SPINDLE 40T INLINE 12K 2ND GEN VMC

 Opomba: Če namestite isto vreteno, ki ste ga odstranili ali novo vreteno, zabeležite lokacijo podložnih lističev vretena. Namestite podložne lističe vretena na isto mesto in nato izvedite postopek VMC - Vreteno - Vreteno .

 Opomba:  Če je bil stroj izdelan med 10/2013 in 2/2016, morate zamenjati cev za prenos.

Spindle Removal

1

Odstranite plošče pokrova glave vretena. 

2

Odstranite tulec plošče prednjega motorja.

3

Odstranite sprednje zračno strgalo [1].

Odklopite mazalno cev vretena.

90-stopinjski priključek za mazanje vretena [2] odstranite.

Namestite 1/8" NPT vtič [3] v vsaka vrata na nastavku za oljne na vretenu. Namestite vtiče [3] v isti ravnini ali pod površino vretena.

Odvijte (4) vijake, s katerimi je motor pritrjen na pritrdilno ploščo. Vijakov ne odstranjujte.

4

Na mizo postavite posodo za olje [3], v katero boste zajeli puščanje olja.

Odpustite (6) vijakov na vretenu [1] za približno (2) obrata.

Namestite zaščitni pokrov [2] na čelo vretena.

 Pozor: Zaščitna kapica je potrebna. Preprečuje poškodbe vretena, ko se ta v naslednjem koraku dotika mize.

Os Z v JOG načinu premaknite v negativni (-) smeri, dokler se vreteno ne dotakne mize. Če se vreteno ne dotika mize, postavite pod vreteno lesen ali aluminijast blok.

Odstranite (6) vijake vretena.

Os Z v JOG načinu premaknite v pozitivni (+) smeri, dokler ni vreteno povsem iz glave vretena in ga lahko odstranite. 

5

Odstranite podložne lističe [1].

Odstranite te dele:

  • venčna spojka [2]
  • prenosna cev [3]
  • O-obroči [4]

Spindle Installation Preparation

1

Pomikajte os Z v pozitivni (-) smeri do vrha hoda.

Očistite in speskajte površino prirobnice [1] in površino glave vretena [2], kjer se bo prirobnica vretena dotikala.

2

Za svoj stroj uporabite pravilno prenosno cev.

  • 40-konični; 8K/10K/12K RPM; notranje vreteno; uporabite 20-6935: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 12K
  • Konus 40; 15K RPM; notranje vreteno; uporabite 20-6927: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 15K RPM

3

Na te dele nanesite tanko plast litijeve maščobe:

  • venčna spojka [1]
  • prenosna cev [2]
  • o-obroči [3]

Namestite prenosno cev na venčno spojko.

Namestite venčno spojko.

Postavite podložne lističe na isto mesto kot pri prejšnjem vretenu.

Spindle Installation

Previdnosti pri vretenu in sklopki motorja

Updated

Opozorilo:Če je na gred motorja nameščena kakršna koli obremenitev ali sklopka ni poravnana med namestitvijo, pride do poškodb zaradi nosilca.

1

Pozor: Če se namestitev vretena izvede nepravilno, lahko gred motorja postane neporavnana.

Pred namestitvijo vretena odvijte pritrdilne vijake motorja za vsaj pol palca.

Če so zatiči poravnani s spojko, se bo motor vidno dvignil, namesto da bi v gred motorja prenašal vso aksialno potisno silo in poškodoval ležaje.

2

Počasi potisnite os Z v negativni (-) smeri nad vreteno.

Prepričajte se, da se vreteno in spojka motorja poravnata z venčno spojko [1].

 Pozor: Nepravilno poravnane spojke lahko poškodujejo ležaje.

Počasi potisnite os Z v negativni (-) smeri.

Prepričajte se, da se spojke nemoteno vklapljajo.

Prepričajte se, da je vreteno usmerjeno v izvrtino vretena. Na vreteno namestite (6) vijakov [2]. Privijte vijake. Glejte SPECIFIKACIJE NAVORA PRITRDILNIH ELEMENTOV HAAS.

3

Odstranite 1/8" NPT vtiče [1] iz vrat priključka na vretenu.

Namestite 90-stopinjski nastavek za mazanje vretena [2].

Namestite sprednje zračno strgalo [3].

Priključite cev za mazanje vretena.

Opravite postopek  VMC - Vreteno - Premik sredinske črte vretena.

 Opomba: V vreteno ne dodajte olja, tudi če je že prej imelo olje.

4

Za poravnavo motorja z vretenom:

Vreteno za 30 sekund zaženite s 1000 RPM v smeri urnega kazalca/naprej.

Vreteno za 30 sekund zaženite s 1000 vrtljaji na minuto v nasprotni smeri urnega kazalca/nazaj.

Vreteno za 1 minuto zaženite s 1000 RPM v smeri urnega kazalca/naprej.

Med delovanjem motorja privijte pritrdilne vijake.

Opomba: Ko se motorji ustavijo, se bodo premaknili vstran in napačno poravnali, če jih ne boste zataknili.

Opomba: Analizator vibracij Octavis se lahko uporablja pri uravnavanju motorja, da se ugotovi, kje je konica premika vibracij najmanjša.

Vijaki z navorom v skladu s specifikacijami navora Haas.

Zaženite preskus vibracij vretena rezkarja na rezkar - vibracije vretena - tolerance.

5

  • Prilagodite bat za izpenjanje orodja: Glejte VMC - 20/30/40-konični TRP - Približevalni senzor - Prilagoditev.
  • Glejte parameter 64 (CHC): Glejte VMC - Stranski menjalnik orodja - Nastavitev parametra 64 - Offset menjalca orodja osi Z.
  • Glejte parameter 64 (NGC): Glejte VMC - Stranski menjalnik orodja - Nastavitev parametra 64 - Offset menjalca orodja osi Z.
  • Nastavitev parametra 257 (CHC): Glejte Stranski menjalnik orodja - Offset orientacije vretena - Parameter 257.
  • Nastavitev parametra 257 (NGC): Glejte Stranski menjalnik orodja - Offset orientacije vretena - Parameter 257.
  • Uravnotežite vreteno: Glejte  Navodila za - ravnovesje vretena.
  • Zaženite program za vstavljanje vretena: Vreteno - programi vstavljanja - stružnica in rezkar.

Ponovno namestite sklop iz jeklene plošče.

Testing

1

 Pritisnite EMULZIJA za zagon TSC.

Pravilno delovanje je naslednje:

  1. Emulzija pravilno teče iz držala orodja TSC [1].
  2. Nekaj kapljic izteče iz cevi vakuumskega generatorja [2].

Pritisnite [RESET].

Prepričajte se, da v zračnih ceveh in ceveh za emulzijo ni uhajanja.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.