My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
40-Taper - Inline - Spindle Replacement - AD0061

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire VMC - con 40 - Unitate de cuplare Spider - Înlocuire arbore principal - AD0061

VMC - con 40 - Unitate de cuplare Spider - Înlocuire arbore principal - AD0061

- Salt la secțiune - Back to Top

9.2 cu 40 de conuri - Unitate de cuplaj Spider arbore principal - Înlocuire

Recently Updated Last updated: 01/18/2023

VMC – cu 40 de conuri – Unitate de cuplaj Spider – Înlocuire arbore principal


AD0061

Se aplică maşinilor construite din: ianuarie, 1989

Introduction

Următorul videoclip de service arată cum să înlocuiți un arbore principal coaxial cu 40 de conuri.

 NOTĂ: Acest  videoclip de service are doar rol informativ și nu înlocuiește procedura scrisă. 

Această procedură vă arată cum să înlocuiți un Arborele principal păianjen cu acționare coaxială, cu 40 de conuri la VMC. Pentru o mașină DT/DM, consultați procedura DT/DM – Acționare cuplaj de tip păianjen – Arborele principal – Înlocuire – AD0651.

Acest document se aplică următoarelor truse de service:

  • 93-30-12005B SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12005C SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12008B SPINDLE 40T INLINE 8/10K VMC W/DB
  • 93-30-4018E SPINDLE 40T INLINE 12K 2ND GEN VMC

 Notă: Dacă instalați același arbore principal pe care îl scoateți sau îl înlocuiți cu unul nou, înregistrați locația bailagului arborelui principal. Instalați bailagurile arborelui principal în aceeași locație și apoi efectuați procedura VMC - Arbore principal - Trasare arbore principal.

 Notă: Dacă mașina a fost fabricată între 10/2013 și 2/2016, trebuie să înlocuiți tubul de transfer.

Spindle Removal

1

Scoateți panourile de acoperire ale păpușii portsculă. 

2

Scoateţi panoul frontal al motorului de pe carcasa frontală.

3

Scoateți racleta pneumatică din faţă [1].

Deconectați tubul de lubrifiere al arborelui principal.

Scoateți fitingul de lubrifiere a arborelui principal de 90° [2].

Instalați un dop 1/8" NPT [3] în portul fitingului de ungere pe arborele principal. Instalați dopul [3] evacuarea sau evacuarea de jos cu suprafața arborelui principal.

Slăbiți cele (4) șuruburi care fixează motorul pe placa de montaj. Nu scoateți șuruburile.

4

Puneţi un colector de ulei [3] pe masă pentru a colecta toate scurgerile de ulei.

Slăbiți cele (6) șuruburi ale arborelui principal [1] aproximativ (2) rotații.

Instalați capacul de protecție [2] peste capul arborelui principal.

 Atenție: Este necesar capacul de protecție. Acesta previne deteriorarea arborelui principal atunci când atinge masa în etapa următoare.

Efectuați avansul rapid al axei Z în direcţia negativă (-) până când arborele principal atinge masa. Dacă arborele principal nu atinge masa, puneţi un bloc de lemn sau aluminiu sub arborele principal.

Scoateți cele (6) șuruburi de pe arborele principal.

Efectuați avansul rapid al axei Z în direcția pozitivă (+) până când arborele principal este complet ieșit din păpușa portsculă și poate fi îndepărtat. 

5

Scoateți bailagurile [1].

Scoateți aceste piese:

  • cuplaj tip spider [2]
  • tub de transfer [3]
  • garnituri inelare [4]

Spindle Installation Preparation

1

Efectuați avansul rapid al axei Z în direcţia pozitivă (+) în partea de sus a cursei.

Curățați și debavurați flanșa arborelui principal [1] și suprafața păpușii portsculă [2] unde atinge flanșa arborelui principal.

2

Utilizaţi tubul corect de transfer pentru maşina dvs.

  • cu 40 de conuri; 8K/10K/12K RPM; arbore principal în linie; utilizaţi 20-6935: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 12K
  • Cu 40 de conuri; 15K RPM; arbore principal coaxial; utilizați 20-6927: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 15K RPM

3

Aplicaţi un strat subţire de vaselină cu litiu pe aceste piese:

  • cuplaj tip spider [1]
  • tub de transfer [2]
  • garnituri inelare [3]

Montați tubul de transfer în arborele principal.

Instalați cuplajul tip spider.

Așezați bailagurile în aceeași locație ca a arborelui principal anterior.

Spindle Installation

Măsuri de precauție privind cuplarea Arborele principal și motorului

Updated

Atenție: Se vor produce deteriorări la uzură dacă ORICE sarcină este amplasată pe axul motorului sau cuplajele nu sunt aliniate în timpul instalării.

1

Atenție: Axul motorului se poate descentra dacă instalarea arborelui principal este efectuată incorect.

Înainte de instalarea arborelui principal, slăbiţi șuruburile de montaj ale motorului cel puţin o jumătate de țol.

Dacă pinii sunt poziționați greșit cu cuplajul, motorul se va ridica vizibil în loc să transmită întreaga forță axială în axul motorului cauzând deteriorarea lagărelor.

2

Efectuați ușor avansul rapid al axei Z în direcția negativă (-) peste arborele principal.

Asigurați-vă că acest cuplaj pentru arborele principal și cuplajul motorului se poziționează cu cuplajul tip păianjen [1].

 Atenție: Cuplajele poziționate incorect pot cauza deteriorarea lagărelor.

Efectuați ușor avansul rapid al axei Z în direcția negativă (-).

Asigurați-vă că cuplajele se cuplează fără probleme.

Asigurați-vă că arborele principal este centrat în alezajul arborelui principal. Instalați cele (6) șuruburi ale arborelui principal [2]. Strângeți la cuplu șuruburile. Consultați SPECIFICAȚII CUPLU BRIDĂ HAAS. 

3

Scoateţi dopul NPT 1/8" [1] din portul fitingului de ungere de pe arborele principal.

Instalați fitingul de lubrifiere a arborelui principal de 90° [2].

Instalați racleta pneumatică frontală [3].

Conectați tubul de lubrifiere al arborelui principal.

Efectuați procedura Arborele principal – Mișcare circulară arbore principal  – VMC.

 Notă: Nu adăugați ulei în carcasa arborelui principal, chiar dacă a avut ulei înainte.

4

Pentru a alinia motorul la arborele principal:

Rulați arborele principal la 1000 rpm în sens orar/înainte timp de 30 de secunde.

Rulați arborele principal la 1000 rpm în sens trigonometric/invers timp de 30 de secunde.

Rulaţi arborele principal la 1000 rpm în sens orar/înainte timp de 1 minut.

Strângeți șuruburile de montare în timp ce motorul funcționează.

Notă: La oprirea motoarelor, vibrează în lateral și se aliniează greșit dacă nu sunt fixate.

Notă: Analizorul de Vibrații Octavis poate fi utilizat atunci când aliniați motorul pentru a găsi locul în care vârful de deplasare a vibrațiilor este cel mai mic.

Pentru strângerea șuruburilor folosiți cuplul de torsiune menționat în Specificațiile Haas privind cuplul de torsiune.

Efectuați testul de vibrații pentru arborele principal al frezei conform Freză - Vibrația arborelui principal - Toleranțe.

5

  • Ajustați pistonul de eliberare a sculei: Consultaţi VMC - cu 20/30/40 de conuri- TRP - Senzor de proximitate - Ajustare.
  • Setare parametru 64 (CHC): Consultaţi VMC - Schimbătorul de scule lateral - Setare parametru 64 - Corecție schimbător scule axa Z.
  • Setare parametru 64 (NGC): Consultaţi VMC - Schimbătorul de scule lateral - Setare parametru 64 - Corecție schimbător scule axa Z..
  • Setare parametru 257 (CHC): Consultaţi Schimbător de scule lateral - Corecție orientarea arborelui principal - Parametru 257.
  • Setare parametru 257 (NGC): Consultaţi Schimbător de scule lateral - Corecție orientarea arborelui principal - Parametru 257.
  • Echilibrați arborele principal. Consultați  *Arborele principal*  - Instrucțiuni de Echilibrare.
  • Rulați programul de pauză pentru arborele principal: Arbore principal - Programe de pauză - Strung şi Freză

Reinstalaţi ansamblul capacului din tablă.

Testing

1

 Apăsați [LICHID DE RĂCIRE] pentru a porni TSC.

Funcționarea corectă se face după cum urmează:

  1. Lichidul de răcire curge corect din suportul portscule TSC[1].
  2. Câteva picături curg din furtunul generator de vacuum [2].

Apăsați [RESET].

Asiguraţi-vă că nu există scurgeri la furtunurile de aer și furtunurile cu lichid de răcire.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.