40-Taper - Inline - Spindle Replacement - AD0061

서비스 홈 방법 절차 VMC - 40-테이퍼 - 인라인 - 스파이더 커플링 드라이브 - 스핀들 교체 - AD0061

VMC - 40-테이퍼 - 인라인 - 스파이더 커플링 드라이브 - 스핀들 교체 - AD0061

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

9.2 40T - 인라인 스파이더 커플링 드라이브 - 교체

Recently Updated Last updated: 01/18/2023

VMC - 40-테이퍼 - 인라인 - 스파이더 커플링 드라이브 스핀들 - 교체


AD0061

다음 이후에 제작된 기계에 적용: 1989년 1월

Introduction

다음 서비스 동영상은 40T 인라인 스핀들을 교체하는 방법을 보여줍니다.

  참고:  이 서비스 동영상은 참조용이며 서면 절차를 대체하지 않습니다. 

이 절차는 VMC - 40-테이퍼 인라인 스파이더 드라이브 스핀들을 교체하는 방법을 설명합니다. DT/DM 기계의 경우, DT/DM - 스파이더 커플링 드라이브 - 스핀들 - 교체 -AD0651 절차를 참조하십시오.

이 문서는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • 93-30-12005B SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12005C SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12008B SPINDLE 40T INLINE 8/10K VMC W/DB
  • 93-30-4018E SPINDLE 40T INLINE 12K 2ND GEN VMC

 참고: 제거한 것과 동일한 스핀들 또는 새로운 스핀들을 설치하는 경우 스핀들 쉼의 위치를 기록하십시오. 스핀들 심을 같은 위치에 설치 한 다음 VMC - 스핀들 - 스핀들 스윕 절차를 실행하십시오.

 참고: 기계가 2013년 10월과 2016년 2월 사이에 제작된 경우 전송 튜브를 교체해야 합니다.

Spindle Removal

1

스핀들 헤드 커버 패널을 제거하십시오. 

2

전면 모터 슈라우드 패널을 분리하십시오.

3

전면 에어 스크레이퍼[1]를 제거합니다.

스핀들 윤활 튜브를 분리하십시오.

90° 스핀들 윤활 피팅[2]을 제거합니다.

1/8" NPT 플러그[3]를 스핀들의 오일 피팅 포트에 설치하십시오. 스핀들 표면과 같은 높이로 또는 아래에 플러그[3]를 설치하십시오.

모터를 장착 플레이트에 부착하는 (4)개의 볼트를 풉니다. 볼트를 제거하지 마십시오.

4

모든 오일 누출을 수집하기 위해 오일 팬[3]을 테이블에 놓습니다.

(6)개의 스핀들 나사[1]를 약 (2) 바퀴 정도 풉니다.

스핀들 노우즈 위에 보호 캡[2]을 설치하십시오.

 주의: 보호 캡이 필요합니다. 다음 단계에서 테이블에 닿을 때 스핀들 손상을 방지합니다.

스핀들이 테이블에 닿을 때까지 Z축을 음(-)의 방향으로 조정하십시오. 스핀들이 테이블에 닿지 않으면 스핀들 아래에 나무 또는 알루미늄 블록을 놓으십시오.

(6)개의 스핀들 나사를 제거하십시오.

스핀들이 스핀들 헤드에서 완전히 빠져 나와서 제거할 수 있을 때까지 Z축을 양(+)의 방향으로 조그하십시오. 

5

쉼[1]을 제거합니다.

다음 부품을 제거하십시오.

  • 스파이더 커플링[2]
  • 이송 튜브[3]
  • O-링[4]

Spindle Installation Preparation

1

Z축을 양(+)의 방향으로 이동거리 맨 위까지 조그합니다.

스핀들 플랜지[1]와 스핀들 플랜지가 닿을 스핀들 헤드 표면[2]을 청소하고 돌로 닦습니다.

2

기계에 올바른 이송 튜브를 사용하십시오.

  • 40 테이퍼; 8K/10K/12K RPM; 인라인 스핀들; 20-6935 사용: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 12K
  • 40 테이퍼; 15K RPM; 인라인 스핀들; 20-6927 사용: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 15K RPM

3

다음 부품에 리튬 그리스를 얇은 층으로 바르십시오.

  • 스파이더 커플링[1]
  • 이송 튜브[2]
  • O-링[3]

이송 튜브를 스핀들에 설치하십시오.

스파이더 커플링을 설치하십시오.

쉼을 이전 스핀들과 동일한 위치에 놓습니다.

Spindle Installation

스핀들 및 모터 커플링 주의사항

Updated

주의: 설치 중에 모터 샤프트에 조금이라도 부하가 가해지거나 커플링이 정렬되지 않으면 베어링 손상이 발생합니다.

1

주의: 스핀들 설치가 잘못되면 모터 샤프트가 정렬되지 않을 수 있습니다.

스핀들을 설치하기 전에 모터 장착 볼트를 최소한 0.5인치 정도 풉니다.

핀이 커플러와 잘못 정렬되면 모터는 모든 축 추력을 모터 샤프트로 전달하는 대신 눈에 띄게 들어 올려 베어링에 손상을 줍니다.

2

Z축을 스핀들 위에 음(-)의 방향으로 천천히 조그합니다.

스핀들 커플러와 모터 커플러가 스파이더 커플러[1]와 정렬되어 있는지 확인하십시오.

주의: 커플러가 잘못 정렬되면 베어링이 손상 될 수 있습니다.

Z축을 음(-)의 방향으로 천천히 조정하십시오.

커플러가 원활하게 작동하는지 확인하십시오.

스핀들이 스핀들 보어 중앙에 있는지 확인하십시오. 6개의 스핀들 나사 [2]를 설치하십시오. 나사를 조입니다. Haas 패스너 토크 규격을 참조하십시오.

3

스핀들의 오일 피팅 포트에서 1/8" NPT 플러그[1]를 제거하십시오.

90° 스핀들 윤활 피팅[2]을 제거합니다.

전면 에어 스크레이퍼[3]를 설치합니다.

스핀들 윤활 튜브를 연결하십시오.

VMC - 스핀들 - 스핀들 스윕 절차를 수행하십시오.

 참고: 이전에 오일이 있었더라도 스핀들 캐스팅에 오일을 추가하지 마십시오.

4

모터를 스핀들에 맞추려면 다음을 수행합니다.

30초 동안 시계 방향/앞으로 1000RPM으로 스핀들을 실행합니다.

30초 동안 시계 반대 방향/역방향 1000RPM으로 스핀들을 실행합니다.

1분 동안 시계 방향/앞으로 1000RPM으로 스핀들을 실행합니다.

모터를 작동하면서 나사를 단단히 조이십시오.

참고: 모터가 정지하면 옆으로 흔들리며 아래로 밀리지 않으면 정렬이 잘못됩니다.

참고: 모터를 정렬할 때 진동 변위 스파이크가 가장 작은 위치를 찾기 위해 Octavis 진동 분석기를 사용할 수 있습니다.

Haas 토크 규격에 따라 나사를 조이십시오.

밀 - 스핀들 진동 - 공차에 따라 밀 스핀들 진동 테스트를 실행하십시오.

5

  • 공구 배출 피스톤 조정: VMC - 20/30/40 테이퍼 - TRP - 근접 센서 - 조정을 참조하십시오.
  • 파라미터 64(CHC) 설정:  VMC - 측면 장착 공구 교환장치 - 파라미터 64 설정 - Z축 공구 교환 오프셋을 참조하십시오.
  • 파라미터 64(NGC) 설정:  VMC - 측면 장착 공구 교환장치 - 파라미터 64 설정 - Z축 공구 교환 오프셋을 참조하십시오.
  • 파라미터 257(CHC) 설정:  측면 장착 공구 교환장치 - 스핀들 오리엔테이션 오프셋 - 파라미터 257을 참조하십시오.
  • 파라미터 257(NGC) 설정:  측면 장착 공구 교환장치 - 스핀들 오리엔테이션 오프셋 - 파라미터 257을 참조하십시오.
  • 스핀들 균형을 맞춥니다.  스핀들 - 균형 지침을 참조하십시오.
  • 스핀들 브레이크 인 프로그램을 실행하십시오. 스핀들 - 브레이크 인 프로그램 - 선반 및 밀

판금 어셈블리를 다시 설치합니다.

Testing

1

  [절삭유]를 눌러 TSC를 시작합니다.

올바른 작동은 다음과 같습니다.

  1. 절삭유가 TSC 공구 홀더 [1]에서 올바르게 흐릅니다.
  2. 진공 발생기 호스[2]에서 약간의 물방울이 흐릅니다.

[RESET]을 누르십시오.

에어 호스 및 절삭유 호스에 누출이 없는지 확인합니다.