My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
    • View All
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
40-Taper - Inline - Spindle Replacement - AD0061

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet VMC – 40-kartioinen – Inline – Hämähäkkikytkentämoottori – Karan vaihto – AD0061

VMC – 40-kartioinen – Inline – Hämähäkkikytkentämoottori – Karan vaihto – AD0061

- Siirry osioon - Back to Top

9.2 40-kartioinen – Inline – Hämähäkkikytkennän moottorikara – vaihto

Recently Updated Last updated: 01/19/2023

VMC – 40-kartioinen – Inline – Hämähäkkikytkentämoottori – Karan vaihto


AD0061

Koskee koneita, jotka on valmistettu alkaen: Tammikuu 1989

Introduction

Seuraavassa huoltovideossa näytetään, miten 40-kartioinen inline -kara vaihdetaan.

  HUOMAUTUS:  Tämä  huoltovideo on tarkoitettu vain viitteeksi, eikä se korvaa kirjallista toimintaohjetta. 

Tässä menettelyssä kerrotaan, miten VMC – 40-kartioinen inline-hämähäkkikäyttöinen kara vaihdetaan. Jos kyseessä on DT/DM-kone, katso menettely kohdasta DT/DM – Hämähäkkikytkentämoottori – kara – Vaihto -AD0651.

Tämä asiakirja koskee seuraavia huoltosarjoja:

  • 93-30-12005B SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12005C SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12008B SPINDLE 40T INLINE 8/10K VMC W/DB
  • 93-30-4018E SPINDLE 40T INLINE 12K 2ND GEN VMC

 Huomautus: Jos asennat saman karan kuin poistat, tallenna karan välilevyjen sijainti. Asenna karan välilevyt samaan paikkaan ja tee sitten VMC - Kara - Karan pyyhkäisy -menettely.

   Huomautus: Jos kone on valmistettu välillä 10/2013 – 2/2016, siirtoputki on vaihdettava.

Spindle Removal

1

Poista karanpään suojuspaneelit. 

2

Irrota etumoottorin suojuspaneeli.

3

Irrota etumainen ilmanpyyhkijä [1].

Irrota karan voiteluputki.

Irrota 90°:een karan voitelukiinnike [2].

Asenna koon 1/8" NPT-pistoke [3] karan öljynkiinnitysporttiin. Asenna pistoke [3] karan pinnan tasalle tai sen alle.

Löysennä (4) pulttia, jotka kiinnittävät moottorin kiinnityslevyyn. Älä irrota pultteja.

4

Laita pöydälle öljyallas [3], jotta öljyvuodot saadaan talteen.

Löysää karan (6) ruuvia [1] noin (2) kierrosta.

Asenna karanpään suojus [2].

 Varoitus: Suojus on välttämätön. Se estää karan vaurioitumisen, kun kara koskettaa pöytää seuraavassa vaiheessa.

Nykäyssyötä Z-akselia negatiivisessa (-) suunnassa, kunnes kara koskettaa pöytää. Jos kara ei kosketa pöytää, laita karan alle puinen tai alumiininen lohko.

Irrota (6) karan ruuvia.

Nykäyssyötä Z-akselia positiiviseen (+) suuntaan, kunnes akseli on täysin ulkona karan päästä ja voidaan poistaa. 

5

Poista korotuspalat [1].

Poista nämä osat:

  • tähtiliitäntä [2]
  • siirtoputki [3]
  • o-renkaat [4]

Spindle Installation Preparation

1

Nykäyssyötä Z-akselia positiiviseen (+) suuntaan liikealueen yläosaan.

Puhdista ja kiveä karan laippa [1] ja karanpään pinta [2], jota karan laippa koskettaa.

2

Käytä koneessa oikeaa siirtoputkea.

  • 40-kartioinen; 8K/10K/12K RPM; inline-kara; käytä 20-6935: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 12K
  • 40-kartioinen; 15K RPM; inline-kara; käytä 20-6927: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 15K RPM

3

Levitä ohut kerros litiumrasvaa näihin osiin:

  • tähtiliitäntä [1]
  • siirtoputki [2]
  • o-renkaat [3]

Asenna siirtoputki karaan.

Asenna tähtiliitäntä.

Aseta korotuspalat samaan kohtaan kuin edellinen kara.

Spindle Installation

Kara ja moottorin kytkimen varotoimet

Updated

Varoitus: Laakerivaurio aiheutuu, jos moottorin akseliin kohdistuu MITÄÄN kuormitusta tai liittimet eivät ole linjassa asennuksen aikana.

1

Varoitus: Moottorin akseli saattaa suuntautua väärin, jos karan asennus tehdään virheellisesti.

Ennen karan asennusta löysää moottorin kiinnityspultteja vähintään puoli tuumaa.

Jos tapit ovat suunnattu kytkimen mukaan, moottori kohoaa näkyvästi sen sijaan, että se välittää akselin työntövoiman kokonaan moottorin akseliin ja vahingoittaa laakereita.

2

Työnnä hitaasti Z-akseli negatiiviseen (-) suuntaan karan yli.

Varmista, että karan liitin ja moottorin kytkin ovat kohdakkain tähtikytkimen kanssa [1].

 Varoitus: Virheellisesti kohdistetut liittimet voivat vahingoittaa laakereita.

Työnnä hitaasti nykäyssyötöllä Z-akselia negatiiviseen (-) suuntaan.

Varmista, että kytkimet yhdistyvät toisiinsa tasaisesti.

Varmista, että kara on keskellä karaporausta. Asenna karan (6) ruuvia [2]. Kiristä ruuvit. Katso HAAS-kiinnittimien vääntömomenttitiedot.

3

Poista 1/8" NPT-pistoke [1] Karan öljyasennusportista.

Asenna 90°:een karan voitelukiinnike [2].

Asenna etumainen ilmanpyyhkijä [3].

Kiinnitä karan voiteluputki.

Suorita VMC – Kara – Karan pyyhkäisy-menettely. 

 Huomautus: Älä lisää öljyä karan valuun, vaikka siinä oli öljyä ennen.

4

Moottorin kohdistaminen karaan:

Käytä karaa nopeudella 1000 RPM myötäpäivään/eteenpäin 30 sekunnin ajan.

Käytä karaa nopeudella 1000 RPM vastapäivään/taaksepäin 30 sekunnin ajan.

Käytä karaa nopeudella 1000 RPM myötäpäivään/eteenpäin 1 minuutin ajan.

Kiristä kiinnitysruuvit moottorin käydessä.

Huomautus: Kun moottorit pysähtyvät, se nykäisee sivulle ja kohdistuu väärin, jos sitä ei tönäistä.

Huomautus: Octavis Vibration Analyzer -laitetta voidaan käyttää moottorin kohdistamiseen, kun halutaan selvittää, missä värähtelyn siirtymäpiikki on pienin.

Kiristä pultit Haas-vääntömomentinmääritysten mukaisesti. 

Suorita jyrsinkoneen karan tärinätesti seuraavan kohdan mukaisesti:Jyrsinkone - Karan tärinä - Toleranssit.

5

  • Säädä työkalun vapautusmäntää: Katso kohta  VMC - 20/30/40-kartioinen - TRP - Läheisyysanturi - Säätö.
  • Aseta parametri 64 (CHC): Katso kohta  VMC - Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja -Asetusparametri 64 - Z-akselin työkalunvaihdon korjaus.
  • Aseta parametri 64 (NGC): Katso kohta  VMC - Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja -Asetusparametri 64 - Z-akselin työkalunvaihdon korjaus.
  • Aseta parametri 257 (CHC): Katso kohta  Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja - Karan suuntauksen korjaus - Parametri 257.
  • Aseta parametri 257 (NGC): Katso kohta  Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja - Karan suuntauksen korjaus - Parametri 257.
  • Tasapainota kara: Katso ohjeet kohdasta Kara – Tasapainotusohjeet.
  • Suorita karan katkaisuohjelma: Kara - Katkaisuohjelmat - Sorvi ja jyrsinkone

Asenna metallilevykokoonpano takaisin.

Testing

1

 Käynnistä TSC painamalla [COOLANT]. 

Tämä on oikea toiminta:

  1. Jäähdytysnestettä virtaa oikein TSC-työkalunpitimestä [1].
  2. Muutamia tippoja virtaa tyhjiögeneraattorin letkuista [2].

Paina [RESET].

Varmista, ettei ilma- ja jäähdytysletkuissa ole vuotoja.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.