40-Taper - Inline - Spindle Replacement - AD0061

服务主页 方法程序 VMC - 40 锥度 - 内联 - 十字联轴节传动 - 主轴更换 - AD0061

VMC - 40 锥度 - 内联 - 十字联轴节传动 - 主轴更换 - AD0061

- 跳至部分 - Back to Top

9.2 40T - 内联十字联轴节主轴 - 更换

Recently Updated Last updated: 01/18/2023

VMC - 40 锥度铣床 - 内联 - 十字联轴节传动主轴 - 更换


AD0061

适用于以下时间制造的机床:1989 年 1 月

Introduction

以下维修视频展示如何更换 40T 内联式主轴。

  注意: 这 服务视频仅供参考,不能代替书面程序。 

此过程告诉您如何更换 VMC - 40 锥度铣床内联星形驱动主轴。 对于 DT/DM 机床,请参阅 DT/DM - 星形联轴节驱动 - 主轴 – 更换 -AD0651 程序

。

本文档适用于以下维修套件:

  • 93-30-12005B 主轴 40T 内联 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12005C 主轴 40T 内联 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12008B 主轴 40T 内联 8/10K VMC W/DB
  • 93-30-4018E 主轴 40T 内联 12K 2ND代 VMC

 注意: 如果安装卸下的同一主轴或者新主轴,请记录主轴垫片的位置。将主轴垫片安装在同一位置,然后执行  VMC - 主轴 - 主轴扫描 程序。

  注意: 如果机床是在 2013 年 10 月和 2016 年 2 月之间制造的,则必须更换转管。

Spindle Removal

1

拆下主轴盖板。 

2

拆下前马达护罩面板。

3

拆下前空气刮刀 [1]。

断开主轴润滑管。

拆下 90° 主轴润滑接头 [2]。

安装 1/8" NPT 将 [3] 插头插入主轴上的机油接头端口。将插头 [3] 与主轴表面齐平安装或在下方安装。

松开将电机连接到安装板的 (4) 个螺栓。请勿拆下螺栓。

4

将油底壳 [3] 放在桌子上,以观察所有机油泄漏。

松开 (6) 个主轴螺钉 [1] 大约 (2) 圈。

将保护盖 [2] 安装在主轴鼻端上。

 注意: 保护盖是必需的。在下一步中,当它接触工作台时,它可以防止主轴损坏。

以负 (-) 方向旋转 Z 轴,直到主轴接触工作台。如果主轴不接触工作台,则在主轴下方放置一个木块或铝块。

拆下 (6) 个主轴螺钉。

沿正 (+) 方向点动移动 Z 轴,直到主轴完全离开主轴头并且可被卸下。

5

拆下垫片 [1]。

拆下以下部件:

  • 蜘蛛耦合 [2]
  • 转移管 [3]
  • O 型环 [4]

Spindle Installation Preparation

1

沿正 (+) 方向以点动方式将 Z 轴旋转到行程顶部。

清洁和磨削主轴法兰 [1] 和主轴法兰将接触的主轴头表面 [2]。

2

为您的机器使用正确的转管。

  • 40 锥度;8K/10K/12K RPM;内联主轴;使用 20-6935: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 12K
  • 40 锥度;15K RPM;内联主轴;使用 20-6927:SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 15K RPM

3

在这些部件上涂抹一层薄薄的锂脂:

  • 蜘蛛耦合 [1]
  • 转移管 [2]
  • o 环 [3]

将转移管安装到主轴中。

安装蜘蛛联轴器。

将垫片置于与此前主轴上的相同位置.

Spindle Installation

主轴和电机耦合注意事项

Updated

 注意:如果在安装过程中,电机轴或联轴器未对齐,则会导致轴承损坏。

1

注意:如果主轴安装不正确,则电机轴可能会对齐不当。

安装主轴前,请将电机安装螺栓松开至少一英寸。

如果销钉与联轴器未对准,则电机将明显抬起,而不是将所有轴推力传递至电动机轴并对轴承造成损坏。

2

慢慢地沿负 (-) 方向点动Z轴,使指示器归零。

确保主轴耦合器和电机耦合器与蜘蛛耦合器 [1] 对齐。

注意:联轴器校准不当可能导致轴承损坏。

以负 (-) 方向缓慢点动 Z 轴。

确保耦合器平稳接合。

确保主轴位于主轴孔中居中。安装 (6) 个主轴螺钉 [2]。扭动螺钉。请参阅 Haas 紧固件扭矩规格。

3

拆下 1/8" NPT 插头 [1]从主轴上的机油接头端口。

安装 90° 主轴润滑接头 [2]。

安装前空气刮刀 [3]。

连接主轴润滑管。

执行 VMC - 主轴 - 主轴扫描 程序。

 注意: 不要向主轴铸件添加机油,即使之前有机油。

4

要将电机对准主轴:

以 1000 RPM 顺时针/正向运转主轴 30 秒钟。

以 1000 RPM 逆时针/反向运转主轴 30 秒钟。

以 1000 RPM 顺时针/正向运转主轴 1 分钟。

电机运行时,拧紧安装螺钉。

注意:电机停止时,如果不向下拧紧,则它将摇晃到一侧并不对准。

注意:校准电机时,可以使用 Octavis 振动分析仪,以找出振动位移峰值最小的位置。

按照 Haas  扭矩规格拧紧螺钉。

按照铣床 - 主轴振动 - 公差来运行铣床主轴振动测试。

5

  • 调整工具释放活塞: 请参阅 VMC - 20/30/40 锥度- TRP - 接近传感器 - 调节。
  • 设置参数 64 (CHC): 请参阅 VMC - 侧安装刀具更换器 - 设置参数 64 - Z 轴刀具更换偏移.
  • 设置参数 64 (NGC): 请参阅 VMC - 侧安装刀具更换器 - 设置参数 64 - Z 轴刀具更换偏移.
  • 设置参数 257 (CHC): 请参阅 侧安装刀具更换器 - 主轴方向偏移 - 参数 257.
  • 设置参数 257 (NGC): 请参阅 侧安装刀具更换器 - 主轴方向偏移 - 参数 257.
  • 维持主轴平衡:参见 主轴 - 平衡说明。
  • 运行主轴磨合程序: 主轴 - 磨合程序 - 车床和铣床

重新安装钣金组件。

Testing

1

 按 [冷却液] 启动 TSC。

正确操作如下:

  1. 冷却液从 TSC 刀柄 [1] 正确流出。
  2. 真空发生器软管 [2] 流出几滴。

按 [RESET]。

确保空气软管和冷却液软管中没有泄漏。