MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
40-Taper - Inline - Spindle Replacement - AD0061

Service hjem Fremgangsmåter VMC – 40-kon – Innebygd – Edderkoppkoplingsdriv – Spindelutskifting – AD0061

VMC – 40-kon – Innebygd – Edderkoppkoplingsdriv – Spindelutskifting – AD0061

– Gå til avsnitt – Back to Top

9.2 40-kon – Innebygd edderkoppkoplingsdriv – Utskifting

Recently Updated Last updated: 01/19/2023

VMC – 40-kon – Innebygd – Edderkoppkoplingsdrivspindel – Utskifting


AD0061

Gjelder for maskiner produsert fra: Januar 1989

Introduction

Følgende servicevideo viser hvordan du skifter ut en 40-kon innebygd spindel.

  MERK:  Denne  servicevideoen er kun til referanse og erstatter ikke den skriftlige prosedyren. 

Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut en VMC – 40-kon innebygd spindeldrift-spindel. For en DT/DM-maskin, referer til DT/DM – Spindelkoplingsdrift – Spindel – Utskifting – AD0651-prosedyren.

Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:

  • 93-30-12005B SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12005C SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12008B SPINDLE 40T INLINE 8/10K VMC W/DB
  • 93-30-4018E SPINDLE 40T INLINE 12K 2ND GEN VMC

 Merk: Hvis du installerer den samme spindelen som du fjerner, eller en ny spindel, registrerer plasseringen av spindelavstandsskivene. Installer spindelmellomleggene på samme sted, og utfør deretter VMC - Spindel - Spindelfeie prosedyren.

 Merk: Hvis maskinen ble laget mellom 10/2013 og 2/2016, må du skifte ut overføringsrøret.

Spindle Removal

1

Fjern spindelhodedekselpanelene. 

2

Fjern frontmotordekselpanelet.

3

Fjern den fremre luftskraperen [1].

Koble fra spindelsmøremiddelslangen.

Fjern 90° smøremiddelbeslaget på spindelen [2].

Installere en 1/8" NPT-plugg [3] inn i oljebeslagporten på spindelen. Monter pluggen [3] i flukt eller under flukt med overflaten av spindelen.

Løsne (4) boltene som fester motoren til monteringsplaten. Ikke fjern boltene.

4

Sett en oljepanne [3] på bordet for å fange alle oljelekkasjer.

Løsne de (6) spindelskruene [1] ca. (2) dreininger.

Monter beskyttelseslokket [2] over spindelnesen.

 Advarsel: Beskyttelseslokket er nødvendig. Det forhindrer skade på spindelen når den berører bordet i neste trinn.

Jog Z-aksen i den negative (-) retningen inntil spindelen berører bordet. Hvis spindelen ikke berører bordet, legg en tre -eller aluminiumsblokk under spindelen.

Fjern (6) spindelskruene.

Jogg Z-aksen i den positive (+) retningen til spindelen er helt ute av spindelhodet og kan fjernes. 

5

Fjern mellomleggene [1].

Fjern disse delene:

  • edderkoppkoplingen [2]
  • overføringsslangen [3]
  • o-ringene [4]

Spindle Installation Preparation

1

Jog Z-aksen i positiv (+) retning til toppen av vandringen.

Rens og slip spindelflensen [1] og spindelhodeoverflaten [2] på de områdene spindelflensen kommer i kontakt med.

2

Bruk riktig overføringsrør for maskinen.

  • 40-kon; 8K/10K/12K RPM; innebygd spindel; bruk 20-6935: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 12K
  • 40-kon; 15 000 O/MIN; innebygd spindel; bruk 20-6927: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 15K RPM

3

Påfør et tynt lag med litiumfett på disse delene:

  • edderkoppkopling [1]
  • overføringsrør [2]
  • o-ringer [3]

Installer overføringsslangen i spindelen.

Installer edderkoppkoplingen.

Plasser avstandsskivene på samme sted som den forrige spindelen.

Spindle Installation

Forholdsregler for spindel- og motorkobling

Updated

Forsiktighet:Bærende skade vil oppstå hvis ENHVER belastning plasseres på motorakselen eller koblingene ikke er justert under installasjonen.

1

Advarsel: Motorakselen kan bli forskjøvet hvis spindelinstallasjonen utføres feil.

Før du installerer spindelen, løsne motormonteringsboltene minst halvparten av en tomme.

Hvis pinnene er forskjøvet i forhold til kopleren, vil motoren synlig løfte i stedet for å overføre all akse, skyvekraft inn i motorakselen og skaper skade på lagrene.

2

Juster Z-aksen langsomt i den negative (-) retningen over spindelen.

Sørg for at spindelkoplingen og motorkoplingen justeres med edderkoppkoplingen [1].

Forsiktig: Feiljusterte koplinger kan forårsake skade på lagrene.

Jogg Z-aksen langsomt i den negative (-) retningen.

Pass på at koplinger engasjerer seg problemfritt.

Sørg for at spindelen er sentrert i spindelboringen. Installer (6) spindelskruene [2]. Dreiemoment skruene. Referer til HAAS-SPESIFIKASJONER FOR FESTEMOMENT. 

3

Fjern 1/8-" NPT-pluggen [1] fra oljebeslagporten på spindelen.

Monter 90° spindelsmørebeslaget [2].

Monter fremre luftskraper [3].

Koble til spindelsmørerøret.

Utfør VMC – Spindel – Spindelsveip-prosedyren.

 Merk: Ikke legg olje til spindelstøpet, selv om det hadde olje før.

4

For å justere motoren til spindelen:

Kjør spindel ved 1000 RPM med klokken/fremover i 30 sekunder.

Kjør spindel ved 1000 RPM mot klokken/revers i 30 sekunder.

Kjør spindel ved 1000 RPM med klokken/fremover i 1 minutt.

Stram monteringsskruene mens motoren går.

Merknad: Når motorene stopper vil den rykke til siden og bli feiljustert hvis den ikke strammes.

Merknad: Octavis vibrasjonsanalysator kan brukes ved justering av motoren for å finne ut hvor vibrasjonsforskyvningsspissen er minst.

Gi skruene moment i henhold til Haas-momentspesifikasjoner.

Kjør fresens spindelvibrasjonstest per fres - spindelvibrasjon - toleranser.

5

  • Juster verktøyutløsningsstempelet: Referer til  VMC - 20-/30-/40-kon - TRP - nærhetssensor - justering.
  • Stille inn parameter 64 (CHC): Referer til VMC - sidemontert verktøyveksler - still inn parameter 64 - Z-akse verktøybyttingsoffset.
  • Stille inn parameter 64 (NGC): Referer til VMC - sidemontert verktøyveksler - still inn parameter 64 - Z-akse verktøybyttingsoffset.
  • Stille inn parameter 257 (CHC): Referer til sidemontert verktøyveksler - spindel orientering offset - parameter 257.
  • Stille inn parameter 257 (NGC): Referer til sidemontert verktøyveksler - spindel orientering offset - parameter 257.
  • Balanser spindelen: Refer til  Spinde – Balanseringsinstruksjoner.
  • Kjøre spindelens innkjøringsprogram: spindel - innkjøringsprogrammer -dreiebenk og fres

Installer metallplateenheten på nytt.

Testing

1

 Trykk på [COOLANT] for å starte TSC.

Riktig drift er som følger:

  1. Kjølevæsken strømmer riktig fra TSC-verktøyholderen [1].
  2. Noen få dråper strømmer fra vakuumgeneratorslangen [2].

Trykk på [RESET].

Sørg for at det ikke er lekkasjer i luftslangene og kjølevæskeslangene.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.