MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
Znajdź swojego dystrybutora
  1. Wybierz język
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maszyny Główne menu
    • Frezarki pionowe
      Frezarki pionowe
      Frezarki pionowe View All
      • Frezarki pionowe
      • Seria VF
      • Maszyny uniwersalne
      • VR Series
      • VP-5 Prismatic
      • Maszyny VMC z funkcją zmiany palet
      • Frezarki Mini Mill
      • Maszyny do form
      • Wysokoobrotowe centra wiertarskie
      • Seria centrów wiercących/gwintujących/frezujących
      • Frezarki narzędziowe
      • Frezarki kompaktowe
      • Seria Gantry
      • Rutery do arkuszy serii SR
      • Bardzo duże centra VMC
      • Frezarki dwukolumnowe
      • Symulator sterowania
      • Frezarka do gniazd
      • Automatyczny podajnik detali do frezarki
      • VMC/UMC – automatyczny podajnik detali z bocznym załadunkiem
      • Kompaktowy automatyczny podajnik detali
    • Rozwiązania wieloosiowe
      Rozwiązania wieloosiowe
      Rozwiązania wieloosiowe View All
      • Rozwiązania wieloosiowe
      • Tokarki z osią Y
      • Frezarki 5-osiowe
    • Tokarki
      Tokarki
      Tokarki View All
      • Tokarki
      • ST Series
      • Dwuwrzecionowe
      • Seria tokarek z prowadnicą ślizgową
      • Tokarki narzędziowe
      • Tokarka uchwytowa
      • Podajnik prętów Haas V2
      • Podajnik pręta Haas 12
    • Frezarki poziome
      Frezarki poziome
      Frezarki poziome View All
      • Frezarki poziome
      • Stożek 50
      • Stożek 40
    • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe
      Stoły obrotowe i aparaty podziałowe
      Stoły obrotowe i aparaty podziałowe View All
      • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe
      • Stoły obrotowe
      • Aparaty podziałowe
      • Stoły obrotowe osi 5-osiowe
      • Stoły obrotowe XL
    • Systemy automatyzacji
      Systemy automatyzacji
      Systemy automatyzacji View All
      • Systemy automatyzacji
      • Automatyzacja frezarki
      • Automatyzacja tokarki
      • Modele automatyzacji
    • Maszyny stołowe
      Maszyny stołowe
      Maszyny stołowe View All
      • Maszyny stołowe
      • Frezarka stołowa
      • Tokarka stołowa
    • Wyposażenie hali produkcyjnej
      Wyposażenie hali produkcyjnej
      Wyposażenie hali produkcyjnej View All
      • Wyposażenie hali produkcyjnej
      • Frezarka wspornikowa
      • Piła taśmowa
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      Obrabiarki kieszonkowe
      Obrabiarki kieszonkowe View All
      • Obrabiarki kieszonkowe
      • Frezarka do gniazd
    • SZYBKIE ŁĄCZA Seria specjalna  Seria specjalna 
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
      NARZĘDZIA ZAKUPOWE
      • Zbuduj i Wyceń maszynę Haas
      • Cennik
      • Dostępne produkty
      • Finansowanie CNCA
      CZY CHCESZ Z KIMŚ POROZMAWIAĆ?

      W punkcie sprzedaży fabrycznej Haas (HFO) znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania i poznasz optymalne rozwiązania.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opcje Główne menu
    • Product Image Wrzeciona
      Wrzeciona
      Wrzeciona View All
      • Wrzeciona
    • Product Image Magazyny narzędzi
      Magazyny narzędzi
      Magazyny narzędzi View All
      • Magazyny narzędzi
    • Product Image 4. | 5. oś
      4. | 5. oś
      4. | 5. oś View All
      • 4. | 5. oś
    • Product Image Głowice i narzędzia napędzane
      Głowice i narzędzia napędzane
      Głowice i narzędzia napędzane View All
      • Głowice i narzędzia napędzane
    • Product Image Pomiary sondą
      Pomiary sondą
      Pomiary sondą View All
      • Pomiary sondą
    • Zarządzanie wiórami i chłodziwem Haas Zarządzanie wiórami i chłodziwem
      Zarządzanie wiórami i chłodziwem
      Zarządzanie wiórami i chłodziwem View All
      • Zarządzanie wiórami i chłodziwem
    • Sterownik Haas Sterownik Haas
      Sterownik Haas
      Sterownik Haas View All
      • Sterownik Haas
    • Product Image Opcje produktu
      Opcje produktu
      Opcje produktu View All
      • Opcje produktu
    • Product Image Narzędzia i mocowanie
      Narzędzia i mocowanie
      Narzędzia i mocowanie View All
      • Narzędzia i mocowanie
    • Product Image Uchwyt roboczy
      Uchwyt roboczy
      Uchwyt roboczy View All
      • Uchwyt roboczy
    • Product Image Rozwiązania 5-osiowe
      Rozwiązania 5-osiowe
      Rozwiązania 5-osiowe View All
      • Rozwiązania 5-osiowe
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatyka
      Automatyka
      Automatyka View All
      • Automatyka
    • SZYBKIE ŁĄCZA Seria specjalna  Seria specjalna 
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
      NARZĘDZIA ZAKUPOWE
      • Zbuduj i Wyceń maszynę Haas
      • Cennik
      • Dostępne produkty
      • Finansowanie CNCA
      CZY CHCESZ Z KIMŚ POROZMAWIAĆ?

      W punkcie sprzedaży fabrycznej Haas (HFO) znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania i poznasz optymalne rozwiązania.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Główne menu
      Odkryj różnicę kreowaną przez Haas
    • Dlaczego właśnie Haas
    • MyHaas
    • Społeczność edukacyjna
    • Przemysł 4.0
    • Certyfikat Haas
    • Referencje klientów
  • Serwis Główne menu
      Witamy w Haas Service.
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
    • Oprzyrządowanie Haas
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1Y
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • Aktualne gorące oferty
      Aktualne gorące oferty Shop All
      • Oprawki narzędziowe do frezarek
      • Oprzyrządowanie frezarek
      • Pomiary i przeglądy
      • Systemy wytaczania
      • Uchwyt roboczy frezarki
      • Zestawy frezów czołowych
      • Oprawki narzędziowe do tokarek
      • Oprzyrządowanie tokarskie
      • Uchwyt roboczy do tokarki
      • Tuleje zaciskowe i uchwyty ER
      • Wykonywanie otworów
      • Gwintowanie
      • Przeciąganie
      • Magazyn narzędzi
      • Odzież i akcesoria
    • Wyprzedaż
      Wyprzedaż Shop All
    • Pomiary i przeglądy
      Pomiary i przeglądy Shop All
      • Zestawy inspekcyjne
      • Zestawy sondy i akcesoria
      • Wykrywacze krawędzi i środka
      • Porównawcze sprawdziany pomiarowe
      • Sprawdziany wysokości
      • Suwmiarki
      • Sprawdziany wtykowe i pierścieniowe
      • Bloki sprawdzianów i akcesoria
      • Sprawdziany szpilkowe i akcesoria
      • Wskaźniki głębokości
      • Zegarowe wskaźniki testowe
      • Średnicówki
      • Akcesoria do wskaźników
      • Pryzmy pomiarowe
      • Bloki konfiguracyjne
      • Pomiar głębokości
      • Mikrometry
      • Akcesoria do pomiarów mikrometrycznych
      • Zestawy mikrometrów
      • Zestawy średnicówek
      • Zestawy startowe
      • Zestawy wskaźników
      • Zestawy suwmiarek
      • Stanowisko kontroli oprawek narzędziowych
      • Nastawiacze wysokości
      • Coordinate Measuring Machines
    • Koboty i akcesoria
      Koboty i akcesoria Shop All
      • Zestawy kobotów
      • Zestawy kobotów
      • Bariery ochronne
      • Chwytaki
      • Akcesoria do komórek robotycznych
    • Obsługa warsztatów produkcyjnych
      Obsługa warsztatów produkcyjnych Shop All
      • Sprężarki powietrza
      • Maszyny do znakowania laserowego
      • Akcesoria do piły taśmowej
      • Tarcze szlifierskie
    • Oprawki narzędziowe do frezarek
      Oprawki narzędziowe do frezarek Shop All
      • Uchwyty do frezowania końcowego
      • Uchwyty frezów czołowych
      • Oprawki z pasowaniem skurczowym
      • Uchwyty na tuleje zaciskowe ER
      • Uchwyty do frezów i tuleje zaciskowe
      • Uchwyty wiertarskie
      • Śruby dwustronne
      • Zestawy oprawek narzędziowych i uchwytów narzędziowych do stołów obrotowych
      • Hydrauliczne uchwyty i tuleje zaciskowe do frezowania
      • Przyłącza i klucze do oprawek narzędziowych
    • Oprzyrządowanie frezarek
      Oprzyrządowanie frezarek Shop All
      • Korpusy frezów czołowych
      • Wkładki do frezowania
      • Frezy walcowo-czołowe
      • Frezy i wkładki do fazowania
      • Korpusy indeksowalnych frezów końcowych
      • Kulowe frezy końcowe
      • Frezy końcowe do fazowania
      • Frezy końcowe do obróbki zgrubnej
      • Indeksowalne kulowe frezy końcowe i wkładki
      • Zestawy frezów czołowych
      • Zestawy do frezowania z fazowaniem
      • Zestawy indeksowanych frezów końcowych
      • Frezy na jaskółczy ogon
      • Frezy na jaskółczy ogon z indeksowaniem
      • Frezy końcowe do grawerowania
      • Zadziory
      • Frezy do rowków klinowych
      • Frezy końcowe do naroży
      • Bity do rutera CNC do drewna
    • Systemy wytaczania
      Systemy wytaczania Shop All
      • Głowice i kasety wytaczarskie
      • Uchwyty i przedłużki do wytaczadeł
    • Uchwyt roboczy frezarki
      Uchwyt roboczy frezarki Shop All
      • Imadła z nieruchomą szczęką
      • Imadła samocentrujące
      • Płyty pośredniczące
      • Szczęki imadła
      • Podstawy i mocowania imadła
      • Vise Kits
      • Podkładki równoległe do szczęk imadeł
      • Zestawy uchwytów roboczych do stołów obrotowych
      • Zaciski mocujące
      • Zestawy automatycznych uchwytów roboczych
      • Imadło do produkcji narzędzi
      • Mierniki siły zacisku
      • Uchwyty tulei zaciskowej
      • Płyty kątowe
    • Oprawki narzędziowe do tokarek
      Oprawki narzędziowe do tokarek Shop All
      • Statyczne uchwyty tokarskie TL i CL
      • Statyczne uchwyty tokarskie BOT
      • Statyczne uchwyty tokarskie BMT
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Tuleje redukcyjne/tuleje uchwytu tokarskiego
      • Statyczne uchwyty tokarskie VDI
    • Oprzyrządowanie tokarskie
      Oprzyrządowanie tokarskie Shop All
      • Przecinak
      • Zestaw narzędzi do odcinania
      • Wkładki do toczenia
      • Narzędzia do obróbki rowków i przecinania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania średnicy wewnętrznej (ID)
      • Wkładki gwintowe
      • Narzędzia do gwintowania
      • Wytaczadła/narzędzia tokarskie, średnica wewnętrzna (ID)
      • Średnica zewnętrzna (OD) – narzędzia tokarskie
      • Wkładki cermetowe do toczenia
      • Wkładki do toczenia CBN
      • Wkładki do rowków wciętych i gwintowania Haas
      • Oprawki narzędziowe do rowków wciętych i gwintowania Haas
      • Micro Turning Tools
    • Uchwyt roboczy do tokarki
      Uchwyt roboczy do tokarki Shop All
      • Kły obrotowe
      • Tuleje redukcyjne / linery prowadzące wrzeciona
      • Tuleje zaciskowe do szybkiej zmiany
      • Uchwyt na tulejki zaciskowe QuickChange
      • Tuleje zaciskowe 5C
      • Zestawy tulei zaciskowych 5C
      • Pierścienie do wytaczania do tokarek
      • Szczęki tokarki
      • Podciągacze prętów
    • Zestawy pakietów
      Zestawy pakietów Shop All
      • Zestawy wentylatorów do usuwania wiórów
      • Zestawy narzędzi tnących
      • Zestawy indeksowanych frezów końcowych
      • Zestaw narzędzi do odcinania
      • Zestawy do wiercenia z gwintowaniem
      • Zestawy do wiercenia z indeksowaniem
      • Zestawy frezów czołowych
      • Zestawy do frezowania z fazowaniem
      • Zestawy oprawek narzędziowych i uchwytów narzędziowych do stołów obrotowych
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1952
      • 08-1953
      • 08-1954
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • Zestawy startowe tokarki
      • Zestawy uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł do stołów obrotowych
      • Vise Kits
      • Zestawy uchwytów 3 szczękowych do frezarek
      • Zestawy bloków montażowych
      • Zestawy tulei redukcyjnych
      • Zestawy automatycznych uchwytów roboczych
      • 08-1869
      • 08-1870
      • Zestawy narzędzi pomiarowych i kontrolnych
      • Zestawy mikrometrów
      • Zestawy startowe
      • Zestawy średnicówek
      • Zestawy wskaźników
      • Zestawy suwmiarek
    • Tuleje zaciskowe i uchwyty ER
      Tuleje zaciskowe i uchwyty ER Shop All
      • Tuleje zaciskowe ER z prostym otworem
      • Uszczelniane tuleje zaciskowe ER
      • Tuleje gwintowane ER
      • Zestawy i akcesoria tulei zaciskowych ER
      • Uchwyty na tuleje zaciskowe ER
      • Uchwyty tulei zaciskowych ER z prostym trzonkiem
      • Uchwyty wiertarskie bez klucza z prostym chwytem
    • Wykonywanie otworów
      Wykonywanie otworów Shop All
      • Wiertła węglikowe
      • Korpusy wierteł z indeksowaniem
      • Wkładki wiertarskie z indeksowaniem
      • Modułowe korpusy wierteł
      • Modułowe głowice wierteł
      • Wiertła kobaltowe, zestawy
      • Wiertła do nakiełków
      • Rozwiertaki
      • Zestawy do wiercenia z indeksowaniem
      • Wiertła precyzyjne
      • Korpusy wierteł łopatkowych
      • Wkładki wierteł łopatkowych
      • Nawiertaki
    • Gwintowanie
      Gwintowanie Shop All
      • Gwintowniki
      • Wkładki gwintowe
      • Narzędzia do gwintowania
      • Frezy do gwintów
      • Gwintowniki do rur
      • Zestawy do wiercenia z gwintowaniem
    • Przeciąganie
      Przeciąganie Shop All
      • Narzędzia do przeciągania
      • Wkładki do przeciągania
    • Prostopadłościenne
      Prostopadłościenne Shop All
      • Prostopadłościenne
      • Zestawy bloków montażowych
    • Ręczne uchwyty do frezowania
      Ręczne uchwyty do frezowania Shop All
      • Uchwyty do aparatu podziałowego 5C
      • Uchwyty 3-szczękowe i mocowania do frezarek
    • Narzędzia do gratowania i materiały ścierne
      Narzędzia do gratowania i materiały ścierne Shop All
      • Nakładki ścierne
      • Narzędzia do gratowania
      • Ściernice do gratowania
      • Papier i rolki ścierne
      • Elastyczne szczotki do polerowania
    • Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym
      Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Shop All
      • Maszyny do wstępnego nastawiania narzędzi
      • Maszyny do oprawek narzędziowych z pasowaniem skurczowym
    • Magazyn narzędzi
      Magazyn narzędzi Shop All
      • Wózki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
    • Konserwacja maszyny
      Konserwacja maszyny Shop All
      • Pręty testowe wrzeciona
      • Poziomice
      • Refraktometry
      • Dodatki i materiały eksploatacyjne do maszyn
      • Machine Accessories
    • Oprzyrządowanie do obróbki
      Oprzyrządowanie do obróbki Shop All
      • Środki do czyszczenia wrzeciona i stożka oprawki narzędziowej
      • Podnośnik warsztatowy Haas
      • Mocowania oprawek narzędziowych
      • Wentylatory do usuwania wiórów
      • Dead Blow Hammers
      • Młotki i pobijaki
      • Anti-Fatigue Mats
      • Części zamienne
      • Layout Tools
      • Klucze
      • Ręczne narzędzia tnące
      • Stołki warsztatowe
      • Magnesy podnoszące
      • Safety Apparel
      • Ostrzałki do narzędzi tnących
      • Narzędzia i zestawy do mycia części
    • Odzież i akcesoria
      Odzież i akcesoria Shop All
      • Akcesoria
      • Odzież
    • HAAS TOOLING – SZYBKIE ŁĄCZA
      NOWE PRODUKTY NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      NAJPOPULARNIEJSZE NAJPOPULARNIEJSZE
      OPRZYRZĄDOWANIE – PROMOCJE OPRZYRZĄDOWANIE – PROMOCJE
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      Często zadawane pytania Często zadawane pytania
      ZESTAWY STWORZONE DLA CIEBIE ZESTAWY STWORZONE DLA CIEBIE
×

Wyniki wyszukiwania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
Znajdź swojego dystrybutora
  1. Wybierz język
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Wyniki wyszukiwania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-400

  1. Frezarki poziome
  2. Stożek 40
  3. EC-400

EC-400

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Obecnie niedostępne w danym regionie
HMC na dwie palety 400 mm, z przesuwem 559 x 635 x 559 mm

Zaprojektowany do produkcji wielkoseryjnej i bez nadzoru, całkowicie nowy EC-400 jest szybszy, bardziej kompaktowy, bardziej sztywny i bardziej wydajny niż kiedykolwiek wcześniej. Ma on większy obszar roboczy, większą prędkość w ruchu szybkim, pełną obsługę czwartej osi do ruchu synchronicznego i znacznie lepsze zarządzanie wiórami. W celu zapewnienia rozszerzonej produkcji i prawdziwej możliwości pracy bezobsługowej po opuszczeniu zakładu przez pracowników (lights out), dostępny jest 6-stanowiskowy zespół palet oraz magazyn narzędzi o dużej pojemności. UWAGA: Zespół palet wymaga opcjonalnego 50+1 lub 100+1 pozycyjnego magazynu narzędzi.    

  • Standardowe 30+1 pozycyjny magazyn nardzędzi  z opcjami 50+1 lub 100+1
  • Wbudowany zmieniacz palet z paletami 400 mm
  • System obrotowy o pełnym sterowaniu 4. osi
  • Dostępny 6-stanowiskowy zespół palet

Uwaga: Palety nie są kompatybilne z wcześniejszą generacją EC-400.

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 40 Stożek
  • 4 Oś
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modele V maszyn dostępne są tylko w cenach w walucie CN
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • informacje o maszynie
  • Automatyka
  • Szczegóły
  • Dane techniczne

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

FILMY

REFERENCJE KLIENTÓW

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wrzeciono 8100 rpm

Magazyny narzędzi

  • 30+1 mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi

Zarządzanie wiórami i chłodziwem

  • Zmienny przepływ chłodziwa
  • Pasowy przenośnik wiórów do serii HMC
  • Okienny nadmuch powietrza
  • Zbiornik chłodziwa o pojemności 95 galonów
  • Zestaw filtra korytka na wióry
  • Jednostopniowa pompa chłodziwa

Sterownik Haas

  • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Chłodnica szafy sterowania CNC
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Drugie położenie początkowego
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • HaasDrop
  • Gwintowanie na sztywno
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB

Opcje produktu

  • Liniały do systemu obr. 4 osi
  • Prowadnice ze stali nierdzewnej
  • Stojak do ładowania telefonu

Uchwyt roboczy

  • Zestaw palet EC-400, calowy
  • Zestaw palet EC-400, metryczny

Transport

  • Przygotowanie do podnoszenia

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
  • 6-miesięczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Instrukcja instalacji
  • Schemat
  • Rysunek złożeniowy przenośnika CDF
  • Wykres momentu obrotowego
  • Instrukcja obsługi
  • Ulotka serii EC-400
  • Tabela opcji automatyzacji i konfiguracji
FILMY
Recently Updated

EC-400


Zaprojektowany na nowo EC-400 został ulepszony od góry do dołu, wyposażony w zupełnie nowe odlewy służące zwiększonej sztywności i wydajności skrawania, zakres ruchu osi Y zwiększony o 127 mm, znacznie lepsze odprowadzanie wiórów i 100-kieszonkowe magazyn narzędzi. Zobacz jak inżynierowie Haas przenieśli nasz najnowszy HMC na wyższy poziom.

Recently Updated

Frezarka pozioma: Szybki przegląd


Bez względu na to, czy potrzebujesz poziomego centrum frezarskiego do produkcji wielkoseryjnej i pracy bez nadzoru, czy do naprawdę dużych kostek roboczych i maksymalnego udźwigu, Haas ma takie centrum, które sprosta Twoim potrzebom. W tym filmie przedstawiono nasze frezarki ze zmieniarką palet, poziome centra obróbkowe o dużych ramach i poziome frezarki pięcioosiowe.

REFERENCJE KLIENTÓW

Lyntech Engineering, Inc. 

„Nasze maszyny Haas EC-400 są bezkonkurencyjne jeśli chodzi o możliwość zarządzania okresem trwałości użytkowej narzędzi. Pozwoliło nam to zwiększyć wydajność produkcji poprzez wprowadzenie predykcyjnej wymiany narzędzi w oparciu o dane z systemu zarządzania. Kolejną zaletą jest pomiar sondą. Produkowane przez nas części muszą zachowywać określone wymiary krytyczne, a możliwość pomiaru sondą pomiędzy poszczególnymi operacjami procesu pozwala nam zachować ich powtarzalność”.

Jason Hudkins, prezes Lyntech Engineering

Phillips Precision 

„Jesteśmy przede wszystkim warsztatem, ale mamy również własne produkty, co w pewien sposób nas wyróżnia. Mieliśmy klienta, który potrzebował dużo części, więc kupiliśmy frezarkę EC-400. Zobaczyłem, że w ofercie dostępny jest zespół palet 6+1, więc nie zastanawiałem się dwa razy. Ta maszyna pracowała non stop bez jakichkolwiek problemów. Wieczorem, kiedy nasi pracownicy wracali już do domu, ładowaliśmy wszystkie 7 palet i robota szła przez całą noc. Dzięki naszemu zespołowi palet wyprzedzaliśmy harmonogram i mogliśmy przyjąć więcej zleceń. Nasza EC-400 prawdopodobnie zaoszczędziła nam około 25% czasu pracy. Mamy 15 000 obr./min, szybsze posuwy i prędkości, znacznie szybszą wymianę narzędzi, doskonałe wykończenie, bardzo dobrą dokładność, a powtarzalność nie stanowi problemu”.  

– Steve Phillips, Prezes

Klient z bliska – K&M Engineering, Inc.

Jason Kittredge i Michael Marrazzo założyli firmę K&M Engineering w 2013 r. w swoim garażu, dysponując frezarką Haas VF-2 oraz minifrezarką. W 2020 r. firma zainwestowała w swoje pierwsze poziome centrum frezarskie z podwójną paletą Haas EC-400, aby uzupełnić wykorzystywane dotychczas pionowe obrabiarki. Możliwości obróbki 4-osiowej przy użyciu centrum tokarskiego EC-400 znacznie ułatwiły konfiguracje obróbki i pozwoliły zachować ścisłe tolerancje przy każdym uruchomieniu.

 

 

POWIĄZANE PRODUKTY

PIONOWE WRZECIONO

Haas VF-3SSYT

VF-3SSYT

Superszybka frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1016 x 660 x 635 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 12k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

ODMIENNE PODEJŚCIE

Haas UMC-750

UMC-750

5-osiowa frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Stożek
  • 5 Oś
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

POTĘŻNA MASZYNA ZE STOŻKIEM 50

Haas EC-1600

EC-1600

Frezarka pozioma CNC o zakresach ruchu 1626 x 1270 x 813 mm

  • 50 Stożek
  • 3 Oś
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Dostępny zespół paletowy 6+1


Niezależnie od tego, czy prowadzisz produkcję wielkoseryjną, obróbkę wysoko-mieszaną/małoseryjną lub w pełni zautomatyzowaną produkcję, możesz zwiększyć wydajność swojego EC-400 dzięki naszemu w pełni zintegrowanemu zespołowi palet 6+1. UWAGA: Zespół palet wymaga opcjonalnego 50+1 lub 100+1 pozycyjnego, mocowanego bocznie urządzenia do wymiany narzędzi.

Dowiedz się więcej

Przegląd

Kiedy firma Haas Automation zdecydowała się na ulepszenie poziomego centrum frezarskiego zmieniającego palety 400 mm, wzięliśmy pod uwagę opinie naszych klientów. W rezultacie otrzymaliśmy fantastyczne centrum, która wprawiła w zachwyt nawet najbardziej sceptycznych operatorów.

Wspaniała obrabiarka stała się właśnie jeszcze lepsza

  • Dostępne 100-kieszonkowy magazyn narzędzi dla wysokiej skali produkcji
  • Zwiększony zakres ruchu osi Y dla większej pojemności
  • Wzmacniany odlew dla większej stabilności
  • Tylna zsuwnia oszczędza wartościową przestrzeń w zakładzie

Porównanie specyfikacji

  NOWY MODEL POPRZEDNI MODEL
Zakres ruchu osi (X, Y, Z) 559 x 635 x 559 508 x 508 x 508
Maksymalna prędkość opcjonalnego wrzeciona 15 000 rpm 12 000 rpm
Magazyn narzędzi 30+1 24+1
Opcjonalny magazyn narzędzi 50+1 i 100+1 40+1 i 70+1
Ruch szybki (X, Y, Z) 1400 in/min 1000 in/min
Maksymalna prędkość posuwu 833 in/min 500 in/min
Czas ruchu obrotowego 90° 3 s 5,5 s
Maksymalne obciążenie na paletę 880 lb 660 lb
Moment obrotowy (stały) 424 ft-lb 300 ft-lb

Porównanie specyfikacji (jedn. metryczne)

  NOWY MODEL POPRZEDNI MODEL
Zakres ruchu osi (X, Y, Z) 559 x 635 x 559 mm 508 x 508 x 508 mm
Maksymalna prędkość opcjonalnego wrzeciona 15 000 rpm 12 000 rpm
Magazyn narzędzi 30+1 24+1
Opcjonalny magazyn narzędzi 50+1 i 100+1 40+1 i 70+1
Ruch szybki (X, Y, Z) 35,6 m/min. 25,4 m/min
Maksymalna prędkość posuwu 21,2 m/min 12,7 m/min
Czas ruchu obrotowego 90° 3 s 5,5 s
Maksymalne obciążenie na paletę 400 kg 300 kg
Moment obrotowy (stały) 575 Nm 407 Nm

System zarządzania wiórami EC-400

Zaprojektowany na nowo EC-400 został ulepszony od góry do dołu, wyposażony w zupełnie nowe odlewy zapewniające większą sztywność i wydajność skrawania, większy o 127 mm zakres ruchu osi Y, 100-kieszonkowe magazyn narzędzi oraz znacznie lepsze odprowadzanie wiórów.

Głównym elementem ulepszonego systemu zarządzania wiórami EC-400 jest szerszy pasowy przenośnik wiórów, usytuowany w środku maszyny, bezpośrednio pod wrzecionem. Ułożone pod ostrym kątem ściany wewnętrznej obudowy łatwo przenoszą wióry do przenośnika. 

Przenośnik usuwa wióry na wysokości pełnowymiarowego  zbiornika  przemysłowego. Dysze do spłukiwania mocowane na suficie są podłączone do pompy chłodziwa, dzięki czemu można kierować strumień chłodziwa bezpośrednio w miejsca, gdzie mogą gromadzić się wióry, co usprawnia usuwanie wiórów. 

Pierścień chłodzący EC-400


Pierścień chłodzący z czterema dyszami otaczający końcówkę wrzeciona jest tak umieszczony, że pozwala na ukierunkowanie odpowiednich dysz na najkrótsze i na dłuższe narzędzia. Kompaktowa, cylindryczna konstrukcja uniemożliwia gromadzenie się wiórów na górze. UWAGA: Programowalna dysza chłodziwa (P-COOL) Haas nie jest dostępna dla EC-400.

Tabela planowania palet EC-400


W starszych modelach maszyn Haas zmieniających palety kod G188 był używany do aktywowania programu części z Tabeli planowania palet (PST), w oparciu o którą palety były ładowane. Ciągłe działanie urządzenia było możliwe dzięki uruchomieniu głównego programu, który składał się z: kodu M50 do wymiany palety, kodu G188 do aktywowania programu załadowanej palety i kodu M99 do powtarzania procesu. Polecenie M50 ładowało kolejną zaplanowaną paletę, a kod G188 aktywował program dla tej palety.

Jednak w przypadku kodu G188 zrestartowanie procesu obróbki w trakcie pracy jednego z programów dla palety nie umożliwiało powrotu do głównego programu i kontynuowania nieprzerwanej obróbki. Trzeba było czekać, aż zrestartowany program skończy się, wybrać ponownie główny program, a następnie rozpocząć cykl ciągły.

Aby rozwiązać ten problem, stworzyliśmy nowy kod M. Kod M199 jest używany pod koniec programu. Kiedy program jest aktywowany poprzez naciśniecie [CYCLE START] w trybie pamięci, to kod M199 działa dokładnie w ten sam sposób, co kod M30 (Koniec programu i ponowne uruchomienie). Jednak jeśli program jest aktywowany poprzez naciśnięcie [INSERT], podczas gdy wyświetlona jest Tabela planowania palet, kod M199 nakaże zmianę palety do załadowania kolejnej zaplanowanej palety, a następnie uruchomi program związany z tą paletą. Pozwala to operatorowi na rozpoczynanie obróbki dowolnej palety i kontynuowanie nieprzerwanej obróbki tak długo, jak została ona zaplanowana.

Przekładnia cykloidalna EC-400

Układ napędowy z przekładnią cykloidalną, zaprojektowany dla obrabiarek i robotów, zapewnia idealne połączenie prędkości, dokładności i trwałości osi B. Solidna konstrukcja gwarantuje długą żywotność urządzenia i niskie nakłady na czynności konserwacyjne, a także jest niezwykle trwała w przypadku kolizji. Przekładnia cykloidalna może pracować na biegu wstecznym, absorbując w ten sposób energię uderzenia. Wytrzymałość na obciążenia udarowe jest równa 5-krotności znamionowego momentu obrotowego przekładni, a jej konstrukcja umożliwia łatwą wymianę konkretnego elementu w razie uszkodzenia.

Hydrauliczny system mocowania palet EC-400

Hydrauliczne urządzenie zapewnia zasilanie do mocowania palet w odbiorniku palet, a także do podnoszenia i obniżania mechanizmu zmieniacza palet.

Zwiększony ruch osi EC-400


Dodatkowe zwiększenie osi Y o 5" (127 mm)  może mieć diametralne znaczenie. Oś wrzeciona może wydłużyć się do 27,13" (689 mm) ponad powierzchnię palety. Także zwiększyliśmy zakres ruchu osi X i Z o 2" (51 mm).

Schodkowa podstawa i konstrukcja kolumnowa EC-400

Schodkowa podstawa i konstrukcja kolumnowa EC-400, gdzie szyna prowadnicy liniowej osi X znajduje się na innej płaszczyźnie poziomej niż pozostałe, zwiększa sztywność i stabilność zespołu kolumn z głowicami wrzeciona. Dzięki hydraulicznemu mocowaniu palet oraz konstrukcji kolumnowej ze schodkową podstawą urządzenie EC-400 jest stabilne jak nigdy dotąd, do aż samego wierzchu! 

Podstawka do automatycznej sondy EC-400


Podczas obróbki automatyczne ramię sondy przechowuje sondę do ustawiania narzędzi w ochronnym schowku. Kiedy sonda narzędziowa jest potrzebna, kod M104 aktywuje automatyczne ramię sondy, które podnosi sondę i blokuje ją na miejscu. Po zakończeniu pomiaru sondą kod M105 cofa sondę do ochronnego schowka.

Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś X 22.00 in 559 mm
Oś Y 25.00 in 635 mm
Oś Z 22.00 in 559 mm
Spindle S.A.E METRIC
Moc maks. 30.0 hp 22.4 kW
Maks. prędkość 8100 rpm 8100 rpm
Maks. moment obrotowy 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Stożek CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chłodzenie Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Czas obrotu o 90° (pełna czwarta oś) 3.0 s 3.0 s
Maks. obciążenie płyty 880 lb 400.0 kg
momentu obrotowy przy obracaniu (stały) 424 ft-lbf 575 Nm
Luz 30 arc-sec 30 arc-sec
Przełożenie przekładni zębatej 106:1 106:1
Moment hamujący 2500 ft-lbf 3390 Nm
Min. rozdzielczość 0.001 ° 0.001 °
Dokładność indeksowania ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Powtarzalność urządzenia 10 arc-sec 10 arc-sec
Szybkość dobiegów na B 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. cięcie 833 ipm 21.2 m/min
Szybkość dobiegów na X 1400 ipm 35.6 m/min
Szybkość dobiegów na Y 1400 ipm 35.6 m/min
Szybkość dobiegów na Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. napór X 3380 lbf 15035 N
Maks. napór Y 2810 lbf 12500 N
Maks. napór Z 3380 lbf 15035 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Ilość palet 2 2
Długość palety 15.75 in 400 mm
Szerokość palety 15.75 in 400 mm
Maks. obciążenie palety 880 lb 400.0 kg
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Czas zmiany palety 15 s 15 s
Ogólne dane S.A.E METRIC
Pojemność chłodziwa 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Pojemność 30+1 30+1
Maks. średnica narzędzia (pełne sąsiednie gniazdo) 2.5 in 64 mm
Maks. średnica narzędzia (puste sąsiednie gniazdo) 5.0 in 127 mm
Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 12 in 305 mm
Maks. masa narzędzia 12.0 lb 5.4 kg
Czas wymiany narzędzia (śr.) 2.80 s 2.80 s
Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni) 3.60 s 3.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Wewnętrzny wąż pneumatyczny 1/2 in 1/2 in
Sprzęgło (powietrze) 1/2 in 1/2 in
Min. ciśnienie powietrza 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Prędkość wrzeciona 8100 rpm 8100 rpm
Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moc wrzeciona 30.0 hp 22.4 kW
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta krajowa 202.0 in x 100.0 in x 112.0 in 513 cm x 254 cm x 284 cm
Skrzynka eksportowa 176.0 in x 92.0 in x 101.0 in 447 cm x 234 cm x 257 cm
Waga 17520 lb 7947.0 kg

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

Zbuduj i wyceń

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

Zaczynamy

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

† Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

 

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi, opłatami instalacyjnymi pobieranymi przez partnera handlowego i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NAJNOWSZYMI WSKAZÓWKAMI I TECHNOLOGIĄ HAAS...

Zapisz się już dziś!   

HAAS TOOLING AKCEPTUJE:

  • Serwis i wsparcie
  • Właściciele
  • Zgłoszenie serwisowe
  • Instrukcje obsługi
  • Części Haas
  • Zgłoszenie naprawy stołu obrotowego
  • Wskazówki dotyczące instalacji
  • Narzędzia zakupowe
  • Zbuduj & Wyceń nową maszynę Haas
  • Dostępne produkty
  • Cennik Haas
  • Finansowanie CNCA
  • O firmie Haas
  • Oświadczenie DNSH
  • Zgodność z przepisami eksportowymi
  • Oferty pracy
  • Certyfikaty i bezpieczeństwo
  • Skontaktuj się z nami
  • Historia
  • Regulamin
  • Regulamin dotyczący firmy Haas Tooling
  • Poufność
  • Gwarancja
  • Społeczność Haas
  • Program Certyfikacji Haas
  • Haas Motorsports
  • Fundacja Gene'a Haas
  • Społeczność Edukacji Technicznej Haas
  • Wydarzenia
  • Dołącz do rozmowy
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc — maszyny CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255