MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
0
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • mașini Main Menu
    • Freze verticale
      Freze verticale
      Freze verticale View All
      • Freze verticale
      • Seriile VF
      • Mașinile universale
      • Seria VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC-uri cu schimbarea paletelor
      • Mini Mills
      • Mașini de prelucrare matrițe
      • Centre de găurire de mare viteză
      • Seria pentru găurire/tarodare/frezare
      • Freze pentru sculărie
      • Freze compacte
      • Seriile portal
      • Frezele de tablă SR
      • VMC foarte mare
      • Freze cu coloană dublă
      • Frezare cavitate
    • Strunguri
      Strunguri
      Strunguri View All
      • Strunguri
      • Seria ST
      • Strunguri pe axa Y
      • Arbore dublu
      • Seria glisieră
      • Strunguri de sculărie
      • Strung cu mandrină
      • Alimentator de bare Haas V2
      • Alimentator de bare Haas 12
    • Freze orizontale
      Freze orizontale
      Freze orizontale View All
      • Freze orizontale
      • Con 50
      • Con 40
    • Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare View All
      • Unități rotative și indexoare
      • Mese rotative
      • Indexoare
      • Unități rotative în 5 axe
      • Unități rotative foarte mari
    • Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare View All
      • Sisteme de automatizare
      • Automatizare freză
      • Automatizare strung
      • Modele de automatizare
    • Mașini desktop
      Mașini desktop
      Mașini desktop View All
      • Mașini desktop
      • Freze desktop
      • Desktop Lathe
      • Simulator unitate de comandă
    • Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier View All
      • Echipament pentru atelier
      • Freză articulată
      • Fierăstrău cu bandă
      • Freze articulată
      • Ferăstrău vertical
      • Fierăstrău conic
    • Mașini pentru cavități
      Mașini pentru cavități
      Mașini pentru cavități View All
      • Mașini pentru cavități
      • Frezare cavitate
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opțiuni Main Menu
    • Product Image Arborii principali
      Arborii principali
      Arborii principali View All
      • Arborii principali
    • Product Image Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule View All
      • Schimbătoare de scule
    • Product Image Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a View All
      • Axa a 4-a | 5-a
    • Product Image Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate View All
      • Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
    • Product Image Palpare
      Palpare
      Palpare View All
      • Palpare
    • Gestionarea Haas a șpanului și a lichidului de răcire Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire View All
      • Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
    • Unitatea de comandă Haas Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas View All
      • Unitatea de comandă Haas
    • Product Image Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului View All
      • Opțiunile produsului
    • Product Image Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare View All
      • Scule și dispozitive de fixare
    • Product Image Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă View All
      • Sistemul de suport piesă
    • Product Image Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe View All
      • Soluții în 5 axe
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizare
      Automatizare
      Automatizare View All
      • Automatizare
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descoperiți diferența Haas
    • De ce Haas
    • MyHaas
    • Comunitate pentru învățare
    • Industry 4.0
    • Certificare Haas
    • Mărturiile clienților
  • Service Main Menu
      Bine ați venit la departamentul de Haas Service
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
0
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

SR-3015P Sheet Router

  1. Freze verticale
  2. Frezele de tablă SR
  3. models
  4. Freză de tablă SR-3015P cu ATC

Freză de tablă SR-3015P cu ATC

Preț de pornire: US$59,995 DOAR CNY
US$44,996.25
Freză de tablă cu curse de 3.000 x 1.500 x 297 mm și ATC

Frezele de tablă din seria SR Haas sunt alternative accesibile la mașinile de tip strung portal pentru tăierea materialelor mai ușoare, cum ar fi lemn, plastic, spumă de înaltă densitate și materiale compozite. Alimentate de unitatea de comandă Haas de vârf în industrie, frezele din seria SR oferă un nivel de programabilitate și funcționalitate care nu se găsește în alte freze CNC 

SR-3015P este echipat cu un arbore principal cu con ISO30 de 24.000 rpm și un schimbător de scule liniar cu 8 stații pentru o productivitate ridicată și o operațiuni complet automatizate. Include o  masă de vacuum din PVC cu zone selectabile și o pompă de vacuum  de 7,4 cp (5,5 kW). Cursele mari ale maşinii pot găzdui cu ușurință coli întregi de material, extruziuni lungi sau configurații multiple ale pieselor mai mici, iar interfața intuitivă de comandă Haas și funcțiile robuste facilitează programarea și reglarea – chiar și pentru începători.

NOTĂ: SR-3015P utilizează unități de acționare a axei servomotorului. Include (8) portscule ISO30 ER32 și (1) cheie pentru bucșa elastică ER32.

  • Arborele principal cu motor integral ISO30 de 24.000 rpm
  • Schimbător de scule liniar cu 8 stații
  • Sistem încorporat de îndepărtare a prafului
  • Masă de vacuum cu pompă de 7,4 cp (5,5 kW)
  • Unitate de comandă Haas cu funcție completă, ușor de utilizat
  • Include (8) portscule ISO30 ER32 și (1) cheie pentru bucșa elastică

See Available Stock

Interval de livrare actual

9 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtre

  • ISO30 Con
  • 3 Axa
  • 24k Rot/min
  • 8 Capacitatea sculei

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Mașinile model V sunt disponibile doar cu preț în CNY
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL

FREZĂ DE TABLĂ HAAS

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

  1. USA - ENGLISH
  2. DEUTSCH
  3. ESPAÑOL
  4. FRANÇAIS
  5. ITALIANO
  6. POLSKI
  7. PORTUGUÊS
  8. NEDERLANDS
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Specificații

Loading
×

OBȚINEȚI O COTAȚIE INSTANTANEE ACUM.

Introduceți informațiile dvs. mai jos pentru a primi cotația instantanee. Pentru a sări peste acest pas în viitor, introduceți mai jos o parolă pentru a vă crea un cont MyHaas gratuit.

Aveți deja un cont? Înregistrare

< Revenire

Contact Information

+ Adăugare adresă

Introduceți o parolă pentru a crea un cont MyHaas! (opțional)

Doriți să distribuiți cotația? (opțional)


+ Altul

Informații despre serie

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

PRODUSE ASOCIATE

Rapide | Accesibile | Fiabile 

Frezele de tablă seria SR Haas sunt alternative accesibile la mașinile de tip strung portal pentru tăierea materialelor mai ușoare, nemetalice, cum ar fi lemnul, materialele plastice, spuma de mare densitate și materialele compozite. Cursele mari ale acestor mașini acceptă cu ușurință coli întregi de material, extruziuni lungi sau configurații multiple de piese mai mici.

ER32 / ISO30

CON

3

AXĂ

18.000-24.000

RPM

1 - 8

CAPACITATEA SCULEI

Freze de tablă

SR-3015 Haas

SR-3015 Sheet Router

Freză de tablă CNC, cu curse de 3.000 x 1.500 x 180 mm

Începând de la US$44,995 DOAR CNY
US$33,746.25
Aflați mai multe Build & Price
SR-3015P Haas

SR-3015P Sheet Router

Freză de tablă cu curse de 3.000 x 1.500 x 297 mm și ATC

Începând de la US$59,995 DOAR CNY
US$44,996.25
Aflați mai multe Build & Price
SR-3015 Haas

SR-4020 Sheet Router

Freză de tablă CNC, cu curse de 159" x 86" x 6.8"

Începând de la US$59,995 DOAR CNY
US$44,996.25
Aflați mai multe Build & Price
SR-3015P Haas

SR-4020P Sheet Router

Freză de tablă cu curse de 4289 x 2195 x 331 mm și ATC

Începând de la US$74,995 DOAR CNY
US$56,246.25
Aflați mai multe Build & Price

UNITATE DE COMANDĂ HAAS

Alimentate de unitatea de comandă Haas de top din industrie, frezele din seria SR oferă un nivel de programabilitate și funcționalitate care nu se găsește în alte freze CNC. Interfața intuitivă a unității de comandă Haas și funcțiile robuste facilitează programarea și reglarea – chiar și pentru începători. Sunt echipate cu aceeași unitate de comandă Haas puternică și ușor de utilizat, disponibilă pe fiecare mașină pe care o construim. Unitatea de comandă Haas - hardware și software - este proiectată și construită intern și optimizată special pentru sculele mașinilor Haas, și este aceeași pentru întreaga linie de produse. Unitatea de comandă Haas este rapidă, inteligentă și puternică, cu o interfață simplă pentru utilizator și navigare compatibilă și intuitivă, care facilitează învățarea și utilizarea. Cu peste 300.000 de unități de comandă Haas utilizate în întreaga lume, a devenit în mod clar un standard în industrie.

Funcții standard:

■ Interfață ecran tactil
■ Tastatură dedicată
■
Funcții activate prin apăsarea unui singur buton
■ Manetă de avans rapid multifuncțională
■  Ecran LCD color
■ Interfață Ethernet
■ Port USB

■ Media Player M130
■
Gestionare avansată a sculei
■ Memorie program 1 GB
■ Detectare defect de alimentare
■ Monitorizare mobilă HaasConnect
■ Conectivitate WiFi
■ Transfer wireless de fișiere HaasDrop

SISTEM DE COLECTARE A PRAFULUI ȘI DISPOZITIV DE FIXARE A SCULEI

Frezele de tablă seria SR sunt echipate cu un sistem integrat de colectare prin aspirare a prafului pentru a îndepărta cu ușurință șpanul, așchiile și praful produse în timpul prelucrării, pentru a vă păstra atelierul mai curat și a reduce expunerea la praf.

Un dispozitiv de fixare a sculei încorporat este conectat la unitatea de comandă Haas, cu modele ușor de utilizat, care simplifică configurarea operațiunii la schimbarea sculelor.

Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal ISO30 de 24.000 rpm

Schimbătoare de scule

  • Schimbător de scule liniar cu 8 stații

Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire

  • Jet de ulei pneumatic, Seria SR-P

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Protecție la supratensiune
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • HaasDrop
  • Sistem de programare vizuală a pieselor
  • Orientarea arborelui principal
  • Macro-uri definite de utilizator
  • Coordonare rotație și scalare
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB

Opțiunile produsului

  • Colector de praf pentru freza de tablă
  • Sistem masă de vacuum
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Garanție

  • Garanție standard de 6 luni
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Schiță
  • Manual de utilizare
  • Fluturaș SR-3015P
PRODUSE ASOCIATE

VERSIUNEA MAI MICĂ

SR-3015 Haas

SR-3015 Sheet Router

Freză de tablă CNC, cu curse de 3.000 x 1.500 x 180 mm

  • ER32 Collet Con
  • 3 Axa
  • 18k Rot/min
  • 1 Capacitatea sculei
Începând de la US$44,995 DOAR CNY
US$33,746.25
Aflați mai multe Build & Price

ABORDARE DIFERITĂ

Haas DT-2

DT-2

Centrul CNC de găurire/tarodare, cu curse de 711 x 406 x 394 mm

  • 30 Con
  • 3 Axa
  • 10k Rot/min
  • 20+1 Capacitatea sculei
Începând de la US$66,995 DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

COMPACT CU 40 DE CONURI

Super Mini Mill Haas

Super Mini Mill

Minifreza verticală de mare viteză, cu curse de 406 x 356 x 381 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 10k Rot/min
  • 10 Capacitatea sculei
Începând de la US$52,995 DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Curse S.A.E METRIC
Axa X 118.00 in 3000 mm
Axa Y 59.00 in 1500 mm
Axa Z 11.70 in 297 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 11.7 in 297 mm
Spindle Nose to Table (min) Table Surface Table Surface
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 10.0 hp 7.5 kW
Viteză maximă 24000 rpm 24000 rpm
Cuplu maxim 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
Sistem de antrenare Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Con ISO30 ISO30
Masă S.A.E METRIC
Lungime 120.1 in 3050 mm
Lățime 59.0 in 1500 mm
Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 2976 lb 1350 kg
Între coloane 62.4 in 1584 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Așchiere maximă 394 ipm 10.0 m/min
Curse rapide pe X 1772 ipm 45.0 m/min
Curse rapide pe Y 1772 ipm 45.0 m/min
Curse rapide pe Z 591 ipm 15.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Drive Type Servomotor Servomotor
Tracțiune X maximă 900 lbf 4004 N
Tracțiune Y maximă 450 lbf 2002 N
Tracțiune Z maximă 1215 lbf 5406 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip Linear Rack Linear Rack
Capacitate 12 12
Diametru maxim sculă (complet) 2.0 in 50 mm
Greutate maximă sculă 22.0 lb 10.0 kg
Sculă pe sculă (medie) 20.00 s 20.00 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 24000 rpm 24000 rpm
Sistem de antrenare Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Putere arbore principal 10.0 hp 7.5 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 38 A 38 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
Paletă export 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
Greutate 4057 lb 1840.0 kg

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și ruterele din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC., cu excepția mașinilor desktop, a routerelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.

RĂMÂNEȚI LA CURENT CU CELE MAI RECENTE SFATURI ȘI TEHNOLOGII HAAS...

Înregistrați-vă acum!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servicii și asistență
  • Proprietari
  • Solicitare de service
  • Manuale de utilizare
  • Piese Haas
  • Solicitare de reparație masă rotativă
  • Ghiduri de pre-instalare
  • Cumpărarea sculelor
  • Configurare și preț pentru o mașină Haas nouă
  • Inventar disponibil
  • Listă de prețuri Haas
  • Finanțare CNCA
  • Despre Haas
  • Declarația DNSH
  • Conformitate cu reglementările privind exportul
  • Cariere
  • Certificări și siguranță
  • Contactați-ne
  • Istoric
  • Termeni și condiții
  • Termeni și condiții Haas Tooling
  • Confidențialitate
  • Garanție
  • Comunitatea Haas
  • Programul de certificare oferit de Haas
  • Sporturi cu motor Haas
  • Fundația Gene Haas
  • Comunitatea pentru formare tehnică Haas
  • Evenimente
  • Alăturați-vă conversației
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Mașini-unelte CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255