MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils de fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outils de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
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
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
5 - Autodoor - Door Edge Sensor

Porte automatique - Manuel d'entretien


  • 1 - Porte automatique - Introduction
  • 2 - Porte automatique 8M - Installation
  • 3 - Porte automatique CAN - Installation
  • 4 - Porte automatique - LVPS
  • 5 - Porte automatique - Capteur de bord de porte
  • 6 - Porte automatique - Rail de porte
  • 7 - Porte automatique - Moteur DC
  • 8 - Porte automatique - Entretien
  • 9 - Porte automatique - Dépannage

Go To :

  • 5.1 Installation du capteur de bord de fraisage
  • 5.2 Installation du capteur de bord de tour
Recently Updated

Capteur de bord de porte - Mill - Installation


AD0583

Introduction

La procédure explique comment installer le capteur de bord de porte sur des tours.

Exigences de la machine:

  • Version logicielle 100.21.000.1110 ou supérieure
  • Haas Autodoor (voir les exigences de la machine pour PORTE AUTOMATIQUE CAN)

Cette procédure s'applique aux kits suivants :

  • 93-1000759: EDGE SENSOR KIT 35 INCH SML VF
  • 93-1000760 : EDGE SENSOR KIT 42 INCH MED VF
  • 93-1000761: KIT CAPTEUR DE BORD 37,5 INCH DT/DM-1, MM/SMM
  • 93-1000994: KIT D'INSTALLATION SUR SITE DU CAPTEUR DE BORD CM-1
  • 93-1001081: EDGE SENSOR FIELD KIT 42 INCH VF-7/9, VR-9
  • 93-1001082: EDGE SENSOR FIELD KIT 42 INCH VF-6/8, VR-8
  • 93-1000889 : EDGE SENSOR KIT 42 INCH LRG VF-10/11, VR-11
  • 93-1001100 : KIT D’INSTALLATION SUR SITE DU CAPTEUR DE BORD DC-2
  • 93-1000762 : EDGE SENSOR KIT 42 INCH UMC-500
  • 93-1000763 : EDGE SENSOR KIT 55 INCH UMC-750/1000

VF - Installation

1

VF-1/2 (Petit)

Sur les machines VF-Small, percez (7) trous de 1/8 pouce sur le dessus de la porte droite. Les emplacements des trous seront les suivants :

  1. 0,473 po
  2. 3,438 po
  3. 1,000 po
  4. 0,430 po
  5. 0,370 po
  6. 12,210 po
  7. 1,740 po
  8. 0,310 po
  9. 2,625 po
  10. 0,380 po
  11. 0,310 po

2

VF-3/4/5 (Moyen)

Sur les machines VF-Medium, percez (8) trous de 1/8 pouce sur le dessus de la porte droite.

Les emplacements des trous pour les machines VF-MEDYT seront les suivants :

  1. 0,47 po
  2. 6,38 po
  3. 2,87 po
  4. 0,50 po
  5. 1,01 po
  6. 0,25 po
  7. 13,69 po
  8. 1,56 po
  9. 0,31 po
  10. 0,80 po
  11. 0,31 po
  12. 0,31 po

Les emplacements des trous pour les machines VF-MEDNYT seront les suivants :

  1. 0,468 po
  2. 4,500 po
  3. 2,820 po
  4. 0,560 po
  5. 1,015 po
  6. 0,750 po
  7. 13,241 po
  8. 1,350 po
  9. 0,310 po
  10. 0,80 po
  11. 0,31 po
  12. 0,31 po

3

VF-6/7/8/9/10/11, VR (Grand)

Sur les machines VF-Large, percez (8) trous sur le dessus de la porte droite. Les (4) trous dans les cercles verts devront avoir un diamètre de 0,125 pouce et les (4) cercles rouges devront avoir un diamètre de 0,156 pouce. Les emplacements des trous seront les suivants :

  1. 0,500 po
  2. 6,000 po
  3. 1,000 po
  4. 6,000 po
  5. 0,320 po
  6. 7,000 po
  7. 2,200 po
  8. 6,500 po
  9. 2,700 po
  10. 1,000 po
  11. 0,320 po

4

Retirez la poignée de la porte droite et fixez le support du capteur de bord [1] en refixant la poignée de porte [2].

Fixez le rail du capteur de bord [3] au support à l'aide des (4) vis autotaraudeuses fournies.

Remarque : Si la machine est équipée d'une option de soufflage d'air par fenêtre, elle devra être retirée et remise en place après avoir installé le support du capteur de bord.

5

Faites glisser le capteur de bord [1] sur le rail comme indiqué.

Pour les machines VF-Small, connectez le câble du capteur de bord au câble [A] et acheminez le câble comme indiqué dans [2] en utilisant les colliers de câbles et le porte-câbles fournis.

Pour les machines VF-Medium et VF-Large, connectez le câble du capteur de bord au câble [A] et acheminez le câble comme indiqué en [3] en utilisant les colliers de câbles et le porte-câbles fournis. Fixez l’autre côté du porte-câbles à l’aide du matériel fourni [4] comme indiqué.

Une fois à travers le porte-câbles, acheminez le câble jusqu'à l'armoire de commande en suivant le même chemin que le câble du moteur de la porte automatique.

La référence pièce du câble pour le câble[A]est :

  • VF-Small : 33-0799
  • VF-Medium :33-1799
  • VF-6/7/8/9 : 33-0794
  • VF-10/11 : 33-1795

6

Pour les machines VF-7/9/10/11 et VR-9/11

Fixez le support du porte-câbles [1] au sommet de la porte comme indiqué.

Ce support est utilisé pour empêcher le porte-câbles de s'affaisser.

UMC, DT/DM-1, MM/SMM, and CM-1 - Installation

1

Fixez le rail à la tôle métallique à l'aide du ruban adhésif double face fourni. Percez des trous de 0,159 po dans la tôle métallique et fixez le rail à l'aide des vis autotaraudeuses fournies.

Remarque :L'image de droite présente le kit DT/DM/MM/SMM contenant 4 vis auto-taraudeuses. Le kit CM-1 n'a que 3 vis, mais la procédure d'installation est la même.

 Remarque : Au moment de fixer le rail à la tôle métallique, assurez-vous qu'il y a suffisamment d’espace pour que la porte se ferme correctement.

2

Retirez la tôle métallique de l’en-tête [1] et faites glisser le capteur de bord [2] sur le rail.

Réinstaller la tôle métallique de l’en-tête [1].

3

Fixez le câble sur le capteur de bord au câble [A]. Acheminez le câble[A]vers l’armoire électrique comme indiqué.

La référence pièce du câble pour le câble[A]est :

  • DT/DM-1, MM/SMM et CM-1 : 33-0792
  • UMC-500 : 33-1796
  • UMC-750/1000 : 33-0799

 REMARQUE : L'image supérieure est pour DT/DM-1, MM/SMM et CM-1 et l'image inférieure est pour les UMC.

DC-2 - Installation

1

Retirez la poignée de la porte droite et fixez le support du capteur de bord [1] en refixant la poignée de porte [2].

Fixez le rail du capteur de bord [3] au support à l'aide des (4) vis autotaraudeuses fournies.

Remarque : Si la machine est équipée d'une option de soufflage d'air par fenêtre, elle devra être retirée et remise en place après avoir installé le support du capteur de bord.

Faites glisser le capteur de bord de porte en position sur le rail.

2

Utilisez les vis SHCS [1]  pour connecter le porte-câbles [2] au haut du panneau de porte.

Connectez également le porte-câbles au panneau de cartérisation supérieur droit [3] de sorte que le porte-câbles se plie lorsque la porte s’ouvre et se ferme.

Connectez le capteur de bord de porte au câble 33-0799 [4] et acheminez le câble vers le haut de la porte avec les colliers de câble [5] et faites-le passer à travers le porte-câbles.

3

Acheminez le câble du capteur de bord vers la commande comme indiqué sur l’image.

Passez aux sections suivantes de cette procédure pour obtenir des instructions sur le câblage et le test du capteur de bord.

Wiring Installation

1

Retirez l'alimentation électrique [1] du LVPS et de la porte automatique de l'armoire électrique. 

2

Assurez-vous que l'interrupteur du relais est en position ON [1].

3

Retirez l'alimentation électrique de la porte automatique et fixez le support du relais du capteur de bord (25-15536) [1] au LVPS à l'aide des vis [2] du LVPS. 

Insérez le relais du capteur de bord [3] comme indiqué, aucun matériel n'est nécessaire.

4

Rebranchez l'alimentation électrique [1] de la porte automatique au LVPS et à l'ensemble relais.

Fixez l'assemblage complet [2] dans l'armoire électrique.

5

Connectez les fils suivants au relais comme indiqué sur le schéma.

  1. Câble [A]
  2. Câble 33-1797
  3. Câble 33-0601

La référence pièce du câble pour le câble [A] est :

  • VF-Small : 33-0799
  • VF-Medium : 33-1799
  • DT/DM-1 : 33-0792

Fixez tout excès de mou du câble dans l’armoire de commande avec des colliers de serrage. 

Door Edge Activation

Mettre la machine en marche.

Connectez-vous au Portail HBC.

Téléchargez les fichiers de correction de la configuration pour le bord de porte.

Remarque : les fichiers d’option apparaîtront sur la page de téléchargement de configuration après la commande du kit d’entretien pour bord de porte. Si l’option n’apparaît pas, contactez le service après-vente.

Chargez le fichier de correction pour la configuration d’option sur la commande. Se référer à la procédure NEXT GENERATION CONTROL - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT.  

Verification

Vérifiez que l’ENTRÉE 128 [1] est déclenchée lorsque le capteur de bord est testé.

Recently Updated

Capteur de bord de porte - Tour - Installation


AD0575

Introduction

La procédure décrit comment installer le capteur de bord de porte sur des tours.

Exigences de la machine:

  • Version logicielle 100.21.000.1110 ou supérieure
  • Haas Autodoor (voir les exigences de la machine pour PORTE AUTOMATIQUE CAN)

Cette procédure s'applique aux kits suivants :

  • 93-1000756: EDGE SENSOR KIT 37.5 INCH ST-10/15/L
  • 93-1000757 : KIT DE CAPTEUR DE BORD ST-20/30 et DS-30Y 45,5 POUCES (redémarrage)
  • 93-1000758 : EDGE SENSOR KIT 45.5 INCH ST-20L/30L
  • 93-1000818 :  KIT D’INSTALLATION SUR SITE DU CAPTEUR DE BORD 58,75 POUCES ST-40

Installation

1

Fixez le rail à la tôle métallique à l'aide du ruban adhésif double face fourni. Percez des trous de 0,159 po dans la tôle métallique et fixez le rail à l'aide des vis autotaraudeuses fournies.

  • ST-10/15/L utilisez (4) vis PHCS de 10-24 (Réf. : 40-0192)
  • ST-20/30/L/40 utilisez (5) vis PHCS de 10-24 (Référence pièce : 40-0192)
  • DS-30Y (redémarrage) utilisez (5) vis PHCS 10-24 (référence pièce : 40-0192)

Remarque : Au moment de fixer le rail à la tôle métallique, assurez-vous qu'il y a suffisamment d’espace pour que la porte se ferme correctement.

2

Faites glisser le capteur de bord [1] sur le rail.

3

Attachez le câble sur le capteur de bord au câble [A]. Acheminer le câble [A] vers l’armoire électrique comme indiqué.

La référence pièce du câble pour le câble [A] est :

  • ST-10/15/L : 33-0792
  • ST-20/30 et DS-30Y (redémarrage) : 33-0793
  • ST-20L/30L : 33-0794
  • ST-40 : 33-1799

Remarque : Le câble du capteur de bord peut être pincé lors de la réinstallation de la tôle métallique sur l’acheminement des câbles. Si tel est le cas, utilisez des douchettes sous les boulons à [1] pour réduire la pression du câble.

4

Retirez l'alimentation électrique [1] du LVPS et de la porte automatique de l'armoire électrique. 

5

Assurez-vous que l'interrupteur du relais est en position ON [1].

6

Retirez l'alimentation électrique de la porte automatique et fixez le support du relais du capteur de bord (25-15536) [1] au LVPS à l'aide des vis [2] du LVPS. 

Insérez le relais du capteur de bord [3] comme indiqué, aucun matériel n'est nécessaire.

7

Rebranchez l'alimentation électrique [1] de la porte automatique au LVPS et à l'ensemble relais.

Fixez l'assemblage complet [2] dans l'armoire électrique.

8

Connectez les fils suivants au relais comme indiqué sur le schéma.

  1. Câble [A]
  2. Câble 33-0797
  3. Câble 33-0601

La référence pièce du câble pour le câble [A] est :

  • ST-10/15/L : 33-0792
  • ST-20/30 et DS-30Y (redémarrage) :  33-0793
  • ST-20L/30L : 33-0794
  • ST-40 : 33-1799

Door Edge Activation

Mettre la machine en marche.

Connectez-vous au Portail HBC.

Téléchargez les fichiers de correction de la configuration pour le bord de porte.

Remarque : les fichiers d’option apparaîtront sur la page de téléchargement de configuration après la commande du kit d’entretien pour bord de porte. Si l’option n’apparaît pas, contactez le service après-vente.

Chargez le fichier de correction pour la configuration d’option sur la commande. Se référer à la procédure NEXT GENERATION CONTROL - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT.  

Verification

Vérifiez que les correctifs nécessaires sont chargés sur la machine.

Vérifiez que l’ENTRÉE 128 [1] est déclenchée lorsque le capteur de bord est testé.
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.