MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Restore Axis Position on Power Up

Serwis – Strona główna Aktualizacje usługi Przywróć pozycję osi po włączeniu zasilania
1 grudnia 2022 r. Przywróć pozycję osi po włączeniu zasilania

 Uwaga: wyświetlane informacje mogą nie być aktualne i ważne. Informacje serwisowe mogą ulec zmianie.

Maszyny z wersją oprogramowania 100.21.000.1000 i nowszą będą zachowywać się następująco podczas włączania zasilania.

  • ST-10/15 wyprodukowane w dniu 8.01.2022 i później.

Jeśli maszyna została wyzerowana i wszystkie osie zostały wyzerowane. Jeśli nie ma ruchu osi spowodowanego siłą zewnętrzną, gdy maszyna jest wyłączona. Po włączeniu maszyna będzie uważać się za wyzerowaną, a osie maszyny nie będą musiały być zerowane.

Krok [POWER UP] prasy będzie oznaczony zielonym znacznikiem wyboru[1] na stronie uruchamiania Haas. Po cyklu drzwi i zwolnieniu wyłącznika awaryjnego oraz naciśnięciu [RESET] to clear alarms, the machine is safe to operate. If the machine axes are homed[2] and [POWER UP] lub [ZERO RETURN] [ALL] nic nie zostanie wyświetlone.

Jeśli osie maszyny nie znajdują się w położeniu początkowym i naciśnięto [POWER UP] lub [ZERO RETURN] [ALL] , pojawi się wyskakujące okienko, a osie maszyny będą oznaczone zielonymi znacznikami wyboru[3], to pokazuje, że osie nie muszą być w położeniu początkowym.
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.