MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • Visualizza tutto
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
BMT65/75 Turret - Live Tool Drive - Alignment

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Torretta BMT65/75 - Unità utensili motorizzati - Allineamento

Torretta BMT65/75 - Unità utensili motorizzati - Allineamento

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Live Tool Drive Shim Check (11 passi) 3. Live Tool Drive Spindle Orientation Offset (3 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/11/2025

Torretta BMT65/75 - Unità utensili motorizzati - Allineamento


Introduction

Il seguente video di assistenza mostra come allineare il sistema di azionamento in tempo reale della torretta BMT.

  NOTA: Questo video di assistenza è solo a scopo di riferimento e non sostituisce la procedura scritta. 

Utensili necessari:

  • Chiave USB del servizio
  • INDICATORE A QUADRANTE
  • T-0082 BMT65 SUPPORTO INDICATORE DI ALLINEAMENTO
  • T-0080 BMT65 BLOCCO ALLINEAMENTO PRINCIPALE
  • T-0083 BMT65 UTENSILE DI ALLINEAMENTO DELL'ALBERO DI USCITA 
  • T-0160  BMT75 LT UTENSILE DI ALLINEAMENTO TASCA
  • T-0148 BMT75 LT UTENSILE DI ALLINEAMENTO DELL'ALBERO DI USCITA

Live Tool Drive Shim Check

1

Rimuovere tutti gli utensili motorizzati dalla torretta.

Installare il blocco di allineamento T-0080 sullo strumento #1 e sullo strumento di base dell'indicatore T-0082 sull'albero dell'unità LT.

Controllare l'allineamento nell'asse Z.

Se la lettura dell'indicatore supera gli 0,002" allora sarà necessario aggiungere o rimuovere degli spessori [1].

Se l'allineamento in Z è corretto, passare alla sezione Allineamento unità utensili motorizzati BMT.

2

Per regolare la dimensione dello spessore, rimuovere i seguenti elementi nell'ordine indicato:

  • I servomotori di torretta e utensile motorizzato [1].
  • Le boccole dell'allineamento superiore e inferiore [2].
  • Il coperchio del cambio gamma della torretta posteriore [3] (Lubricante/olio si scaricherà, posizionare qualcosa sotto il cambio gamma per prendere il lubrificante/olio).

3

Se la macchina è dotata di utensili motorizzati, rimuovere il braccio di coppia [1] con una vite di fermo e un cuscinetto a sfera, eseguendo nell’ordine i seguenti passaggi:

  • Allentare il dado marmellata [2].
  • Rimuovere la vite impostata [3] e la palla d'acciaio [4].
  • Allentare i due bulloni del morsetto [5].

 NOTA: Se necessario, installare due bulloni da 5/16-18 nei fori delle viti di sollevamento [6] accanto ai bulloni del morsetto. Applicare la coppia sufficiente a estendere il braccio di coppia in modo che possa scivolare fuori dal tubo di coppia.

 NOTA: In caso di urto di un utensile motorizzato, potrebbe essere difficile rimuovere il braccio di torsione. È possibile utilizzare un estrattore della puleggia. Se non si riesce ancora a rimuovere il braccio di coppia, tagliare il tubo di coppia con un smerigliatrice. Se è stato utilizzato un macinino rimuovere gli ingranaggi dall’alloggiamento della torretta e attraverso pulirli e l’alloggiamento della torretta.

Rimuovere il braccio di coppia.

Rimuovere l'anello di snap dal tubo di coppia.

4

Per rimuovere il braccio di coppia [1] con una vite di fermo, rimuovere i seguenti elementi in questo ordine:

  • Rimuovere le vite di fermo [2].
  • Allentare i due morsetti [3].

Rimuovere e scartare il braccio di coppia.

 NOTA: se le viti di fermo sono difficili da rimuovere, utilizzare una torcia per saldare per applicare calore localizzato alle viti di fermo per ammorbidire la loctite.

 NOTA: Se necessario, installare due bulloni da 5/16-18 nei fori delle viti di sollevamento [4] accanto ai bulloni del morsetto. Applicare la coppia sufficiente a estendere il braccio di coppia in modo che possa scivolare fuori dal tubo di coppia.

 NOTA in caso di urto di un utensile motorizzato, il braccio di torsione può essere difficile da  rimuovere.L’ESTRATTORE BRACCIO DELLA COPPIA BMT T-0133 può essere utilizzato o un estrattore della puleggia. Se non si riesce ancora a rimuovere il braccio di coppia, tagliare il tubo di coppia con un smerigliatrice. Se è stato utilizzato un macinino rimuovere gli ingranaggi dall’alloggiamento della torretta e attraverso pulirli e l’alloggiamento della torretta.

5

Serrare il braccio con le viti di fermo:

L’ESTRATTORE BRACCIO DELLA COPPIA BMT T-0133 viene utilizzato per rimuovere il braccio di torsione dal tubo di torsione.

Installare il fermo sul tubo di coppia.

Installare l'estrattore sul braccio di coppia e installare la vite di sollevamento sull'estrattore.

Serrare la vite di sollevamento per rimuovere il braccio di coppia dal tubo di coppia.

 

6

Per rimuovere il braccio di coppia con una vite di fermo, rimuovere i seguenti elementi in questo ordine:

  • Rimuovere la vite di bloccaggio [1]
  • Installare un bullone da 3/8-16 [2] nei fori della vite di sollevamento accanto ai bulloni del morsetto. Applicare la coppia sufficiente a estendere il braccio di coppia in modo che possa scivolare fuori dal tubo di coppia.

 NOTA: In caso di urto di un utensile motorizzato, potrebbe essere difficile rimuovere il braccio di torsione. È possibile utilizzare un estrattore della puleggia. Se non si riesce ancora a rimuovere il braccio di coppia, tagliare il tubo di coppia con un smerigliatrice. Se è stato utilizzato un macinino rimuovere gli ingranaggi dall’alloggiamento della torretta e attraverso pulirli e l’alloggiamento della torretta.

Rimuovere il braccio di coppia.

Rimuovere la chiave [3] dal tubo di coppia.

Rimuovere l'anello a scatto dal tubo di coppia.

7

Rimuovere la base dell'indicatore dall'unità dell'utensile motorizzato.

Rimuovere i (6) bulloni dall'anello di sostegno [1] e far scorrere l'unità utensili motorizzati [2] fuori dalla torretta.

Pulire il foro e aggiungere o rimuovere gli shim [3] in base alle esigenze.

Nota: I numeri degli spessori vanno da 59-1563 a 59-1567.

Reinstallare l'unità [2] e la stringere i (6) bulloni di montaggio per l'anello di fissaggio [1].

Serrare il braccio con la vite di fermo e il cuscinetto a sfere:

Installare l'anello a scatto sul tubo di coppia e installare il braccio di coppia con molle. Installare la sfera d'acciaio e la vite di fermo con coppia leggera per allineare i due pezzi. Portare indietro la vite di fermo di 1/8 di giro per evitare eventuali inceppamenti nel passaggio successivo.

Serrare il braccio con le viti di fermo:

Installare il braccio di torsione con le molle. Installare la sfera d’acciaio e la vite di fermo con coppia leggera per allineare i due pezzi.

8

Serrare il braccio con la vite di fermo e il cuscinetto a sfere:

Installare lo strumento di precarico T-0081 [1] sull'alloggiamento della torretta.

Rimuovere le viti di sollevamento dai fori filettati [5].

Stringere i due bulloni del morsetto [6] con una coppia di 10 ft-lb.

Stringere la vite impostata [3] con Loctite (blu 242) a 10 ft-lb di coppia. Bloccare la marmellata [4] con 35 ft-lb di coppia.

Stringere i due bulloni del morsetto [6] a una coppia di 80 ft-lb.

Installare lo strumento di base mag sull'unità e controllare l'allineamento dello spessore. Se necessario ripetere questi passaggi per regolare la dimensione dello spessore.

Se l'allineamento è corretto, rimuovere lo strumento di precarico T-0081 [1]. Applicare un sottile strato di grasso liquido ai perni del braccio di coppia e installare la piastra di copertura del cambio gamma.

Installare le boccole di allineamento.

9

Serrare il braccio con le viti di fermo:

Stringere la vite di fermo [2] con Red Loctite a 30 ft-lb di coppia.

Installare i due bulloni del morsetto [3] con una coppia di 80 ft-lb.

Installare le molle, il cambio gamma della torretta posteriore e le boccole di allineamento.

Installare lo strumento di base mag sull'unità e controllare l'allineamento dello spessore. Se necessario ripetere questi passaggi per regolare la dimensione dello spessore.

Se l’allineamento è corretto, rimuovere la piastra di copertura del cambio. Applicare un sottile strato di grasso liquido ai perni del braccio di coppia e installare la piastra di copertura del cambio gamma.

10

Serrare il braccio con la chiavetta:

  • Installare l'anello a scatto sul tubo di coppia.
  • Installare la chiave [3] sul tubo di coppia.
  • Installare un bullone da 3/8-16 [2] nei fori della vite di sollevamento accanto ai bulloni del morsetto. Applicare la coppia sufficiente a estendere il braccio di coppia in modo che possa scivolare sul tubo di coppia.
  • Posizionare il braccio di torsione contro l'anello a scatto.
  • Installare la vite di bloccaggio [1], serrare a 80 piedi/libbre.
  • Rimuovere la vite di sollevamento.

Applicare un sottile strato di grasso liquido ai perni del braccio di coppia e installare le molle, la copertura del cambio gamma della torretta posteriore e le boccole di allineamento.

Installare lo strumento di base mag sull'unità e controllare l'allineamento dello spessore. Se necessario ripetere i passaggi per regolare lo spessore.

11

Installare il motore dell’utensile motorizzato.

Rabboccare l’olio attraverso il foro di montaggio del motore dell'indexer della torretta [1]. 

  • Se la macchina è dotata di utensili motorizzati, riempire il cambio gamma della torretta con 2 litri di 93-1933A.
  • Se la macchina non è dotata di utensili motorizzati, riempire il cambio gamma della torretta con 3 litri del 93-1933A.

Installare e abilitare i servomotori di torretta e utensile motorizzato.

NOTA: Si consiglia di utilizzare un imbuto per evitare fuoriuscite su altri componenti

Live Tool Drive Spindle Orientation Offset

1

Portare il parametro 9.019 su FALSE. Rendere visibile l'asse sulla pagina di visualizzazione premendo MODIFICA, quindi selezionare l'asse TT e premere INVIO.

Rimuovere tutti gli utensili che possono essere nel modo e zero restituire l'asse TT, ignorare eventuali allarmi. Premere DIAGNOSTICS per accedere alla scheda FACTORY parameters. Digitare TT e premere F4 per impostare l'offset griglia. zero Restituisce l'asse TT.

In MDI, eseguire un M43 per sbloccare la torretta. Spostare manualmente l'asse TT finché la tasca 1 è in posizione, allineare visivamente l'ugello del refrigerante. Premere ESTOP e verificare che la torretta sia ben in posizione.

Premere DIAGNOSTICA per tornare ai parametri. Digitare TT e premere F2 per impostare l'offset cambio utensili.

Modificare il parametro 9.019 in TRUE.

Per le macchine CHC, segui la procedura riportata di seguito.

ST - Torretta - Offset griglia/Offset di modifica utensile - Parametro 128/212

2

Con la base dell'indicatore installata, T-0082, allentare i (6) bulloni sulle boccole di allineamento superiore e inferiore [1].

Ruotare l'unità fino a quando il T.I.R. è inferiore a 0,002".

Stringere i (6) bulloni sulle boccole di allineamento superiore e inferiore [1] per bloccare l'azionamento in posizione.

Verificare che il T.I.R. rimanga inferiore a 0,002".

Rimuovere il blocco di allineamento T-0080 e T-0082 / T-0160 e la base dell'indicatore.

3

Inserire l’utensile di allineamento dell'albero di uscita T-0083 / T-0148 nella tasca.

Controllare l'allineamento del cane dell'unità con l'utensile in posizione verticale.

Per il controllo Haas classico:regolare il parametro487 Offset cambio utensile TT per correggere l'allineamento.

  • Premere il tasto [ALARMS], digitare "DEBUG" e premere [ENTER] per accedere alla modalità di debug.
  • Passare alla schermata di posizione.
  • Premere[F4]per attivare la casella dei dati grezzi.
  • Evidenziare la scheda "VAR" e premere [ENTER].
  • Evidenziare la scheda "ASSI" e premere [ENTER].
  • Girare il segno (se negativo, rendere positivo; se positivo, rendere negativo) sul valore della posizione "INNESCO ENC" dell’asse TT e inserire questo valore in PAR 487.
  • Premere [ZERO RETURN], quindi[ALL].
  • Reinserire l’utensile T-0065 / T-0148 nelle scanalature verticali sulla torretta per verificare che l’albero di uscita sia allineato correttamente.

Per il controllo di nuova generazione:

  • Inserire la chiave di servizio USB.
  • Premere il tasto [ALARMS], digitare "DEBUG" e premere [ENTER] per accedere alla modalità di debug.
  • Andare al parametro 32.085 Offset orientamento mandrino asse LT (unità SI)
  • Digitare "0" ,quindi premere [ENTER] per riportare la rotazione dell'asse LT all'origine
  • Premere il tasto [Current Commands], andare a "Mandrino utensili motorizzati" quindi premere [ENTER]
  • Andare a "Orientamento utensili motorizzati" quindi premere [F2] per azzerare l'asse del mandrino
  • Inserire l’utensile di allineamento dell'albero di uscita T-0083 / T-0148 nella tasca e allineare l’asse
  • Tornare a 32.085 Offset orientamento mandrino asse LT (unità SI) nei parametri e digitare [LT] quindi premere [F3] per impostare l’offset
  • Rimuovere lo strumento di allineamento e spostare l'albero di uscita fuori allineamento, quindi ripetere il passaggio "Orientamento utensili motorizzati" per verificare che l'asse ritorni all'allineamento impostato
  • Reinserire l’utensile T-0065 / T-0148 nelle scanalature verticali sulla torretta per verificare che l’albero di uscita sia allineato correttamente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.