BMT65/75 Turret - Live Tool Drive - Alignment

服务主页 方法程序 BMT65/75 刀塔 - 动力刀具驱动 - 校准

BMT65/75 刀塔 - 动力刀具驱动 - 校准

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Live Tool Drive Shim Check (11 步骤) 3. Live Tool Drive Spindle Orientation Offset (3 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/11/2025

BMT65/75 刀塔 - 动力刀具驱动 - 校准


Introduction

以下维修视频演示如何对齐 BMT 刀塔动力驱动系统。

  注意:这服务视频仅供参考,不能代替书面程序。 

所需工具:

  • 服务 USB 密钥
  • 百分表
  • T-0082 BMT65 校准指示器支架
  • T-0080 BMT65 主校准块
  • T-0083 BMT65 输出轴校准工具 
  • T-0160  BMT75 LT 刀套校准工具
  • T-0148 BMT75 LT 输出轴校准工具

Live Tool Drive Shim Check

1

从刀塔上拆下所有从动工具。

在工具#1上安装 T-0080 定位块,在 LT 驱动轴上安装 T-0082 指示器底座工具。

在Y轴上测量校准情况。

如果指标读数超过 0.002",将需要添加或删除垫片 [1]。

如果 Z 中的对齐方式正确,请转到 BMT 动力刀具驱动驱动器对齐部分。

2

要调整垫片大小,请按以下顺序删除各项:

  • 带电工具和刀塔伺服电机 [1]。
  • 顶部和底部对齐衬套 [2]。
  • 后刀塔变速箱盖 [3](润滑油/机油将排出,在变速箱下方放些东西来接住润滑油/机油)。

3

如果配备动力刀具,请按以下顺序拆下带固定螺栓和滚珠轴承的扭矩臂 [1]:

  • 松开卡紧螺母 [2]。
  • 拆下固定螺栓 [3] 和钢球 [4]。
  • 松开两个夹紧螺栓 [5]。

 注: 如果需要,在夹紧螺栓旁边的千斤顶螺杆孔 [6] 中安装两个 5/16-18 螺栓。施加足够的扭矩以拆散扭矩臂,使其从扭矩管上滑出。

 注: 当动力刀具发生发生碰撞,扭矩臂可能难以移除。可使用滑轮拉拔器。如果扭矩臂仍无法拆下,则用铣床将其切断扭矩管。如果使用铣床,请从刀塔护罩中取出齿轮,并彻底清洁它们和刀塔外壳。

拆下扭矩臂。

从扭矩管上拆下卡扣环。

4

若要移除带固定螺栓的扭矩臂[1],请按顺序移除以下项目:

  • 移除固定螺栓 [2]
  • 松开两个夹紧螺栓 [3]。

拆下并丢弃扭矩臂。

 注: 如果固定螺栓难以拆下,则应使用喷灯对固定螺栓进行局部加热,以软化 loctite。

 注: 如果需要,在夹紧螺栓旁边的千斤顶螺杆孔 [4] 中安装两个 5/16-18 螺栓。施加足够的扭矩以拆散扭矩臂,使其从扭矩管上滑出。

 注意: 在动力刀具碰撞的情况下,扭矩臂可能难以移除。 可以使用 T-0133 BMT 扭矩臂拉拔器 或滑轮拉拔器。如果扭矩臂仍无法拆下,则用铣床将其切断扭矩管。如果使用磨床,请从刀塔外壳中取出齿轮,并彻底清洁它们和刀塔外壳。

5

带固定螺栓的扭矩臂:

T-0133 BMT 扭矩臂拉拔器用于从扭矩管上卸下扭矩臂。

将止块安装到扭矩管上。

将拉拔器安装到扭矩臂上,然后将千斤顶螺杆安装到拉拔器上。

拧紧千斤顶螺杆,以便从扭矩管上卸下扭矩臂。

 

6

若要移除带键槽的扭矩臂,请按顺序卸下以下项目:

  • 卸下夹紧螺钉 [1]
  • 在夹紧螺栓旁边的千斤顶螺钉孔中安装一个 3/8-16 螺栓[2]。施加足够的扭矩以拆散扭矩臂,使其从扭矩管上滑出。

 注: 当动力刀具发生发生碰撞,扭矩臂可能难以移除。可使用滑轮拉拔器。如果扭矩臂仍无法拆下,则用铣床将其切断扭矩管。如果使用铣床,请从刀塔护罩中取出齿轮,并彻底清洁它们和刀塔外壳。

拆下扭矩臂。

从扭矩管上拆下键[3]。

从扭矩管上拆下卡扣环。

7

从动力刀具驱动器上拆下指示器底座。

从固定环 [1] 上拆下 (6) 个螺栓,并将带电工具驱动器 [2] 滑出刀塔。

清洁孔,根据需要添加或移除垫片 [3]。

注意:垫片零件号为 59-1563 到 59-1567。

重新安装驱动器 [2] 并拧紧固定环 [1] 的 (6) 安装螺栓。

带固定螺栓和滚珠轴承的扭矩臂:

将卡环安装在扭矩管上,然后用弹簧安装扭矩臂。安装钢球和固定螺栓,轻轻拧紧以对齐两个部件。后退 1/8 圈的固定螺栓,以防止在下一步中绑定。

带固定螺栓的扭矩臂:

通过弹簧安装扭矩臂。轻轻设置扭矩安装固定螺栓,将两个工件对齐。

8

带固定螺栓和滚珠轴承的扭矩臂:

在转塔壳体上安装 T-0081 预装工具 [1]。

从螺纹孔 [5] 上拆下千斤顶螺钉。

用 10 ft-lb 的扭矩拧紧两个夹紧螺栓 [6]。

使用 Loctite (蓝色 242),用 10 ft-lb 的扭矩拧紧固定螺栓 [3]。用 35 ft-lb 的扭矩锁定保险螺母 [4]。

以 80 ft-lb 的扭矩拧紧两个夹紧螺栓 [6]。

在驱动器上安装磁石底座工具,并检查垫片校准。如果需要,请重复这些步骤以调整垫片大小。

如果对齐正确,拆下 T-0081 预装入工具 [1]。在扭矩臂销上涂抹一层薄薄的液体润滑脂,然后安装变速箱盖板。

安装对齐衬套。

9

带固定螺栓的扭矩臂:

通过蓝色 Loctite 拧紧固定螺栓 [2],然后将扭矩调整至 30 ft-lb。

以 80 ft-lb 的扭矩拧紧两个夹紧螺栓 [3]。

安装弹簧、后刀塔变速箱盖和校准衬套。

在驱动器上安装磁石底座工具,并检查垫片校准。如果需要,请重复这些步骤以调整垫片大小。

如校准无误,请移除变速箱盖板。在扭矩臂销上涂抹一层薄薄的液体润滑脂,然后安装变速箱盖板。

10

带键槽的扭矩臂:

  • 将卡环安装在扭矩管上。
  • 将键[3]安装到扭矩管上。
  • 在夹紧螺栓旁边的千斤顶螺钉孔中安装一个 3/8-16 螺栓[2]。施加足够的扭矩以拆散扭矩臂,使其从扭矩管上滑动。
  • 将扭矩臂放在卡环上。
  • 安装夹紧螺钉 [1],拧紧至 80 ft-lbs。
  • 卸下千斤顶螺钉。

在扭矩臂销上涂抹一层薄薄的液体润滑脂,然后安装弹簧、后刀塔变速箱盖、对齐衬套。

在驱动器上安装磁石底座工具,并检查垫片校准。如果需要,请重复这些垫片调整步骤。

11

安装带电工具电机。

通过刀塔索引器电机安装孔 [1] 重新加注油。 

  • 如果机床配备了动力刀具,则向刀塔变速箱加注 2 夸脱的 93-1933A。
  • 如果机床未配备动力刀具, 则向刀塔变速箱加注 3 夸脱的 93-1933A。

安装并启用带电工具和刀塔伺服电机。

说明:建议使用漏斗,以避免溢出到其他组件

Live Tool Drive Spindle Orientation Offset

1

将参数 9.019 更改为 FALSE。通过按 ALTER 然后选择 TT 轴并按下 ENTER,使轴在显示页上可见。

拆下任何可能妨碍工具的工具,零返回 TT 轴,忽略任何警报。按 诊断 以访问"FACTORY 参数"选项卡。TT 型和按压 F4 以设置网格偏移。零返回 TT 轴。

在 MDI 中,命令 M43 可松开刀塔。手柄转动 TT 轴,直到刀套 1 到位,目视对齐冷却液喷嘴。按 ESTOP 并验证刀塔是否完全就位。

按 DIAGNOSTICS (诊断)回到参数。TT 型和按压 F2 设置刀具更改偏移量。

将参数 9.019 更改为 TRUE。

对于 CHC 机床,请遵循以下程序。

ST - 刀塔 - 网格偏置/刀具更换偏移 - 参数 128/212

2

安装指示器底座 T-0082 后,松开顶部和底部对齐衬套上的 (6) 螺栓 [1]。

旋转驱动器,直到 T.I.R. 小于 0.002"。

拧紧顶部和底部对齐衬套 [1] 上的 (6) 个螺栓,将驱动器锁定到位。

验证 T.I.R. 是否小于 0.002"。

拆下 T-0080 和 T-0082 / T-0160 校准块和指示器底座。

3

将 T-0083 / T-0148 输出轴校准工具插入刀套。

在垂直位置检查驱动狗与工具的对齐。

对于经典 Haas 控制器:调整参数487 TT 换刀偏置以更正校准。

  • 按 [ALARMS] 键,键入"DEBUG",然后按 [ENTER]  进入调试模式。
  • 切换到位置屏幕。
  • 按 [F4]  激活原始数据框。
  • 突出显示“VAR”选项卡,然后按 [ENTER]。
  • 突出显示“AXES”选项卡,然后按 [ENTER]。
  • 在 TT 轴"PRIME ENC"位置值上翻转符号(如果为负,则翻为正;如果为正,则翻为负),然后将此值输入 PAR 487。
  • 按 [ZERO RETURN](回原点),然后按 [ALL](全部)。
  • 将刀具 T-0065 / T-0148 重新插入刀塔上的垂直插槽,以验证输出轴是否正确校准。

对于下一代控制器:

  • 插入 USB 服务密钥
  • 按 [ALARMS] 键,键入"DEBUG",然后按 [ENTER]  进入调试模式。
  • 转到参数32.085 LT 轴主轴定向偏置(SI 单位)
  • 键入"0",然后按 [ENTER] 将 LT 轴的旋转设置回原点
  • 按 [Current Commands] 键,转到"Live Tooling Spindle(动力刀具主轴)",然后按 [ENTER]
  • 转到"Live Tooling Orient(动力刀具定向)",然后按 [F2] 将主轴轴归零
  • 将 T-0083 / T-0148 输出轴校准工具插入刀套并校准轴
  • 在参数中返回32.085 LT 轴主轴定向偏置(SI 单位),键入 [LT] ,然后按 [F3]以设置偏置
  • 拆下校准工具并将输出轴移出校准,然后重复“动力刀具定向”步骤以验证轴是否返回到所设置的校准
  • 将刀具 T-0065 / T-0148 重新插入刀塔上的垂直插槽,以验证输出轴是否正确校准。