• Value Option Packages
      Value Option Packages
      Value Option Packages すべて表示
      • Value Option Packages
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
Compare Machines

Recently Updated

各機種の比較


注記:太字で示された技術仕様は、比較において最初の機械との違いを示しています。

UMC-1000-P

40.0" x 25.0" x 25.0" (xyz)
1016 x 635 x 635 mm
    CNY限定
 
開始価格:
開始価格:
測定単位:
構築と価格
構築と価格
構築と価格
測定単位:
モデル
UMC-1000-P

Note: Technical specifications shown in bold indicate differences from the initial machine in the comparison.

Starting Price
    CNY限定
 
標準機能

バリューオプションパッケージ

スピンドル

ツールチェンジャー

第4軸---第5軸

タレットと回転工具

検査

チップおよびクーラントの管理

haas制御

生産オプション

ツーリングおよび固定具

保持具

取り付けキット

発送

保証

設置

Specifications