HaasDrop (HAASDROP)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

HaasDrop

    CNY限定
Haas ワイヤレスファイル転送:
  • 概要
  • 詳細を入手

HaasDrop ワイヤレスファイル転送は、画像、動画、さらにプログラムファイルをモバイルデバイスからHaas CNC 機械の次世代コントロールに直接送信する上で高速かつ便利な方法です。AndroidまたはiOSデバイス用の無料アプリMyHaasをダウンロードして、Haasコントロールに直接ファイルを転送すればよいだけです。

  • すべてのHaas機械に標準装備
  • HaasDrop は、WiFi を使用してモバイルデバイスと機械制御の間にピアツーピア接続を形成します
  • デバイスからファイルを選択し、Haas コントロールの My Media フォルダに「ドロップ」します
  • Media Player の M コード(M130)を使用して CNC プログラム内から画像を呼び出し、設定情報または指示をオペレーターに提供します
  • エディターの機能には、メディア ファイル名と M130 コマンドをプログラムに挿入する、簡単なワンステップ機能が含まれています。
Recently Updated

HaasDrop ワイヤレスファイル転送


HaasDropは、Haas機に画像およびビデオファイルを簡単に送信する手段です。コントロールに転送したファイルは、オペレーターが毎回正しく操作を実行できるように操作を説明し、重要な情報を提供するため、M130 メディア表示 M コードを使用して、プログラムに挿入できます。MyHaasアプリをダウンロードして、お試しください。

MyHaasアプリをダウンロード

IOS版のダウンロード
Android版のダウンロード