High-Volt Transformer, Non-USA (HIGH-VOLT)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


高電圧トランスフォーマー、米国以外

    CNY限定
高圧非絶縁トランスフォーマー
  • オプション情報

概要

サービスドキュメント

これらの機械で使用可能

高圧非絶縁トランスフォーマーがあれば、380〜480VACで機械を作動することができます。変圧器は、アクセスを容易にするために、制御キャビネット内に取付けられています。米国以外で販売された機械用。

  • 米国以外で販売された機械用の高圧非絶縁トランスフォーマー
  • 380〜480VACで作動可能*
  • 内部取付け設計

*小型ミル、工具ルームミル、ツールルーム旋盤は366〜425VACです。

サービスドキュメント
以下の機械で使用可能です

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading
  • 概要
  • 情報を送信

当社の耐久性に優れた低圧電源トランスフォーマーは、標準のトランスフォーマーよりも能力が33%大きく、オーバーヒートのアラームを心配することなく、長時間にわたる重切削負荷に対応できます。

  • 標準のトランスフォーマーよりも33%大きい能力
  • 長時間にわたる重切削条件でも比較的低温で動作
  • オーバーヒートアラームのリスクを低減