Safe Run (SAFE RUN)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


安全運転

    CNY限定
クラッシュからの機械の損傷の可能性を減らす
  • ドライランモードを置き換える
  • 重大な機械損傷の可能性を軽減する
  • クラッシュは防止しない
  • 間もなくほとんどの製品で利用可能になる

好むと好まざるとにかかわらず、クラッシュはCNC機械加工で発生する可能性があります。ただし、重大な損害が発生する前に、数ミリセカンド以内に機械がクラッシュの発生を検出して停止できるとしたらどうなりますか? 安全運転モードは、まさにこれを行います!安全運転では、機械の高速化と加速が低減され、Haas制御のアルゴリズムによってサーボの異常信号が監視されます。コントロールが予期しない接触によるサーボ異常を検出すると、重大な損害が発生する前に機械は停止し、アプローチの反対方向に後退してアラームを発令します。

Recently Updated

安全運転


クラッシュが発生する . . . 新しいプログラムを初めて実行するときにしばしば発生します。その場合は、工具、部品、および機械にも重大な損害が発生することがあります。Haas制御の安全運転機能が予期しない接触を検出して、機械を即座に停止し、重大な損害を防止する様子をご覧ください。

詳細が必要ですか?

Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。